ガラス・ピボット・特殊蝶番

アルミフレーム総合情報
LED照明総合情報
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 20日以内
  • 30日以内
  • 蝶番用ナット

    蝶番用ナット

    ミスミ

    ステンレス平型蝶番(HHS・HHSK)用のナットです

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    200円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 180度開き蝶番 No.180

    180度開き蝶番 No.180

    ベスト

    ドアを180度開くことのできる隠し蝶番。 【特長】 ・閉扉時に蝶番が見えず、廊下等の点検口ドアに適している。 ・ドアを180度開くことができ、点検作業がしやすく、また歩行のじゃまをする心配もない。 ・長穴による建枠チリ調整が可能。上下±2mm・左右±3mm。 ・2枚吊りで使用。取付時左右勝手有り。取付時上下方向有り。 ・No.180は45kg(2枚吊)180開き、No.180Hは80kg(3枚吊)180度開き。 【用途】 ・大型点検口ドア(銅製)に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,292円~
    通常出荷日
    3日目
  • ステンレス段付蝶番 B-1028

    ステンレス段付蝶番 B-1028

    タキゲン製造

    段差のある筐体に適しています。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    350円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 堀込み不要スライド蝶番

    堀込み不要スライド蝶番

    ハイロジック

    【製品情報】 ・<共通項目> 使用環境:標準 ・本体材質:鉄 ・取付方法:ねじ止め ・取付ねじ穴種類:長穴 ・入数:1個 ・ヘッダ寸法(mm):W75×H120×D35

    通常価格
    392円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ストッパーヒンジ B-846

    ストッパーヒンジ B-846

    タキゲン製造

    【特長】 ・平蝶番タイプで、取付けが簡単です。 ・カムにより3ヵ所で保持します

    CAD
    2D3D
    通常価格
    800円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ナットプレート_218

    ナットプレート_218

    スガツネ工業

    扉の開閉には欠かせない。 【特長】 ・218型丁番の取り付けに最適なナットプレートです。 ・通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。 ・取付穴を工夫し、扉の上下左右の調整ができます。 ・詳細は取付加工図をご覧ください。 ・4つの角にある爪が取り付けのズレを防止するため、締め付けが楽におこなえます

    通常価格
    125円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • グレビティヒンジ(枠付用)No.1602C

    グレビティヒンジ(枠付用)No.1602C

    ベスト

    外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定可能な蝶番。 【特長】 ・バネを使用しないで、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジ。 ・外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定可能。 ・ドアの静止位置より90°開きで8mmせり上がりる。 ・20°ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできる。 ・1000シリーズ : 使いごこちと安全性への配慮でも好評を博す、ベストのロングセラーの1つ。 ・ノイズレス : 金属の摩擦音などを抑え、静かな環境に配慮している。 【用途】 ・ラバトリーブース、湯沸室、試着室、カウンター(ウェスタン扉)、配膳室、手術室などに最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,468円
    通常出荷日
    3日目
  • インデックス・ヒンジ(ロック機構付)_KA-60

    インデックス・ヒンジ(ロック機構付)_KA-60

    スガツネ工業

    扉の開閉には欠かせない。

    通常価格
    2,262円
    通常出荷日
    お見積り
  • 蝶番用ナット

    蝶番用ナット

    ミスミ

    アルミ蝶番他と組み合わせて使用すると便利なナットです

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    220円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SUS製PLヒンジ かぶせ扉用_PL65

    SUS製PLヒンジ かぶせ扉用_PL65

    スガツネ工業

    扉の開閉には欠かせない。 【特長】 ・ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。 ・キャビネット、扉の上下に掘り込んで取り付ける丁番です

    通常価格
    597円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用_GHC34-8

    キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用_GHC34-8

    スガツネ工業

    ガラスやアクリル板に最適。 【特長】 ・ガラス扉および樹脂扉用の丁番です。 ・アルミフレーム取付用のASセットもあります

    CAD
    3D
    通常価格
    428円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • キャビネット蝶番

    キャビネット蝶番【2個入り】

    ハイロジック

    【製品情報】 ・<共通項目> ・本体種類:ピボット形 ・使用環境:標準 ・付加機能:なし ・取付方法:ねじ止め ・取付ねじ穴種類:皿穴 ・入数:1組(2枚):ヘッダ寸法(mm):W75×H120×D27 ・長さD(mm):18

    通常価格
    263円~
    通常出荷日
    3日目
  • ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8010型 壁取付タイプ

    ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8010型 壁取付タイプ

    スガツネ工業

    【特長】 ・ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア丁番です。 ・ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。 ・シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    96,268円~
    通常出荷日
    3日目
  • キャビネット丁番左右 VF

    キャビネット丁番左右 VF【2個入り】

    和気産業

    キャビネットの木製扉に取り付け簡単

    通常価格
    267円~
    通常出荷日
    2日目~
  • ステンレスピン B-1099

    ステンレスピン B-1099

    タキゲン製造

    汎用的なステンレス製のピンです。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    85円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ)No.190WD

    ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ)No.190WD

    ベスト

    見た目がスッキリとしてドアのデザインを活かすことができる蝶番。 【特長】 ・ヒンジはドアの上下端部に取り付ける方式のため、見た目もスッキリとしてドアのデザインが生きる。 ・取り付けが極めて簡単。 ・軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取り外しが容易。面倒な彫り込みも不要。 ・ヒンジ取付後3次元に調整可能、前後・左右・上下の微調整機能付きで、大変便利なヒンジ。 ・下部ピボットの板厚を増しているので、枠のみで支持が可能。 ・左右勝手あり。 【用途】 ・室内ドア用に最適。

    通常価格
    2,758円~
    通常出荷日
    3日目
  • ステンレス密閉用多軸蝶番 FB-1729N

    ステンレス密閉用多軸蝶番 FB-1729N

    タキゲン製造

    ステンレス製で耐食性に優れています。二軸機構により扉を水平に最大5mm締め込みます。 軸部品に樹脂部品を使用しパーティクルの発生を抑えます。付属のストッパーを取り外すと回転角度が変えられます。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    8,000円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレストラック用あおりヒンジ B-1877

    ステンレストラック用あおりヒンジ B-1877

    タキゲン製造

    【特長】 ・ステンレス製で耐食性に優れています。 ・カール部を溶接しています

    CAD
    2D3D
    通常価格
    2,900円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SUS製PLヒンジ かぶせ扉用_PL-60

    SUS製PLヒンジ かぶせ扉用_PL-60

    スガツネ工業

    扉の開閉には欠かせない。 【特長】 ・ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。 ・キャビネット、扉の上下に掘り込んで取り付ける丁番です

    通常価格
    403円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 回転ピン(バネ式)

    回転ピン(バネ式)【2個入り】

    ハイロジック

    【製品情報】 ・<共通項目> ・本体種類:特殊形 ・使用環境:標準 ・本体材質:樹脂(茶色) ・付加機能:スプリング内蔵 ・取付方法:その他 ・入数:2個 ・ヘッダ寸法(mm):W55×H120×D12

    通常価格
    149円
    通常出荷日
    3日目
  • ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8011型 壁取付タイプ

    ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8011型 壁取付タイプ

    スガツネ工業

    【特長】 ・ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア丁番です。 ・ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。 ・シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    96,268円~
    通常出荷日
    3日目
  • SUS製ガラス丁番 インセット扉用_GH34/0SS

    SUS製ガラス丁番 インセット扉用_GH34/0SS

    スガツネ工業

    ガラスやアクリル板に最適。 【特長】 ・ガラス扉および樹脂扉用の丁番です。 ・アルミフレーム取付用のASセットもあります

    • 数量スライド割引
    CAD
    3D
    通常価格
    386円
    通常出荷日
    3日目
  • 180°開き連続扉用丁番(フレームねじ止め仕様) かぶせ扉用 スナップラインシリーズ_412-9004
    通常価格
    57円~
    通常出荷日
    3日目
  • マルチヒンジ FB-735

    マルチヒンジ FB-735

    タキゲン製造

    フラット、コーナー、裏蝶番などあらゆる使用ができます。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    700円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)No.153P

    ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)No.153P

    ベスト

    木製ドア用の蝶番。 【特長】 ・本体 : 可鍛鋳鉄、軸心 : 焼入鋼。 ・カバー : ステンレス鋼SUS304、仕上・色 : 焼付塗装+ヘアライン。 ・仕様 : スラストベアリング入。 ・ドア寸法 : 1000×2,000mm。ドア重量 : 60kg(最大)。 ・取付ネジ : 皿木ネジ4.5×25mm。 ・左右勝手があり、鋳物製品のため現場にて寸法を合わせる必要がある。 【用途】 ・木製ドア用に最適。

    通常価格
    7,362円
    通常出荷日
    3日目
  • ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)No.156

    ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)No.156

    ベスト

    木製ドア用の蝶番。 【特長】 ・材質は本体 : 可鍛鋳鉄、軸心 : 焼入鋼。カバーはステンレス鋼SUS304。 ・仕上・色は焼付塗装+ヘアライン。仕様はスラストベアリング入。 ・ドア寸法は1,000×2,000mm。 ・ドア重量は80kg(最大)また取付ネジは皿木ネジ4.5×25mm。 ・左右勝手があり鋳物製品のため現場にて寸法を合わせる必要がある。 ・枠側下部ヒンジは、床面に接して取付。 【用途】 ・木製ドアに最適。

    通常価格
    8,377円
    通常出荷日
    3日目
  • デラックス三面鏡丁番 BB-6
    通常価格
    1,163円
    通常出荷日
    3日目
  • カウンターヒンジ No.1602U

    カウンターヒンジ No.1602U

    ベスト

    ステンレス製のカウンター扉用の蝶番。 【特長】 ・材質 : ステンレス鋼SUS304、仕上・色 : ヘアライン。 ・ドア厚 : 30~45mm、ドア重量 : 20kg以下。 ・取付ネジ : 皿タッピングネジ4×25mm。 ・扉がせり上がり、その重量により静かに自閉。 ・センターストップ設定で常時閉、センターを対称に90°以上開き、内外と自由に扉が開く。 ・カムの向きを変えるだけで扉をストップさせる位置を変更することが可能。 【用途】 ・カウンター扉(ウェスタン扉)などに最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,837円
    通常出荷日
    3日目
  • マウンティングプレート ワンタッチスライド丁番 230シリーズ用 _230-P4W-30T

    マウンティングプレート ワンタッチスライド丁番 230シリーズ用 _230-P4W-30T

    スガツネ工業

    ワンタッチ取付。外側から丁番が見えません。

    CAD
    3D
    通常価格
    113円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • DIRAK ワンタッチピボットヒンジ 245-9301、245-9303

    DIRAK ワンタッチピボットヒンジ 245-9301、245-9303

    スガツネ工業

    【特長】 ・扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、取付時間を大幅に削減し、コストセーブに貢献します。 ・コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。 ・内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。 ・また、ヒンジピンの紛失の心配もありません

    • 数量スライド割引
    通常価格
    270円~
    通常出荷日
    3日目
  • FDレール Z43 蝶番(バネ付)No.779

    FDレール Z43 蝶番(バネ付)No.779

    ベスト

    クローゼット、収納折戸などに使用する亜鉛仕様の蝶番。 【特長】 ・室内用クローゼットなど、折戸に使用する蝶番。 ・材質 : 亜鉛。 ・仕上 : ブロンズ・クリーム。 ・バネ蝶番。 【用途】 ・クローゼット、収納折戸などに最適。

    通常価格
    551円
    通常出荷日
    3日目
  • ニュースター ピボットヒンジ 6C

    ニュースター ピボットヒンジ 6C

    日本ドアチェック

    ・耐久性に優れいつまでもスムーズに回転し、吊下がりや ガタツキがありません

    通常価格
    6,147円
    通常出荷日
    5日目
  • クリックヒンジ B-845

    クリックヒンジ B-845

    タキゲン製造

    【特長】 ・ステータイプと異なりスペースを取りません。 ・ステンレス鋼球により90°間隔でクリックします。 ・面付けタイプで取付けが簡単です。 ・RoHS指令対応品

    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,200円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ラバトリーヒンジ No.601B

    ラバトリーヒンジ No.601B

    ベスト

    ステンレス鋼SUS304製の蝶番。 【特長】 ・仕上・色 化学研磨(バレル研磨)。ドア厚 30~40mm。 ・内・外開き兼用。ドア重量 15kg以下。 ・取付ネジ 皿木ネジ3.5×25mm。 ・梱包状態では、外開きの状態。 ・左右兼用(※それぞれの天地を逆にしてください)。 ・木製スクリーンの場合、木ヤセにより生じるボルトの緩み防止の木ネジが付属。 【用途】 ・ラバトリーブース用に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,655円
    通常出荷日
    3日目
  • ステンレス大型密閉扉用多軸蝶番 FB-1736

    ステンレス大型密閉扉用多軸蝶番 FB-1736

    タキゲン製造

    【特長】 ・2軸機構により扉を水平に最大10mm程度締込めます(別途、締込み機構を必要とします)。 ・軸受部にドライベアリング(燐青銅)を採用しています。 ・調整用ねじにより、扉のパッキン、Oリングの締込み量の微調整が可能です。 ・ステンレス製で耐食性に優れています

    CAD
    2D3D
    通常価格
    12,000円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アンティック丁番 TW

    アンティック丁番 TW【2個入り】

    和気産業

    木製家具の扉に。

    通常価格
    149円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ピン B-99

    ピン B-99

    タキゲン製造

    同サイズでステンレス製もあります。B-1099参照 

    CAD
    2D3D
    通常価格
    30円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SUS製PPヒンジ インセット扉用_PP-60

    SUS製PPヒンジ インセット扉用_PP-60

    スガツネ工業

    扉の開閉には欠かせない。 【特長】 ・ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。

    通常価格
    242円
    通常出荷日
    5日目
  • LAMP 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型

    LAMP 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型

    スガツネ工業

    【特長】 ・掘込深さが浅いため(21mm)、扉や枠の掘込加工が簡単です。 ・上下、左右、前後方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。 ・丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。 ・扉の垂れ下がりが少ない構造です。 ・30万回の開閉試験をクリアしています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,321円~
    通常出荷日
    3日目
  • ステンレスキャビネットヒンジ B-1057-2

    ステンレスキャビネットヒンジ B-1057-2

    タキゲン製造

    【特長】 ・ステンレス製で耐食性に優れています

    CAD
    3D
    通常価格
    440円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ガラス丁番 GH34-8型 かぶせ扉用

    ガラス丁番 GH34-8型 かぶせ扉用

    スガツネ工業

    【特長】 ・ガラス扉および樹脂扉用の丁番です。角型デザインのGH34-8CR-Kもあります。 ・ブラック(艶消し)が新しく加わりました。

    • 数量スライド割引
    CAD
    3D
    通常価格
    299円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SUS製ガラス丁番 かぶせ扉用_GH-34/8SS

    SUS製ガラス丁番 かぶせ扉用_GH-34/8SS

    スガツネ工業

    ガラスやアクリル板に最適。 【特長】 ・ガラス扉および樹脂扉用の丁番です。

    CAD
    3D
    通常価格
    328円
    通常出荷日
    3日目
  • キャッチ付面付丁番_2000-150
    通常価格
    710円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LAMP ガラス丁番 かぶせ扉用 GH34-8CR-K

    LAMP ガラス丁番 かぶせ扉用 GH34-8CR-K

    スガツネ工業

    【特長】 ・ガラス扉および樹脂扉用の丁番です。 ・化粧プレートが丸型のGH34-8CRもあります

    通常価格
    429円
    通常出荷日
    5日目
  • コーナーヒンジ FB-611

    コーナーヒンジ FB-611

    タキゲン製造

    【特長】 ・開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵。 ・開扉120°以内、自動閉扉。 ・それ以上は水平回転(FB-611・FB-611-H)。 ・開扉60°以内自動閉扉、開扉90°にて扉を保持。 ・(FB-611-S)。 ・開扉90°から120°の間では自動的に90°の位置に戻ります。 ・(FB-611-S)。 ・閉扉時は抜差しできない盗難防止機能付(FB-611-H,FB-611-S)。 ・左右兼用型

    CAD
    2D3D
    通常価格
    2,500円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる