ダンパー・トルク・ロータリー・スプリング・自由蝶番

アルミフレーム総合情報
LED照明総合情報
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • 12日以内
  • 14日以内
  • スプリング蝶番

    スプリング蝶番

    ミスミ

    バネ機構により手を離すと閉じるステンレス蝶番

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    85円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • トルク蝶番 トルク調整タイプ

    トルク蝶番 トルク調整タイプ

    ミスミ

    六角穴付ボルトでトルクを調整できるアルミ製蝶番

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,090円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LAMP トルクヒンジ HG-TS型

    LAMP トルクヒンジ HG-TS型

    スガツネ工業

    【特長】 ・任意の角度で保持できるフリーストップ仕様です。 ・スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。 ・2万回の開閉試験(メーカー基準)をクリアしています。 ・使用温度:-10℃~50℃/保存温度範囲:-20℃~60℃。 ・使用湿度:90%RH以下/保存湿度:95%RH以下。 ・アルミフレームに取り付けできます

    通常価格
    623円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレススプリング付蝶番 B-1046

    ステンレススプリング付蝶番 B-1046

    タキゲン製造

    定番のスプリング付蝶番です。ステンレス製で耐食性に優れています。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    80円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LAMP ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型

    LAMP ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型

    スガツネ工業

    【特長】 ・樹脂製の小型トルクヒンジです。 ・任意の角度で保持できるフリーストップ仕様です

    • 数量スライド割引
    通常価格
    155円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • トルクヒンジ_HG-IT

    トルクヒンジ_HG-IT

    スガツネ工業

    扉を任意な角度で保持できます。安全対策に最適。 【特長】 ・任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。 ・可動範囲内の往復のトルクは一定です。(可動範囲は0°~180°) ・本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。 ・トルク値が一目でわかるシール付です。 ・同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります。(HG-ITSF、HG-ITMF)トルクヒンジを複数用いないとバランスが取りにくい箇所で使用する際に、トルクの調整ができます。

    • 数量スライド割引
    CAD
    3D
    通常価格
    388円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ダンパー蝶番

    ダンパー蝶番

    ミスミ

    リバーストルクのかかった蝶番で、開閉時の負荷を緩和します

    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    2日目
  • プラスチック小型フラットトルクヒンジ BP-151

    プラスチック小型フラットトルクヒンジ BP-151

    タキゲン製造

    【特長】 ・任意の角度で扉を保持します。 ・外形は突起のないすっきりとした平蝶番タイプ。 ・樹脂の摩擦を利用しているため、金属粉・異音は発生しません ・RoHS指令対応品。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    200円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • プラスチックフラットトルクヒンジ BP-150-1

    プラスチックフラットトルクヒンジ BP-150-1

    タキゲン製造

    任意の角度で扉を保持します。調整ボルトを回すことでトルクの硬さを変更できます。 難燃材を使用しています。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    600円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • トルク蝶番 トルク固定タイプ

    トルク蝶番 トルク固定タイプ

    ミスミ

    一定のトルクがかかった蝶番 選べる3つのトルク

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    490円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LAMP トルクヒンジ HG-TB型

    LAMP トルクヒンジ HG-TB型

    スガツネ工業

    【特長】 ・任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。 ・トルク0.7N・m仕様が新しく加わりました。 ・作動範囲内の往復のトルクは一定です。 ・2万回の開閉試験(メーカー基準)をクリアしています。 ・使用温度:0℃~ 40℃。 ・開閉角度:360°。

    通常価格
    929円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレスフラットトルクヒンジ B-1109

    ステンレスフラットトルクヒンジ B-1109

    タキゲン製造

    ステンレス製で耐食性に優れています。金属の摩擦を利用していないため金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。初期設定トルクが長年保持できます。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    450円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレス自由蝶番 B-1118

    ステンレス自由蝶番 B-1118

    タキゲン製造

    トルクの調整を行えます。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,800円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレスフラットトルクヒンジ B-1209

    ステンレスフラットトルクヒンジ B-1209

    タキゲン製造

    金属の摩擦を利用していないため金属粉・異音は発生しません。 【特長】 ・任意の角度で扉を保持します。 ・外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。 ・樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。 ・初期設定トルクが長年保持できます。 ・B-1078-12,-13,-15と取付け寸法に互換性があります。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    500円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LAMP スイベルトルクヒンジ HG-S型

    LAMP スイベルトルクヒンジ HG-S型

    スガツネ工業

    【特長】 ・360°自在に回転し、任意の角度を保持するフリーストップ仕様です。 ・中央の穴から配線を通せます。 ・穴径はφ12,φ34,φ50の3種類があります。 ・2万回の開閉試験(メーカー基準)をクリアしています

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,136円~
    通常出荷日
    3日目~
  • FRT/FRN-D2シリーズ ロータリーダンパー [両方向性][一方向性]

    FRT/FRN-D2シリーズ ロータリーダンパー [両方向性][一方向性]

    不二ラテックス

    このダンパーは、小型ながらトルクが両方向と一方向に働く2タイプをご用意しております。またギア付きギア無しの両タイプもご用意しております。

    CAD
    2D
    通常価格
    630円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • トルクヒンジ_HG-TA

    トルクヒンジ_HG-TA

    スガツネ工業

    扉を任意な角度で保持できます。安全対策に最適。

    CAD
    3D
    通常価格
    847円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレススプリング付蝶番 B-1146

    ステンレススプリング付蝶番 B-1146

    タキゲン製造

    B-1046の強力ばね圧型です。ステンレス製で耐食性に優れています。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    430円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SUS製スプリング丁番_HG-SH

    SUS製スプリング丁番_HG-SH

    スガツネ工業

    扉の開閉には欠かせない。 【特長】 ・オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています

    CAD
    3D
    通常価格
    93円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • FRT-G2シリーズ ロータリーダンパー [両方向性]

    FRT-G2シリーズ ロータリーダンパー [両方向性]

    不二ラテックス

    このダンパーは、ローコストで小型薄型のロータリーダンパーです。また3種類のギア付き、及びギア無しの両タイプをご用意しております。 【特長】 ・速度特性ロータリーダンパーは、回転速度に応じてトルクが変化します。 ・一般的に回転速度が速くなると、トルクは上昇し、遅くなると下がります。 ・また、起動時のトルクも定格トルクとは若干異なりますのでご注意下さい。 ・温度特性ロータリーダンパーは、使用環境温度に応じてトルクが変化します。 ・一般的には環境温度があがるとトルクは下がり、環境温度が下がるとトルクは上昇します。 ・これはダンパー内部のシリコーンオイル粘度が温度の影響を受け、変化するからです。 ・但し、温度が常温に復帰するとトルクも元に戻ります

    CAD
    2D
    通常価格
    130円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ダンパーヒンジ_HG-JHW/HG-JHWG

    ダンパーヒンジ_HG-JHW/HG-JHWG

    スガツネ工業

    扉をゆっくりおろせます。安全対策に最適。

    CAD
    3D
    通常価格
    2,827円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレススプリング付トルクヒンジ B-1346

    ステンレススプリング付トルクヒンジ B-1346

    タキゲン製造

    内臓スプリングで蓋の重量を軽減・任意の角度で静止。 【特長】 ・内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。 ・任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。 ・取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。 ・ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    2,400円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 自由丁番

    自由丁番

    杉田エース

    バーカウンターなどで見られる、ウエスタン扉の丁番としてご使用いただけます。

    通常価格
    3,227円~
    通常出荷日
    5日目
  • ダンパー蝶番

    ダンパー蝶番

    ミスミ

    リバーストルクのかかった蝶番で、開閉時の負荷を緩和します

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,540円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレス調整式フラットトルクヒンジ B-1159

    ステンレス調整式フラットトルクヒンジ B-1159

    タキゲン製造

    【特長】 ・任意の角度で扉を保持します。 ・金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 ・調整ナットでトルク値を変更できます。 ・ステンレス製で耐食性に優れています。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,100円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ロータリーダンパー TD102

    ロータリーダンパー TD102

    トックベアリング

    【特長】 ・超小型、超薄型ダンパ。 ・両方向エンドレスダンパ。 ・小型スタンダード形状。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    100円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ダンパーヒンジ_HG-CSH63

    ダンパーヒンジ_HG-CSH63

    スガツネ工業

    扉をゆっくりおろせます。安全対策に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,535円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレススプリング付蝶番 B-1046-G

    ステンレススプリング付蝶番 B-1046-G

    タキゲン製造

    【特長】 ・閉じる方向に反力が働きます。 ・従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。 ・ステンレス製で耐食性に優れています。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    220円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ロータリーダンパー B-879

    ロータリーダンパー B-879

    タキゲン製造

    180°の回転範囲内で適度なダンパー特性が得られます。 コンパクトな六角形状で扉へのセッティングが容易に行えます。 【特長】 <B-879-0> ・ダンパー特性:閉止時間5±(2.5秒)。 ・耐久試験10万回で上記閉止時間1.5秒以上。 <B-879-1> ・180°の回転範囲内(矢印方向)で適度なダンパー特性が得られます(矢印逆方向の回転は無負荷)。 ・コンパクトな六角形状で扉へのセッティングが容易に行えます。 ・ダンパー特性:閉止時間10±5秒。 ・耐久試験10万回(常温)で上記閉止時間2.5秒以上。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,050円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • FDT-47A/FDN-47Aシリーズ [両方向性][一方向性]

    FDT-47A/FDN-47Aシリーズ [両方向性][一方向性]

    不二ラテックス

    このディスクダンパーは、高トルク、薄型省スペースを実現した、外観が金属製のダンパーです。また、トルクが両方向と一方向に働く2タイプをご用意しております。 【特長】 ・ディスクダンパーは、回転速度に応じてトルクが変化します。 ・一般的には、回転速度が早くなると、トルクは上昇し、遅くなると下がります。 ・カタログのトルク値は、20rpm回転時のトルク値になります。 ・蓋の回転落下で使用する場合は、落下初期は回転速度が遅いので定格トルク値より低いトルクしか発生しません。 ・ダンパートルク値(カタログ定格トルク値)は、使用環境温度に応じて変化します。 ・温度が上がるとトルクは下がり、温度が下がるとトルク値は上昇します。 ・これはダンパー内部のシリコーンオイル粘度が温度の影響を受け変化するからで、温度がもどればトルクも元に戻ります

    CAD
    2D
    通常価格
    1,250円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • エンプラ フラット ヒンジ ロックタイプ (EFHL)

    エンプラ フラット ヒンジ ロックタイプ (EFHL)

    イマオコーポレーション

    レバー操作により扉の開閉トルク力も調整できる樹脂製ヒンジ。  【特長】 ・扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。

    CAD
    3D
    通常価格
    1,275円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • トルクヒンジ_72-1-4145/72-1-4146

    トルクヒンジ_72-1-4145/72-1-4146

    スガツネ工業

    扉を任意な角度で保持できます。安全対策に最適。 【特長】 ・六角棒スパナでトルク調整ができるトルクヒンジです。 ・垂直方向でも水平方向でも使用できます。 ・ヒンジ本体はアルミ合金製で軽量です

    通常価格
    2,368円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • トルクヒンジ_PHC

    トルクヒンジ_PHC

    スガツネ工業

    扉を任意な角度で保持できます。安全対策に最適。 【特長】 ・小型で薄型の高トルクヒンジです。 ・扉を開閉させ手を離しても、反動を1°以内で停止します。 ・トルク変動は、動かし始めの初期トルクの90%以上です。 ・磨耗が少なく耐久性に優れています。 ・仕上げは素地、ブラックからお選びいただけます。 ・軸部にはクロロプレンゴム製のOリングを使用しています。 ・開閉角度:270°。 ・使用温度:0℃~60℃。 ・ステンレス鋼製もご用意できます。

    CAD
    3D
    通常価格
    2,018円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スプリング付蝶番 B-46

    スプリング付蝶番 B-46

    タキゲン製造

    定番のスプリング付蝶番です。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    80円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • FDT-70A/FDN-70Aシリーズ [両方向性][一方向性]

    FDT-70A/FDN-70Aシリーズ [両方向性][一方向性]

    不二ラテックス

    このダンパーは、高トルク、薄型省スペースを実現した、外観が金属製のダンパーです。また、トルクが両方向と一方向に働く2タイプをご用意しております。 【特長】 ・ディスクダンパーは、回転速度に応じてトルクが変化します。 ・一般的には、回転速度が早くなると、トルクは上昇し、遅くなると下がります。 ・カタログのトルク値は、20rpm回転時のトルク値になります。 ・蓋の回転落下で使用する場合は、落下初期は回転速度が遅いので定格トルク値より低いトルクしか発生しません。 ・ダンパートルク値(カタログ定格トルク値)は、使用環境温度に応じて変化します。 ・温度が上がるとトルクは下がり、温度が下がるとトルク値は上昇します。 ・これはダンパー内部のシリコーンオイル粘度が温度の影響を受け変化するからで、温度がもどればトルクも元に戻ります

    CAD
    2D
    通常価格
    1,440円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • カウンターヒンジ

    カウンターヒンジ

    清水

    扉の自重により閉まるグレビティタイプの蝶番。 【特長】 ・扉の自重により閉まるグレビティタイプのため、バネ内蔵タイプより閉まる速度が緩やかで、より安全。 ・堀込タイプの樹脂カバー取り付けで金属部分が目立ちにくい。 ・金属部品はステンレス製。 ・樹脂キャップ付き。 【用途】 ・カウンター部などの小型扉や内外両開き扉など、10kg以下の軽量扉に使用。

    通常価格
    2,038円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型

    REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型

    スガツネ工業

    【特長】 ・一方向にトルクが発生する亜鉛合金製トルクヒンジです。 ・逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。 ・高トルク(最大11.3N・m/1ヶ当り)な為、ヒンジの使用個数を抑えられコストを節約できます。 ・2万回の開閉試験をクリアしています。 ・トルク発生方向での作動トルクは一定です

    • 数量スライド割引
    通常価格
    8,666円~
    通常出荷日
    3日目
  • プラスチックダンパーヒンジ BP-879-1H

    プラスチックダンパーヒンジ BP-879-1H

    タキゲン製造

    BP-879専用ホルダーです。  【特長】 ・ヒンジ内部にBP-879-1,B-879-1が2個組めます。 ・往復ダンパータイプや片方ダンパータイプなど、いろいろ設定できます

    CAD
    2D3D
    通常価格
    600円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SUS製スプリング自由丁番、アルミ合金製スプリング自由丁番_DA120/DA180

    SUS製スプリング自由丁番、アルミ合金製スプリング自由丁番_DA120/DA180

    スガツネ工業

    アルミフレームへの取付に最適。 【特長】 ・扉を手前と奥のどちらにも開けられる自由開き丁番です。 ・六角スパナにより、スプリングの強さが3段階に調節できます。 ・従来のアルミ合金製に、ステンレス仕様の製品が加わりました。 ・スプリング付きで自動的に扉が閉まります。 ・50万回の開閉試験をクリアしています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    7,479円~
    通常出荷日
    3日目~
  • FRN-P2シリーズ ロータリーダンパー [一方向性]

    FRN-P2シリーズ ロータリーダンパー [一方向性]

    不二ラテックス

    このダンパーは、トルクを調整する事が出来る一方向性のロータリーダンパーです。また、ダンパーに取り付けてありますギアも2種類ご用意しております。 【特長】 ・ロータリーダンパーは、回転速度に応じてトルクが変化します。 ・一般的には回転速度が速くなると、トルク上昇し、遅くなると下がります。 ・カタログのトルク値は、20rpm回転時のトルク値になります。 ・また、起動時のトルクも定格トルクとは若干異なりますのでご注意下さい。 ・ロータリーダンパーは、使用環境温度に応じてトルクが変化します。 ・一般的には、温度が上がるとトルクは下がり、温度が下がるとトルクは上がります。 ・これはダンパー内部のシリコーンオイル粘度が温度の影響を受け変化するからで、温度が戻ればトルクも元に戻ります

    CAD
    2D
    通常価格
    2,630円
    通常出荷日
    7日目~
  • トルクヒンジ_SK-T-ZA

    トルクヒンジ_SK-T-ZA

    スガツネ工業

    扉を任意な角度で保持できます。安全対策に最適。

    • 数量スライド割引
    CAD
    3D
    通常価格
    2,789円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 自由丁番(両開)

    自由丁番(両開)

    丸喜金属本社

    【特長】 ・ナックルの内部にコイルバネが入っており、扉を開け放つとバネの反動で扉が閉まります。 ・扉が内、外どちらにでも開ける事ができます。 ・常に扉が閉じた状態を保つ様にバネが内蔵されています

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,310円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ヘキサトルク Aシリーズ

    ヘキサトルク Aシリーズ

    アキュレイト

    樹脂と金属の摩擦原理を利用したグリスレスな高性能フリーストップ蝶番。 【特長】 ・軽量、省スペース、滑らかな使用感。 ・グリスによるケミカルアタックの心配なし。潤滑油不要でロック防止、高耐久を実現。 ・規格品なので設計不要。 ・スムーズに360°回転する。 【用途】 ・ノートパソコンの開閉や液晶画面の角度調整に最適。 ・測定器等の箱型製品の可動取っ手や連結アームの可動部に最適。 ・輸送用座席のアーム可動や、収納テーブル可動部に最適。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    712円
    通常出荷日
    5日目
  • SUS製スプリング丁番_SH-C

    SUS製スプリング丁番_SH-C

    スガツネ工業

    扉の開閉には欠かせない。 【特長】 ・オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。

    通常価格
    455円~
    通常出荷日
    5日目~
  • ステンレス鋼製スプリング丁番_HG-BF3-2

    ステンレス鋼製スプリング丁番_HG-BF3-2

    スガツネ工業

    安全対策に最適。 【特長】 ・スプリングによって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。 ・スプリングの端部は手が触れにくい処理をしています。 ・ステンレス鋼製で耐食性に優れています

    • 数量スライド割引
    通常価格
    589円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 本体種類

  • 平蝶番種類

    • 角板形
    • 丸板形
    • 平行形
    • 段差付形(片折)
    • 段差付形(両折)
    • 長蝶番
    • ミシン形
  • 抜差し・旗蝶番種類

    • 標準
    • 簡易脱着形
    • 左右スライド形
    • 引掛形
    • 旗形
    • 引張形
    • 段付形
  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    • 4.5
    • 6
    • 6.5
    • 10
    • 10.5
    • 13
    • 15.45
    • 17
    • 17.6
    • 18
    • 18.5
    • 19
    • 20
    • 20.5
    • 21
    • 22
    • 23
    • 23.5
    • 24
    • 25
    • 25.4
    • 25.5
    • 25.6
    • 26
    • 26.5
    • 27
    • 27.5
    • 28
    • 29
    • 29.2
    • 29.5
    • 30
    • 30.5
    • 31
    • 31.5
    • 32
    • 32.25
    • 32.5
    • 33
    • 34
    • 34.5
    • 35
    • 35.5
    • 36
    • 36.5
    • 36.6
    • 37
    • 37.6
    • 37.8
    • 38
    • 38.1
    • 38.5
    • 39
    • 39.2
    • 39.5
    • 40
    • 40.2
    • 40.5
    • 40.6
    • 41
    • 42
    • 42.8
    • 43
    • 43.75
    • 44
    • 44.4
    • 45
    • 45.3
    • 45.4
    • 46
    • 47
    • 47.4
    • 47.8
    • 48
    • 48.5
    • 49
    • 49.5
    • 50
    • 50.5
    • 50.65
    • 50.7
    • 50.8
    • 51
    • 51.5
    • 52
    • 52.5
    • 53
    • 54
    • 54.5
    • 55
    • 56
    • 56.4
    • 56.5
    • 57
    • 57.1
    • 58
    • 59
    • 60
    • 60.3
    • 61
    • 62
    • 62.5
    • 62.7
    • 63
    • 63.3
    • 63.4
    • 63.5
    • 63.8
    • 64
    • 64.5
    • 65
    • 65.5
    • 65.6
    • 66
    • 66.5
    • 67
    • 67.1
    • 67.5
    • 68
    • 68.5
    • 69
    • 69.5
    • 69.8
    • 70
    • 70.5
    • 70.8
    • 71
    • 71.7
    • 72
    • 73
    • 74
    • 75
    • 75.5
    • 76
    • 76.5
    • 76.7
    • 77
    • 77.5
    • 77.9
    • 78
    • 78.3
    • 78.8
    • 79
    • 80
    • 81
    • 81.7
    • 82
    • 82.2
    • 82.6
    • 83
    • 83.2
    • 83.5
    • 84
    • 84.5
    • 85
    • 85.3
    • 86
    • 86.7
    • 87
    • 87.5
    • 88
    • 88.7
    • 88.9
    • 89
    • 90
    • 92
    • 94
    • 95
    • 95.3
    • 96
    • 96.5
    • 97
    • 97.5
    • 98.4
    • 99
    • 100
    • 101
    • 101.2
    • 101.5
    • 101.6
    • 101.7
    • 102
    • 103
    • 104
    • 105
    • 106
    • 107
    • 108
    • 109
    • 110
    • 111
    • 111.5
    • 112
    • 113
    • 114
    • 114.3
    • 114.5
    • 115
    • 116
    • 117
    • 117.5
    • 118
    • 120
    • 121
    • 122.5
    • 123
    • 124
    • 124.8
    • 125
    • 126
    • 126.5
    • 127
    • 130
    • 131
    • 132
    • 132.5
    • 135
    • 139
    • 139.7
    • 140
    • 144
    • 145
    • 148
    • 149
    • 150
    • 151
    • 152
    • 152.5
    • 153
    • 154
    • 155
    • 158
    • 160
    • 161
    • 161.5
    • 162
    • 163
    • 165
    • 167
    • 170
    • 173.5
    • 180
    • 183
    • 184
    • 186
    • 186.4
    • 194
    • 200
    • 201
    • 204
    • 205
    • 210
    • 224
    • 225
    • 229.5
    • 230
    • 240
    • 250
    • 258
    • 268
    • 270
    • 275
    • 289.3
    • 300
    • 350
    • 360
    • 400
    • 442
    • 450
    • 476
    • 500
    • 576
    • 600
    • 626
    • 750
    • 800
    • 850
    • 900
    • 1000
    • 1036
    • 1100
    • 1200
    • 1500
    • 1800
    • 1829
    • 1872
    • 2000
    • 2006
    • 2100
    • 2108
    • 2133
    • 2413
    • 2500
    • 3048
    • -
  • 使用環境

  • 本体材質

  • 本体表面処理

  • 幅 W(mm)

    • 6
    • 7.5
    • 8
    • 8.5
    • 10
    • 10.6
    • 11
    • 11.5
    • 12
    • 12.5
    • 13
    • 13.5
    • 14
    • 14.3
    • 14.5
    • 14.6
    • 15
    • 16
    • 16.2
    • 16.4
    • 16.5
    • 16.8
    • 17
    • 17.3
    • 17.4
    • 17.5
    • 17.6
    • 18
    • 18.3
    • 18.5
    • 18.6
    • 18.7
    • 19
    • 19.1
    • 19.5
    • 20
    • 21
    • 21.2
    • 21.5
    • 22
    • 22.3
    • 22.4
    • 22.5
    • 23
    • 23.3
    • 23.4
    • 24
    • 24.3
    • 24.5
    • 25
    • 25.4
    • 26
    • 26.4
    • 26.5
    • 26.6
    • 26.7
    • 27
    • 27.4
    • 27.7
    • 27.8
    • 27.85
    • 28
    • 28.3
    • 28.5
    • 29
    • 29.3
    • 29.5
    • 30
    • 30.5
    • 31
    • 31.4
    • 31.5
    • 31.8
    • 32
    • 32.5
    • 33
    • 33.3
    • 33.5
    • 33.6
    • 34
    • 34.5
    • 35
    • 35.2
    • 35.5
    • 35.7
    • 36
    • 36.3
    • 36.5
    • 37
    • 37.5
    • 38
    • 38.1
    • 38.4
    • 38.5
    • 39
    • 39.5
    • 39.6
    • 40
    • 40.5
    • 40.6
    • 41
    • 41.5
    • 42
    • 42.5
    • 42.55
    • 42.6
    • 42.8
    • 43
    • 43.2
    • 43.3
    • 44
    • 44.5
    • 44.75
    • 45
    • 45.5
    • 46
    • 46.5
    • 47
    • 47.2
    • 47.5
    • 48
    • 49
    • 49.15
    • 49.5
    • 50
    • 50.2
    • 50.5
    • 50.8
    • 51
    • 51.2
    • 51.4
    • 51.5
    • 51.6
    • 52
    • 53
    • 53.2
    • 53.5
    • 54
    • 54.25
    • 54.6
    • 54.8
    • 55
    • 55.4
    • 55.5
    • 56
    • 56.5
    • 57
    • 57.2
    • 57.5
    • 57.8
    • 58
    • 59
    • 60
    • 60.5
    • 60.7
    • 61
    • 62
    • 63
    • 63.5
    • 64
    • 65
    • 65.5
    • 66
    • 66.4
    • 66.5
    • 67
    • 67.2
    • 67.5
    • 68
    • 69
    • 69.1
    • 69.5
    • 69.8
    • 70
    • 70.5
    • 72
    • 73
    • 74
    • 74.5
    • 75
    • 75.4
    • 76
    • 78.2
    • 79
    • 79.4
    • 80
    • 81
    • 81.5
    • 82
    • 82.5
    • 83
    • 83.5
    • 84
    • 84.7
    • 85
    • 85.7
    • 86
    • 86.3
    • 86.8
    • 87
    • 88
    • 89
    • 89.5
    • 90
    • 90.5
    • 90.7
    • 91
    • 92
    • 94.5
    • 95
    • 96
    • 97
    • 97.5
    • 98
    • 99
    • 100
    • 101
    • 101.6
    • 102
    • 102.5
    • 103
    • 104
    • 105
    • 105.6
    • 106
    • 107
    • 108
    • 109
    • 110
    • 111
    • 112
    • 114
    • 114.3
    • 115
    • 116
    • 118
    • 120
    • 121
    • 122
    • 122.5
    • 123
    • 124
    • 125
    • 126
    • 127
    • 127.5
    • 128
    • 130
    • 132
    • 133
    • 134.6
    • 135
    • 136
    • 139
    • 140
    • 142
    • 143
    • 145
    • 149.5
    • 150
    • 153
    • 154.5
    • 155
    • 156
    • 157
    • 158
    • 160
    • 164
    • 168
    • 174
    • 175
    • 176
    • 179
    • 181
    • 185
    • 186
    • 188
    • 190
    • 197
    • 198
    • 200
    • 201
    • 202
    • 209
    • 210
    • 212
    • 216
    • 218
    • 230
    • 233.5
    • 236.5
    • 240
    • 260
    • 267
    • 270
    • 274.5
    • 276
    • 280
    • 282
    • 300
    • 301
    • 313
    • 333
    • 342.5
    • 419
    • 496
    • 602
  • 付加機能

  • 勝手違い

  • 開き角度 θ(deg)

    • 57.4
    • 約77
    • 85
    • 約85
    • 90
    • 93
    • 95
    • 96
    • 100
    • 約100
    • 104
    • 105
    • 108
    • 110
    • 115
    • 120
    • 121.4
    • 125
    • 130
    • 150
    • 160
    • 170
    • 約178
    • 179
    • 180
    • 190
    • 195
    • 200
    • 210
    • 215
    • 220
    • 230
    • 240
    • 250
    • 270
    • 275
    • 335
    • 360
  • 取付方法

  • 取付ねじ穴種類

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる