棚柱

機械カバー簡単見積り
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • SUS製棚柱_SP

    SUS製棚柱_SP

    スガツネ工業

    バリエーションに富んだ棚作りが可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    387円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 棚柱_10000

    棚柱_10000

    スガツネ工業

    バリエーションに富んだ棚作りが可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    350円~
    通常出荷日
    2日目~
  • LAMP ステンレス鋼製棚柱 重量用 SPHL-1820

    LAMP ステンレス鋼製棚柱 重量用 SPHL-1820

    スガツネ工業

    板厚が1.2mmの重量用棚柱。 【特長】 ・棚板の高さ調整が20mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単。 ・ステンレス鋼製(SUS304)で耐久性抜群。 ・棚受は別売品のステンレス鋼製棚受SPHL-30、SPHL-25に対応。 ・別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPHL-23E型がある。 ・重い物を載せても変形しにくい構造。

    通常価格
    2,133円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LAMP アルミ製棚柱 AP-DM型 面付仕様・AP-DH型 掘込仕様

    LAMP アルミ製棚柱 AP-DM型 面付仕様・AP-DH型 掘込仕様

    スガツネ工業

    アルミニウム合金製の、新設計の棚柱。 【特長】 ・黒アルマイト処理。 ・アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易。 ・厚みが3mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気にならない。 ・ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やし、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消。 ・予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい棚受取付穴形状。 【用途】 ・棚柱。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    684円~
    通常出荷日
    2日目
  • 棚柱_10001

    棚柱_10001

    スガツネ工業

    バリエーションに富んだ棚作りが可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    825円~
    通常出荷日
    2日目~
  • LAMP ステンレス鋼製棚柱 SPH型

    LAMP ステンレス鋼製棚柱 SPH型

    スガツネ工業

    ステンレス鋼製で、高さ調整しやすい棚柱。 【特長】 ・棚板の高さ調整が22mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単。 ・ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造。 ・棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15を利用可。 ・別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップあり。SP-18E型、またはSPW-EC20型に対応。 【用途】 ・実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,225円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • マルチエンドキャップ

    マルチエンドキャップ【2個入り】

    八幡ねじ

    部材の端面にはめこむだけでカンタンに取付けが可能な、怪我や事故の防止の為に使用するマルチエンドキャップです。

    通常価格
    328円~
    通常出荷日
    2日目
  • LAMP ステンレス鋼製棚受 AP-FB20型

    LAMP ステンレス鋼製棚受 AP-FB20型

    スガツネ工業

    アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受。 【特長】 ・バリエーションに富んだ棚作りが可能。 ・薄型形状。 【用途】 ・棚受。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    23円
    通常出荷日
    3日目
  • ステンレス棚柱 FC-1751

    ステンレス棚柱 FC-1751

    タキゲン製造

    【特長】 ・ステンレス製で耐食性に優れています。 ・収納棚の間隔が自在に調整可能なクリップ形式。 ・2,000mmから300mmまで6種類を標準化

    CAD
    2D3D
    通常価格
    270円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LAMP ステンレス鋼製棚柱 SPE型  SPE-1820BL

    LAMP ステンレス鋼製棚柱 SPE型 SPE-1820BL

    スガツネ工業

    ステンレス鋼製の棚柱。 【特長】 ・面付けでも棚板側面との隙間が気にならない。 ・棚板の高さ調整が20mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単。 ・棚受は別売品のSPE-FB20S型を。 ・別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20型有り。 【用途】 棚柱。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,165円
    通常出荷日
    3日目
  • 棚柱用エンドキャップ_SP-18E

    棚柱用エンドキャップ_SP-18E

    スガツネ工業

    バリエーションに富んだ棚作りが可能。 【特長】 ・棚柱の端面に取り付けるエンドキャップです。 ・丸みをもったデザインで、安心して使用できます。 ・棚柱SM型、SPH型、SP型に適応します

    CAD
    3D
    通常価格
    38円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ヴィトリス棚柱 640.010 型

    ヴィトリス棚柱 640.010 型

    スガツネ工業

    【特長】 ・ショーケースや陳列ケースなどに最適な、アルミニウム合金製棚柱です。 ・ヴィトリスガラス引戸金物(No.200Aカタログ、3/3巻、P.336、340)と同じ仕上げで、組み合わせて使用すると統一感がでます。 ・棚板の高さ調整が25mmピッチで行えます。 ・棚受は別売品のヴィトリス棚受 640.050型をご使用ください。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    13,172円
    通常出荷日
    3日目
  • 棚柱 255-72型

    棚柱 255-72型

    スガツネ工業

    【特長】 ・棚板の高さ調整が12.7mmピッチで行えます。 ・粉体焼付塗装仕上のため塗膜が厚く丈夫です。 ・棚受は別売品の256S型をご使用ください。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,215円
    通常出荷日
    3日目
  • 棚柱用フック_SP-35

    棚柱用フック_SP-35

    スガツネ工業

    バリエーションに富んだ棚作りが可能。 【特長】 ・ステンレス鋼製棚柱 SP型に使用できるフックです。 ・縦使い、横使いの棚柱両方に使用できます

    CAD
    3D
    通常価格
    152円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 706 棚柱

    706 棚柱

    ベスト

    • 数量スライド割引
    通常価格
    323円~
    通常出荷日
    3日目
  • SKB棚柱 SKB-1820型 掘込用

    SKB棚柱 SKB-1820型 掘込用

    スガツネ工業

    【特長】 ・棚板の高さ調整が30mmピッチで行えます。 ・棚受の取り付け、取り外しがスピーディーで確実です。 ・棚受はひねって入れる方式のため、振動などで外れにくい構造です。 ・棚受は別売品のSKB-10型をご使用ください。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    506円~
    通常出荷日
    3日目
  • ステンレス棚柱+棚受+ビス セット
    通常価格
    1,243円
    通常出荷日
    3日目
  • LAMP 棚柱用エンドキャップ AP-EC20型

    LAMP 棚柱用エンドキャップ AP-EC20型

    スガツネ工業

    ステンレス鋼製棚柱 SPE型、アルミ製棚柱 AP-DM型専用のエンドキャップ。 【特長】 ・棚柱の端面に取り付け、棚柱をカットしたままでも端面の保護が可能。 ・スクエアでシャープなテザイン。 【用途】 ・棚受。

    通常価格
    23円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LAMP ガラスルーバー支柱 GR型、ガラスルーバー支柱金物 GR-001、ポイントフィックス7005VA
    通常価格
    6,952円~
    通常出荷日
    3日目
  • LAMP アルミ製棚柱 AP-DM型 面付仕様

    LAMP アルミ製棚柱 AP-DM型 面付仕様

    スガツネ工業

    アルミニウム合金製の、面付仕様の棚柱。 【特長】 ・黒アルマイト処理。 ・アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易。 ・厚みが3mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気にならない。 ・ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(当社比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消。 ・予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状。 ・棚受は別売品のAP-FB20を。 ・別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20有り。 【用途】 ・棚柱。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    911円
    通常出荷日
    3日目
  • ステンレス(SUS430)棚柱(ヘッダー付き)
    通常価格
    214円~
    通常出荷日
    3日目
  • LAMP ステンレス鋼製棚柱 SM型 目隠し付

    LAMP ステンレス鋼製棚柱 SM型 目隠し付

    スガツネ工業

    棚受の取付穴を目隠ししてあり、正面から後ろの掘込部が見えないように工夫した棚柱。 【特長】 ・棚板の高さ調整が15mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単。 ・ステンレス鋼製で耐久性抜群。 ・棚受は別売品のSMB-15R、SPM-20Bに対応。 ・別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップあり。SP-18E型、またはSPW-EC20型に対応。 【用途】 ・バリエーションに富んだ棚作りが可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,229円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 十字穴付皿タッピンねじ

    十字穴付皿タッピンねじ

    スガツネ工業

    【特長】 ・棚柱 ステンレス鋼製、棚受 ステンレス鋼製用の十字穴付皿タッピンねじです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    516円~
    通常出荷日
    3日目
  • ステンレス支柱

    ステンレス支柱

    ハイロジック

    長さB(mm)・15 ・長さC(mm)・5 ・材質・SUS304ステンレス ・長さD(mm)・17

    通常価格
    371円~
    通常出荷日
    3日目
  • コネクター 棚柱10000型用_11601-00000

    コネクター 棚柱10000型用_11601-00000【12個入り】

    スガツネ工業

    バリエーションに富んだ棚作りが可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    781円
    通常出荷日
    3日目
  • 706-K 棚柱用木口カバー

    706-K 棚柱用木口カバー

    ベスト

    • 数量スライド割引
    通常価格
    55円~
    通常出荷日
    3日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる