棚受

機械カバー簡単見積り
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 60日以内
  • 棚受 10910型

    棚受 10910型

    スガツネ工業

    バリエーションに富んだ棚作りが可能な棚受。 【特長】 ・スマートなデザインでインテリアによくマッチ。 ・幅のせまい柱などにも取り付け可能。 【用途】 ・多様な棚づくりに最適。 ※強度のある場所に、金具でしっかりと取り付ける。 ※水回り、屋外 で使用すると、錆が発生することがある。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    289円~
    通常出荷日
    3日目
  • 棚受 10300型(木製棚板用)

    棚受 10300型(木製棚板用)

    スガツネ工業

    バリエーションに富んだ棚作りが可能な棚受。 【特長】 ・棚柱 10000型、10001型専用の木製棚板用ブラケット。 ・プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付け可能。 【用途】 ・木製棚板用に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    759円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレス鋼製棚受 TT型 鋼製棚受 TTK型 幅広タイプ

    ステンレス鋼製棚受 TT型 鋼製棚受 TTK型 幅広タイプ

    スガツネ工業

    バリエーションに富んだ棚作りが可能なSUS製棚受。 【特長】 ・深絞り成形で十分な強度。さらに裏側を補強板で強化した安全設計。 ・コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付け可能。 ・幅広タイプのため固定時に安定。 ・十字穴付丸皿木ねじ、取付ねじ目隠しキャップが付属。 【用途】 ・多様な棚作りに最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,580円~
    通常出荷日
    3日目~
  • SUS製棚受_BT/BTK

    SUS製棚受_BT/BTK

    スガツネ工業

    バリエーションに富んだ棚作りが可能。 【特長】 ・深絞り成形で十分な強度があります。 ・さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。 ・コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。 ・BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。 ・BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります

    • 数量スライド割引
    通常価格
    598円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 棚受 10913型 重量用

    棚受 10913型 重量用

    スガツネ工業

    バリエーションに富んだ棚作りが可能な棚受。 【特長】 ・重量用。 ・大きな棚にも使用可能。 【用途】 ・重量のある棚の棚受に最適。 ※強度のある場所に、金具でしっかりと取り付ける。 ※水回り、屋外 で使用すると、錆が発生することがある。 ※荷物の重量で棚が下に傾かないように、 あらかじめ90°より上向きに設定されている。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,335円~
    通常出荷日
    3日目
  • 伸縮棚受 388型

    伸縮棚受 388型

    スガツネ工業

    折り畳むことができる棚受。 【特長】 ・不用な時は簡単に折りたためるため、空間を有効利用可能。 ・耐荷重に優れた棚受で、下図矢印の荷重位置で35kg~80kgまで使用可能。 ・アルミニウム合金製のため軽量。 【用途】 ・棚受。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,458円~
    通常出荷日
    3日目
  • ガラス用棚受 IT16220-080 固定機能付

    ガラス用棚受 IT16220-080 固定機能付

    スガツネ工業

    固定機能付きガラス用棚受。 【特長】 ・板厚調整プレートの位置を変えることで、ガラス厚5~10mmに対応。 ・固定ねじでガラスを固定。 ・推奨ねじ:十字穴付皿ねじM4×40、プラグ呼び6×30。 【用途】 ・ガラス棚用に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    658円
    通常出荷日
    3日目
  • 棚受 10105型

    棚受 10105型

    スガツネ工業

    バリエーションに富んだ棚作りが可能な棚柱。 【特長】 ・棚柱 10000型、10001型専用。 ・プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付け可能。 【用途】 ・多様な棚作りに最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    167円~
    通常出荷日
    3日目
  • ガラス用棚受 IT1611型 固定機能付

    ガラス用棚受 IT1611型 固定機能付

    スガツネ工業

    固定機能付きガラス用棚受。 【特長】 ・本体下のねじをドライバーで回すと、ガラスを固定できて安全。 ・特殊な樹脂製パッキンで滑りにくい。 ・推奨ねじ:十字穴付皿タッピンねじ呼び3.5(ビス止めタイプ)。 【用途】 ・ガラス棚受に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    117円~
    通常出荷日
    3日目
  • LAMP ステンレス鋼製棚受アングル SSA型

    LAMP ステンレス鋼製棚受アングル SSA型

    スガツネ工業

    受け部が広く安定したL型の棚受。 【特長】 ・取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりに。 ・中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2mmの調整が可能。 【用途】 ・棚受。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    911円~
    通常出荷日
    3日目
  • アーム棚受

    アーム棚受

    杉田エース

    通常価格
    308円~
    通常出荷日
    5日目
  • カウンターブラケット LY・LS
    通常価格
    1,584円~
    通常出荷日
    5日目
  • LAMP ステンレス鋼製棚受 SPB-15R型

    LAMP ステンレス鋼製棚受 SPB-15R型

    スガツネ工業

    ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用の棚受。 【特長】 ・ホワイトのカバー付きが新しく登場。 ・棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実。 ・カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適。

    通常価格
    85円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LAMP ステンレス鋼製棚受 SPF-20型

    LAMP ステンレス鋼製棚受 SPF-20型

    スガツネ工業

    ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用の棚受。 【特長】 ・棚柱への取り付け時に「カチッ」とクリック感が得られ、取り付けが確実。 ・薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適。 ・ヘアライン仕上は、保護テープ付と、現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様を用意。

    • 数量スライド割引
    CAD
    3D
    通常価格
    43円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 棚受 IT16220-010 角度調整機能付

    棚受 IT16220-010 角度調整機能付

    スガツネ工業

    角度調整機能付の棚受。 【特長】 ・板厚調整プレートの位置を変えることで、板厚8~30mmのガラスや木板を固定可能。 ・最大2°の角度調整が可能。 ・推奨ねじ:十字穴付タッピンねじ呼び5×50、プラグ呼び8×40。 【用途】 ・各種棚受に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,255円
    通常出荷日
    3日目
  • 棚ダボ 5φ穴用 5×8㎜ №3

    棚ダボ 5φ穴用 5×8㎜ №3【4個入り】

    アイワ金属

    • 数量スライド割引
    通常価格
    187円
    通常出荷日
    お見積り
  • LAMP ステンレス鋼製アングル SU-A型

    LAMP ステンレス鋼製アングル SU-A型

    スガツネ工業

    ステンレス鋼製で錆に強いアングル。 【特長】 ・ステンレス鋼製なので錆に強く、医療関係、船舶、バスルーム、キッチンのほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとして利用可能。 ・角部は丸みをつけた安全設計。 ・サテン仕上も製作可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,755円~
    通常出荷日
    3日目~
  • LAMP ステンレス鋼製棚受 SPB-20型

    LAMP ステンレス鋼製棚受 SPB-20型

    スガツネ工業

    ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用の棚受。 【特長】 ・棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実。 ・振動などで外れにくい構造。 ・ヘアライン仕上は、保護テープ付と、現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様を用意。

    • 数量スライド割引
    CAD
    3D
    通常価格
    32円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • カウンターブラケット 白

    カウンターブラケット 白

    八幡ねじ

    品名・カウンターブラケットシロ ・入り数(ヶ)・1

    通常価格
    1,180円~
    通常出荷日
    2日目
  • カウンターブラケット
    通常価格
    1,733円~
    通常出荷日
    5日目~
  • LAMP ステンレス鋼製アングル SU型

    LAMP ステンレス鋼製アングル SU型

    スガツネ工業

    ステンレス鋼製で錆に強いアングル。 【特長】 ・ステンレス鋼製なので錆に強く、医療関係、船舶、バスルーム、キッチンのほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとして使用可能。 ・角部は丸みをつけた安全設計。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    348円~
    通常出荷日
    3日目
  • LAMP ステンレス鋼製アングル XL-SA01型

    LAMP ステンレス鋼製アングル XL-SA01型

    スガツネ工業

    安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のアングル。 【特長】 ・角部は丸みをつけた安全設計。 ・ステンレス鋼製なので錆に強い。 【用途】 ・医療関係、船舶、バスルーム、キッチン等。 ・さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとして使用可能。

    • 数量スライド割引
    CAD
    3D
    通常価格
    3,989円~
    通常出荷日
    3日目
  • ダボ棚受・差込ダボ

    ダボ棚受・差込ダボ【4~12個入り】

    ハイロジック

    【製品情報】 ・材質:亜鉛ダイカスト、鉄

    • 数量スライド割引
    通常価格
    198円~
    通常出荷日
    3日目
  • 棚受 IT7020型 上下・左右・角度調整機能付

    棚受 IT7020型 上下・左右・角度調整機能付

    スガツネ工業

    角度調整機能付き棚受。 【特長】 ・金物のまったく見えない棚が制作可能。 ・上下・左右・角度調整が可能。 ・ 棚受を棚板へはめ込むだけで取り付ける仕様。 ・十字穴付なべ小ねじM5×12が付属。 【用途】 ・金物の見えない棚を作る際に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,945円~
    通常出荷日
    3日目
  • 732 棚ダボ

    732 棚ダボ

    ベスト

    家具収納棚受用

    通常価格
    15円~
    通常出荷日
    3日目
  • 棚ダボ 5φ穴用 ストレート24㎜

    棚ダボ 5φ穴用 ストレート24㎜【4個入り】

    アイワ金属

    • 数量スライド割引
    通常価格
    125円
    通常出荷日
    お見積り
  • 198x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(白/2個)

    198x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(白/2個)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…スチール ・仕上げ…ホワイト塗装 ・長さ…198(A)×135(B)mm ・幅…31mm ・厚み…C:14mmD:12mm ・穴数…9 ・穴径…4mm ・耐荷重…40kg(2本あたり) ・付属品…取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本皿タッピンググ3.5×20mm×12本) ・入数…2本入り ・ワンタッチで開閉が出来る折りたたみ式棚受 ・デザインと堅牢性、機能性を兼ね備えた棚受金具です。 ・JAN:4548745985733

    通常価格
    2,891円
    通常出荷日
    2日目
  • LAMP 棚ズレ防止棚受 SPF-20A

    LAMP 棚ズレ防止棚受 SPF-20A

    スガツネ工業

    棚受 SPF-20型に差し込んで使用する、専用の棚ズレ防止棚受。 【特長】 ・清掃等に、棚のズレによる脱落を防ぐ。

    CAD
    3D
    通常価格
    23円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 733 ステンレス棚受

    733 ステンレス棚受

    ベスト

    • 数量スライド割引
    通常価格
    412円~
    通常出荷日
    3日目
  • LAMP ステンレス鋼製棚受 重量用 SPHL-25

    LAMP ステンレス鋼製棚受 重量用 SPHL-25

    スガツネ工業

    ステンレス鋼製棚柱 SPHL-1820専用の棚受。 【特長】 ・コンパクトな棚受で筐体のデザインを損なわない。 ・バリエーションに富んだ棚作りが可能。

    通常価格
    63円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LAMP ステンレス鋼製棚受 SPB-17R 17mmピッチ棚柱対応

    LAMP ステンレス鋼製棚受 SPB-17R 17mmピッチ棚柱対応

    スガツネ工業

    取付ピッチ17mmの棚柱専用の棚受。 【特長】 ・カバー(エラストマー/ブラック)付きで滑りにくい。 【用途】 ・ガラス棚板などに最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    111円
    通常出荷日
    3日目
  • LAMP ステンレス鋼製棚受 SPM-20B

    LAMP ステンレス鋼製棚受 SPM-20B

    スガツネ工業

    ・ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受。 【特長】 ・薄型形状のため、邪魔にならず本棚などの使用に最適。

    通常価格
    41円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 棚ダボ 5φ穴用 5×8㎜ 平受 クリアー

    棚ダボ 5φ穴用 5×8㎜ 平受 クリアー【4個入り】

    アイワ金属

    • 数量スライド割引
    通常価格
    144円
    通常出荷日
    お見積り
  • LAMP 棚ズレ防止棚受 AP-FA20型

    LAMP 棚ズレ防止棚受 AP-FA20型

    スガツネ工業

    棚受 SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受。 【特長】 ・棚の清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぐ。 【用途】 ・棚ズレ防止棚受。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    30円
    通常出荷日
    3日目
  • LAMP ステンレス鋼製棚受 SPH-20

    LAMP ステンレス鋼製棚受 SPH-20

    スガツネ工業

    ステンレス棚柱SPH型専用の棚受。 【特長】 ・カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適。 ・棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実。 ・振動などで外れにくい構造。

    通常価格
    78円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LAMP 棚受キャップ AP-FC20型

    LAMP 棚受キャップ AP-FC20型

    スガツネ工業

    ステンレス鋼製棚受 AP-FB20型にかぶせて使用するキャップ。 【特長】 ・弾力性があり滑りにくく、ガラス棚板などに最適。 ・キャップを上下逆に差込み、棚板に半円径の溝加工を施すと、キャップのカマボコ状の突起がずれ止めに。

    通常価格
    28円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LAMP 角度調整機能付棚受 AP-FK20

    LAMP 角度調整機能付棚受 AP-FK20

    スガツネ工業

    棚受SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の角度調整機能付棚受。 【特長】 ・適応板厚18~20mm。 ・耐荷重N:98N。 ・耐荷重kgf:10kgf。 【用途】 ・棚受。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    273円
    通常出荷日
    3日目
  • 木製ダボ

    木製ダボ【4~12個入り】

    ハイロジック

    【特長】 ・タンスなどの家具の連結に使用します

    • 数量スライド割引
    通常価格
    98円~
    通常出荷日
    3日目
  • 200x200mm フリーステー(角度自在/ブラック)

    200x200mm フリーステー(角度自在/ブラック)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…スチール ・仕上げ…ブラック塗装 ・長さ…200×200mm ・幅…20mm ・穴数…8 ・穴径…4mm ・耐荷重…20kg(本あたり) ・付属品…取付ビス:鉄木ネジ3.8×13mm×4本3.8×20mm×4本、SUSトラス小ネジM4×10mm×2本、六角ナット×2個 ・入数…11本入り ・自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整可能。 ・垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来ます。 ・金具に13直径の穴があいていますので、パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できます。 ・JAN:4548745985788

    通常価格
    1,400円
    通常出荷日
    2日目
  • ステンレスクリップ FC-1757

    ステンレスクリップ FC-1757

    タキゲン製造

    【特長】 ・脱着がワンタッチです

    CAD
    2D
    通常価格
    90円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ダボ棚受

    ダボ棚受【4~8個入り】

    ハイロジック

    【製品情報】 ・材質:樹脂、真ちゅう

    • 数量スライド割引
    通常価格
    128円~
    通常出荷日
    3日目
  • LAMP ステンレス鋼製棚受 重量用 SPHL-30

    LAMP ステンレス鋼製棚受 重量用 SPHL-30

    スガツネ工業

    ステンレス鋼製棚柱 SPHL-1820専用の棚受。 【特長】 ・棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実。 ・カバー(エラストマー/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適。 ・振動などで外れにくい構造。

    通常価格
    169円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • FB棚受

    FB棚受

    杉田エース

    通常価格
    668円~
    通常出荷日
    5日目
  • 棚グリップA形 TG-1
    通常価格
    809円~
    通常出荷日
    3日目
  • 棚グリップH形 TG-7
    通常価格
    940円~
    通常出荷日
    3日目

絞り込み条件

全て解除

イラストを選択してください

閉じる