機械カバー簡単見積り
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 10日以内
  • ウォールシステム フルクス ペースパネル

    ウォールシステム フルクス ペースパネル

    スガツネ工業

    【特長】 ・自由な設計力とディスプレイ性を持ったショールシステムです。 ・フックのサイズも多く、さまざまな場面、用途にご使用いただけます。 ■フルクス250/750:壁材として使える幅広タイプ ・機能を持った壁材として、自由な発想で空間を美しく演出します。 ・棚やフックを自由に取り付けできます。 ■フルクス25/ONE:一本仕様タイプ ・取付ピッチを自由に設定できる直付タイプです。 ・フルクス250、750で使用するフックが全て使用可能です(一部オプションの追加を必要とする物もあります)。 ・すっきりしたデザインで、住宅空間に最適です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    126円~
    通常出荷日
    3日目
  • ステンレスネット棚

    ステンレスネット棚

    杉田エース

    折りたたみのできるネット棚。 【特長】 ・濡れたものを置いても大丈夫。 ・取付ビスが見えない仕組みのため、見た目もスッキリ。 【用途】 ・キッチンやバスルームなど水周りに最適。

    通常価格
    3,960円~
    通常出荷日
    5日目
  • ツッパリ三角棚

    ツッパリ三角棚

    アイワ金属

    通常価格
    2,488円
    通常出荷日
    3日目
  • 調整付棚受システム VT-DS/DF型

    調整付棚受システム VT-DS/DF型

    スガツネ工業

    【特長】 ・高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。 ・壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。 ・棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。 ・施工後もパネルを自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。 ・パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。 ・従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。 ・棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    131円~
    通常出荷日
    3日目
  • ガラス棚板B形 TG120
    通常価格
    1,038円~
    通常出荷日
    3日目
  • 集成材棚板B形 TG100
    通常価格
    914円~
    通常出荷日
    3日目
  • ユニットシェルフ C/B/Kタイプ

    ユニットシェルフ C/B/Kタイプ

    スガツネ工業

    【特長】 ・ロッドで吊っているような浮遊感を演出します。 ・棚が縦フレームに固定しているので安定感があります。 ・ガラス棚が、縦フレームより前に出ているためすっきりとした外観です。 ・ガラスを固定するクランプは、フレームに固定されるので、揺れに強く安心です。 ・棚の高さは、自由に調整できます。 【用途】 ・店舗や住宅の装飾棚、陳列棚 ・ウォークインクローゼット内の収納棚など

    • 数量スライド割引
    通常価格
    131円~
    通常出荷日
    3日目
  • ワイヤーディスプレイシステム

    ワイヤーディスプレイシステム

    スガツネ工業

    【特長】 ・ロッドまたはワイヤーとガラスによるディスプレイシステムです。 ・オープンな空間を演出でき、開放感があります。 ・棚の位置が自由に調整でき、目的に合わせて棚を組めます。 ・店舗什器、ディスプレイに最適です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    445円~
    通常出荷日
    3日目
  • RVシェルフ

    RVシェルフ

    杉田エース

    通常価格
    8,800円~
    通常出荷日
    5日目
  • スチール棚_10700

    スチール棚_10700【2個入り】

    スガツネ工業

    【特長】 ・棚受10105型専用の棚板です

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,829円~
    通常出荷日
    3日目
  • 集成材棚板C形 TG102
    通常価格
    1,163円~
    通常出荷日
    3日目
  • ガラス板 477-03型

    ガラス板 477-03型

    スガツネ工業

    【特長】 ・厚さ:8mm ・奥行:115mm

    • 数量スライド割引
    通常価格
    10,436円~
    通常出荷日
    3日目
  • ベースパネル 250/750/25/ONE 棚セット

    ベースパネル 250/750/25/ONE 棚セット

    スガツネ工業

    【特長】 ・フルクス ベースパネル用部品

    • 数量スライド割引
    通常価格
    222円~
    通常出荷日
    3日目
  • ベースパネル250/750/25/ONE 掘込兼用フック

    ベースパネル250/750/25/ONE 掘込兼用フック

    スガツネ工業

    【特長】 ・フルクス ベースパネル用部品

    • 数量スライド割引
    通常価格
    708円~
    通常出荷日
    3日目
  • 調整付棚システムVT型

    調整付棚システムVT型

    スガツネ工業

    【特長】 ・調整付棚受システム VT型用オプション部品です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    121円~
    通常出荷日
    3日目
  • 集成材棚板D形 TG101
    通常価格
    1,205円~
    通常出荷日
    3日目
  • ベースパネル ONE 面付専用フック

    ベースパネル ONE 面付専用フック

    スガツネ工業

    【特長】 ・フルクス ベースパネル ONE用部品

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,722円~
    通常出荷日
    3日目
  • 450x 600x20mm 棚板(パイン集成材)

    450x 600x20mm 棚板(パイン集成材)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…パイン集成材 ・無塗装で加工が容易、多用途に使用できます。 ・サイズ(mm)…450×600 ・厚み(mm)…20 ・重量(kg)…2.7 ・JAN:4548745270822

    通常価格
    2,967円
    通常出荷日
    1日目
  • アクリル棚板B形 TG130
    通常価格
    3,655円~
    通常出荷日
    3日目~
  • ロッドディスプレイシステム

    ロッドディスプレイシステム

    スガツネ工業

    【特長】 ・ロッドまたはワイヤーとガラスによるディスプレイシステムです。 ・オープンな空間を演出でき、開放感があります。 ・棚の位置が自由に調整でき、目的に合わせて棚を組めます。 ・店舗什器、ディスプレイに最適です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    262円~
    通常出荷日
    3日目
  • ステンレス棚板B形 TG110
    通常価格
    3,738円~
    通常出荷日
    3日目
  • 600x1200x20mm 棚板(パイン集成材)

    600x1200x20mm 棚板(パイン集成材)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…パイン集成材 ・無塗装で加工が容易、多用途に使用できます。 ・サイズ(mm)…600×1200 ・厚み(mm)…20 ・重量(kg)…7.2 ・JAN:4548745273984

    通常価格
    7,494円
    通常出荷日
    1日目
  • サニタリーシェルフ

    サニタリーシェルフ

    杉田エース

    通常価格
    9,533円
    通常出荷日
    5日目
  • 集成材棚板R形 TG103
    通常価格
    955円
    通常出荷日
    3日目
  • 600x 900x20mm 棚板(パイン集成材)

    600x 900x20mm 棚板(パイン集成材)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…パイン集成材 ・無塗装で加工が容易、多用途に使用できます。 ・サイズ(mm)…600×900 ・厚み(mm)…20 ・重量(kg)…5.4 ・JAN:4548745270853

    通常価格
    5,784円
    通常出荷日
    お見積り
  • ワイドツッパリ三角棚
    通常価格
    3,385円
    通常出荷日
    3日目
  • プライベートBOX

    プライベートBOX

    杉田エース

    通常価格
    12,467円
    通常出荷日
    5日目
  • 小棚ユニット_11401-00000

    小棚ユニット_11401-00000【2個入り】

    スガツネ工業

    【特長】 ・スチールパネル11400-00004に取り付ける小棚です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,546円
    通常出荷日
    3日目
  • 小物棚 14-7029-02-305

    小物棚 14-7029-02-305

    スガツネ工業

    【特長】 ・優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    31,311円
    通常出荷日
    3日目
  • 450x 900x20mm 棚板(パイン集成材)

    450x 900x20mm 棚板(パイン集成材)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…パイン集成材 ・無塗装で加工が容易、多用途に使用できます。 ・サイズ(mm)…450×900 ・厚み(mm)…20 ・重量(kg)…4.0 ・JAN:4548745270839

    通常価格
    4,421円
    通常出荷日
    1日目
  • 450x1200x20mm 棚板(パイン集成材)

    450x1200x20mm 棚板(パイン集成材)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…パイン集成材 ・無塗装で加工が容易、多用途に使用できます。 ・サイズ(mm)…450×1200 ・厚み(mm)…20 ・重量(kg)…5.4 ・JAN:4548745270846

    通常価格
    5,898円
    通常出荷日
    1日目
  • ツッパリ三角棚ミニ

    ツッパリ三角棚ミニ

    アイワ金属

    通常価格
    1,410円
    通常出荷日
    3日目
  • ステンレス棚板D形 TG111
    通常価格
    5,400円~
    通常出荷日
    3日目
  • ガラス棚板D形 TG121
    通常価格
    1,329円~
    通常出荷日
    3日目
  • 小物棚 400-3035

    小物棚 400-3035

    スガツネ工業

    【特長】 ・way シリーズでデザインを統一した小物棚です。 ・物が落ちにくいように、縁が高くなっています。 ・表面が平らなので、簡単に掃除できます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    18,768円
    通常出荷日
    3日目
  • 小物棚 802-03-100型 サポートハンドル付

    小物棚 802-03-100型 サポートハンドル付

    スガツネ工業

    【特長】 ・サポートハンドルの傾きは水平と30°を選んで取り付けできます。 ・サポートハンドルの持ち手の表面は滑りにくい素材でできています。洗面時かがむ時や、立ち上がる時の支えにできます。 ・フレーム部はアルミニウム合金製、クロムめっき仕上です。取付座はアルミニウム合金製、クロムめっきとマットのコンビネーション仕上です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    80,532円
    通常出荷日
    3日目
  • ガラス棚板R形 TG122
    通常価格
    1,080円
    通常出荷日
    3日目
  • ワイドツッパリ三角棚Ⅱ
    通常価格
    2,400円
    通常出荷日
    3日目
  • ステンレス棚板R形 TG112
    通常価格
    3,738円~
    通常出荷日
    3日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる