ランプ

inCAD Library ミスミの扉部品・外装部品などを使用した設計事例集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 18日以内
    • おすすめ
    庫内灯(ガード付) FE-701

    庫内灯(ガード付) FE-701

    タキゲン製造

    衝撃・振動に優れた密閉構造。周囲温度の変化にも一定照度を保持。蛍光灯より灯具代が安価。

    CAD
    2D
    通常価格
    5,700円~
    通常出荷日
    5日目~
  • デザイン蛍光灯器具 KLL78型

    デザイン蛍光灯器具 KLL78型

    スガツネ工業

    【特長】 ・蛍光灯を使用したダウンライトです。 ・埋め込み、半埋め込み、面付けの3タイプあります。 ・白熱ランプ30Wと同等の明るさで電気代は約1/4と経済的です。 ・10,000時間の長寿命です。(寿命は光量が70%に減衰した時間です。) ・ハロゲンランプと比べ、ランプからの熱量が少なく安全です。 ・メンテナンスの回数が少なくて済み、取り替えコストを削減できます。 ・AC100Vの電源で使用でき、安定器は不要です(プラグ付き)。 ・落としてもガラスが飛び散らない安全設計です。 ・ランプの取り付け、取り外しが簡単です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,863円~
    通常出荷日
    3日目
  • 電子トランス 出力20~60W_WJ60

    電子トランス 出力20~60W_WJ60

    スガツネ工業

    小型なので省スペース化に最適。

    通常価格
    7,990円
    通常出荷日
    3日目
  • 蛍光ランプ EFF8E型 KLL78型用

    蛍光ランプ EFF8E型 KLL78型用

    スガツネ工業

    【特長】 ・デザイン蛍光灯器具 KLL78型用の薄型蛍光ランプです。 ・超小型インバーターを内蔵しているため、KLL78型にセットし100Vのコンセントにつなぐだけで点灯します。 ・消費電力8Wで30W相当の明るさを実現できます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,052円
    通常出荷日
    3日目
  • 庫内灯 FE-704

    庫内灯 FE-704

    タキゲン製造

    周囲温度の変化にも一定照度を保持。蛍光灯より灯具代が安価。取付が簡単です。

    CAD
    2D
    通常価格
    1,800円~
    通常出荷日
    5日目~

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる