スイングハンドル

アルミフレーム総合情報
LED照明総合情報
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 9日以内
  • 12日以内
  • 20日以内
  • 22日以内
    • おすすめ
    DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ ロッドラッチ用_207-92

    DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ ロッドラッチ用_207-92

    スガツネ工業

    筐体の密閉対策に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,167円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 押ボタン付平面ハンドル A-160-A

    押ボタン付平面ハンドル A-160-A

    タキゲン製造

    鍵付きの押ボタン付平面ハンドル。 【特長】 ・止め金はカジリ防止タイプを標準装備。 ・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60)。 ・A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性あり。 ・左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えが可能。 【用途】 ・配分電盤・制御盤。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,050円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 強制押出し機構付防水フラットハンドル A-481-N

    強制押出し機構付防水フラットハンドル A-481-N

    タキゲン製造

    鍵付きで防水フラットハンドル。 【特長】 ・ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されている。 ・日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性がある。 ・防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。 ・左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えが可能)。 【用途】 ・キュービクル・配分電盤・制御盤。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,800円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 平面ハンドル A-240-A

    平面ハンドル A-240-A

    タキゲン製造

    カジリ防止タイプの平面ハンドル。 【特長】 ・止め金はカジリ防止タイプを標準装備。 ・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備。 ・全体にアールがついたソフトデザイン。 ・パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 ・左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができる)。 ・材質 : 亜鉛合金(ZDC) ・表面仕上 : サチライトクロムめっき(MZCr) ・付属品 : キー2本・ビスセット 【用途】 ・配分電盤・制御盤。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,300円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 薄型平面スイングハンドル A-464

    薄型平面スイングハンドル A-464

    タキゲン製造

    鍵付きで薄型の平面スイングハンドル。 【特長】 ・防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。 ・パネル穴明け寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性あり。 ・左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替が可能)。 【用途】 ・サーバーラック・配分電盤・制御盤。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,400円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 押ボタン付平面ハンドル A-180

    押ボタン付平面ハンドル A-180

    タキゲン製造

    鍵付きの押ボタン付平面ハンドル。 【特長】 ・左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができる)。 ・3サイズより選択可能。 【用途】 ・配分電盤・制御盤。

    CAD
    2D
    通常価格
    1,100円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 中折平面ハンドル A-150

    中折平面ハンドル A-150

    タキゲン製造

    鍵付きの中折平面ハンドル。 【特長】 ・左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができる)。 ・材質 : 亜鉛合金(ZDC)。 ・表面仕上 : 梨地クロムめっき(MZCr)。 ・付属品 : キー2本・ビスセット・専用止め金。 【用途】 ・配分電盤・制御盤。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    950円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 平面スイングハンドル A-475

    平面スイングハンドル A-475

    タキゲン製造

    鍵付きで平面スイングハンドル。 【特長】 ・ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がない。 ・ステンレス平面ハンドルA-1260と取付けに互換性あり。 ・左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができる)。 【用途】 ・配分電盤・制御盤。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,300円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 強制押出し機構付防水フラットハンドル A-481-F

    強制押出し機構付防水フラットハンドル A-481-F

    タキゲン製造

    【特長】 ・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備しています。 ・ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 ・日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。 ・防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)となります。 ・左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)となります

    CAD
    2D3D
    通常価格
    2,400円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 薄型防水フラットハンドル A-494

    薄型防水フラットハンドル A-494

    タキゲン製造

    【特長】 ・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備しています。 ・鍵を回すとハンドルを6mm強制的に押上げ確実にハンドルをポップさせます。 ・A-494-2とパネル穴明けに互換性があります。 ・防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)防錆アップのサチライトクロムめっきです。 ・左右兼用型です

    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,500円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレス強制押出し機構付防水フラットハンドル A-1481-N

    ステンレス強制押出し機構付防水フラットハンドル A-1481-N

    タキゲン製造

    【特長】 ・ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 ・日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。 ・防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます

    CAD
    2D3D
    通常価格
    8,500円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 薄型平面スイングハンドル A-464-C

    薄型平面スイングハンドル A-464-C

    タキゲン製造

    【特長】 ・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備しています。 ・パネル穴明け寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 ・取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。 ・左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます)です

    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,600円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 平面ハンドル A-230

    平面ハンドル A-230

    タキゲン製造

    【特長】 ・止め金はカジリ防止タイプを標準装備。 ・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-230-TAK60)。 ・左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)。 ・パネル穴明け寸法はA-240と同じです

    CAD
    2D
    通常価格
    2,100円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • オートロック平面ハンドル(シリンダー錠タイプ) A-480-A

    オートロック平面ハンドル(シリンダー錠タイプ) A-480-A

    タキゲン製造

    【特長】 ・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備。 ・ワンタッチ機構(オープン&ロック)。 ・防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。 ・錠前は防塵シャッター付。 ・左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    3,100円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 防水フラットハンドル A-485-F

    防水フラットハンドル A-485-F

    タキゲン製造

    【特長】 ・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備しています。 ・ 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます(A-485-F-3)防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)です。 ・防錆アップのサチライトクロムめっきです。 ・左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます)です

    CAD
    2D3D
    通常価格
    2,550円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 防水フラットハンドル A-485

    防水フラットハンドル A-485

    タキゲン製造

    鍵付きの防水フラットハンドル。 【特長】 ・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備している。 ・平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられる(A-485-F-3)防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。 ・防錆アップのサチライトクロムめっき。 ・左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替が可能)。 ・材質 : アルミ二ウム合金(ADC)。 ・表面仕上 : サチライトクロムめっき(MACr)。 【用途】 ・キュービクル・配分電盤・制御盤。

    CAD
    2D
    通常価格
    1,500円
    通常出荷日
    5日目
  • スリム平面スイングハンドル A-446

    スリム平面スイングハンドル A-446

    タキゲン製造

    【特長】 ・キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです(A-446)。 ・取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 ・平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 ・防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。 ・左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)

    CAD
    2D3D
    通常価格
    750円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 小型平面ハンドル A-250

    小型平面ハンドル A-250

    タキゲン製造

    鍵付きの小型平面ハンドル。 【特長】 ・材質 : 亜鉛合金(ZDC)。 ・表面仕上 : 梨地クロムめっき(MZCr)。 ・鍵番号 : 030。 ・付属品 : キー2本・ビスセット・専用止め金。 ・左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えが可能)。 ・4サイズより選択可能。 【用途】 ・配分電盤・制御盤。

    CAD
    2D
    通常価格
    790円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 防水プッシュハンドル A-490

    防水プッシュハンドル A-490

    タキゲン製造

    【特長】 ・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-490-TAK60)しています。 ・防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)です。 ・左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)です

    CAD
    2D3D
    通常価格
    3,100円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレス平面ハンドル A-1700
    通常価格
    1,800円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 防水フラットハンドル A-465-F

    防水フラットハンドル A-465-F

    タキゲン製造

    【特長】 ・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1465-C・A-465-F)しています。 ・ 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 ・左右兼用型です

    CAD
    2D
    通常価格
    2,050円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • DIRAK スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ ロッドラッチ用_107-9274-D

    DIRAK スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ ロッドラッチ用_107-9274-D

    スガツネ工業

    筐体の密閉対策に最適。 【特長】 ・ダイヤル錠式なので、鍵を持つ必要がありません。 ・3桁の解錠番号は変更できますが、解錠番号が分からないと番号変更ができないため高い安全性があります。 ・緊急時には、鍵による解錠が可能です(解錠はできますが番号変更はできません)。 ・別売のロッドラッチ、ロッド、カムなどと組み合わせて、2点ロック、3点ロックとして使用します。 ・左右勝手兼用です。 ・シリンダーバレルキャップ付で、IP65に適応しています。 ・鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です

    • 数量スライド割引
    通常価格
    8,095円
    通常出荷日
    3日目
  • 防水フラットハンドル A-465-C

    防水フラットハンドル A-465-C

    タキゲン製造

    【特長】 ・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1465-C・A-465-F)しています。 ・ 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 ・左右兼用型です

    CAD
    2D
    通常価格
    1,650円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スイング ハンドル (SWH)

    スイング ハンドル (SWH)

    イマオコーポレーション

    耐塩、耐絶縁性を要する箇所に最適なスイングハンドルです。取り付けには一切溶接の必要がありません。IP65をクリアしております。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    CAD
    3D
    通常価格
    6,119円
    通常出荷日
    3日目
  • ワンタッチ平面ハンドル MKS-05・MKS-05ロングタイプ
    通常価格
    176円~
    通常出荷日
    5日目
  • 平面ハンドル A-910

    平面ハンドル A-910

    タキゲン製造

    【特長】 ・左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)

    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,269円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • A-481用ゴムキャップ A-481-RC

    A-481用ゴムキャップ A-481-RC

    タキゲン製造

    【特長】 ・ハンドルを保護し防塵と耐食性を向上させます。 ・A-481-RC-4Nは袋形状です。 ・EPDM製で耐久性・耐候性に優れているので屋外使用に適しています

    CAD
    2D3D
    通常価格
    630円~
    通常出荷日
    5日目
  • 薄型防水フラットハンドル A-960

    薄型防水フラットハンドル A-960

    タキゲン製造

    【特長】 ・ボタンを強く押すことによりハンドルが強制的に押出される機構で、強力な締付けが可能です。 ・パネル面から止め金まで11.5mmの超薄型です。 ・A-480・490とパネル穴明け寸法に互換性があります。 ・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-960-TAK60)しています。 ・防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)です。 ・左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)です

    CAD
    2D3D
    通常価格
    2,400円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレス押ボタン付平面ハンドル A-1261

    ステンレス押ボタン付平面ハンドル A-1261

    タキゲン製造

    【特長】 ・ステンレス製品で耐食性に優れています。 ・左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます

    CAD
    2D
    通常価格
    7,800円~
    通常出荷日
    5日目
  • 非常脱出装置付平面ハンドル A-265

    非常脱出装置付平面ハンドル A-265

    タキゲン製造

    【特長】 ・非常脱出装置付で表側より施錠された時でも内側より開きます。 ・鍵なしタイプはコインで簡易施錠できます。 ・従来品のハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります

    CAD
    2D
    通常価格
    850円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 防水フラットハンドル A-488

    防水フラットハンドル A-488

    タキゲン製造

    【特長】 ・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-488-TAK60)しています。 ・パネル面からの出っ張りが少ない防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)です。 ・解錠時はプッシュボタンによりハンドル操作可能です。 ・リフトハンドル部にプッシュボタンを設けて、握りの有効長を大きくし、操作性を良くしました。 ・左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)です

    CAD
    2D3D
    通常価格
    3,100円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • オートロック平面ハンドル(ロックハンドルタイプ) A-480-B
    通常価格
    3,100円~
    通常出荷日
    5日目
  • ステンレス強制押出し機構付防水フラットハンドル A-1481-F

    ステンレス強制押出し機構付防水フラットハンドル A-1481-F

    タキゲン製造

    【特長】 ・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1481-F/A-481-F)ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 ・日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。 ・防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)です。 ・左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)です

    CAD
    2D
    通常価格
    9,000円~
    通常出荷日
    5日目
  • ステンレス平面ハンドル A-1240-B

    ステンレス平面ハンドル A-1240-B

    タキゲン製造

    【特長】 ・止め金はカジリ防止タイプを標準装備しています。 ・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備しています。 ・全体にアールがついたソフトデザインです。 ・パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 ・左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)です

    CAD
    2D
    通常価格
    8,000円~
    通常出荷日
    5日目
  • 押ボタン付平面ハンドル A-260-A

    押ボタン付平面ハンドル A-260-A

    タキゲン製造

    【特長】 ・止め金はカジリ防止タイプを標準装備しています。 ・パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 ・左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)です

    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,850円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 平面スイングハンドル(塗装) A-475-A-SLV

    平面スイングハンドル(塗装) A-475-A-SLV

    タキゲン製造

    【特長】 ・ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。 ・パネル穴明け寸法はA-160・A-240・他のA-475シリーズと同じです。 ・左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます

    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,200円~
    通常出荷日
    5日目~
  • ステンレス薄型平面スイングハンドル A-1464

    ステンレス薄型平面スイングハンドル A-1464

    タキゲン製造

    【特長】 ・防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)です。 ・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-464-L-TAK60)しています。 ・パネル穴明け寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 ・左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます)です

    CAD
    2D3D
    通常価格
    7,600円~
    通常出荷日
    5日目
  • 防水フラットハンドル A-495

    防水フラットハンドル A-495

    タキゲン製造

    【特長】 ・フラットハンドルシリーズ最強力タイプです。 ・防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)です。 ・防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)です。 ・ 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます)です。 ・ 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-495-TAK60・A-496-TAK60・A-497-TAK60)しています

    CAD
    2D3D
    通常価格
    3,700円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • DIRAK スイングハンドル 丸型シリンダー錠タイプ ロッドラッチ用_207-92/507-92

    DIRAK スイングハンドル 丸型シリンダー錠タイプ ロッドラッチ用_207-92/507-92

    スガツネ工業

    筐体の密閉対策に最適。 【特長】 ・別売のロッドラッチ、ロッド、カムなどと組み合わせて、2点ロック、3点ロックとして使用します。 ・丸型シリンダー錠を使用しており、キーは2本付です。 ・キーNo.は指定可能です。 ・シリンダーバレルキャップ付タイプは、IP65に適応しています。 ・同番のNo.1333タイプとDS200タイプは、鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。 ・左右勝手兼用です。 ・ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。 ・適応板厚は1.5~2mmです。フック取付仕様は、付属ねじにより板厚1.5mm以下でも取り付けできます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,589円~
    通常出荷日
    3日目
  • プラスチックマルチロック平面ハンドル AP-469-W

    プラスチックマルチロック平面ハンドル AP-469-W

    タキゲン製造

    【特長】 ・2個の錠前を内蔵し、様々なセキュリティシステムに対応しています。 ・マスターロック仕様:レバー側シリンダーか、ケース側シリンダーのどちらか片方のシリンダーで解除が可能です。 ・レバー側シリンダーを鍵違いキーに設定し、ケース側シリンダーを同一キーに設定することでマスターキーと同様の管理・運用が行えます。 ・ダブルロック仕様:レバー側シリンダーと、ケース側シリンダーの両方のシリンダーを解錠しなければハンドルレバーの解除ができません。 ・両方が揃って、初めて解除(操作)することができる仕様です。 ・※片側を同一キー(止め番)、両方とも鍵違いキーとするなど、要望に合せた様々な組み合せが可能です

    CAD
    2D3D
    通常価格
    2,200円
    通常出荷日
    5日目
  • 締付平面ハンドル A-464-F

    締付平面ハンドル A-464-F

    タキゲン製造

    【特長】 ・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備しています。 ・パネル穴明け寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります(A-464-F-1)。 ・締込機構付。 ・ハンドルの上げ下げに連動して止め金が前後にストローク(3mm)します。 ・右用です

    CAD
    2D3D
    通常価格
    3,200円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレスオートロック平面ハンドル A-1480

    ステンレスオートロック平面ハンドル A-1480

    タキゲン製造

    【特長】 ・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1480-TAK60)。 ・ステンレス製で耐食性に優れています。 ・防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)です。 ・防水規格IP×3相当です。 ・左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)です

    CAD
    2D
    通常価格
    14,500円~
    通常出荷日
    5日目
  • プラスチック平面ハンドル AP-467

    プラスチック平面ハンドル AP-467

    タキゲン製造

    【特長】 ・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備。 ・耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用。 ・取付け時、ワンタッチで仮止めができ作業性が向上しました。 ・樹脂製のため288gと軽量です。 ・左右兼用型

    CAD
    2D
    通常価格
    2,400円~
    通常出荷日
    5日目~
  • ロッドコントローラー付防水フラットハンドル AC-100-E

    ロッドコントローラー付防水フラットハンドル AC-100-E

    タキゲン製造

    【特長】 ・ロッド棒はストレートに取付きます。 ・曲げ加工不要でセンターが決まります。 ・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(AC-100-E-TAK60)。 ・ハンドルは取扱いやすいスイングフラットタイプ。 ・止め金と合せて三点締めができます。 ・防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)。 ・防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。 ・左右兼用型(コントロールセンターを裏返すと左右の入替えができます)

    CAD
    2D
    通常価格
    5,400円
    通常出荷日
    5日目~
  • 平面ハンドル A-250-A

    平面ハンドル A-250-A

    タキゲン製造

    【特長】 ・止め金はカジリ防止タイプを標準装備。 ・パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 ・左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)

    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,650円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる