キャッチ

ドアキャッチ・扉キャッチの通販ページです。ミスミeカタログでは機械の扉・外装に使用するキャッチから建築の内装・インテリアで使用する家具金物・・建築金物のキャッチまで多数商品を取り揃えております。マグネットキャッチはもちろん、ボールキャッチ・ローラーキャッチなども取り扱いがございます。製品は形状・サイズ・材質・納期などで検索可能。簡単にお探しのドアキャッチ・扉キャッチを探し出せます。

【種類】マグネット形、ボール形、ローラ形、プッシュ形、クリップ形など
【使用環境】耐熱、防錆、防塵、防爆など
【本体材質】ステンレス、アルミニウム、亜鉛合金、スチール(鉄)、黄銅、樹脂など
【取り扱いメーカー
例】ミスミ、タキゲン製造、スガツネ工業、鍋屋バイテック、杉田エース、ハイロジック、八幡ねじ、丸喜金属本社、シロクマ、和気産業など

inCAD Library ミスミの扉部品・外装部品などを使用した設計事例集
機械カバー簡単見積り
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 16日以内
  • 18日以内
    • おすすめ
    マグネットキャッチ C-100-B

    マグネットキャッチ C-100-B

    タキゲン製造

    一般型のマグネットキャッチ。 【特長】 ・緩衝用スプリング内蔵。 ・材質 : マグネット / Ba-フェライト(異方性)、ケース / アルミニウム合金板(A1050P)、受板 / 冷間圧延鋼板(SPCC)。 ・表面仕上 : ケース / アルマイト処理(金色)、受板 / ニッケルめっき(MFNi)。 ・吸着力 : C-100-B-1 : 68N、C-100-B-2 : 39N。 【用途】 ・分電盤・工作機械。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    140円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • マグネットキャッチ

    マグネットキャッチ

    ミスミ

    汎用的・安価なマグネットキャッチ

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    200円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ボールキャッチ

    ボールキャッチ

    ミスミ

    3種の材質、4種のサイズから選べます

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    276円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • マグネットキャッチ C-54

    マグネットキャッチ C-54

    タキゲン製造

    一般型マグネットキャッチ。 【特長】 ・取り付け穴が長穴のため、取り付け後の微調整が可能。 ・計測機器・分電盤・木製家具などに使えるマグネットキャッチ。 【用途】 ・分電盤・計測機器・木製家具。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    60円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 低発塵マグネットキャッチャ

    低発塵マグネットキャッチャ

    ミスミ

    ・ポリアセタール製で発塵を抑えたタイプ ・「No.4は吸着板が付属しません。」と記載がありますが、誤りです。付属しております。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    314円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 極薄型マグネットキャッチ

    極薄型マグネットキャッチ

    ミスミ

    厚さ2.6mmのマグネットキャッチ 金属製

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    196円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ドアリミットスイッチ

    ドアリミットスイッチ

    ミスミ

    ドアの開閉を検出する非接触型リミットスイッチ

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,090円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • マグネットキャッチャ

    マグネットキャッチャ

    ミスミ

    汎用的・安価なマグネットキャッチ

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    350円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • センサ付マグネットキャッチャ リード線接続タイプ

    センサ付マグネットキャッチャ リード線接続タイプ

    ミスミ

    ドアの開閉を検出するタイプ リード線付

    • 規格変更
    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,200円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3線付マグネットキャッチャ

    3線付マグネットキャッチャ

    ミスミ

    ドアの開閉を検出する3線付タイプ

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    770円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スイッチ付マグネットキャッチ LE-131

    スイッチ付マグネットキャッチ LE-131

    タキゲン製造

    扉のロックと電源スイッチ両機能を備えたマグネットチャッチ。 【特長】 ・扉のロックと電源スイッチの両機能を有す。 ・扉の開閉を感知。 ・ON / OFFスイッチ付きマグネットキャッチ。 【用途】 ・電気機器を内蔵したキャビネット、インターロックなど。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    870円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • マグネットキャッチャ

    マグネットキャッチャ

    ミスミ

    汎用的・安価なマグネットキャッチ

    • 規格変更
    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    126円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スイッチ付マグネットキャッチ

    スイッチ付マグネットキャッチ

    ミスミ

    ドアの開閉を検出するタイプ リード線付

    • 規格変更
    • 数量スライド割引
    通常価格
    580円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ボールキャッチ C-90

    ボールキャッチ C-90

    タキゲン製造

    ボールスナップ式キャッチ。 【特長】 ・侵食性に優れたボールキャッチ。 ・高温多湿にも最適。 ・スムーズに抜差しできる。 ・受け・本体の90°使いも可能。小型・軽量。 ・材質 : 亜鉛合金(ZDC)。 ・表面仕上 : クロムメッキ(MZCr) 。 【用途】 ・小型配分電盤・計測機械・工作機械。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    220円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-158・MC-159

    LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-158・MC-159

    スガツネ工業

    扉の閉時の保持に最適な平行極薄型マグネットキャッチ。 【特長】 ・厚み2.6mmの極薄型サイズで邪魔にならず、スペースを有効活用できる。 ・コンパクトながら高い吸着力が得られる。 ・アルミフレーム取付用セット(ASセット)もあり。 ・吸着力が強いMC-159-8 、ステンレス鋼製のMC-159-SUSあり。 ※カタログに記載があります【注意】を必ずご確認下さい。

    通常価格
    259円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • マグネットキャッチ(縦型) C-100-A

    マグネットキャッチ(縦型) C-100-A

    タキゲン製造

    一般型マグネットキャッチ。 【特長】 ・大小2種類から用途に応じて選択できる。 【用途】 ・分電盤・工作機械。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    120円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 強力マグネットキャッチ

    強力マグネットキャッチ

    ミスミ

    通常のマグネットキャッチよりも磁力が強力なタイプ

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    420円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • センサ付マグネットキャッチャ 端子付タイプ

    センサ付マグネットキャッチャ 端子付タイプ

    ミスミ

    ドアの開閉を検出するセンサー付 吸着時ON・OFFの2種

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,280円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • クリーンキャッチ C-56-B

    クリーンキャッチ C-56-B

    タキゲン製造

    本体が樹脂で覆われたクリーン仕様のマグネットキャッチ。 【特長】 ・マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がない。 ・受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用。 ・取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能。 ・図中のA面とB面いずれでも吸着する。 ・受皿にステンレスを使用し耐食性にも優れている。 【用途】 ・クリーンルーム内に使用する各種機器。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    400円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • マグネットキャッチ磁力選択タイプ

    マグネットキャッチ磁力選択タイプ【10個入り】

    ミスミ

    同じ取付け寸法で磁力を3種類から選択できます

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    580円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LAMP 小型マグネットキャッチ MC-YS型

    LAMP 小型マグネットキャッチ MC-YS型

    スガツネ工業

    小型で省スペース化に最適な強力マグネットキャッチ。 【特長】 ・高さ6mmの薄型サイズで邪魔にならず、スペースを有効活用できる。 ・小型、省スペースで、高い吸着力が得られる(MC-YS001、MC-YS001P)。 ・磁力の弱いタイプも用意(フェライト磁石 : MC-YS002、MC-YS002P)。 ・亜鉛合金製で高吸着力のMC-YC-06あり。 ・取扱い上の注意を必ず確認すること。 ・ネオジム磁石タイプは、80℃以下の環境で使用すること。 ・付属品 : MC-YS001P、MC-YS002Pのみ(受座、十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13)。 【用途】 ・ネオジウム磁石を使用。

    通常価格
    113円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 薄型マグネットキャッチ C-91

    薄型マグネットキャッチ C-91

    タキゲン製造

    薄型のマグネットキャッチ。 【特長】 ・薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方が可能。 ・大中小3種類。 ・用途に応じて選択可能。 ・カラーも選択可能。 【用途】 ・計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    120円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 強力マグネットキャッチ C-158

    強力マグネットキャッチ C-158

    タキゲン製造

    一般型マグネットキャッチの強力型。 【特長】 ・取り付け面が2面あり、用途に合わせた使い方が可能。 ・マグネットも強力で不意に外れる心配がない。 ・取付け面が2方向選べるように設計。 【用途】 ・分電盤・工作機械。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    300円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレス ローラーキャッチ C-1051

    ステンレス ローラーキャッチ C-1051

    タキゲン製造

    ステンレス製のローラースナップ式キャッチ。 【特長】 ・ステンレス製で耐食性に優れている(C-1051)。 ・ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズ。 ・本体部はステンレス製で耐食性に優れ、ローラー部は樹脂製で円滑に作動する。 【用途】 ・キッチンドア・家具。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    75円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • プラスチックナイラッチ 黒 CP-522

    プラスチックナイラッチ 黒 CP-522

    タキゲン製造

    ワンタッチ固定プランジャ。 【特長】 ・選べるボディーカラーで様々な場所に適応。 ・固定側パネルと移動側パネルを合せ、プランジャー頭部を押込めば固定可能。 【用途】 ・計測機器のパネル止め。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    25円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • マグネットキャッチ C-92

    マグネットキャッチ C-92

    タキゲン製造

    本体樹脂ケースのマグネットキャッチ。 【特長】 ・前後両面とも吸着可能。 ・取付け穴が長穴で、取付け後の調整が可能。 ・サイズは大小2種類あり、用途に応じて選択可能。 【用途】 ・分電盤・計測機器・木製家具。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    40円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • カムロックファスナー C-536

    カムロックファスナー C-536

    タキゲン製造

    ワンタッチでロックと解除ができるファスナー。 【特長】 ・ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉。 ・従来のファスナーのように回す必要なし。 ・カムでロックしているので振動で緩むことがない。 ・プラグを持って扉の開閉が行なえる(C-536-4)。 ・プラグは奥まで確実に押す。 ・材質 : ポリアセタール(POM)。 ・付属品 : 止め輪 。 【用途】 ・軽量の扉。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    400円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ボールキャッチ BCT型

    ボールキャッチ BCT型

    スガツネ工業

    亜鉛合金・鋼製のボールキャッチ。 【特長】 ・平行、垂直どちらの向きでもキャッチ。 【用途】 ・扉の閉時の保持に最適。

    通常価格
    231円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LAMP ロータリーキャッチ RC6900・RC6901

    LAMP ロータリーキャッチ RC6900・RC6901

    スガツネ工業

    小型なので省スペース化に最適なキャッチ。 【特長】 ・オールプラスチック製ですので錆の心配なし。 ・強力プラスチック製で耐久力抜群。(30万回耐久テストで異常なし) ・ ポリアセタール樹脂のバネ弾性とローラーとの組合せにより軽快な開閉タッチが得られる。 ・ かぶせ扉、インセット扉両用。 ・RC6901のみブラウン色も可能。 【用途】 ・一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など。

    通常価格
    32円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • オープンキャッチ C-107

    オープンキャッチ C-107

    タキゲン製造

    扉を押すだけでマグネットによりロックし、もう一度押すと扉が開くスプリング付きマグネットキャッチ。 【特長】 ・小型でスペースをとらない。 ・扉に取手がいらない。 ・材質 : マグネット / フェライト(異方性)、ケース / ABS樹脂(黒)。 ・スライダ / ポリアセタール(POM)、受板 / 冷間圧延鋼板(SPCC)。 ・表面仕上 : 受板 / 亜鉛めっき(plate)。 【用途】 ・家具・キャビネット・軽量扉用。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    130円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LAMP プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付

    LAMP プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付

    スガツネ工業

    小型で高保持力のキャッチ。 【特長】 ・本体はワンタッチで取り付け可能。 ・ワンタッチ操作で扉を開閉でき、ハンドルやつまみは不要。 ・扉を開ける時は、指先で扉を軽く押すだけ。 ・扉を閉める時も、 指先で軽く押すだけで、アームがストライク(別売)をしっかりキャッチ。 【用途】 ・扉のキャッチに最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    49円~
    通常出荷日
    3日目
  • 埋込マグネットキャッチ IN型

    埋込マグネットキャッチ IN型

    スガツネ工業

    扉の閉時の保持に最適な埋め込みマグネットキャッチ。 【特長】 ・埋め込むため、表面にでるのは樹脂だけとなりすっきりとした外観。 ・取扱い上の注意を必ず確認すること。 ・推奨穴径と推奨板厚は、取り付け先の材料、取付工程、型などにより多少違う場合あり。参考値とする。 【用途】 ・扉の閉時の保持に使用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    138円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 埋込型ヨーク可動タイプマグネット_MC-IS4F

    埋込型ヨーク可動タイプマグネット_MC-IS4F

    スガツネ工業

    扉の閉時の保持に最適。 【特長】 ・ヨーク部が可動するため、吸着面とマグネットの垂直関係が多少ずれても、吸着力を維持することができます

    通常価格
    184円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001・MC-YN001P

    LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001・MC-YN001P

    スガツネ工業

    ネオジム磁石を使用しコンパクトながら高吸着力のマグネットキャッチ。 付属品(MC-YN001Pのみ) : 受座MC-YN001U、十字穴付皿タッピンねじ3×14。推奨ねじ : 皿小ねじM3、皿木ねじ呼び3.1。

    通常価格
    188円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • マグネットキャッチ C-930

    マグネットキャッチ C-930

    タキゲン製造

    本体樹脂ケースのマグネットキャッチ。 【特長】 ・取付け面が2方面から選べる。 ・取り付け面が2面から選べて、設置場所を選ばない汎用性。 ・注意 : 受板は別売。C-349N-2用受け金具が必要。 【用途】 ・分電盤・計測機器。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    55円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレス ボールキャッチ C-1090

    ステンレス ボールキャッチ C-1090

    タキゲン製造

    ステンレス製のボールスナップ式キャッチ。 【特長】 ・ステンレス製で耐食性に優れている(C-1090)。 ・高温、多湿に最適。 ・スムーズに抜差し可能。 ・受け・本体の90°使いも可能。 【用途】 ・環境機器・通信機器・船舶・車両。

    CAD
    2D
    通常価格
    1,450円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 薄型マグネットキャッチ

    薄型マグネットキャッチ【10個入り】

    ミスミ

    樹脂製で薄さ7mm前後のマグネットキャッチ

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,250円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LAMP シリコンマグネットキャッチ MC-MS50型

    LAMP シリコンマグネットキャッチ MC-MS50型

    スガツネ工業

    ネオジム磁石使用のシリコンマグネットキャッチ。 【特長】 ・マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を緩和。 ・ネオジム磁石を使用。 ・コンパクトながら高吸着力。 ・本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい。 ・MC-MS45型より大きく、高吸着力タイプ。 【用途】 ・扉のキャッチに最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    511円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 強力マグネットキャッチ ラバータイプ KMS型

    強力マグネットキャッチ ラバータイプ KMS型

    スガツネ工業

    ラバータイプの強力マグネットキャッチ。 【特長】 ・簡単に切断でき、お好みの長さで使用可能。 ・裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単。 【用途】 ・扉の閉時の保持に最適。

    CAD
    3D
    通常価格
    404円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM45WT

    LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM45WT

    スガツネ工業

    帯電防止樹脂を使用し静電気による粉塵の付着を防止するキャッチ。 【特長】 ・マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられる。 ・取付け穴が長穴で取り付け後の調整ができる。A面とB面いずれでも吸着。 ・マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止。 ・ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力。 ・洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適。 ・アルミフレーム取付用のASセットもあり。 【用途】 ・厚さ5.6mmの薄型サイズなのでスペースを有効に活用可能。

    CAD
    3D
    通常価格
    488円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • マグネットキャッチ C-73

    マグネットキャッチ C-73

    タキゲン製造

    一般型のマグネットキャッチ。 【特長】 ・取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能。 ・吸着力 : 29N。 ・表面仕上 : ケース / アルマイト処理(金色)、受板 / 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)。 ・材質 : マグネット / Ba-フェライト(等方性)、ケース / アルミニウム合金板(A1050P)、受板 / 冷間圧延鋼板(SPCC)。 【用途】 ・計測機器・分電盤・木製家具。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    240円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレス防水スイッチ付マグネットキャッチ LE-1928

    ステンレス防水スイッチ付マグネットキャッチ LE-1928

    タキゲン製造

    ステンレス防水ケースのON/OFFスイッチ付きマグネットキャッチ。 【特長】 ・ドアキャッチと、ドアスイッチの両方の機能を有す。 ・IP67の防水スイッチを使用。 ・吸着面からマグネット、ヨーク板、スイッチが突出しない密閉型。 ・密閉型で防水機能も付いたドアキャッチ&ドアスイッチ。 【用途】 ・工作機械・キャビネット。

    CAD
    2D
    通常価格
    1,800円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シグナルマグネットキャッチ SMC型

    シグナルマグネットキャッチ SMC型

    スガツネ工業

    シグナルマグネットキャッチ。 【特長】 ・リードスイッチ内蔵。 ・付属品:吸着板、バックプレート。 【用途】 ・扉の閉時の保持に最適。

    通常価格
    1,289円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型

    超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型

    スガツネ工業

    ナオジム磁石を使用した超強力マグネットキャッチ。 【特長】 ・簡単に切断でき、好みの長さで使用可能。 ・裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単。 ・ナオジム磁石を使用。 ・薄型ながら高吸着力。 ・同タイプでフェライト磁石を使用したKMS型あり。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,094円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 樹脂キャッチ

    樹脂キャッチ

    ミスミ

    小型の扉に有効な樹脂製キャッチ

    CAD
    2D3D
    通常価格
    33円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる