コンベヤ用安全機器

オーダーメイドコンベヤ設計支援サービス
ミスミ人気コンベヤが5日目出荷から!
出荷日
  • すべて
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 15日以内
  • 20日以内
  • 30日以内
  • 40日以内
  • 50日以内
  • 非常引綱スイッチ

    非常引綱スイッチ

    マツシマメジャテック

    ベルトコンベヤなどで事故が発生したときに、緊急停止するための非常用スイッチです。 【特長】 ・引綱張力が大きく耐久性のある大型スイッチです。 ・両方向から操作できる二方向操作式です。 ・停止用と警報用の2接点を内蔵しています。 ・動作表示板付も製作します。 ・工場耐圧防爆形・粉塵防爆形も製作します

    通常価格
    26,899円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 速度開閉器

    速度開閉器

    マツシマメジャテック

    機械装置の回転軸の速度を監視する磁力式モーションセンサであり、過負荷によってシャフトスピードが異常に低下したときや危険な過速度になったときに、警報信号を瞬時に発信してトラブルを防ぎます。

    通常価格
    65,652円~
    通常出荷日
    15日目~
  • スピードスイッチ

    スピードスイッチ

    マツシマメジャテック

    屋外でも支障なく使用でき、機械装置の回転をカップリングで連結する事なく、無接触でスピード検出のできるモーションセンサです。 【特長】 ・スピードスイッチとは、機械装置のシャフトスピードを検出するモーションセンサです。

    通常価格
    70,145円~
    通常出荷日
    5日目~
  • ベルト片寄スイッチ

    ベルト片寄スイッチ

    マツシマメジャテック

    コンベヤベルトの片寄りや、蛇行を2段階に検出し、片寄りの程度によって警報と停止の保護指令を出すものです。 【特長】 ・屋外形IP67。 ・信頼性の高いマイクロスイッチ、給油不要のボールベアリング、最高75°まで傾斜できるタッチローラなどを使用し、機能上余裕のある設計になっています。 ・コンベヤが異常な片寄を起こした場合でも確実に動作し、長寿命です。 ・接点が動作すると、タッチローラが2°以上戻らないと復帰しない(ヒステリシス特性)ため、動作のときに接点の開閉を繰返しません。 ・簡単な制御回路でベルトコンベヤを保護することができます。

    通常価格
    28,874円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 重工業用リミットスイッチ

    重工業用リミットスイッチ

    マツシマメジャテック

    高い信頼性が求められるリミットスイッチだからこそ、耐環境性を向上し、高機械強度を持たせた本格的な重工業用リミットスイッチです。 【特長】 ・高機械強度。 ・ハウジングはアルミニウム合金ダイカストを採用し、軽量かつ堅牢な構造で取付フランジなど十分な強度を持っています。 ・アクチュエータ部はトータルトラベル(T.T)が大きいため、使用時にスイッチの高機械強度を十分に生かすことができます。 ・優れた耐環境性。 ・保護構造。 ・シャフト部のオイルシール、カバー部のOリングシールにより、屋外用防浸、耐油、防じん構造となっています。 ・耐振・耐衝撃性,優れた内部動作機構、及び内部スイッチのスナップアク

    通常価格
    22,049円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 標準ベルトコンベヤ用部品 標準ラチェット式逆転防止器

    標準ベルトコンベヤ用部品 標準ラチェット式逆転防止器

    三和コンベア

    無音型のラチェット式逆転防止器です。

    通常価格
    17,667円~
    通常出荷日
    5日目
  • プルストップ

    プルストップ

    マツシマメジャテック

    【特長】 ・1台で広い範囲をカバー。 ・多数の非常停止押しボタンの置換えに最適。 ・プルストップは、ワイヤロープを引っ張ることにより、コンベヤ等の長距離輸送ラインを停止させるスイッチです。 ・ワイヤロープの緩みやロープが切れた場合でも停止します。 ・また、製品本体に非常停止押しボタンスイッチが標準装備されているため、ワイヤロープを引かなくても容易に機械装置を停止させることができます。 ・欧州国際規格に準拠した高信頼性。

    通常価格
    67,999円
    通常出荷日
    10日目
  • シュートスイッチ

    シュートスイッチ

    マツシマメジャテック

    ベルトコンベヤに不可欠な安全スイッチであり、シュートが輸送物で詰まった時は、警報信号を出して直ちにベルトコンベヤを停止させます。 【特長】 ・[構造が簡単で動作が確実です] シュートスイッチは、スイング形検出板とリミットスイッチで構成してあり、長方形の穴を開けたシュート壁に取り付けるようになっています。リミットスイッチは、シュートに詰まった輸送物によって検出板が外側に傾いたときに動作します。 [悪環境下で使用できます] 検出板は、防塵形軸受を使用して取り付けてあり、粉塵が付着してもスムースに動きます。また、結露によるトラブルを防ぐために、近接スイッチタイプもオプションとして利用できます。 [検出動作力が調整できます] 検出動作力は、検出板の先端で9.8Nから14.7Nまで調整できます。従って、シュートスイッチは、小さな粒体から塊体まで広範囲にわたるベルトコンベヤラインに利用できます。

    通常価格
    89,158円~
    通常出荷日
    5日目~
  • ベルト縦裂き検出器

    ベルト縦裂き検出器

    マツシマメジャテック

    鉄片や鉄棒などによるベルトの縦裂き事故を瞬時に検知する検出器です。 縦裂き事故を検知すると、瞬時にコンベヤを止め、ベルトの破損を最小限にくい止めます。 【特長】 ・縦裂き事故を検知すると、即時にコンベヤを止め、ベルトの破損を最小限にくい止めます。 ・センサ部に感度の高いケーブルスイッチを採用し瞬時にベルト縦裂きを検出します。 ・押された個所が直ちに接点となるため、異常を瞬時に検出します。 ・タッチスイッチの通電部がセーフティーカバーで保護されているため、ほこりや輸送物の付着がなく、オゾン、紫外線、湿気、塩水などの影響を受けません。 ・厳しい環境下でも作動感度が低下しません。 ・コンベヤベルト本体の加工をしなくても検出器の取付けができます。 ・稼働中のコンベヤラインにも取付け可能です。

    通常出荷日
    40日目
  • スピードスイッチ見張リーナ

    スピードスイッチ見張リーナ

    マツシマメジャテック

    1プッシュでカンタンに設定完了。正常な回転を、自動で記憶します。 【特長】 ・設定ボタンを押すだけで、機械装置の現在の回転数を自動的に記憶する為、面倒なスピード確認を行う必要がありません。 ・記憶した速度から、5~10%降下すると、警報または停止用の接点を出力します。 ・調整不要でカンタン導入:機械装置の正常な回転数を自動で記憶する為、面倒な調整が不要です。 ・安全に異常をキャッチ:変換器側で設定する為、現場に行く必要がなく安全に監視できます。 ・メンテナンスフリー:無接触で検出するので、摩擦などの心配は不要です。

    通常価格
    32,754円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 電動調整キャリア

    電動調整キャリア

    マツシマメジャテック

    コンベヤベルトの蛇行を自動的に検出して補正するため、保守時間および運転管理維持費の大幅削減に貢献します。 【特長】 ・電動調整キャリアは、コンベヤベルトの蛇行を自動的に検出して補正するため、保守時間および運転管理維持費の大幅削減に貢献します。 ・運搬物の落下や破損が発生しません。 ・ベルトのミミ切れやよじれによる損傷などもなく、ベルトの寿命が長くなります。 ・電動調整キャリアのための特別なスペースは必要ありません。 ・既設コンベヤに簡単に取り付けられ、過酷な周囲環境でも使用可能です。 ・ベルトの蛇行を自動調整するため、人手で行っていた調整が不要となり、ベルトの保守が容易になります。

    通常出荷日
    50日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる