スクリュー

スクリューコンベアに使用するスクリュー羽根の通販サイトです。
右巻き・左巻きの両タイプを用意しています
材質はステンレス400相当または軽量タイプもラインナップしています。

【スクリューコンベアとは?】
スクリュー型の羽根の構造を回転させることにより、ワークを搬送することが可能です。
搬送物に定量性があり発塵が少ないメリットがあります。定量性に優れており容器に対して重力や傾斜方向に充填でき、圧縮充填が可能というメリットがあります。

コンベヤ特集
inCAD Library ミスミのコンベヤ・ローラ・搬送部品などを使用した設計事例集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 12日以内
  • スクリューブレード プロサイド

    スクリューブレード プロサイド

    大日ハンソー

    【特長】 ・非常に軽くモーターへの負荷も減少されます。衛生的でステンレス製にくらべ安価で経済的です。長短自由自在の組み合わせができ組立も簡単です。 ・軽量化:非常に軽く、(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)。モーターへの負荷も減少されます。 ・衛生的:サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべ安価で経済的です。 ・作業高効率:長短自由自在の組み合わせができ、スクリュー組み立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され、効率的です。 ・耐摩耗性:耐摩耗性に優れています。 ・耐薬品性:薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。 ・耐熱性:標準の耐熱温度は60℃、耐熱用の耐熱温度は100℃です。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    168円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 標準スクリュー羽根 A型

    標準スクリュー羽根 A型

    三和コンベア

    羽根の材質はSS400を使用。連続巻き加工のため、円滑な輸送を実現。右巻き・左巻き共に短納期で出荷可能です。

    CAD
    2D
    通常価格
    14,722円~
    通常出荷日
    3日目
  • フリーサイズスクリュー羽根SS400相当タイプ

    フリーサイズスクリュー羽根SS400相当タイプ

    三和コンベア

    ・長さを1㎜単位で設定可能なフリーサイズのスクリュー羽根です。 ・羽根の材質にSS400相当を使用。連続巻き加工のため、円滑な輸送を実現します。 ・右巻き、左巻き両方に対応しています。 【外径公差】±3 【ピッチ公差】±7% 【内径公差】0~+3(内径34~76.3)、0~+4(内径89.1~114.3)

    通常出荷日
    12日目
  • 標準スクリュー羽根 B型

    標準スクリュー羽根 B型

    三和コンベア

    羽根の材質はSS400を使用。右巻き・左巻き共に短納期で出荷可能です。 【特長】 ・羽根の材質はSS400相当品を使用しております。 ・羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。 ・右巻き、左巻き共、B-90~B-375は標準在庫しております。

    CAD
    2D
    通常価格
    23,556円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 標準スクリュー羽根 STB型

    標準スクリュー羽根 STB型

    三和コンベア

    右巻き・左巻き共に短納期で出荷可能です。 【特長】 ・羽根の材質はSUS304を使用しております。 ・羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。 ・右巻き、左巻き共、STB-90~STB-240-89は標準在庫しております。

    CAD
    2D
    通常価格
    48,583円~
    通常出荷日
    3日目
  • フリーサイズスクリュー羽根SUS304タイプ

    フリーサイズスクリュー羽根SUS304タイプ

    三和コンベア

    ・長さを1㎜単位で設定可能なフリーサイズのスクリュー羽根です。 ・羽根の材質にSUS304を使用。連続巻き加工のため、円滑な輸送を実現します。 ・右巻き、左巻き両方に対応しています。 【外径公差】±3 【ピッチ公差】±7% 【内径公差】0~+3(内径34~76.3)、0~+4(内径89.1~114.3)

    通常出荷日
    12日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる