チェーン

e追加工サービススプロケット軸穴加工品800点以上を最短当日出荷!
伝導部品 短納期特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
  • RSローラチェーン 【新型番、型番でリンク数指定】

    RSローラチェーン 【新型番、型番でリンク数指定】

    椿本チエイン

    つばき独自の加工技術により、継ぎ目のない「ソリッドブシュ」を開発。高精度ソリッドブシュと特殊ルーブディンプル(LD)加工により潤滑油の保持効果を向上し、摩耗寿命2倍を実現しました。(LDソリッドブシュはRS80~RS140に対応)伝統のものづくりと最新のテクノロジーを高度に融合させ、品質のバラツキを低減することにより伝動能力(kW)の33%アップを実現しました。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • チェーン

    チェーン

    ミスミ

    リンク指定のチェーンを当日出荷致します。 リンク指定タイプは偶数リンクでご指定下さい。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ラムダチェーン

    ラムダチェーン

    椿本チエイン

    つばきラムダチェーンは、業界で初めて特殊含油ブシュを採用したチェーンです。無給油・長寿命に対するお客様のニーズに幅広くお応えし、トータルコストダウンを実現します。RSローラチェーンと互換性があります。(単列ローラチェーンに限る)

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ジョイントリンク

    ジョイントリンク

    ミスミ

    チェーンをつなぐジョイントリンクです。予備、補修用に1コからお選びいただけます。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    45円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレスドライブチェーン(SS仕様) 【新型番、型番でリンク数指定】

    ステンレスドライブチェーン(SS仕様) 【新型番、型番でリンク数指定】

    椿本チエイン

    本体に18-8SUS(SUS304相当)、クリップに17-7SUS(SUS301相当)を使用したローラチェーンです。RSローラチェーン、RSコーティングチェーンより耐食性に優れて、水中、酸性、アルカリ性などの腐食雰囲気や低温、高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。18-8SUS(SUS304相当)自体はほとんど磁性がありませんが、冷間加工を行っているので弱い磁性があります。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 標準型ローラチェーン

    標準型ローラチェーン

    大同工業

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    83円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)【新型番、型番でリンク数指定】

    BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)【新型番、型番でリンク数指定】

    椿本チエイン

    主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/DIN規格に該当するチェーンです。 G7-EXで培ったノウハウを活かし、従来品に比べ摩耗寿命2倍を実現しました。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • フィットリンクローラチェーン(標準ローラチェーン) 1列

    フィットリンクローラチェーン(標準ローラチェーン) 1列

    片山チエン

    JIS・ANSI・BS規格の標準ローラチエーンです。1列をはじめ多列(2・3・4列)も取り扱っております。 ※長尺(1ユニットリンク数超)の場合、ユニット単位の荷作り構成となります。  例)『60-1RP-1600リンク』の場合、160リンク×10本の構成となります。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    46円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • RSローラチェーン 【旧型番、数量でリンク数指定】

    RSローラチェーン 【旧型番、数量でリンク数指定】

    椿本チエイン

    つばき独自の加工技術により、継ぎ目のない「ソリッドブシュ」を開発。高精度ソリッドブシュと特殊ルーブディンプル(LD)加工により潤滑油の保持効果を向上し、摩耗寿命2倍を実現しました。(LDソリッドブシュはRS80~RS140に対応)伝統のものづくりと最新のテクノロジーを高度に融合させ、品質のバラツキを低減することにより伝動能力(kW)の33%アップを実現しました。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    5円~
    通常出荷日
    3日目~
  • オフセットリンク

    オフセットリンク

    ミスミ

    チェーンをつなぐジョイントリンクです。補修用に1個からお選びいただけます。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    69円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレスチェーン

    ステンレスチェーン

    片山チエン

    ステンレスチエーンは全部品SUS304で製作。酸・アルカリ性など特殊雰囲気で使用できます 【特長】 ・ステンレスチェーンは、全部品を材質SUS304で製作しています。 ・酸性、アルカリ性等の化学的腐蝕、水又は蒸気のかかる場所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    108円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 伝動用ローラチェーン

    伝動用ローラチェーン

    オリエンタルチエン

    規格ローラーチェーンの定尺品です。定尺3メートルにて取扱いしております。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,289円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 標準ローラチェーン(TYC)

    標準ローラチェーン(TYC)

    片山チエン

    【特長】 ・TYCローラチエーンはJIS・ANSI規格の安価な台湾製標準ローラチェーンです。 ・品質保証の国際規格ISO9001の認証工場で生産され、各種機器の伝動用・駆動用としてあらゆる産業で活躍しています。 ※長尺(1ユニットリンク数超)の場合、ユニット単位の荷作り構成となります。  例)『TYC60-1RP-1600リンク』の場合、160リンク×10本の構成となります。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    47円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スーパチェーン 【新型番、型番でリンク数指定】

    スーパチェーン 【新型番、型番でリンク数指定】

    椿本チエイン

    基本3寸法はRSローラチェーンと同じですが、プレートのくびれ量を小さくすることで、RSローラチェーンよりも約30%最大許容張力がアップしています。RSローラチェーンでは疲労破壊するような条件での使用に適しており、RSローラチェーンの1サイズダウンも可能です。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常出荷日
    2日目~
  • リーフチェーン BL形

    リーフチェーン BL形

    椿本チエイン

    リーフチェーンとは、一般的にはバランスチェーンとも呼ばれ、プレートとピンだけで構成されている最も簡単な鋼製のチェーンです。このチェーンはJIS規格に準拠しており、主として吊下げ用、平衡用、モーション伝達用として低速機での使用に適しています。 BL形のプレート幅寸法は、同一ピッチのRSローラチェーンの内プレートと同じ、板厚は1サイズ上のピッチのRSローラチェーンと同じです。ピン外径も1サイズ上のピッチのRSローラチェーンのピンと同じです。 【特長】 ・リーフチェーンはプレートとピンだけで構成されている鋼製のチェーンです。 ・このチェーンは主として吊下げよう、平衡用、モーション伝達用といった用途に適しています。 ・軽荷重用のAL形と重荷重用のBL形の②形式があり、寸法およびプレートの組み合わせ方が異なっています

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    20日目~
  • 小判型チェーン

    小判型チェーン

    片山チエン

    Fタイプ小判型ローラチエーンは標準形ローラチエーンのプレート形状を小判形にしたチエーンです。搬送物を直接チエーンに載せて運ぶ時など最適です。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    103円~
    通常出荷日
    3日目
  • ステンレスドライブチェーン(SS仕様) 【旧型番、数量でリンク数指定】

    ステンレスドライブチェーン(SS仕様) 【旧型番、数量でリンク数指定】

    椿本チエイン

    本体に18-8SUS(SUS304相当)、クリップに17-7SUS(SUS301相当)を使用したローラチェーンです。RSローラチェーン、RSコーティングチェーンより耐食性に優れて、水中、酸性、アルカリ性などの腐食雰囲気や低温、高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。18-8SUS(SUS304相当)自体はほとんど磁性がありませんが、冷間加工を行っているので弱い磁性があります。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    18円~
    通常出荷日
    3日目~
  • コーティングドライブチェーン(NP仕様) 【新型番、型番でリンク数指定】

    コーティングドライブチェーン(NP仕様) 【新型番、型番でリンク数指定】

    椿本チエイン

    RSローラチェーンにニッケルメッキを施したローラチェーンです。メッキによる美しい外観に加え、軽度の耐食性がありますので、水滴がかかる程度の雰囲気で使用が可能です。RSローラチェーンよりも約15%最大許容張力が低くなりますので選定時ご注意ください。

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • リーフチェーン AL形

    リーフチェーン AL形

    椿本チエイン

    リーフチェーンとは、一般的にはバランスチェーンとも呼ばれ、プレートとピンだけで構成されている最も簡単な鋼製のチェーンです。このチェーンはJIS規格に準拠しており、主として吊下げ用、平衡用、モーション伝達用として低速機での使用に適しています。 AL形のプレート外形、板厚寸法は、同一ピッチのRSローラチェーンの外プレートと同じです。ピン形状も同一ピッチのRSローラチェーンのピンと同じです。

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    20日目~
  • チェーン継手リンク

    チェーン継手リンク

    オリエンタルチエン

    規格ローラーチェーンの継手リンクです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    69円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 標準型ローラチェン

    標準型ローラチェン

    日立機材

    SBR形、標準形ローラチエンの番号および寸法はJIS B1801に準拠しております。特にブシュに継ぎ目のない、ソリッドブシュを採用し初期伸び、および耐摩耗性を大幅に向上させた優れた特長を備えています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    58円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレスホローピンチェーン

    ステンレスホローピンチェーン

    片山チエン

    ホローピンチエーンは中空のピンで連結されたチエーンです。ピンが中空のためアタッチメントの取り付けが簡単。JIS標準及びニバイピッチローラチエーンの規格と同一 【特長】 ・ホローピンチェーンは、ホローピン(中空のピン)で連結されたチェーンです。 ・ピンが中空のためアタッチメントの取付けが簡単に行えます。 ・ホローピンチェーンはJIS標準ローラチェーン及びニバイピッチローラチェーンの規格と同一ですのでスプロケットも標準品をご使用下さい。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    318円~
    通常出荷日
    3日目
  • オイルレスチェーン

    オイルレスチェーン

    片山チエン

    【特長】 ・オイルレスチェーンは、鉄系焼結合金に油を含浸させたブッシュを使用し、長時間の無給油運転が可能です。 ・このため給油のできないところでの使用に最適なチェーンといえます。 ・しかも標準ローラチェーンとの寸法互換性があります。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    296円~
    通常出荷日
    3日目~
  • ラストップチェーン

    ラストップチェーン

    片山チエン

    【特長】 ・ラストップチェーンは、標準スチール製チェーンに特殊メッキを施し一般的な耐食性を持たせた光沢のある美しいチェーンです。 ・ステンレスチェーンよりも低価格なので、対環境用として用途に合った場所で特徴を発揮します。 ・破断強度についてはステンレスチェーンよりも強いです。 ・ラストップチェーンはほとんどのローラチェーン、ニバイピッチ等のアタッチメント付チェーンにも適用可能です。 ・用途によりご指定下さい。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    73円~
    通常出荷日
    2日目~
  • カーブドチェーン 【新型番、型番でリンク数指定】

    カーブドチェーン 【新型番、型番でリンク数指定】

    椿本チエイン

    ピン・ブシュの独自の構造と、プレート~プレート間の大きなクリアランスによって、横方向に大きく曲がるローラチェーンです。RSスプロケットを使用して手軽に曲線伝動ができます。カーブドローラコンベアの駆動や曲線搬送コンベアなどに適しています。曲線部にはガイドが必要です。

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレスドライブチェーン(AS仕様) 【新型番、型番でリンク数指定】

    ステンレスドライブチェーン(AS仕様) 【新型番、型番でリンク数指定】

    椿本チエイン

    ピン・ローラに析出硬化系のステンレス鋼を熱処理硬化して使用し、プレート・ブシュには18-8SUS(SUS304相当)、クリップには17-SUS(SUS301相当)を使用したローラチェーンです。最大許容張力はSS仕様の1.5倍です。耐食性はSS仕様より若干低下します。耐食性、耐熱性が必要で、SS仕様よりも小形化や強力伝動を行う場合に適します。析出硬化系のステンレス鋼を使用していますので磁性があります。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常出荷日
    2日目~
  • KANAステンレスチェーン

    KANAステンレスチェーン

    片山チエン

    【特長】 ・KANAステンレスチェーンは、全部品を材質ステンレスGB304で製作している、コストパフォーマンス商品です。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    114円~
    通常出荷日
    3日目
  • 強力チェーン 【新型番、型番でリンク数指定】

    強力チェーン 【新型番、型番でリンク数指定】

    椿本チエイン

    外プレート、内プレートの板厚をRSローラチェーンよりも1サイズ大きくしています。RSローラチェーンよりも約20%引張強さがアップしておりますので、大きな引張強さや小さな弾性伸びが求められる用途に適しています。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常出荷日
    20日目~
  • ラムダコーティングチェーン 【旧型番、数量でリンク数指定】

    ラムダコーティングチェーン 【旧型番、数量でリンク数指定】

    椿本チエイン

    ラムダチェーンのプレート及びローラに特殊ニッケルメッキを施し、軽度の耐食性をもたせています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    36円~
    通常出荷日
    3日目~
  • ラムダコーティングチェーン(NP仕様) 【新型番、型番でリンク数指定】

    ラムダコーティングチェーン(NP仕様) 【新型番、型番でリンク数指定】

    椿本チエイン

    ラムダチェーンのプレート及びローラに特殊ニッケルメッキを施し、軽度の耐食性をもたせています。

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    3日目~
  • マイクロピッチチェーン

    マイクロピッチチェーン

    片山チエン

    KANAマイクロピッチチエーンは小形機器、自販機等の伝動用として使用。省スペースの設計が可能。  【特長】 ・小形機器、自販機等の伝動用として使用。 ・省スペースの設計が可能

    CAD
    2D3D
    通常価格
    87円~
    通常出荷日
    3日目~
  • チェーンオフセットリンク

    チェーンオフセットリンク

    オリエンタルチエン

    規格ローラーチェーンのオフセットリンクです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    128円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 【新型番、型番でリンク数指定】

    BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 【新型番、型番でリンク数指定】

    椿本チエイン

    つばき独自の軸受材質・材料特性、潤滑油の採用により、50%の摩耗寿命向上に成功しました。また、品質の極端なバラツキを抑え、安定した性能が発揮できる仕様を確立しています。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常出荷日
    3日目~
  • ウルトラチェーン(無給油形)

    ウルトラチェーン(無給油形)

    片山チエン

    【特長】 ・KANAウルトラ(無給油形)チェーンは、特殊含油ブッシュを使用して自己潤滑性能を持たせたメンテナンスフリーチェーンです。 ・給油を嫌う場合や途中給油が困難な場所にご使用下さい。 ・プレートに黒染処理を施し、耐食性をあげています。 ・また、ニッケルメッキ仕様もご用意できます。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    118円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • コーティングドライブチェーン(NEP仕様) 【新型番、型番でリンク数指定】

    コーティングドライブチェーン(NEP仕様) 【新型番、型番でリンク数指定】

    椿本チエイン

    RSローラチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    3日目~
  • スーパチェーン 【旧型番、数量でリンク数指定】

    スーパチェーン 【旧型番、数量でリンク数指定】

    椿本チエイン

    基本3寸法はRSローラチェーンと同じですが、プレートのくびれ量を小さくすることで、RSローラチェーンよりも約30%最大許容張力がアップしています。RSローラチェーンでは疲労破壊するような条件での使用に適しており、RSローラチェーンの1サイズダウンも可能です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    97円~
    通常出荷日
    3日目~
  • KCMローラチェーン(JIS規格品)

    KCMローラチェーン(JIS規格品)

    片山チエン

    ●JIS ANSI規格の標準ローラーチェーンです ●各種機器の伝動用・駆動用

    通常価格
    1,195円~
    通常出荷日
    1日目
  • BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)【旧型番、数量でリンク数指定】

    BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)【旧型番、数量でリンク数指定】

    椿本チエイン

    主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/DIN規格に該当するチェーンです。 G7-EXで培ったノウハウを活かし、従来品に比べ摩耗寿命2倍を実現しました。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    12円~
    通常出荷日
    7日目~
  • 重荷重用チェーン

    重荷重用チェーン

    片山チエン

    【特長】 ・標準形ローラチェーンのリンクプレートを厚くするとともにピンに強靭鋼を採用してANSIのHタイプよりも強度を高めたチェーンです。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    73円~
    通常出荷日
    3日目
  • ホローピンチェーン

    ホローピンチェーン

    片山チエン

    ホローピンチエーンは中空のピンで連結されたチエーンです。ピンが中空のためアタッチメントの取り付けが簡単。JIS標準及びニバイピッチローラチエーンの規格と同一。 

    CAD
    2D3D
    通常価格
    198円~
    通常出荷日
    3日目
  • ニッサチェイン 鉄ユニクロ溶接リンクチェイン 4.8mm×10m

    ニッサチェイン 鉄ユニクロ溶接リンクチェイン 4.8mm×10m

    ニッサチェイン

    【特長】 ・使用頻度の高い10mに切断済ですので、即時にご使用いただけます。 【用途】 ・間仕切り・転倒防止。 【商品仕様】 ・全長(m):10 ・使用荷重(kN):1.47 ・線径d(mm):4.8 ・内長P(mm):27 ・内幅W(mm):7 ・JANコード:4968462086054 ・トラスココード:282-6925 ・質量:4kg 【材質/仕上】 ・スチール(SWRM) ・表面処理:ユニクロメッキ仕上げ

    通常価格
    3,420円
    通常出荷日
    お見積り
  • ステンレスローラチェーン

    ステンレスローラチェーン

    オリエンタルチエン

    ステンレスの規格ローラーチェーンの定尺品です。定尺3フィートにて取扱いしております。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    8,989円~
    通常出荷日
    6日目
  • ステンレスローラチェン

    ステンレスローラチェン

    日立機材

    300クラスステンレス鋼を素材としたローラチエンで、JIS規格に準拠した寸法で製作しております。酸性、アルカリ性、水のかかる場所及び高温等の耐食性、耐熱性を必要とする場所での使用に適しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    158円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • フィットリンクローラチェーン(標準ローラチェーン) 2列

    フィットリンクローラチェーン(標準ローラチェーン) 2列

    片山チエン

    JIS・ANSI・BS規格の標準ローラチエーンです。1列をはじめ多列(2・3・4列)も取り扱っております。 ※長尺(1ユニットリンク数超)の場合、ユニット単位の荷作り構成となります。  例)『60-1RP-1600リンク』の場合、160リンク×10本の構成となります。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    93円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ニッサチェイン ステンレスビス止め端子 100個入 4mm用

    ニッサチェイン ステンレスビス止め端子 100個入 4mm用

    ニッサチェイン

    【特長】 ・チェーンに挟み込み、簡単にビス止めできます。 【商品仕様】 ・使用荷重(kN):0.24 ・板厚(mm):1.0 ・D(mm):4.1 ・C(mm):3.0 ・B(mm):8.5 ・A(mm):20.0 ・1袋100個入 ・JANコード:4968462092260 ・トラスココード:849-0400 ・質量:140g 【材質/仕上】 ・ステンレス(SUS304)

    通常価格
    5,014円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 呼び番号

    • 06B
    • 6
    • 08
    • 8
    • 10
    • 11
    • 11-SUS
    • 12
    • 15
    • 16
    • 20
    • 24
    • 25
    • 25-N
    • 25-SUS
    • TYC25
    • 28
    • 32
    • 35
    • 35(R)
    • 35-N
    • 35-SUS
    • SS35
    • TYC35
    • 37
    • 38
    • 40
    • 40(R)
    • 40-N
    • 40-SUS
    • 40F
    • 40F-SUS
    • 40FS-TS
    • 40H
    • 40HP
    • 40HP-SUS
    • 40NL
    • 40SB
    • 40SL
    • KANA40-SUS
    • SS40
    • TYC40
    • 41
    • 50
    • 50(R)
    • 50-N
    • 50-SUS
    • 50F
    • 50F-SUS
    • 50FS-TS
    • 50H
    • 50HP
    • 50HP-SUS
    • 50NL
    • 50SB
    • 50SL
    • KANA50-SUS
    • SS50
    • TYC50
    • 60
    • 60(R)
    • 60-N
    • 60-SUS
    • 60F
    • 60F-SUS
    • 60FS-TS
    • 60H
    • 60HP
    • 60HP-SUS
    • 60NL
    • 60SB
    • 60SL
    • KANA60-SUS
    • SS60
    • TYC60
    • TYCC60
    • 80
    • 80(C)
    • 80(R)
    • 80-N
    • 80-RPSUS
    • 80F
    • 80FS-TS
    • 80H
    • 80NL
    • KANA80-SUS
    • SS80(R)
    • TYC80
    • TYCC80
    • 100
    • 100(C)
    • 100(R)
    • 100-RPSUS
    • 100F
    • 100H
    • SS100(R)
    • TYC100
    • 120
    • 120(C)
    • 120(R)
    • TYC120
    • 140
    • 140(C)
    • TYC140
    • 160
    • 160(C)
    • TYC160
    • 180
    • TYC180
    • 200
    • TYC200
    • 240
    • 410
    • 415
    • 415S
    • 420
    • C2040-N
    • C2040HP
    • C2040HP-SUS
    • TYCC2040
    • C2050-N
    • C2050HP
    • C2050HP-SUS
    • TYCC2050
    • C2060H-N
    • C2060HP
    • C2060HP-SUS
    • TYCC2060H
    • TYCC2080H
  • ピッチ

    • 3.7465
    • 3.75
    • 4.76
    • 4.7625
    • 6.35
    • 9.5
    • 9.525
    • 9.53
    • 12.7
    • 15.8
    • 15.875
    • 19
    • 19.05
    • 25.4
    • 31.7
    • 31.75
    • 38.1
    • 44.4
    • 44.45
    • 50.8
    • 57.15
    • 63.5
    • 76.2
  • 列数

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
  • 材質

  • 表面処理

  • 最大許容張力(kN)

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 在庫品1日目(当日可能)
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 7日以内
    • 8日以内
    • 9日以内

イラストを選択してください

閉じる