特殊ベルト

inCAD Library ミスミの伝動部品などを使用した設計事例集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 6日以内
  • 25日以内
  • 61日以内
  • 69日以内
    • おすすめ
    リブスターG(ゴムVリブドベルト)

    リブスターG(ゴムVリブドベルト)

    三ツ星ベルト

    Vベルトの高伝動と、平ベルトの柔軟性を兼ね備えたベルトです。 【特長】 ・高い伝動容量が得られます(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)。 ・高速伝動ができます。 ・(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 ・低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 ・高い伝達効率が得られます(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)。 ・コンパクト設計ができます。 ・メンテナンスフリーで長寿命です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,043円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • リブスターU(ポリウレタンVリブドベルト)

    リブスターU(ポリウレタンVリブドベルト)

    三ツ星ベルト

    ポリウレタン製で平ベルトとVベルトの特長を生かしたベルトです。 【特長】 ・三ツ星リブスターベルトは、伝動効率の高いVベルトと、屈曲性のよい平ベルトの、それぞれの長所を生かして設計されています。 ・主材料のポリウレタンは、耐摩耗性、耐油性にもすぐれています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    228円~
    通常出荷日
    6日目~

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる