Vベルトプーリ

伝導部品 短納期特集
inCAD Library ミスミの伝動部品などを使用した設計事例集
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 8日以内
  • 9日以内
  • 10日以内
    • おすすめ
    NS 標準 Vプーリー A

    NS 標準 Vプーリー A

    イノテック(カネミツ)

    呼び径2~24インチ、1~4本掛けまで豊富な品揃え、寸法精度はJIS規格を参考、バランスの測定とつり合い良さを有し、高速回転機器にそのまま使用可能。 【特長】 ・幅広い機種構成:A形95種類、B形132種類、C形102種類、2°~30°まで1本掛~6本掛。 ・高性能高品質:NSプーリは、材質が均一で肉厚が強固な為、一番安全で、扱いやすい製品です。 ・寸法精度は、JIS規格を参考とし、品質管理も万全です。 ・ミゾ部形状及び寸法表。 ・最高回転数:NS標準Vプーリは周速が25m/S以下で仕様されることを推奨します。 ・推奨する最小プーリ径:A形3°以上(d.e)、B形5°以上(d.e)、C形8°以上(d.e)。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    378円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    JIS Vプーリー A型

    JIS Vプーリー A型

    鍋屋バイテック

    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格を上回る最高品質のブーリー。 【特長】 ・鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。 ・セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 ・A : 146サイズ、B : 218サイズ、C : 212サイズ、D : 74サイズ。 ・JIS規格の281サイズに369サイズを独自に追加。 ・材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JISB1854-1987一般用Vプーリ)を上回る最高品質のプーリー。 ・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%。 ・表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っている。 【用途】 ・送風機などに。

    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    標準Vプーリー

    標準Vプーリー

    鍋屋バイテック

    軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化したVベルトプーリ。 【特長】 ・日本最初の標準品、インチサイズ。 ・鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。 ・セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 ・軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化。 ・外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値。 ・JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」に規定する釣合い良さと同一の精度。※M形のプーリーは対象外。 【用途】 ・送風機などに。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    327円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • イソメック SPプーリー

    イソメック SPプーリー

    鍋屋バイテック

    シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えるVベルトプーリ。 【特長】 ・取りつけ簡単。ブッシングシステム。ISO 4183 準拠。 ・鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。バランシングマシンによりバランス調整を行っている。 ・セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 ・テーパしまりばめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られる。 ・EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、イソメックブッシングとともに国際的に互換性あり。 ・SP8VはJIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」に準拠。 ・一般用Vベルトおよび細幅VベルトあるいはSPベルトのいずれもが使用できる汎用性を備えている。 ・外周での不釣合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定。 【用途】 ・送風機などに。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,789円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • JIS Vプーリー B型

    JIS Vプーリー B型

    鍋屋バイテック

    JIS B 1854 準拠で充実のラインアップのVベルトプーリ。 【特長】 ・鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。 ・セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 ・軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化。 ・充実のラインアップ。650サイズ。A : 146サイズ、B : 218サイズ、C : 212サイズ、D : 74サイズ。 ・JIS規格の281サイズに369サイズを独自に追加。とくに原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。 ・材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JISB1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー。 【用途】 ・送風機などに。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    900円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • NS 標準 Vプーリー B

    NS 標準 Vプーリー B

    イノテック(カネミツ)

    呼び径2~30インチ、1~5本掛けまで豊富な品揃え、寸法精度はJIS規格を参考、バランスの測定とつり合い良さを有し、高速回転機器にそのまま使用可能。 【特長】 ・広汎な用途、豊富な機種構成、安心の高品質でユーザーニーズを高いレベルで満たします。 ・NSプーリは、材質が均一で肉厚が強固な為、一番安全で、扱いやすい製品です。 ・寸法精度は、JIS規格を参考とし、品質管理も万全です

    • 数量スライド割引
    通常価格
    482円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ウェッジプーリー

    ウェッジプーリー

    鍋屋バイテック

    高速・高動力伝動でJIS B 1855 準拠のVベルトプーリ。 【特長】 ・鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。 ・セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 ・軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化。1個でも、実働3日以内に出荷。 ・高速・高動力伝動が可能なため、より小さいプーリー径、より短い軸間距離、より少ないベルト本数で設計できる。 ・充実のラインアップ。491サイズ。3V : 153サイズ、5V : 257サイズ、8V : 81サイズ。 ・JIS規格の261サイズに230サイズを独自に追加。とくに原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。 ・材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー。 ・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 【用途】 ・送風機などに。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    620円~
    通常出荷日
    3日目~
  • SNS JIS VプーリーA

    SNS JIS VプーリーA

    イノテック(カネミツ)

    呼び径φ67~710、1~3本掛けまで豊富な品揃え、バランスの測定とつり合い良さを有し、高速回転機器にそのまま使用可能。 【特長】 ・SNS JIS Vブーリは、新たに新機種シリーズを追加し、360種類を標準化し、回転比や、軸間距離などが、自由に選択できるような機種構成を整えました。 ・軸及び、軸受損傷等のトラブルを防止すべく、形状等に工夫をこらしております。 ・シャフト等が節約でき、省力化に役立ちます。 ・重荷重、衝撃等がある機械にも使用出来ます。 ・加工精度が高いので、伝達効率がよく、また正常な回転比が得られます。 ・SNS JIS Vブーリは、全製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合せ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます

    • 数量スライド割引
    通常価格
    858円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • イソメック ブッシング

    イソメック ブッシング

    鍋屋バイテック

    設計変更への対応が容易なVベルトプーリ。 【特長】 ・テーパしまりばめの原理により、締結力は焼きばめと同等。確実でしかも安定した締結が得られる。 ・歯付プーリー・フラットプーリー・スプロケット・ギア・カップリングなど、回転伝動機器のシャフトとの締結に利用可能。 ・安全で確実な締結システム。 【用途】 ・あらゆる回転体に。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    903円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SNS パワーシーブ 5V

    SNS パワーシーブ 5V

    イノテック(カネミツ)

    JIS B1855細幅Vプーリの寸法を採用。呼び径φ150~1000、溝数2~10。中間サイズも規格化。選択幅が広く、設計が容易。材料はFC200以上(伝動容量の大きいものはFC250) 【特長】 ・JISサイズの他に多くの中間サイズを規格化して、回転比や軸間距離などが比較的自由に選択でき、設計が容易にできるようにしております。 ・J1S B 1855細幅Vプーリの寸法を採用し互換性があるようになっております。 ・材料はFC200以上(伝動容量の大きいものはFC250)を用い、また各種の寸法および振れ、バランスの精度は十分高めてプーリの性能を100%発揮できるようにしております。 ・徙来品(A.B.C.........形)にくらべ細幅Vベルト(3W,5V,8V形)は、ベルトの伝動容量が非常に大きいため多くのメリットが生れ高馬力のもの程大きくコストダウンに寄与します。 ・プーリがコンパクトになるため従来品では大型化して使用できなかった低速馬力用にも使用できるようになり、チェンやギヤー伝動をこれにおきかえることも可能になりました。 ・パワーシーブはこれ等に耐え得る十分な強度を有しています。 ・発売以来、多数御使用されておりますので安心して御採用頂けます。 ・バンドーパワーエース、パワースクラムは勾論、マックスウエッジベルトとの使用においても互換性があります

    • 数量スライド割引
    通常価格
    7,988円~
    通常出荷日
    4日目~
  • エンプラ Vプーリー アイドラー (VIP)

    エンプラ Vプーリー アイドラー (VIP)

    イマオコーポレーション

    【特長】 ・適応Vベルト M型、A型、B型の樹脂製プーリーアイドラーです。 ・ボールベアリング一体成形です

    CAD
    2D3D
    通常価格
    935円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • JIS Vプーリー C型

    JIS Vプーリー C型

    鍋屋バイテック

    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格を上回る最高品質のプーリー。 【特長】 ・鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。 ・セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 ・軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化。 ・A : 146サイズ、B : 218サイズ、C : 212サイズ、D : 74サイズ。 ・JIS規格の281サイズに369サイズを独自に追加。 ・とくに原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。 ・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%。 ・表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行ってる。 【用途】 ・送風機などに。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,980円~
    通常出荷日
    3日目~
  • STB IS プーリ IS-A

    STB IS プーリ IS-A

    イノテック(カネミツ)

    一般用Vベルト(A形)を対象としたブッシングプーリ。安心のブッシング仕様、簡単メンテナンス、V溝部にISO規格(ISO4183)採用。材質FC200~250(旧FC20~25) 【特長】 ・豊富な使用実績とイージーメンテナンスで定評のある[STBブッシング]を採用。 ・安心して使用して頂けます。 ・ブッシングは軸穴、キー溝加工済の完成品ですからそのままシャフトに取り付けできます。 ・V溝部にIOS規格を採用し、使用回転数を計算値に近づけました。 ・ISO規格(ISO4183/一般Vベルト用Vプーリ)に準拠。 ・豊富なベルトの種類が選べる一般用Vベルト(A形・B形・C形)を対象としたブッシングプーリなので、軸間距離の制約が非常に少なく、汎用性が大幅にアップしました。 ・プーリ本体の軽量化には特に留意し、軸にかかる負担を極力小さくするよう設計されていますので、作業性も大きく向上しました。 ・振れ、バランスの精度を充分に高め、安心して使用して頂けます

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,644円~
    通常出荷日
    お見積り
  • NS 標準 Vプーリー C

    NS 標準 Vプーリー C

    イノテック(カネミツ)

    呼び径4~30インチ、2~6本掛けまで豊富な品揃え、寸法精度はJIS規格を参考、バランスの測定とつり合い良さを有し、高速回転機器にそのまま使用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,398円~
    通常出荷日
    3日目~
  • SNS JIS VプーリーB

    SNS JIS VプーリーB

    イノテック(カネミツ)

    呼び径φ118~900、1~5本掛けまで豊富な品揃え、バランスの測定とつり合い良さを有し、高速回転機器にそのまま使用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,133円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SNS パワーシーブ 3V

    SNS パワーシーブ 3V

    イノテック(カネミツ)

    JIS B1855細幅Vプーリの寸法を採用。呼び径φ67~630、溝数1~6。中間サイズも規格化。選択幅が広く、設計が容易。材料はFC200以上(伝動容量の大きいものはFC250)

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,293円~
    通常出荷日
    4日目~
  • ブッシングプーリー

    ブッシングプーリー

    エバオン

    【特長】  ●軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。 【用途】  ●ベルト伝導による変速に。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,718円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 変速プーリー

    変速プーリー

    鍋屋バイテック

    シンプルな構造、精密な加工のVベルトプーリ。 【特長】 ・回転比の調整が可能。 ・独特のピッチ径調整機構により、調整範囲が広い。 ・スライドピースの1 / 4回転ごとにセットできるため、微妙なスピード設定が可能。 ・ピッチ径の調整は、止めねじをゆるめ、スライドピースを所定の回し回数だけ回し、再び止めねじを締めつけるだけ。 ・従動側にはJIS Vプーリー・イソメックSPプーリー・標準Vプーリーを使用する。 ・伝動設計に必要なあらゆる組み合わせが標準品から自由に選択可能。 ・すべて軸穴完成品。軸穴は寸法許容差G7、キー溝は新JIS平行キー溝で加工済み。モータ軸端にそのまま取りつけ可能。 【用途】 ・送風機などに。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    3,489円~
    通常出荷日
    40日目
  • イソメック ポリドライブプーリー

    イソメック ポリドライブプーリー

    鍋屋バイテック

    伝動動力が大きく、また大きい回転比が可能なVベルトプーリ。 【特長】 ・高伝動効率。ISO 9982 準拠。 ・鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。 ・セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 ・小さいプーリー径、短い軸間距離、狭いプーリー幅で効率の高い伝動システムを設計することが可能。 ・シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行える。 ・また、テーパしまりばめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られる。 ・外周での不釣合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定。 ・バランシングマシンによりバランス調整を行っている。 【用途】 ・自動車・工作機械・空調機器・電動工具・家電製品などに。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,912円~
    通常出荷日
    40日目
  • STB シーブ 3V

    STB シーブ 3V

    イノテック(カネミツ)

    軸穴・キー加工が不要のブッシングと細幅Vベルト用プーリの利点をバランスよくセット。プーリ交換が容易。軸穴径に新JIIS・旧JISの両方のキーを標準化。材質はFC200以上

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,993円~
    通常出荷日
    3日目~
  • ヴァンキン プーリー VK

    ヴァンキン プーリー VK

    鍋屋バイテック

    板金製で軽量なVベルトプーリ。 【特長】 ・回転成型法により、プーリーに剛性をもたせており、一般産業機械の軽・中荷重伝動に適用できる。 ・プーリー溝部にはまるみをもたせており、鋭角部はないためベルトを傷めない。 ・軽量のためベース・ピローブロックなどを含め機械全体を軽量・コンパクト化できる。 【用途】 ・送風機などに。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    648円~
    通常出荷日
    3日目
  • 無段変速機(ハギノ式) W/L

    無段変速機(ハギノ式) W/L

    鍋屋バイテック

    回転を無段に変速できるVベルトプーリ。 【特長】 ・ハギノ式無段変速機は、中間軸に変速プーリーを配置。 ・位置を変化させることで、ベルトの張力バランスを利用して従動側のプーリーの回転を変速するため、無段階に変速が可能。 ・両サイドディスクとミドルディスクが自由に軸上を移動。 ・原動側プーリー・従動側プーリーとのアライメントが自動的に調整。 ・このため、つねにベルトの中心が保持され、ベルトに無理がかからない。 【用途】 ・回転を無段に変速できる。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    16,899円~
    通常出荷日
    30日目~
  • JIS Vプーリー D型

    JIS Vプーリー D型

    鍋屋バイテック

    JIS B 1854 準拠にした充実のラインアップのVベルトプーリ。 【特長】 ・鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。 ・軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化。 ・セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 ・原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。 ・材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JISB1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー。 ・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 ・表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っている。 【用途】 ・送風機などに。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    32,214円~
    通常出荷日
    30日目~
  • STB シーブ 5V

    STB シーブ 5V

    イノテック(カネミツ)

    軸穴・キー加工が不要のブッシングと細幅Vベルト用プーリの利点をバランスよくセット。プーリ交換が容易。軸穴径に新JIIS・旧JISの両方のキーを標準化。材質はFC200以上

    • 数量スライド割引
    通常価格
    9,226円~
    通常出荷日
    4日目~
  • イソメック ブッシング・アダプタ

    イソメック ブッシング・アダプタ

    鍋屋バイテック

    回転体にストレート穴加工したVベルトプーリ。 【特長】 ・回転体にストレート穴を加工するだけでイソメックブッシングが利用可能。 ・材質・仕上げは本体(FCD450)。 【用途】 ・あらゆる回転体に適用できる。

    通常価格
    2,007円~
    通常出荷日
    50日目
  • VMG Vプーリー用溝ゲージ

    VMG Vプーリー用溝ゲージ

    鍋屋バイテック

    Vプーリー用の溝ゲージ。 【特長】 ・プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージ。 ・溝形状ごとに、セットでも注文可能。 ・伝動効率向上のために早期交換推奨。 【用途】 ・プーリーV溝部の摩耗の確認に。

    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    2日目~
  • STB IS プーリ IS-B

    STB IS プーリ IS-B

    イノテック(カネミツ)

    一般用Vベルト(B形)を対象としたブッシングプーリ。安心のブッシング仕様、簡単メンテナンス、V溝部にISO規格(ISO4183)採用。材質FC200~250(旧FC20~25) 【特長】 ・豊富な使用実績とイージーメンテナンスで定評のある[STBブッシング]を採用。 ・安心して使用して頂けます。 ・ブッシングは軸穴、キー溝加工済の完成品ですからそのままシャフトに取り付けできます。 ・V溝部にIOS規格を採用し、使用回転数を計算値に近づけました。 ・ISO規格(ISO4183/一般Vベルト用Vプーリ)に準拠。 ・豊富なベルトの種類が選べる一般用Vベルト(A形・B形・C形)を対象としたブッシングプーリなので、軸間距離の制約が非常に少なく、汎用性が大幅にアップしました。 ・プーリ本体の軽量化には特に留意し、軸にかかる負担を極力小さくするよう設計されていますので、作業性も大きく向上しました。 ・振れ、バランスの精度を充分に高め、安心して使用して頂けます

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,049円~
    通常出荷日
    お見積り
  • SNS JIS VプーリーC

    SNS JIS VプーリーC

    イノテック(カネミツ)

    呼び径φ180~1120、3~6本掛けまで豊富な品揃え、バランスの測定とつり合い良さを有し、高速回転機器にそのまま使用可能。 【特長】 ・SNS JIS Vブーリは、新たに新機種シリーズを追加し、360種類を標準化し、回転比や、軸間距離などが、自由に選択できるような機種構成を整えました。 ・軸及び、軸受損傷等のトラブルを防止すべく、形状等に工夫をこらしております。 ・シャフト等が節約でき、省力化に役立ちます。 ・重荷重、衝撃等がある機械にも使用出来ます。 ・加工精度が高いので、伝達効率がよく、また正常な回転比が得られます。 ・SNS JIS Vブーリは、全製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合せ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます

    • 数量スライド割引
    通常価格
    11,006円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 125mm [1本構]Vプーリー(A)

    125mm [1本構]Vプーリー(A)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質:鋳鉄 ・1本溝 ・形状:11U ・サイズ:l:25mm、S:5mm、W:20mm、d:85mm ・データム径:125mm ・外径:130.5mm ・適合Vベルト:A・AX(一般用)、SPA(SPベルト) ・シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 ・安全で確実な伝動が得られます。 ・ブッシング別売 ・JAN:4518340955608

    通常価格
    5,043円
    通常出荷日
    1日目
  • 125mm [3本構]Vプーリー(B)

    125mm [3本構]Vプーリー(B)

    エスコ

    【商品仕様】 ・3本溝 ・材質…鋳鉄 ・適合ベルト…B・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) ・シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 ・安全で確実な伝動が得られます。 ・サイズ(mm)…データム径:125外径:132 ・形状…41UR ・JAN:4518340956148

    通常価格
    7,532円
    通常出荷日
    お見積り
  • イソメック ブッシング・ボルトオンハブ

    イソメック ブッシング・ボルトオンハブ

    鍋屋バイテック

    イソメックブッシング利用可能なVベルトプーリ。 【特長】 ・回転体にボルト締結でイソメックブッシング利用可能。 ・回転体にボルト結合するだけでイソメックブッシングが利用可能。 ・回転体の加工はインロー加工およびセットボルト用タップ穴のみ。 ・ファンロータ・スプロケット・インペラ・撹拌羽根などに適用可能。 【用途】 ・ファンロータ・スプロケット・インペラ・撹拌羽根などに。

    通常価格
    2,989円~
    通常出荷日
    50日目
  • 80mm [2本構]Vプーリー(A)

    80mm [2本構]Vプーリー(A)

    エスコ

    【商品仕様】 ・2本溝 ・材質…鋳鉄 ・適合ベルト…A・AX(一般用)、SPA(SPベルト) ・シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 ・安全で確実な伝動が得られます。 ・ブッシング別売 ・データム径…80mm ・外径…85.5mm ・形状…41UR ・JAN:4518340955653

    通常価格
    3,414円
    通常出荷日
    お見積り
  • 90mm [1本構]Vプーリー(A)

    90mm [1本構]Vプーリー(A)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質:鋳鉄 ・1本溝 ・形状:11U ・サイズ:l:25mm、S:5mm、W:20mm、d:75mm ・データム径:90mm ・外径:95.5mm ・適合Vベルト:A・AX(一般用)、SPA(SPベルト) ・シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 ・安全で確実な伝動が得られます。 ・ブッシング別売 ・JAN:4518340955554

    通常価格
    3,357円
    通常出荷日
    1日目
  • SNS パワーシーブ 8V

    SNS パワーシーブ 8V

    イノテック(カネミツ)

    JIS B1855細幅Vプーリの寸法を採用。呼び径φ315~1250、溝数4~10。中間サイズも規格化。選択幅が広く、設計が容易。材料はFC200以上(伝動容量の大きいものはFC250)

    通常価格
    59,229円~
    通常出荷日
    お見積り
  • STB IS プーリ IS-C

    STB IS プーリ IS-C

    イノテック(カネミツ)

    一般用Vベルト(C形)を対象としたブッシングプーリ。安心のブッシング仕様、簡単メンテナンス、V溝部にISO規格(ISO4183)採用。材質FC200~250(旧FC20~25) 【特長】 ・豊富な使用実績とイージーメンテナンスで定評のある[STBブッシング]を採用。 ・安心して使用して頂けます。 ・ブッシングは軸穴、キー溝加工済の完成品ですからそのままシャフトに取り付けできます。 ・V溝部にIOS規格を採用し、使用回転数を計算値に近づけました。 ・ISO規格(ISO4183/一般Vベルト用Vプーリ)に準拠。 ・豊富なベルトの種類が選べる一般用Vベルト(A形・B形・C形)を対象としたブッシングプーリなので、軸間距離の制約が非常に少なく、汎用性が大幅にアップしました。 ・プーリ本体の軽量化には特に留意し、軸にかかる負担を極力小さくするよう設計されていますので、作業性も大きく向上しました。 ・振れ、バランスの精度を充分に高め、安心して使用して頂けます

    • 数量スライド割引
    通常価格
    14,401円~
    通常出荷日
    お見積り
  • STB シーブ 8V

    STB シーブ 8V

    イノテック(カネミツ)

    軸穴・キー加工が不要のブッシングと細幅Vベルト用プーリの利点をバランスよくセット。プーリ交換が容易。軸穴径に新JIIS・旧JISの両方のキーを標準化。材質はFC200以上

    • 数量スライド割引
    通常価格
    60,353円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 100mm [2本構]Vプーリー(A)

    100mm [2本構]Vプーリー(A)

    エスコ

    【商品仕様】 ・2本溝 ・材質…鋳鉄 ・適合ベルト…A・AX(一般用)、SPA(SPベルト) ・シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 ・安全で確実な伝動が得られます。 ・ブッシング別売 ・データム径…100mm ・外径…105.5mm ・形状…41UR ・JAN:4518340955677

    通常価格
    4,573円
    通常出荷日
    お見積り
  • 150mm [1本構]Vプーリー(A)

    150mm [1本構]Vプーリー(A)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質:鋳鉄 ・1本溝 ・形状:11U ・サイズ:l:25mm、S:5mm、W:20mm、d:85mm ・データム径:150mm ・外径:155.5mm ・適合Vベルト:A・AX(一般用)、SPA(SPベルト) ・シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 ・安全で確実な伝動が得られます。 ・ブッシング別売 ・JAN:4518340955615

    通常価格
    6,192円
    通常出荷日
    お見積り
  • SNS JIS VプーリーD

    SNS JIS VプーリーD

    イノテック(カネミツ)

    呼び径φ315~710、4~8本掛けまで豊富な品揃え、バランスの測定とつり合い良さを有し、高速回転機器にそのまま使用可能。

    通常価格
    63,105円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 150mm [2本構]Vプーリー(B)

    150mm [2本構]Vプーリー(B)

    エスコ

    【商品仕様】 ・2本溝 ・材質…鋳鉄 ・適合Vベルト…B・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) ・シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 ・安全で確実な伝動が得られます。 ・ブッシング別売 ・サイズ…データム径:150mm、外径:157mm ・形状…41U ・JAN:4518340955899

    通常価格
    7,969円
    通常出荷日
    お見積り
  • 100mm [1本構]Vプーリー(A)

    100mm [1本構]Vプーリー(A)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質:鋳鉄 ・1本溝 ・形状:11U ・サイズ:l:25mm、S:5mm、W:20mm、d:85mm ・データム径:100mm ・外径:105.5mm ・適合Vベルト:A・AX(一般用)、SPA(SPベルト) ・シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 ・安全で確実な伝動が得られます。 ・ブッシング別売 ・JAN:4518340955561

    通常価格
    4,050円
    通常出荷日
    お見積り
  • 125mm [2本構]Vプーリー(B)

    125mm [2本構]Vプーリー(B)

    エスコ

    【商品仕様】 ・2本溝 ・材質…鋳鉄 ・適合Vベルト…B・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) ・シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 ・安全で確実な伝動が得られます。 ・ブッシング別売 ・サイズ…データム径:125mm、外径:132mm ・形状…41UR ・JAN:4518340955868

    通常価格
    6,249円
    通常出荷日
    お見積り
  • 47.60/24mm ブッシング(タイプ1/新JISキー)

    47.60/24mm ブッシング(タイプ1/新JISキー)

    エスコ

    【商品仕様】 ・安全で確実に締結を行えます。 ・あらゆる回転伝動機器のシャフトとの締結に使用できます。 ・シャフトの段付加工あるいはカラー・エンドプレート・ボルトが不要となり、シンプルで安全な構造になります。 ・サイズ(mm):直径47.60×25、軸穴径:24、平行キー:8×7 ・スクリューサイズ(mm):呼び:W3/8""、長さ:5/8"" ・スクリュー:2本 ・JAN:4518340956919

    通常価格
    1,476円
    通常出荷日
    お見積り
  • 250mm [3本構]Vプーリー(B)

    250mm [3本構]Vプーリー(B)

    エスコ

    【商品仕様】 ・3本溝 ・材質…鋳鉄 ・適合ベルト…B・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) ・シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 ・安全で確実な伝動が得られます。 ・サイズ(mm)…データム径:250、外径:257 ・形状…40U ・JAN:4518340956445

    通常価格
    23,339円
    通常出荷日
    お見積り
  • 118mm [1本構]Vプーリー(A)

    118mm [1本構]Vプーリー(A)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質:鋳鉄 ・1本溝 ・形状:11U ・サイズ:l:25mm、S:5mm、W:20mm、d:85mm ・データム径:118mm ・外径:123.5mm ・適合Vベルト:A・AX(一般用)、SPA(SPベルト) ・シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 ・安全で確実な伝動が得られます。 ・ブッシング別売 ・JAN:4518340955592

    通常価格
    4,744円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる