コントローラー

駿河精機ステージ特集デモ機無料貸し出し中
自動ステージ周辺機器
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 10日以内
  • 12日以内
  • 14日以内
  • 15日以内
  • 20日以内
    • おすすめ
    【自動】自動ステージ用コントローラ

    【自動】自動ステージ用コントローラ

    ミスミ

    自動ステージが簡単に制御できるコントローラです。 ◆付属品のご案内◆ コントローラ(MSCTL102/112シリーズ)の付属品は以下の通りです。 ・MSCTL102/112本体 ・電源ケーブル(2m) ・USBデバイスドライバ(CD-ROM) ・取扱説明書 ◆別売り 周辺部品のご案内◆ 自動ステージ、コントローラの他に必要な周辺部品をご紹介いたします。 【制御部】 (1)コントローラ制御ソフトウェア:MSSOFT http://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300203640/ (2)ハンディターミナル:HDT100 http://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300204250/ 【接続ケーブル】 (1)自動ステージ本体とコントローラ接続用:MSCB□シリーズ http://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300204070/ (2)コントローラとPC接続用  USB用ケーブル:MSUSB1.8  RS232C用ケーブル:MSRS232C http://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300203730/

    CAD
    2D3D
    通常価格
    130,000円~
    通常出荷日
    5日目
    • おすすめ
    ステッピングモータコントローラ

    ステッピングモータコントローラ

    駿河精機

    【特長】 ・DS102/112シリーズステッピングモータコントローラは、5相ステッピングモータ(0.75A/相)駆動用ドライバを2軸搭載した、小型で低価格なコントローラです。 ・プログラム機能・ティーチング機能により、制御用パソコンを接続しなくても位置決めシステムを構築できます。 ・リンク機能により3台連結(最大6軸制御)して使用することが可能です。 ・さらにUSBハブ接続により、一台のPCで最大24軸制御に対応できます。 ・L2軸の直線補間が可能です。 ・オプション型にて外部機器制御用の汎用入出力ポートを搭載可能です。 ◆デモ機貸し出し、選定相談サービスはこちらから

    通常価格
    125,000円~
    通常出荷日
    6日目~
  • 制御装置 モータコントローラ

    制御装置 モータコントローラ

    神津精機

    自動ステージ用の専用コントローラです。 【特長】 ・CRUX(クラックス)は、ステッピングモータドライバ内蔵型の2軸モータコントローラです。 ・DCドライバ内蔵タイプ=CRUX、ACドライバ内蔵タイプ=CRUX-A、の2種類があります。 ・モータ駆動機能に特化し新設計されたコントローラは、DCタイプで25%、ACタイプで53%の低価格化を実現。 ・付属の制御ソフト『Chamonix(シャモニー)』は直感的な操作をテーマにリニューアル。Windows8、タブレットPCにも対応し、通信ポートはRS-232C、USBの2ポートを用意。上位ソフトとの連携により測定器や解析・分析装置、加工機等への装置組込みが容易です。 ・オプションのハンディジョグBOX『INCOM(インコム)』を使用すればテスト運転、調整等のデバッグ操作がPC不要で可能となります。 ・マイクロステップ機能により高分解能(1~250分割(16種))が可能です。 ・入力電源はAC90V~240Vまでグローバルに対応。

    通常価格
    18,480円~
    通常出荷日
    お見積り
  • アナログジョイスティック

    アナログジョイスティック

    中央精機

    QT-AJは2軸および3軸タイプのQT-Aシリーズに接続し、ジョグ移動や、ステップ移動を行うためのジョイスティックボックスです。ジョグ/ステップ移動モード切替や4通りの速度テーブル切替が可能です。

    CAD
    2D
    通常価格
    70,793円
    通常出荷日
    10日目
  • 操作ボックス

    操作ボックス

    中央精機

    QT-AKは1軸および2軸タイプのQT-Aシリーズを手動操作するキースイッチタイプの2軸操作ボックスです。

    CAD
    2D
    通常価格
    25,037円
    通常出荷日
    5日目
  • 3軸コントローラドライバ マイクロステップ仕様

    3軸コントローラドライバ マイクロステップ仕様

    中央精機

    スムーズドライブ機能によりコントローラの設定を変えることなく低速時に振動を抑えた駆動が可能です。標準添付のアプリケーションソフトで作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体出の自動運転が可能です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    337,487円
    通常出荷日
    14日目
  • オートマイクロ

    オートマイクロ

    中央精機

    オートマイクロは電動のマイクロメータヘッドです。 【特長】 ・5相ステッピングモータを採用した自動のアクチュエータです。 ・推力が10㎏と非常にパワフルです。 ・減速比1:50を搭載しているため、非常に高分解能です。 ・原点としても利用可能なリミットセンサを標準で装備しています。 ・適合コントローラドライバはQT-Aシリーズの0.35A/相タイプです

    CAD
    2D
    通常価格
    24,899円~
    通常出荷日
    15日目
  • オートマイクロコントローラ4軸用

    オートマイクロコントローラ4軸用

    中央精機

    オートマイクロコントローラはオートマイクロを駆動するための専用コントローラです。 【特長】 ・オートマイクロを駆動するための専用コントローラです。 ・それぞれ1軸ずつ切り替えて駆動することが可能です。 ・リミット検出に過電流リミッタを使用していますので、オートマクロの移動両端だけではなく使用するステージなどの移動限界でもリミット停止が可能です。 ・オートマイクロの動作スピードはボリュームにより無段階で可変します。 ・TTL信号により外部制御の送りが可能です

    • 数量スライド割引
    通常価格
    63,171円
    通常出荷日
    20日目
  • オートマイクロ(ステッピングモータ仕様)

    オートマイクロ(ステッピングモータ仕様)

    中央精機

    5相ステッピングモータを採用した自動のアクチュエータです。

    CAD
    2D
    通常価格
    126,331円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 3軸操作ボックス

    3軸操作ボックス

    中央精機

    QT-ADM3、QT-ADM3-35を主導操作するキースイッチタイプの3軸操作ボックスです。

    CAD
    2D
    通常価格
    51,800円
    通常出荷日
    15日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる