卓上型除振盤

駿河精機ステージ特集デモ機無料貸し出し中
ラインに設置可能!「ツールスコープ」でお悩み解決
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 20日以内
  • 25日以内
  • 30日以内
  • 卓上型防振ゴム式防振盤

    卓上型防振ゴム式防振盤

    駿河精機

    剛性の高い定盤を採用し、定盤底部に防振ゴムを配置した卓上タイプの防振台。、メンテナンスフリーで実用性に徹した製品です。 【特長】 ・J09Nシリーズに防振ゴムを配置することで除振機能を追加したモデル。 ・特殊構造の防振ゴムの採用により高い防振性能を発揮。 ・メンテナンスフリーで実用性に徹した製品です。 ・特注対応可能:外径寸法、非磁性材料、貫通穴、異形など

    通常出荷日
    7日目~
  • 卓上型除振台

    卓上型除振台

    中央精機

    【特長】 ・事務机や作業台の上でそのまま利用できる手軽な除振台です。 ・軽量・コンパクトでしかも薄型タイプのため持ち運びも簡単です。 ・5R型は特殊な防振ゴムを装備し、防振ゴムでは高度の除振性能を得られます。 ・また空気源を必要としないので簡単に使えます。 ・防振ゴム内部にはオリフィスが内蔵され、空気ばねと同様の絞り効果でスムーズな振動減衰機能があります。 ・VSM型はコイルスプリングと粘弾性体を組み合わせた複合マウント(PAT.P)を採用し、メンテンンスフリーで優れた防振性能と高減衰特性を備えた除振台です。共振倍率は約2.5倍と特筆すべき性能を有しています。 ・5AA型は小型の自動レベル調整器を内蔵していますので、空気源があれば、ばね上の荷重に対応して自動的に空気ばね圧力を調整してレベルの水平を保ちます。ピンレバー弁をON、OFFすることによりエラーを約2秒で給・排気し搭載機器調整時の動揺を解消できます。空気源との接続のためφ6㎜×3mのウレタンチューブおよび継ぎ手(RT1/8おねじ)が付属します。

    通常価格
    80,180円~
    通常出荷日
    10日目~
  • ハニカム定盤卓上型除振台

    ハニカム定盤卓上型除振台

    中央精機

    【特長】 ・高剛性のハニカム定盤を採用した卓上型の除振台です。 ・定盤表面板はバフ研磨加工され標準で25㎜ピッチM6タップ加工が施されています。 ・表面板(上面)は着磁製のあるSUS430(ステンレス)ですので、マグネットスタンド等の使用が可能です。 ・防振ゴム式、空気ばね式、自動レベル調整器付空気ばね式の3種類があります。 ・R型は特殊な防振ゴムを装備し、防振ゴムでは高度の除振性能を得られます。また空気源を必要としないので簡単に使えます。防振ゴム内部にはオリフィスが内蔵され、空気ばねと同様の絞り効果でスムーズな振動減衰機能があります。 ・H型は空気源のないところでも手押しポンプで簡単に圧縮空気を封じ込めることができ、空気ばねで定盤を浮上させます。手押しポンプが付属しています。 ・A型は小型の自動レベル調整器を内蔵していますので、空気源があれば、ばね上の荷重に対応して自動的に空気ばね圧力を調整してレベルの水平を保ちます。ピンレバー弁をON、OFFすることによりエラーを約2秒で給・排気し搭載機器調整時の動揺を解消できます。エアー配管などがなく空気源が用意できない場合、静音タイプのコンプレッサが使用できます。

    通常価格
    148,775円~
    通常出荷日
    20日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる