除振台

駿河精機ステージ特集デモ機無料貸し出し中
ラインに設置可能!「ツールスコープ」でお悩み解決

下層カテゴリから探す

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 20日以内
  • 25日以内
  • 30日以内
  • 35日以内
  • 40日以内
  • 薄型スチールハニカム光学定盤

    薄型スチールハニカム光学定盤

    駿河精機

    実験用スペースとコストダウンを図った薄型。既存の実験台や架台の上に置くだけで光学実験用のスペースをクリエイトできる光学定盤です。 【特長】 ・既存の実験台の上に置くだけで光学実験用のスペースをクリエイトします。 ・実験用スペースとコストダウンを図った薄型光学定盤です。 ・クリーンルーム仕様も対応可能です。

    通常出荷日
    30日目~
  • 光学定盤

    光学定盤

    中央精機

    【特長】 ・アルミハニカム構造を採用し、振動減衰能力の大きい卓上定盤です。 ・定盤表面板は標準で25mmピッチM6タップ穴加工が施されています。 ・着磁性のあるSUS430(ステンレス)を表面板に使用していますので、マグネットスタンド等の使用が可能です

    CAD
    2D
    通常価格
    89,326円~
    通常出荷日
    40日目
  • 組立式暗室

    組立式暗室

    駿河精機

    【特長】 ・はめ込み式のステンレスパイプで骨組みを組み立て、暗幕を広げてかぶせるだけで簡単にでき上がる、組立式暗室です。 ・暗幕は特殊加工(防炎・難燃性)が施されており耐久性、遮光性が優れています。 ・徐振台サイズに作業スペースに加えた寸法サイズを選定してください。 ・出入りのたくし上げはマジックテープによって、貼り付け固定します

    通常価格
    149,820円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 卓上型防振ゴム式防振盤

    卓上型防振ゴム式防振盤

    駿河精機

    剛性の高い定盤を採用し、定盤底部に防振ゴムを配置した卓上タイプの防振台。、メンテナンスフリーで実用性に徹した製品です。 【特長】 ・J09Nシリーズに防振ゴムを配置することで除振機能を追加したモデル。 ・特殊構造の防振ゴムの採用により高い防振性能を発揮。 ・メンテナンスフリーで実用性に徹した製品です。 ・特注対応可能:外径寸法、非磁性材料、貫通穴、異形など

    通常出荷日
    7日目~
  • 卓上用ベースカーテン

    卓上用ベースカーテン

    中央精機

    【特長】 ・組み立て式簡易暗室です。 ・暗幕を用い、暗室効果はもちろん室内の空気の流れを防ぐために開口部は二重になっています。 ・作業空間ごと暗室にするタイプ、定盤や作業机などの上に置いてその内部を暗室にする卓上用があります。 ・掲載以外のサイズにつては別途御見積いたします。 ・必要なカーテンサイズ幅・奥行き・高さ、入口の位置などをご指示ください

    通常出荷日
    お見積り
  • オープンラック

    オープンラック

    駿河精機

    【特長】 ・アルミ押出材を使用したオープンラックです。 ・各種トレイ、ユニットと組み合わせることにより、スペースを有効かつ効率的に使用できます。 ・オープンラックVRシリーズはキャスタ4個、レベラ2個を標準装備し、アルミ押出材を使用したラックです。

    通常出荷日
    お見積り
  • 計測器棚

    計測器棚

    駿河精機

    除振台を有効利用するため、計測機器や表示装置等を置くことができる計測器棚です。軽量化と同時に耐荷重150kgを実現しました。

    通常価格
    46,880円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 卓上型除振台

    卓上型除振台

    中央精機

    【特長】 ・事務机や作業台の上でそのまま利用できる手軽な除振台です。 ・軽量・コンパクトでしかも薄型タイプのため持ち運びも簡単です。 ・5R型は特殊な防振ゴムを装備し、防振ゴムでは高度の除振性能を得られます。 ・また空気源を必要としないので簡単に使えます。 ・防振ゴム内部にはオリフィスが内蔵され、空気ばねと同様の絞り効果でスムーズな振動減衰機能があります。 ・VSM型はコイルスプリングと粘弾性体を組み合わせた複合マウント(PAT.P)を採用し、メンテンンスフリーで優れた防振性能と高減衰特性を備えた除振台です。共振倍率は約2.5倍と特筆すべき性能を有しています。 ・5AA型は小型の自動レベル調整器を内蔵していますので、空気源があれば、ばね上の荷重に対応して自動的に空気ばね圧力を調整してレベルの水平を保ちます。ピンレバー弁をON、OFFすることによりエラーを約2秒で給・排気し搭載機器調整時の動揺を解消できます。空気源との接続のためφ6㎜×3mのウレタンチューブおよび継ぎ手(RT1/8おねじ)が付属します。

    通常価格
    80,180円~
    通常出荷日
    10日目~
  • デスク型除振台

    デスク型除振台

    中央精機

    【特長】 ・ID型は自動レベル調整器付の空気ばね式除振台です。 ・UD型は特殊な高性能空気ばねにより搭載機器の精度が確保できます。 ・使いやすさと優美なデザインによりテクノストレスを感じさせません。 ・SD型は低固有振動数の特殊防振ゴムを採用した高性能な除振台です

    通常出荷日
    20日目~
  • スチールハニカム防振ゴム式除振台

    スチールハニカム防振ゴム式除振台

    駿河精機

    防振ゴムによる簡易型除振台で、お求めやすい価格を設定。タップ位置、数の指定も可能です。

    通常出荷日
    30日目
  • ハニカム定盤卓上型除振台

    ハニカム定盤卓上型除振台

    中央精機

    【特長】 ・高剛性のハニカム定盤を採用した卓上型の除振台です。 ・定盤表面板はバフ研磨加工され標準で25㎜ピッチM6タップ加工が施されています。 ・表面板(上面)は着磁製のあるSUS430(ステンレス)ですので、マグネットスタンド等の使用が可能です。 ・防振ゴム式、空気ばね式、自動レベル調整器付空気ばね式の3種類があります。 ・R型は特殊な防振ゴムを装備し、防振ゴムでは高度の除振性能を得られます。また空気源を必要としないので簡単に使えます。防振ゴム内部にはオリフィスが内蔵され、空気ばねと同様の絞り効果でスムーズな振動減衰機能があります。 ・H型は空気源のないところでも手押しポンプで簡単に圧縮空気を封じ込めることができ、空気ばねで定盤を浮上させます。手押しポンプが付属しています。 ・A型は小型の自動レベル調整器を内蔵していますので、空気源があれば、ばね上の荷重に対応して自動的に空気ばね圧力を調整してレベルの水平を保ちます。ピンレバー弁をON、OFFすることによりエラーを約2秒で給・排気し搭載機器調整時の動揺を解消できます。エアー配管などがなく空気源が用意できない場合、静音タイプのコンプレッサが使用できます。

    通常価格
    148,775円~
    通常出荷日
    20日目
  • 普及型スチールハニカム空気ばね式除振台

    普及型スチールハニカム空気ばね式除振台

    駿河精機

    全方位対応三次元空気ばねを採用、定盤下面にステンレスを使用し、通常の普及型には見られない高除振性能を実現しました。

    通常出荷日
    30日目~
  • オープンラック キーボードユニット

    オープンラック キーボードユニット

    駿河精機

    【特長】 ・オープンラックVRシリーズ用キーボードユニットです。 ・前面パネルを軽く押すとトレイが出てきます。 ・パネルを手前に倒すとハンドレストになります。 ・VRK-2Hはディスプレイ、CPUをセットアップ可能で、収納式マウステーブルも標準装備されています。 ・化粧ビスが必要です

    通常出荷日
    お見積り
  • デスク型空気ばね式除振台

    デスク型空気ばね式除振台

    駿河精機

    全方位対応三次元空気ばね仕様の除振台の定盤部をフレームで囲い、ウイングモニター台、電磁シールドボックス、暗室、クリーンブース等の組み付けを可能としました。

    通常出荷日
    30日目
  • 精密除振台

    精密除振台

    中央精機

    【特長】 ・光学系や光学実験、精密検査装置、測定機器に適した空気ばね式の精密除振台です。 ・定盤はSUS430(着磁性ステンレス、スチールコア仕様)50mmピッチM6タップ穴付です。 ・エアー配管などが、なく空気源が用意できない場合、静音タイプのコンプレッサ(別売品、806ページ参照)が使用できます

    通常出荷日
    40日目~
  • テーブル

    テーブル

    中央精機

    【特長】 ・C-46はホログラフィや光学実験で試料を置くための試料台(テーブル)です。 ・C-47は回転する円盤に30°おきに小径の穴があいています。 ・C-52-(4)は4インチ×5インチサイズの試料片やホログラム乾板のホルダです。 ・FHCは金枠入りフィルタのホルダ、FHFはフィルタを入れる金枠です。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    9,999円
    通常出荷日
    40日目
  • ベースカーテン

    ベースカーテン

    中央精機

    【特長】 ・組み立て式簡易暗室です。 ・暗幕を用い、暗室効果はもちろん室内の空気の流れを防ぐために開口部は二重になっています。 ・作業空間ごと暗室にするタイプ、定盤や作業机などの上に置いてその内部を暗室にする卓上用があります。 ・掲載以外のサイズにつては別途御見積いたします。 ・必要なカーテンサイズ幅・奥行き・高さ、入口の位置などをご指示ください

    通常出荷日
    お見積り
  • 普及型スチールハニカム空気ばね式除振台

    普及型スチールハニカム空気ばね式除振台

    駿河精機

    全方位対応三次元空気ばねを使用した高除振普及型の手押しポンプ式。付属の手押しポンプで前2ヶ所、後1ヶ所からエアーを給入し、定盤のレベルを調整します。

    通常出荷日
    30日目
  • オープンラック ACパワーライン

    オープンラック ACパワーライン

    駿河精機

    ※ACパワーラインにはコンセントとACケーブルが必要です。

    通常出荷日
    お見積り
  • スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ

    スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ

    駿河精機

    【特長】 ・「除振性能」と「コストダウン」の両立を徹底追及したエコノミータイプです。 ・コストダウンを図るも基本性能は確保。 ・アプリケーション:干歩計、光学実験用。 ・特注対応可能:外形寸法、非磁性材料、貫通穴など。

    通常出荷日
    30日目
  • 上級型スチールハニカム空気ばね式除振台

    上級型スチールハニカム空気ばね式除振台

    駿河精機

    除振性能と定盤仕様をグレードアップした上級型。微細な振動が影響する光学実験や精密測定・製造に最適です。

    通常出荷日
    30日目
  • オープンラック 収納トレイ

    オープンラック 収納トレイ

    駿河精機

    オープンラックVRシリーズ用収納トレイです。※化粧ビスが必要です。

    通常出荷日
    お見積り
  • サイレントコンプレッサ

    サイレントコンプレッサ

    駿河精機

    設置に必要なスペース:285(W)×300(D)×405(H)  【特長】 ・静音性に優れたコンパクトな空気供給源。 ・54dbという低騒音を実現し、実験室の静寂な環境を妨げません。 ・置き場所に配慮したコンパクト設計です。 ・空気配管を分岐することで、複数の除振台への空気供給が可能です。

    通常価格
    127,880円
    通常出荷日
    30日目
  • オープンラック ACケーブル

    オープンラック ACケーブル

    駿河精機

    光学系構築にお使いいただけます。

    通常出荷日
    お見積り
  • オープンラック コンセント

    オープンラック コンセント

    駿河精機

    光学系構築にお使いいただけます。

    通常出荷日
    お見積り
  • スチールハニカム製除振台用電源タップ(オプション)

    スチールハニカム製除振台用電源タップ(オプション)

    駿河精機

    マグネットで着磁させることができます。除振台へねじ固定をご希望の場合はお問い合わせください。

    通常価格
    5,290円
    通常出荷日
    お見積り
  • オープンラック 化粧ビス

    オープンラック 化粧ビス

    駿河精機

    ※20個/1袋

    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる