プラットホーム

駿河精機ステージ特集デモ機無料貸し出し中
ラインに設置可能!「ツールスコープ」でお悩み解決
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 8日以内
  • 15日以内
  • 高さ調整プラットフォーム

    高さ調整プラットフォーム

    駿河精機

    光軸高さ等の調整用のプラットホームです。上下アルミプレート、4本のステンレスロッドから構成。300mm以内で1mmとびに任意の長さを指定できます。 【特長】 ・[A60/A61]光軸高さ等の調整用のプラットホームです。 ・上下アルミプレート及び4本のステンレスロッドから構成されています。 ・300mm以内で1mmとびに任意の高さを指定できます。 ・A60は各種ベース等へM4ボルトにて固定します。 ・A61は各種ベースや除振台に固定できるようにM4及びM6用のボルト穴があいています。 ・A60は取付け面が80mm×80mmと単一部品の高さの調整に、A61は取付け面が150mm ×250mmと広く光学系や、やや大きめの部品等の高さ調整に最適です。 ・高さのみを変えたい場合は、ポールのみご購入頂けます。

    通常出荷日
    8日目~

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる