スペーサ(光軸合せ用)

駿河精機ステージ特集デモ機無料貸し出し中
ラインに設置可能!「ツールスコープ」でお悩み解決
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 6日以内
  • 15日以内
  • 光軸高さ合わせ用スペーサ□60

    光軸高さ合わせ用スペーサ□60

    駿河精機

    光軸を合わせるためのスペーサです。設定された光軸に対してステージの組合せの高さが足りない場合等に使用します。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    CAD
    2D
    通常価格
    1,760円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • フリーサイズスペーサ

    フリーサイズスペーサ

    駿河精機

    高さを1mm刻みで設定できます(20~300mm)。ベースプレート(厚さ10mm)と併用し、高さ合わせとしてご使用下さい。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    通常出荷日
    15日目
  • 光軸高さ合わせ用スペーサ□40

    光軸高さ合わせ用スペーサ□40

    駿河精機

    【特長】 ・光軸を合わせるための40mmスペーサです。 ・設定された光軸に対してステージの組合せの高さが足りない場合等に使用します。 ・外形は40×40mmで40ステージ及びオプトステーション用ホルダに利用できます。 ・スペーサの組合せにより10mmから50mmまで5mmとびにラインナップしています。 ・さらに、A50-H,R,J,V,W,X,Yを組み合わせることにより、より細かな調整が可能です

    CAD
    2D
    通常価格
    1,760円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる