ベースプレート

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • 11日以内
  • 15日以内
  • 27日以内
  • マグネットベース

    マグネットベース

    駿河精機

    【特長】 ・レバーのON・OFFを切り替えることにより、着磁性の除振台、実験台等に着脱することができます。 ・タップ穴位置に関係なく、任意の位置に固定することが可能です。 ・着磁力の高いものから薄型のタイプまで、お客様の用途に合わせてご選定いただけます。 ・A22-1:M16P=1の取付けねじを持つロッドスタンド等を取付けることが可能です。 ・また、アダプタープレートを使用することにより、□40mm、□60mmの各種ステージを取付けることも可能です。

    CAD
    2D
    通常価格
    4,060円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アルミブレッドボード(M4用/M6用)

    アルミブレッドボード(M4用/M6用)

    駿河精機

    ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。 【特長】 ・既存の実験台の上に置き、省スペースで実験系ユニットを構成できます。 ・ブレッドボード上で構成したユニットを任意の場所へ移動・保管が可能です。 ・アルミ製で表面をアルマイト処理しています。また、移動に便利な取っ手付きです。 ・上面のタップ可能のマトリクスは、M4とM6ともに25mmの設定ですべて貫通穴です。 ・除振台への固定用にM6用ボルト穴が加工されています。

    CAD
    2D
    通常価格
    49,410円~
    通常出荷日
    6日目
  • 小型ブレッドボード

    小型ブレッドボード

    駿河精機

    光学系を簡単にユニット化することができます。  【特長】 ・ラインナップでは一番小型のブレッドボードです。 ・オプトステーション、40mmステージ等を組み合わせてユニット化し、除振台やブレッドボード上へ固定したり移動、保管が簡単にできます。 ・上面のタップ加工のマトリクスは、M3が8mmと16mm、M6は25mmの設定があり、すべて貫通穴です。 ・除振台等への固定用にはM6用ボルト穴が加工されています。 ・オプトステーション、40mmステージ等により構成される光学系を簡単にユニット化することができます。

    CAD
    2D
    通常価格
    17,650円~
    通常出荷日
    6日目~
  • ベースプレート

    ベースプレート

    駿河精機

    各種ステージに対応したベースプレートです。  【特長】 ・ステージやホルダーをM6タップの除振台などへ接続するためのプレートです。

    CAD
    2D
    通常価格
    2,210円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • フリーサイズブレッドボード

    フリーサイズブレッドボード

    駿河精機

    【特長】 ・サイズを自由にお選び頂ける、フリーサイズのブレッドボードです。 ・上面の取付けタップは、M4タイプとM6タイプの2種類があり、すべて25mmマトリクスになっています。 ・また、取手は取付けピッチ150mmのものをオプションでご用意しています。 ・必要に応じて任意の位置に取り付けることが可能です

    通常出荷日
    27日目
  • 光軸高さ合わせ用スペーサ□60

    光軸高さ合わせ用スペーサ□60

    駿河精機

    光軸を合わせるためのスペーサです。設定された光軸に対してステージの組合せの高さが足りない場合等に使用します。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    CAD
    2D
    通常価格
    1,760円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ロッドスタンド

    ロッドスタンド

    駿河精機

    ホルダー等の高さ調整に使用するスタンドです。ロッドは、2本の線接触とクランプねじの点接触で固定され、確実な固定が出来ます。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    CAD
    2D
    通常価格
    2,030円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アルミ光学ベンチ

    アルミ光学ベンチ

    駿河精機

    軽量・不錆であり、専用のキャリアにより直線的な光学実験系を構成できます。  【特長】 ・除振台に直接M6ボルトにて取り付けることができます。 ・ベンチ幅50mm/高さ25mmと低光軸、高安定です。 ・型式の末尾/STが付いているものはスケール付きの製品です。 ・光学ベンチに積載する総合荷重は、偏荷重や集中荷重を避けた上で、ベンチ自重の10倍以下を目安にしてください。

    CAD
    2D
    通常価格
    7,060円~
    通常出荷日
    6日目~
  • カメラ取付アダプタ

    カメラ取付アダプタ

    中央精機

    【特長】 ・HC-41,HC-61は三脚ねじ(呼び1/4)のカメラやビデオカメラを固定するためのアダプタです。 ・三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。

    CAD
    2D
    通常価格
    4,689円~
    通常出荷日
    5日目
  • レバー式マグネットスタンド

    レバー式マグネットスタンド

    中央精機

    【特長】 ・磁石により吸着するマグネットスタンドです。 ・吸着のON/OFFはレバーを回転、またはスライドさせておこないます。 ・中央部にはM6タップ穴、またはM16P1タップ穴があり各種スタンドを取り付けることができます。 ・M2タップ穴またはM4タップ穴を利用してステージを取り付けることができます。 ・吸着力は研磨面に対しての値です

    CAD
    2D
    通常価格
    9,989円~
    通常出荷日
    10日目~
  • 継ぎ足し用ロッド (先端M6)

    継ぎ足し用ロッド (先端M6)

    駿河精機

    このロッドを使用すれば、新たにロッドを購入することなくホルダー等をさまざまな光軸高さに設定することが可能です。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    通常出荷日
    5日目
  • 光学ベンチ用キャリア

    光学ベンチ用キャリア

    駿河精機

    A10用のキャリアです。  【特長】 ・光学ベンチのキャリアです。

    CAD
    2D
    通常価格
    6,180円~
    通常出荷日
    6日目
  • ロッド

    ロッド

    駿河精機

    ステンレス製の光学部品マウント用ロッドです。M4のねじが付いておりオプト・ステーション用ホルダーをロッドタイプホルダーとして使用できます。 【特長】 ■[A40M/A41M]ステンレス製の光学部品マウント用ロッドです。 ・M4のねじが付いており、オプトステーション用ホルダをロッドタイプホルダとして使用できます。 ■[A40/A41/A42]ステンレス製の光学部品マウント用ロッドです。 ・A40からA42まで共通して、M6P=1のねじが付いており、各種ホルダ等への取付けが可能です。 ・M6ねじの下部にφ3mm又はの4mmの貫通穴がありますので、ホルダに取り付 ける際、レンチ等を穴に通し確実に固定することができます。

    通常出荷日
    5日目
  • 回転式クロスクランプ

    回転式クロスクランプ

    駿河精機

    ポールまたはロッドを任意の角度に固定するためのクロスクランプです。ポール、ロッドの固定はクランプで行います。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    CAD
    2D
    通常価格
    3,090円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • フリーサイズスペーサ

    フリーサイズスペーサ

    駿河精機

    高さを1mm刻みで設定できます(20~300mm)。ベースプレート(厚さ10mm)と併用し、高さ合わせとしてご使用下さい。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    通常出荷日
    15日目
  • マグネットスタンド

    マグネットスタンド

    中央精機

    【特長】 ・磁石により吸着するマグネットスタンドです。 ・吸着のON/OFFはレバーを回転、またはスライドさせておこないます。 ・中央部にはM6タップ穴、またはM16P1タップ穴があり各種スタンドを取り付けることができます。 ・M2タップ穴またはM4タップ穴を利用してステージを取り付けることができます。 ・吸着力は研磨面に対しての値です

    CAD
    2D
    通常価格
    8,989円
    通常出荷日
    40日目
  • 高さ調整プラットフォーム

    高さ調整プラットフォーム

    駿河精機

    光軸高さ等の調整用のプラットホームです。上下アルミプレート、4本のステンレスロッドから構成。300mm以内で1mmとびに任意の長さを指定できます。 【特長】 ・[A60/A61]光軸高さ等の調整用のプラットホームです。 ・上下アルミプレート及び4本のステンレスロッドから構成されています。 ・300mm以内で1mmとびに任意の高さを指定できます。 ・A60は各種ベース等へM4ボルトにて固定します。 ・A61は各種ベースや除振台に固定できるようにM4及びM6用のボルト穴があいています。 ・A60は取付け面が80mm×80mmと単一部品の高さの調整に、A61は取付け面が150mm ×250mmと広く光学系や、やや大きめの部品等の高さ調整に最適です。 ・高さのみを変えたい場合は、ポールのみご購入頂けます。

    通常出荷日
    8日目~
  • フレキシブルスタンド

    フレキシブルスタンド

    駿河精機

    φ12またはφ20のロッドを固定し、自由に位置決めできます。固定はカム方式のため、1つのクランプノブで3つの関節を固定でき便利です。

    CAD
    2D
    通常価格
    22,060円
    通常出荷日
    6日目
  • 固定式クロスクランプ

    固定式クロスクランプ

    駿河精機

    ボールまたはロッドを直交させて接続するためのクロスクランプです。ボール、ロッドはクランプにて固定します。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    CAD
    2D
    通常価格
    2,470円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 位置調整プレート

    位置調整プレート

    駿河精機

    各種ステージに対応した位置調整プレートです。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    CAD
    2D
    通常価格
    2,650円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • カメラ用シャフト 1/4インチ

    カメラ用シャフト 1/4インチ

    中央精機

    【特長】 ・φ20㎜のステンレス製シャフトに三脚ねじ(呼び1/4)を加工したものです

    CAD
    2D
    通常価格
    1,726円
    通常出荷日
    3日目
  • L型ブラケット

    L型ブラケット

    駿河精機

    ロッドに取り付けることができます。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    CAD
    2D
    通常価格
    2,650円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アダプタプレート

    アダプタプレート

    駿河精機

    各種ステージに対応したアダプタプレートです。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    CAD
    2D
    通常価格
    1,760円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アルミブレッドボード

    アルミブレッドボード

    中央精機

    【特長】 ・アルミ製の簡易実験台です。 ・小型のため、装置や光学系のシステムを組んだままの状態で移動させることができます。 ・上面は標準で25㎜ピッチM4タップ穴加工が施されています。 ・運搬用の取っ手付

    CAD
    2D
    通常価格
    50,088円~
    通常出荷日
    10日目
  • 固定式(六角タイプ)クロスクランプ

    固定式(六角タイプ)クロスクランプ

    駿河精機

    【特長】 ・重荷重用のクロスクランプ、六角穴付きボルトタイプです。 ・ポール又はロッドを直交して接続することができます。 ・固定は割り締めをとっています。 ・M5のボルトを締め込み固定します。 ・スリットを切った固定部を持ち、クランプ部をひずませんことにより確実な固定ができます

    CAD
    2D
    通常価格
    3,530円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 光軸高さ合わせ用スペーサ□40

    光軸高さ合わせ用スペーサ□40

    駿河精機

    【特長】 ・光軸を合わせるための40mmスペーサです。 ・設定された光軸に対してステージの組合せの高さが足りない場合等に使用します。 ・外形は40×40mmで40ステージ及びオプトステーション用ホルダに利用できます。 ・スペーサの組合せにより10mmから50mmまで5mmとびにラインナップしています。 ・さらに、A50-H,R,J,V,W,X,Yを組み合わせることにより、より細かな調整が可能です

    CAD
    2D
    通常価格
    1,760円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ブレッドボード(M3用)

    ブレッドボード(M3用)

    駿河精機

    【特長】 ・オプトステーション40mmステージ用のアルミブレッドボードです。 ・光学系を組み、そのまま持ち運び可能な取手付きです。 ・上面にはM3のタップが16mmで加工されております。 ・平面度:0.20mm以下。

    CAD
    2D
    通常価格
    67,060円~
    通常出荷日
    6日目
  • 変換スペーサ

    変換スペーサ

    中央精機

    スペーサはステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    2,789円~
    通常出荷日
    5日目~
  • フリーサイズロッド

    フリーサイズロッド

    駿河精機

    長さ・径・タップを表より設定できます。特殊タップ、特殊外径の場合はご相談下さい。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    通常出荷日
    8日目~
  • ミニ光学ベンチ

    ミニ光学ベンチ

    駿河精機

    薄型・軽量・不錆であり、専用のキャリアにより直線的で低光軸な光学実験系を構成できます。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    CAD
    2D
    通常価格
    2,650円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 回転式(ハンドルタイプ)クロスクランプ

    回転式(ハンドルタイプ)クロスクランプ

    駿河精機

    【特長】 ・重荷重用のクロスクランプです。 ・ポールまたはロッドを任意の角度に回転させ固定することができます。 ・固定は割り締め方式をとっています。 ・スリットを切った固定部を持ち、クランプ部をひずませることにより確実な固定ができます。 ・適用径の組合せにより3種類あります

    CAD
    2D
    通常価格
    8,820円
    通常出荷日
    6日目~
  • 変換アダプタ

    変換アダプタ

    中央精機

    アダプタは、同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    1,689円~
    通常出荷日
    3日目
  • 軽荷重用回転式クロスクランプ

    軽荷重用回転式クロスクランプ

    中央精機

    【特長】 ・ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。 ・φ8㎜,φ12㎜,φ20㎜の3種類の直径同士、別直径を組み合わせた製品があります

    CAD
    2D
    通常価格
    2,989円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 高さ可変ポールセット (先端M6)

    高さ可変ポールセット (先端M6)

    駿河精機

    高さ調節プラットホームの高さを変更する場合等に使用します。300mm以内で1mmとびに任意の長さを指定できます。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    通常出荷日
    8日目
  • 回転式(六角タイプ)クロスクランプ

    回転式(六角タイプ)クロスクランプ

    駿河精機

    【特長】 ・重荷重用のクロスクランプ、六角穴付きボルトタイプです。 ・ポール又はロッドを任意の角度に回転させ固定することが可能です。 ・固定は割り締め方式をとっています。 ・M5のボルトを締め込み固定します。 ・スリットを切った固定部を持ち、クランプ部をひずませんことにより確実な固定ができます。

    CAD
    2D
    通常価格
    7,590円
    通常出荷日
    6日目~
  • 回転プレート

    回転プレート

    駿河精機

    オプト・ステーション用ホルダーを載せて360°回転させ、任意の位置で固定できます。簡単に回転できるため、光路の取りまわしに便利です。

    CAD
    2D
    通常価格
    7,060円
    通常出荷日
    6日目
  • ポール (先端M16)

    ポール (先端M16)

    駿河精機

    ステンレス製のポールです。M16P=1のねじを用いて各種ステージ・ベース類等に立て、クロスクランプ等と接続して使用します。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    通常出荷日
    5日目
  • ベース板固定ねじ

    ベース板固定ねじ

    中央精機

    【特長】 ・定盤への固定に使用可能です

    CAD
    2D
    通常価格
    1,889円
    通常出荷日
    10日目
  • 固定式クロスクランプ

    固定式クロスクランプ

    中央精機

    【特長】 ・ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。 ・φ8㎜、φ12㎜、φ20㎜の3種類の直径同士、φ30㎜を加えた4種類で別直径を組み合わせた製品があります

    CAD
    2D
    通常価格
    2,589円~
    通常出荷日
    3日目~
  • ユニバーサルアーム

    ユニバーサルアーム

    中央精機

    【特長】 ・ハンドルの操作により各軸を同時に自由自在に動かし、また固定することができます。 ・マグネットスタンドのM16P1タップを利用し、組み合わせて使用するといっそう便利になります。 ・ホルダ部がφ8㎜、φ12㎜、φ20㎜の製品と可動範囲が0〜46㎜までの製品があります

    CAD
    2D
    通常価格
    17,267円~
    通常出荷日
    10日目
  • ポール φ20

    ポール φ20

    中央精機

    【特長】 ・継ぎ足しも可能な雄ねじとタップ穴をもつ非磁性ステンレス製のポールです

    CAD
    2D
    通常価格
    1,489円~
    通常出荷日
    3日目
  • アルミブレッドボード (A64用取手)

    アルミブレッドボード (A64用取手)

    駿河精機

    既存の実験台の上に置き、省スペースで実験系ユニットを構成できます。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    通常価格
    4,410円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 固定式(ハンドルタイプ)クロスクランプ

    固定式(ハンドルタイプ)クロスクランプ

    駿河精機

    【特長】 ・重荷重用のクロスクランプです。 ・ポールまたはロッドを直交して接続することができます。 ・固定は割り締めをとっています。 ・スリットを切った固定部を持ち、クランプ部をひずませんことにより確実な固定ができます。 ・適用径の組合せにより3種類あります

    CAD
    2D
    通常価格
    7,060円
    通常出荷日
    6日目~
  • ミニ光学ベンチ用キャリア

    ミニ光学ベンチ用キャリア

    駿河精機

    【特長】 ・光学ベンチA16用のキャリアです。 ・光学ベンチ用キャリアに積載する荷重は、偏荷重や集中荷重を避けた上で、キャリア自重の20倍以下を目安にしてください

    CAD
    2D
    通常価格
    2,210円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ポール φ12

    ポール φ12

    中央精機

    【特長】 ・継ぎ足しも可能な雄ねじとタップ穴をもつ非磁性ステンレス製のポールです(PL-12-300Mは継ぎ足しできません)

    CAD
    2D
    通常価格
    1,169円~
    通常出荷日
    3日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる