レーザホルダー

駿河精機ステージ特集デモ機無料貸し出し中
ラインに設置可能!「ツールスコープ」でお悩み解決
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 6日以内
  • センサ/レーザホルダ

    センサ/レーザホルダ

    駿河精機

    【特長】 ・小型センサやレーザポイントのアオリ角度調整が出来ます。 ・ホルダ面にP.C.D.32のタップ穴が加工されておりますので各種アダプタプレートを取り付けご使用ください。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    13,240円
    通常出荷日
    6日目
  • 水冷アダプタ

    水冷アダプタ

    駿河精機

    【特長】 ・LDホルダーF125/F126/F127用の水冷用のアダプタです。 ・低温循環水層と接続することにより、より温度安定性の良い、またより低温度コントロールが可能となります。 ・1/4インチホースにより接続してください(ホースは付属していません)

    CAD
    2D3D
    通常価格
    10,590円
    通常出荷日
    6日目
  • 丸型レーザホルダ

    丸型レーザホルダ

    駿河精機

    【特長】 ・F20はレーザを3本のねじではさみ、ねじの出入によって光軸を調整します。 ・F21ではF20の機能に加えて、ホルダ下部のねじを操作することによりθy方向の調整が可能です。 ・F20,F21共に、レーザの長さに合わせて、L=150と250の2タイプがあります。 ・付属される標準ロッドは、φ20,L=60ですが、ご希望によりロッド径、長さ共に変更することができます。 ・レーザホールド部は下側からの固定ねじを取り外すことによりその間隔を50mm移動させた位置でも固定することができます(F20-150,250のみ)。 ・F20は、ロッドをはずして、ブレッドボード(A65)に直接取り付けることができます。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    13,240円~
    通常出荷日
    6日目
  • LDホルダ(To-Package型)

    LDホルダ(To-Package型)

    駿河精機

    【特長】 ・ペルチェ素子内蔵のTo-Package型タイプのLDホルダーです。 ・ペルチェ素子内蔵を使用し、校正済み10kΩサーミスタセンサを内蔵しています。 ・LDサイズは、Φ5.6(ピンPCD,2.0)、Φ9.0(ピンPCD,2.54)それぞれ3ピン用、4ピン用に対応しています。 ・またアノードコモン、カソードコモン等については、ジャンパーピンの付替えにより設定します。 ・コネクタには、LD駆動用に、D-sub9ピンメスを、温度コントローラ用には、D-sub9ピンオスを使用しております。 ・水冷用アダプタF129-1も用意しています。 ・低温循環水槽等を使用することにより、より安定化、低温化が可能です。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    61,760円
    通常出荷日
    6日目
  • LDホルダ

    LDホルダ

    駿河精機

    F511L:固定型。F512L、F513L:YZ軸の調整が可能なLDホルダーです。LDのピン数、ピンピッチ(ピンP.C.D)に合わせてご選定下さい。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    7,940円~
    通常出荷日
    6日目
  • LDホルダ(Chip Carrier型)

    LDホルダ(Chip Carrier型)

    駿河精機

    【特長】 ・ペルチェ素子内蔵のChip Carrier型タイプのLDホルダです。 ・ペルチェ素子内蔵を使用し、校正済み10kΩサーミスタセンサを内蔵しています。 ・LDのアノード、カソードの切替がジャンパーピンの付け替えにより設定できます。 ・Chip CarrierタイプLDホルダには、2タイプがありLDの取り付け(出射方向)により、設定してください。 ・コネクタには、LD駆動用に、D-sub9ピンメスを、温度コントローラ用には、D-sub9ピンオスを使用しております。 ・水冷用アダプタF129-1も用意しています。 ・低温循環水槽等を使用することにより、より安定化、低温化が可能です。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    61,760円
    通常出荷日
    6日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる