シャッター/光路遮断器

駿河精機ステージ特集デモ機無料貸し出し中
ラインに設置可能!「ツールスコープ」でお悩み解決
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 6日以内
  • 17日以内
  • 光路遮断器

    光路遮断器

    駿河精機

    遠隔操作にて光路を遮断または開放するものです。耐久回数は約2万回程度です。  【特長】 ・回転ソレノイドバルブを利用したもので、光路遮断部はアルミ(黒アルマイト処理)を使用しています。 ・F116-1は電源ONの時に光路が開放されるもので、F116-2は電源ONのときに光路が遮断されるものです。 ・用途に応じて選択してください。 ・専用コントローラにて最大4軸まで遠隔操作することができます。 ・F116を動作させるためには外部からDG24Vの電圧を与えてください。 ・F116用接続ケーブルは、2m/4m/6mと単品でのご購入が可能です。 ・定格:DC24V、コイル抵抗145Ω(電流170mmA)開放または遮断する速度は1秒弱程度です。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    15,880円
    通常出荷日
    6日目
  • オプトステーション用光路遮断器

    オプトステーション用光路遮断器

    駿河精機

    遠隔操作にて光路を遮断または開放するものです。開閉速度は、数ミリ秒(0.3~0.5秒)程度です。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    14,120円
    通常出荷日
    6日目
  • 光路遮断器用コントローラ

    光路遮断器用コントローラ

    駿河精機

    【特長】 ・光路遮断器F573・F116に接続して遠隔操作による光路の遮断、開放を行うコントローラです。 ・最大4チャンネルまで制御することができます。 ・裏面にD-sub9ピンの外部制御用コネクタが付いており、I/OボードやシーケンサのI/Oとの接続により制御することもできます。 ・電源はAC100Vです。 ・光路遮断器への出力はDC24Vです。 ・最大消費電力は4CH全て使用時で30Wです。 ・サンプルプログラムはご用意しておりません

    CAD
    2D3D
    通常価格
    37,940円
    通常出荷日
    6日目
  • 遮断器用ケーブル

    遮断器用ケーブル

    駿河精機

    接続ケーブルを紛失、長さが足りないお客様へ、F116、F573用接続ケーブル単体をご用意しております。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    通常価格
    2,650円~
    通常出荷日
    17日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる