フィルターホルダー

駿河精機ステージ特集デモ機無料貸し出し中
ラインに設置可能!「ツールスコープ」でお悩み解決
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 6日以内
  • 15日以内
  • 透過率可変NDフィルタホルダ

    透過率可変NDフィルタホルダ

    駿河精機

    【特長】 ・透過率の異なる6枚のNDフィルタ(φ15mm)を取り付けて回転させ、任意の透過率を選択することができるホルダです。 ・フィルタは2ケ所のねじ止めで固定されています。 ・NDフィルタはセットされていません。 ・ロッドタイプ(F71N-1)とプレートタイプ(F71N-2)があります。 ・プレートタイプはOPSに対応できるように光軸高さを25mmにしています。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    22,060円
    通常出荷日
    6日目
  • フィルタホルダ

    フィルタホルダ

    駿河精機

    【特長】 ・丸形、角型のフィルタをセットするホルダです。 ・外形Φ50mm,50mmのフィルタを4枚までセットすることができます。 ・フィルタは上方より挿入しますが、置くだけのため厚みにより傾く可能性があります

    CAD
    2D3D
    通常価格
    8,820円
    通常出荷日
    6日目
  • フィルタホルダ

    フィルタホルダ

    駿河精機

    【特長】 ・Φ15mmまたは、Φ20mmのフィルタをセットするホルダです。 ・光軸高さを、底面から25mmに統一してあります。 ・2枚フィルタをセットできます。 ・クランプをゆるめることにより、ホールド部を前後にスライドさせ、フィルタの厚みに合せて、固定できます。 ・フィルタの厚みは、~4mmまで対応できます。 ・下面プレートにはM4タップ穴があいており、ロッドを付けることによりロッドタイプに変更できます。 ・F561-20は素子を直接まわすことにより簡易型の変更素子ホルダとしても使えます

    CAD
    2D3D
    通常価格
    12,350円
    通常出荷日
    6日目
  • 板バネ式フィルタホルダ

    板バネ式フィルタホルダ

    駿河精機

    【特長】 ・角型及び丸型のフィルターを固定するホルダーです。 ・外形Φ50mm、50mmのフィルタを4枚までセットすることができます。 ・フィルタは上方より押し入れますと、板バネにより基準面に押しあてられ固定できます。 ・このため、フィルタの出し入れを行っても光軸に対するフィルタの傾きが常に一定に保たれますので光軸が極端にずれることはありません。 ・またフィルタ同士があたることもありません。 ・板バネのフィルタ接触部は樹脂製です

    CAD
    2D3D
    通常価格
    12,350円
    通常出荷日
    6日目
  • 丸型フィルタホルダ

    丸型フィルタホルダ

    中央精機

    【特長】 ・金枠入りフィルタのホルダです。 ・最大5枚まで並べて使用することができます

    CAD
    2D
    通常価格
    7,889円
    通常出荷日
    15日目
  • 丸型フィルタホルダ用 フィルタ枠

    丸型フィルタホルダ用 フィルタ枠

    中央精機

    【特長】 ・C-46はホログラフィや光学実験で試料を置くための試料台(テーブル)です。 ・C-47は回転する円盤に30°おきに小径の穴があいています。 ・C-52-(4)は4インチ×5インチサイズの試料片やホログラム乾板のホルダです。 ・FHCは金枠入りフィルタのホルダ、FHFはフィルタを入れる金枠です。 ・FHCは最大5枚まで並べて使用することができます

    CAD
    2D
    通常価格
    1,389円
    通常出荷日
    15日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる