プリズムホルダー

駿河精機ステージ特集デモ機無料貸し出し中
ラインに設置可能!「ツールスコープ」でお悩み解決
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 6日以内
  • 20日以内
  • プリズムホルダ

    プリズムホルダ

    駿河精機

    【特長】 ・光軸高さは素子が20mmの時、素子の中心になるように設定しており、底面から25mmで統一してあります。 ・上部スライド部の移動によりプリズムを固定します。 ・上方のツマミにより素子を動かさずに固定することができます。 ・F551-20の下面プレートにはM4タップ穴があいており、ロッドを付けることにより、ロッドタイプに変更できます。 ・F552-20は、微調整が可能性となっています。 ・素子を3ヶ所のピンで位置決めします

    CAD
    2D3D
    通常価格
    7,060円~
    通常出荷日
    6日目
  • 微調付プリズムホルダ

    微調付プリズムホルダ

    駿河精機

    プリズム・キューブビームスプリッタ等の回転と2軸のアオリの微調ができます。プリズムは上部のスライドクランプねじと素子クランプねじを用いて固定します。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    22,060円~
    通常出荷日
    6日目
  • 小型プリズムホルダ

    小型プリズムホルダ

    中央精機

    【特長】 ・POH-30,POH-50は偏光板や波長板を固定し、偏光面などの調整に使用します。 ・グラントムソンプリズムや外形の小さな波長板などは、偏光素子ホルダ用アダプタを組み合わせます。 ・粗動クランプねじを緩めると粗動で360°動き、粗動クランプねじを締めるとマイクロメータヘッドで微調整できます。 ・目盛リングが独立して動きますので、任意の角度位置で0点設定ができます。 ・C-301-(1)はキューブタイプのプリズムを固定するホルダで、アオリ調整などは付いていません

    CAD
    2D
    通常価格
    13,899円
    通常出荷日
    20日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる