光学用ホルダー

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 9日以内
  • 10日以内
  • 13日以内
  • 14日以内
  • ねじリング

    ねじリング

    駿河精機

    レンズ、ミラー固定用のねじリングです。径が同じでも製品によって形状が異なる場合がありますので注意して下さい。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    620円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 樹脂リング

    樹脂リング

    駿河精機

    【特長】 ・レンズ、ミラーをメーカーのホルダに固定するための製品です。 ・メーカーのホルダ用に専用設計された製品となりますのでご注意ください。 ・径が同じでも製品によって形状が異なる場合がありますので注意ください。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    350円
    通常出荷日
    5日目~
  • カメラホルダ

    カメラホルダ

    中央精機

    【特長】 ・HC-T3は三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台に、φ12㎜のシャフトを付けた製品です。 ・HC-T2Nは三脚ねじ(呼び1/4)のついたワンハンドルの雲台に、φ12㎜のシャフトを付けた製品です。

    CAD
    2D
    通常価格
    6,489円~
    通常出荷日
    3日目~
  • カメラホルダ

    カメラホルダ

    駿河精機

    カメラ、CCDカメラ、ビジコンカメラ等をを固定るすためのホルダーです。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    10,590円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 虹彩絞り

    虹彩絞り

    駿河精機

    【特長】 ・虹彩絞りがついたホルダーです。 ・絞り径はφ1.5~φ27mmまで可変できます。 ・固定は絞り径可変用のノブ(クランプと共用)を回転させることにより行います。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    18,530円
    通常出荷日
    6日目
  • レンズホルダ

    レンズホルダ

    駿河精機

    レンズ、ミラー、フィルター等円形素子の固定に使用します。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    3,350円~
    通常出荷日
    6日目
  • プリズムホルダ

    プリズムホルダ

    駿河精機

    【特長】 ・光軸高さは素子が20mmの時、素子の中心になるように設定しており、底面から25mmで統一してあります。 ・上部スライド部の移動によりプリズムを固定します。 ・上方のツマミにより素子を動かさずに固定することができます。 ・F551-20の下面プレートにはM4タップ穴があいており、ロッドを付けることにより、ロッドタイプに変更できます。 ・F552-20は、微調整が可能性となっています。 ・素子を3ヶ所のピンで位置決めします

    CAD
    2D3D
    通常価格
    7,060円~
    通常出荷日
    6日目
  • 押え環セット

    押え環セット

    中央精機

    【特長】 ・押え環と緩衝材のジュラコン(R)リングのセットです 「ジュラコン(R)」はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標である。

    CAD
    2D
    通常価格
    928円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 光路遮断器

    光路遮断器

    駿河精機

    遠隔操作にて光路を遮断または開放するものです。耐久回数は約2万回程度です。  【特長】 ・回転ソレノイドバルブを利用したもので、光路遮断部はアルミ(黒アルマイト処理)を使用しています。 ・F116-1は電源ONの時に光路が開放されるもので、F116-2は電源ONのときに光路が遮断されるものです。 ・用途に応じて選択してください。 ・専用コントローラにて最大4軸まで遠隔操作することができます。 ・F116を動作させるためには外部からDG24Vの電圧を与えてください。 ・F116用接続ケーブルは、2m/4m/6mと単品でのご購入が可能です。 ・定格:DC24V、コイル抵抗145Ω(電流170mmA)開放または遮断する速度は1秒弱程度です。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    15,880円
    通常出荷日
    6日目
  • 同軸型レンズホルダ

    同軸型レンズホルダ

    駿河精機

    任意の径のレンズが固定でき、しかも保持されたレンズの中心を常に一定に保つことのできるホルダーです。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    15,880円~
    通常出荷日
    6日目
  • オプトステーション用光路遮断器

    オプトステーション用光路遮断器

    駿河精機

    遠隔操作にて光路を遮断または開放するものです。開閉速度は、数ミリ秒(0.3~0.5秒)程度です。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    14,120円
    通常出荷日
    6日目
  • 対物レンズ用アダプタ

    対物レンズ用アダプタ

    駿河精機

    各種十字動ホルダーに取り付けて使用します。  【特長】 ・対物レンズ用のアダプタです。 ・各種十字動ホルダに取り付けて使用します。 ・対物レンズはねじ込みで固定します。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    2,650円
    通常出荷日
    6日目
  • 固定型ホルダ

    固定型ホルダ

    駿河精機

    各種アダプタを保持、固定することができます。光軸高さを底面から25mmで統一してあります。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    2,650円
    通常出荷日
    6日目
  • ジンバル式ミラーホルダ

    ジンバル式ミラーホルダ

    駿河精機

    ミラー、プレートビームスプリッタ等の素子を固定して、2軸のアオリの調整ができるホルダーです。微動時の回転中心とミラーの中心は常に一致しています。 【特長】 ■F50,F55 ・ミラー、プレートビームスプリッタ、レンズ等の素子を固定しアオリ(θy,θz)の微調ができるホルダです。 ・θy,θz共にクランプを締めれば±4°~6°の微動ができ、クランプをゆるめることにより360°の粗動が可能です。 ・ジンバル機構ですので微動、粗動時の回転中心とミラーの中心は常に一致しています。 ・付属されている標準ロッドはφ20,L=60mmですが、ロッドの長さは変更が可能です。ホルダのねじ穴はM6P=1になっており、A40~A42のロッドがご使用になれます。 ・ミラーホルダF50:送り方式はマイクロメーターヘッドのAタイプとねじ式のEタイプがあります。 ・横操作タイプミラーホルダF55:独自の横操作(操作系を横方向に取り付けています)ですので、光軸に手を入れずに操作ができると共に、近接仕様が可能です。 ■F52 ・ミラー、プレートビームスプリッタ、レンズ等の素子を固定して2軸のアオリ(θy,θz)の微調ができるホルダです。 ・2軸のアオリ(θy,θz)は。±2°または±3°(F52)の微調が可能です。 ・ジンバル機構ですので微動、粗動時の回転中心とミラーの中心は常に一致しています。 ・ミラー等の素子の脱着はねじリング方式で、保護用の樹脂リングが付いています。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    19,410円~
    通常出荷日
    6日目~
  • 可変スリット

    可変スリット

    駿河精機

    【特長】 ・両開きの可変スリットです。 ・マイクロメータヘッドによりスリット幅を調整します。 ・スリット幅、中心位置は一定です。 ・両開きのスリット部のガイドにはV溝レールとクロスローラを使用しているため、動作時のスリットの傾きを減少させています。 ・ハルトマンプレートによりスリット高さを調整します

    CAD
    2D3D
    通常価格
    83,820円
    通常出荷日
    6日目
  • 可変ピンホールホルダ

    可変ピンホールホルダ

    駿河精機

    回転する円盤上に45°おきに8サイズの小径の穴があいています。各穴の位置決めはクリックストップ方式により行います。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    15,880円
    通常出荷日
    6日目
  • 角型ミラーホルダ

    角型ミラーホルダ

    駿河精機

    【特長】 ・角型ミラー、フィルター、投影板等の固定のみを行うのホルダーです。 ・固定は2本のねじを締めることにより行います。 ・固定のみを行うホルダです。 ・ホルダの幅は60mmと100mmの2種類あります。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    4,410円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 芯出しレンズホルダ:単レンズ 固定タイプ

    芯出しレンズホルダ:単レンズ 固定タイプ

    駿河精機

    光学系構築にお使いいただけます。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    6,180円
    通常出荷日
    6日目
  • 光路遮断器用コントローラ

    光路遮断器用コントローラ

    駿河精機

    【特長】 ・光路遮断器F573・F116に接続して遠隔操作による光路の遮断、開放を行うコントローラです。 ・最大4チャンネルまで制御することができます。 ・裏面にD-sub9ピンの外部制御用コネクタが付いており、I/OボードやシーケンサのI/Oとの接続により制御することもできます。 ・電源はAC100Vです。 ・光路遮断器への出力はDC24Vです。 ・最大消費電力は4CH全て使用時で30Wです。 ・サンプルプログラムはご用意しておりません

    CAD
    2D3D
    通常価格
    37,940円
    通常出荷日
    6日目
  • X型レールキャリア

    X型レールキャリア

    中央精機

    【特長】 ・アルミ製のX型レールです。 ・専用のキャリアを用いて摺動させます。 ・専用のキャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はY型レールにもそのまま利用できます。 ・シール付メモリが付属しています。 ・専用のキャリア(X型キャリア C-211-(1)P、C-211-(2)P)はM16P1ねじ・M4ねじなどを利用して各種スタンドやステージ類を取り付けることができます。 ・レールスタンド、T型キャリアでX型レールを固定・保持することができます

    CAD
    2D
    通常価格
    7,770円~
    通常出荷日
    3日目
  • 高剛性十字動ホルダ

    高剛性十字動ホルダ

    駿河精機

    各種アダプタを保持、固定し、YZ軸の微調整ができる精密十字動ホルダー。可動部を直接固定できるダイレクトロック機構付き。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    34,410円~
    通常出荷日
    6日目
  • 水冷アダプタ

    水冷アダプタ

    駿河精機

    【特長】 ・LDホルダーF125/F126/F127用の水冷用のアダプタです。 ・低温循環水層と接続することにより、より温度安定性の良い、またより低温度コントロールが可能となります。 ・1/4インチホースにより接続してください(ホースは付属していません)

    CAD
    2D3D
    通常価格
    10,590円
    通常出荷日
    6日目
  • センサ/レーザホルダ

    センサ/レーザホルダ

    駿河精機

    【特長】 ・小型センサやレーザポイントのアオリ角度調整が出来ます。 ・ホルダ面にP.C.D.32のタップ穴が加工されておりますので各種アダプタプレートを取り付けご使用ください。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    13,240円
    通常出荷日
    6日目
  • アライメントターゲット

    アライメントターゲット

    駿河精機

    光学系構築にお使いいただけます。  【特長】 ・オプトステーションの光学系を組み付けるときに、光軸を調整するのに使用します。 ・ターゲットを固定する大のピンを下へ押し込むことで、ブレードボードのタップ穴に固定することができます。 ・ピンを上に戻せば、自由な位置に設置することができます。 ・ターゲットの印は、45mmの高さに合せてあります。 ・ターゲット用シール(白ベース黒十字/黒ベース白十字)を付属しています。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    8,820円
    通常出荷日
    6日目
  • リングスパナ

    リングスパナ

    駿河精機

    ねじリング締め付け用リングスパナです。可変タイプと固定タイプがあり、リング径に合わせてサイズがあります。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    CAD
    2D
    通常価格
    5,120円~
    通常出荷日
    6日目
  • 小型薄型Y型レール

    小型薄型Y型レール

    中央精機

    【特長】 ・アルミ製のY型レールです。 ・キャリア(C-211(- 1)P、C-211(- 2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。 ・X型より光軸を低く使用することができます。 ・定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100㎜間隔であります。 ・M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。 ・シール付メモリが付属しています

    CAD
    2D
    通常価格
    21,899円~
    通常出荷日
    15日目
  • スライドレンズホルダ

    スライドレンズホルダ

    駿河精機

    【特長】 ・任意の大きさの丸型・角型のレンズや、円筒形や長方形の素子の固定に使用します。 ・素子の脱着は、側面のスライドクランプねじをゆるめて位置を調整し、ねじを固定したのち上部の素子クランプねじにて固定します。 ・F44はレンズ等の円筒形の素子を固定し、F45はシリンドリカルレンズ等の角型の素子を固定するのに適しています

    CAD
    2D3D
    通常価格
    7,060円~
    通常出荷日
    6日目~
  • 自動偏光子ホルダ

    自動偏光子ホルダ

    駿河精機

    偏光フィルター、波長板、偏光プリズムをステッピングモータにより回転させることのできるホルダーです。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    通常価格
    107,650円~
    通常出荷日
    6日目
  • ライトガイドホルダ

    ライトガイドホルダ

    中央精機

    【特長】 ・ユニバーサルアームを使用してフレキシブルチューブタイプのライトガイドを固定します

    CAD
    2D
    通常価格
    18,899円~
    通常出荷日
    40日目
  • レンズ用アダプタ

    レンズ用アダプタ

    駿河精機

    各種十字動ホルダーに取り付けて使用する、外径φ10mm,φ12.7mm,φ15mm,φ20mm,φ25.4mmのレンズ用アダプタです。 【特長】 ・各種十字動ホルダーに取り付けて使用します。各種単レンズ。 ・レンズの脱着はねじリング方式で行います。  ※ねじリングと樹脂リングが付属。  ※ねじリング締め付け用リングスパナ。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    3,530円
    通常出荷日
    6日目
  • スペイシャルフィルタ

    スペイシャルフィルタ

    駿河精機

    レーザ光波面のノイズや歪みを、ピンホールを使うことにより取り除き、きれいな球面波を作ることができます。対物レンズ及びピンホールは、簡単に外側より脱着できる構造。 【特長】 ・スペシャルフィルタは、レーザ光波面のノイズや歪みを、ピンホールを使うことにより取り除き、きれいな球面波を作ることができます。 ・マイクロメータヘッドによりピンホールの位置と対物レンズの焦点調整の3軸の微調整が可能です。 ・対物レンズとピンホールの間隔はステージにより調整(±6.5mm)できます。 ・ピンホールの微動はクロスローラベアリング案内方式を採用したYZ軸の微動ができます。 ・対物レンズ及びピンホールは、それぞれ簡単に外側より脱着できる構造となっていますのでピンホール及び対物レンズの交換を容易に行えます

    CAD
    2D3D
    通常価格
    101,470円~
    通常出荷日
    6日目
  • アダプタ

    アダプタ

    中央精機

    【特長】 ・寸法が合わないレンズを使用するときにホルダに合わせるための口径変換用です

    CAD
    2D
    通常価格
    3,289円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 芯出しレンズホルダ:対物レンズ 固定タイプ

    芯出しレンズホルダ:対物レンズ 固定タイプ

    駿河精機

    【特長】 ・光学系構築にお使いいただけます。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    5,290円
    通常出荷日
    6日目
  • 板バネ式フィルタホルダ

    板バネ式フィルタホルダ

    駿河精機

    【特長】 ・角型及び丸型のフィルターを固定するホルダーです。 ・外形Φ50mm、50mmのフィルタを4枚までセットすることができます。 ・フィルタは上方より押し入れますと、板バネにより基準面に押しあてられ固定できます。 ・このため、フィルタの出し入れを行っても光軸に対するフィルタの傾きが常に一定に保たれますので光軸が極端にずれることはありません。 ・またフィルタ同士があたることもありません。 ・板バネのフィルタ接触部は樹脂製です

    CAD
    2D3D
    通常価格
    12,350円
    通常出荷日
    6日目
  • 固定型ホルダロッドタイプ

    固定型ホルダロッドタイプ

    駿河精機

    各種アダプタを保持、固定するためのホルダーです。M2.6-P.C.D.32のねじを使用し固定します。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    2,650円
    通常出荷日
    6日目
  • 十字動ホルダ

    十字動ホルダ

    駿河精機

    【特長】 ・各種アダプタを保持、固定し、YZ軸の微調整をすることができます。 ・ガイド部にアリ溝を使用しているため、低コストとなっています。 ・光軸中心高さを底面から25mmで設計してあります

    CAD
    2D3D
    通常価格
    21,180円
    通常出荷日
    6日目
  • コネクタ用アダプタ

    コネクタ用アダプタ

    駿河精機

    【特長】 ・光ファイバコネクタ用のアダプタです。 ・FC型のレセプタクルが標準装備されていますのでコネクタに合わせて選択して下さい。 ・FC型のレセプタクルに工夫をしコネクタを挿入した際に、フェルール端面がレセプタクルの面より0.5mm程度外に出てますので他の素子との近接に非常に便利です

    CAD
    2D3D
    通常価格
    7,060円
    通常出荷日
    6日目
  • 丸型レーザホルダ

    丸型レーザホルダ

    駿河精機

    【特長】 ・F20はレーザを3本のねじではさみ、ねじの出入によって光軸を調整します。 ・F21ではF20の機能に加えて、ホルダ下部のねじを操作することによりθy方向の調整が可能です。 ・F20,F21共に、レーザの長さに合わせて、L=150と250の2タイプがあります。 ・付属される標準ロッドは、φ20,L=60ですが、ご希望によりロッド径、長さ共に変更することができます。 ・レーザホールド部は下側からの固定ねじを取り外すことによりその間隔を50mm移動させた位置でも固定することができます(F20-150,250のみ)。 ・F20は、ロッドをはずして、ブレッドボード(A65)に直接取り付けることができます。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    13,240円~
    通常出荷日
    6日目
  • カメラレンズアダプタ(ニコン)

    カメラレンズアダプタ(ニコン)

    中央精機

    【特長】 ・ニコン製一眼レフ用カメラレンズを使用するためのアダプタです

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    8,759円
    通常出荷日
    20日目
  • 精密十字動ホルダ

    精密十字動ホルダ

    駿河精機

    各種アダプタを保持、固定し、YZ軸の微調整をすることができます。真直性の良いスムーズな送りを可能にしています。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    33,530円
    通常出荷日
    6日目
  • ピンホールホルダ

    ピンホールホルダ

    駿河精機

    【特長】 ・ピンホールを固定し、YZ軸方向の微動が可能です。 ・ピンホールは外形Φ16mmのものが使用できます。 ・ピンホールの固定は、M20P=0.5のねじリングで行います。 ・光軸中心高さを底面から25mmで統一しています。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    24,710円~
    通常出荷日
    6日目
  • LDホルダ

    LDホルダ

    駿河精機

    F511L:固定型。F512L、F513L:YZ軸の調整が可能なLDホルダーです。LDのピン数、ピンピッチ(ピンP.C.D)に合わせてご選定下さい。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    7,940円~
    通常出荷日
    6日目
  • コンパクト・ミラーホルダ(光軸25㎜タイプ)

    コンパクト・ミラーホルダ(光軸25㎜タイプ)

    駿河精機

    オプトステーション用の光軸高さ25mmのミラーホルダーです。取付けによる素子の歪みが生じないように取付け方法を選べます。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    10,590円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 芯出しレンズホルダ:コリメートレンズ用 固定タイプ

    芯出しレンズホルダ:コリメートレンズ用 固定タイプ

    駿河精機

    【特長】 ・光学系構築にお使いいただけます。

    通常価格
    3,970円~
    通常出荷日
    6日目
  • LDホルダ(To-Package型)

    LDホルダ(To-Package型)

    駿河精機

    【特長】 ・ペルチェ素子内蔵のTo-Package型タイプのLDホルダーです。 ・ペルチェ素子内蔵を使用し、校正済み10kΩサーミスタセンサを内蔵しています。 ・LDサイズは、Φ5.6(ピンPCD,2.0)、Φ9.0(ピンPCD,2.54)それぞれ3ピン用、4ピン用に対応しています。 ・またアノードコモン、カソードコモン等については、ジャンパーピンの付替えにより設定します。 ・コネクタには、LD駆動用に、D-sub9ピンメスを、温度コントローラ用には、D-sub9ピンオスを使用しております。 ・水冷用アダプタF129-1も用意しています。 ・低温循環水槽等を使用することにより、より安定化、低温化が可能です。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    61,760円
    通常出荷日
    6日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる