マイクロスイッチ

inCAD Library ミスミのセンサ・スイッチなどを使用した設計事例集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 3日以内
  • 30日以内
  • 40日以内
  • 50日以内
    • おすすめ
    【全て在庫品】小形基本スイッチ 形V

    【全て在庫品】小形基本スイッチ 形V

    オムロン

    【特長】 ・信頼性・安全性を徹底追及した小型基本スイッチ。 ・10Aから21Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。 ・ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。 ・熱可塑性・熱硬化性ケースの2種類のタイプを用意。 ・耐熱・耐トラッキング性などさまざまなご要望に対応。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    189円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【全て在庫品】一般用基本スイッチ 形Z

    【全て在庫品】一般用基本スイッチ 形Z

    オムロン

    高精度、豊富な種類を誇る、ベストセラーの基本スイッチ。しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度です(繰り返し精度が良好です)。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    546円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 基本形マイクロスイッチ

    基本形マイクロスイッチ

    アズビル

    長い歴史、高い信頼でご愛顧いただいています。基本形マイクロスイッチBZシリーズは、山武マイクロスイッチを代表するシリーズです。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    570円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【全て在庫品】超小形基本スイッチ 形SS

    【全て在庫品】超小形基本スイッチ 形SS

    オムロン

    【特長】 ・オムロンのベストセラー(3,000万回の高耐久)。 ・信頼性、安全性を徹底追求した超小形基本スイッチ。 ・0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。 ・動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。 ・安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現

    CAD
    2D3D
    通常価格
    111円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 超小型マイクロスイッチ

    超小型マイクロスイッチ

    アズビル

    優れた動作位置精度と高い信頼性を確保 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    CAD
    2D
    通常価格
    110円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【全て在庫品】極超小形基本スイッチ 形D2F

    【全て在庫品】極超小形基本スイッチ 形D2F

    オムロン

    【特長】 ・豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。 ・高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現しました。 ・フラックスが這い上がらない一体成形端子を採用。 ・プリント基板用端子は自立端子、アングル端子を用意。 ・はんだづけ端子も2形状を品揃え

    CAD
    2D3D
    通常価格
    64円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【全て在庫品】小形基本スイッチ 形VX

    【全て在庫品】小形基本スイッチ 形VX

    オムロン

    軽量物体の検出用途に 【特長】 ・独自の内部機構により、荷重動作でも高い接点接触力を確保しました。 ・軽い物体の検出などの用途に使用可能です

    CAD
    2D3D
    通常価格
    143円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【全て在庫品】シール形小形基本スイッチ

    【全て在庫品】シール形小形基本スイッチ

    オムロン

    【特長】 ・シール形(IP67適合:端子部を除く)の小形基本サイズ。 ・エボキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。 ・水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。 ・内部構造は実績のある形Vシリーズの機構を採用し高制度、高耐久性を達成。 ・取りつけも形Vと同一。 ・自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応

    CAD
    3D
    通常価格
    220円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 小型マイクロスイッチ

    小型マイクロスイッチ

    アズビル

    豊富な機種、超寿命、高信頼で工業用製品から家庭用製品まで広くご使用いただけます ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    140円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【全て在庫品】一般用基本スイッチ

    【全て在庫品】一般用基本スイッチ

    オムロン

    【特長】 ・高精度、豊富な種類を誇る、ベストセラーの基本スイッチ。 ・しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度(繰り返し精度が良好です)。 ・マイクロスイッチの基本タイプであり、また用途に応じて、基準形、分割接触形、維持接触形など、豊富な種類を品揃え。 ・基準形には微小負荷用もシリーズ化。 ・端子部を安全に保護し、防滴性を備えた防滴端子保護カバーとモールド端子形もラインナップ。

    通常価格
    1,141円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【全て在庫品】小形非接触式ドアスイッチ(D40A)

    【全て在庫品】小形非接触式ドアスイッチ(D40A)

    オムロン

    電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    6,259円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【全て在庫品】シール形超小形基本スイッチ

    【全て在庫品】シール形超小形基本スイッチ

    オムロン

    【特長】 ・シール形(IP67適合:端子部を除く)で超小形サイズ。 ・エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。 ・水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。 ・自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など耐環境性を要求される用途に対応。 ・UL,CSA,VDEの安全規格取得品も対応可能

    CAD
    3D
    通常価格
    171円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【全て在庫品】小形基本スイッチ 形D2MV

    【全て在庫品】小形基本スイッチ 形D2MV

    オムロン

    【特長】 ・超低荷重動作ながら高信頼性を実現した小形基本スイッチ。 ・ツインクロスバ接点を採用し、すぐれた接触信頼性を実現。 ・独自の内部機構により、超低荷重動作でも高い接点接触力を確保。 ・軽い物体の検出などの用途に使用可能。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    171円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【全て在庫品】ドア用電源スイッチ

    【全て在庫品】ドア用電源スイッチ

    オムロン

    接点ギャップ3㎜以上のドア用電源スイッチ

    通常価格
    336円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シール形極超小形基本スイッチD2HW

    シール形極超小形基本スイッチD2HW

    オムロン

    【特長】 ・業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ。 ・本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。 ・レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考地:1.4mm)。 ・環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。

    CAD
    3D
    通常価格
    90円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【全て在庫品】超小形基本スイッチ 形D3M

    【全て在庫品】超小形基本スイッチ 形D3M

    オムロン

    【特長】 ・圧着コネクタ用端子で省配線、省工数化に貢献。 ・圧着コネクタにより省配線化が可能。 ・端子も横引出しいよる省スペース化を実現。 ・アクチュエータは2方向の取りつけを用意。 ・スイッチの取りつけ自由度が拡大。 ・形SS超小形基本スイッチと取りつけピッチが同一

    CAD
    2D
    通常価格
    191円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【全て在庫品】高容量形基本スイッチ 形A

    【全て在庫品】高容量形基本スイッチ 形A

    オムロン

    【特長】 ・電流容量20A、突入電流75Aの高容量形基本スイッチです。 ・外形は、押しボタン位置を除き、形Z一般用基本スイッチと同一ながら、75Aの突入電流に耐える性能を有しています

    CAD
    2D3D
    通常価格
    737円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【全て在庫品】極超小形検出スイッチ

    【全て在庫品】極超小形検出スイッチ

    オムロン

    スライド方式採用のレバー形検出スイッチ 【特長】 ・小型・軽量で3mmのロングストロークです。 ・スライド方式によりショーティング、ノンショーティングの切り替えタイミングを用途に合わせて選択可能です

    通常価格
    44円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シール形極超小形基本スイッチD2JW

    シール形極超小形基本スイッチD2JW

    オムロン

    極超小形でシール形。 【特長】 ・保護構造はJISの防浸形、IECのIP67適合(ただし、端子部を除く)。 ・周囲温度は-40~+85℃で使用可能。 ・金合金クロスバ接点、コイルスプリングの採用により高耐久性・高接触信頼性を実現。

    CAD
    3D
    通常価格
    234円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【全て在庫品】小形非接触式ドアスイッチ(D40Z)

    【全て在庫品】小形非接触式ドアスイッチ(D40Z)

    オムロン

    ISO13849-1(PLe/安全カテゴリ4)に対応 セーフティコントローラとの接続により、リスクレベルの高いアプリケーションへ対応

    CAD
    3D
    通常価格
    15,153円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【全て在庫品】ドアスイッチ(1VAP2)

    【全て在庫品】ドアスイッチ(1VAP2)

    オムロン

    【特長】 ・マイクロスイッチ使用で長寿命タイプのドア・スイッチ。 ・電気設備や、機器、装置のドアなどの開閉部分に、あらかじめ取りつけておくことにより、安全、確実に事故の防止に役立ちます。 ・内蔵スイッチに、基本スイッチを使用しているため、開閉容量が大きく、長寿命

    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,475円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【全て在庫品】双極双投基本スイッチ 形DZ

    【全て在庫品】双極双投基本スイッチ 形DZ

    オムロン

    独立した2回路開閉用スイッチ。電圧が異なる2つの回路の開閉や独立した2回路の制御にご利用いただけます。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,534円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【全て在庫品】極超小形基本スイッチ 形D2MQ

    【全て在庫品】極超小形基本スイッチ 形D2MQ

    オムロン

    【特長】 ・行2.7mmの薄型スナップアクションスイッチ。 ・厳しいスペース効率が要求され、かつ高信頼性が求められる用途に使用可能です。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    119円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【全て在庫品】極超小形基本スイッチ 形J

    【全て在庫品】極超小形基本スイッチ 形J

    オムロン

    【特長】 ・極超小形でも高容量開閉 (7A AC250V)可能なスナップアクション・スイッチです。 ・スペース効率が必要とされる用途に使用可能です

    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,401円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【全て在庫品】小形ドアスイッチ

    【全て在庫品】小形ドアスイッチ

    オムロン

    【特長】 ・圧着コネクタ用端子で省配線。 ・9mmのロングストローク(プランジャ形)アクチュエータは、プランジャ形とレバー形を品揃え。 ・圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献。 ・スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプ。 ・独自の構造でロングストロークを実現

    通常価格
    73円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【全て在庫品】M4取付 シール形基本スイッチ

    【全て在庫品】M4取付 シール形基本スイッチ

    オムロン

    ねじ一本で取りつけ可能。悪環境にも適したシール形

    CAD
    3D
    通常価格
    323円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【全て在庫品】高温用基本スイッチ 形TZ

    【全て在庫品】高温用基本スイッチ 形TZ

    オムロン

    400℃の高温でも安定した作動が可能 【特長】 ・絶縁物にセラミック、ばね材料にCo系特殊合金を、さらに接点に特殊合金を使用し、高温雰囲気中での動作、および接触信頼性を確保しました。 ・400℃の高温でも安定した動作が可能です

    CAD
    2D
    通常価格
    9,944円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【全て在庫品】超小形基本スイッチ 形D2S

    【全て在庫品】超小形基本スイッチ 形D2S

    オムロン

    【特長】 ・耐フラックス性にすぐれた超小形シリーズ。 ・フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。 ・動作位置の精度が±0.25mmと多角、周辺設計や位置決めが容易。 ・横方向操作でも動作と容易にするピン押ボタン形状を採用。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    123円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【全て在庫品】磁気吹消基本スイッチ 形X

    【全て在庫品】磁気吹消基本スイッチ 形X

    オムロン

    【特長】 ・磁気吹消機構を内蔵した直流電流専用スイッチ。 ・接点機構にアーク吹き消しを有効にするための永久磁石を内蔵。 ・形状、取りつけ方法などは、形Z一般用基本スイッチと同一のコンパクトサイズ

    CAD
    2D3D
    通常価格
    779円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【全て在庫品】軽トルク基本スイッチ 形D2MC

    【全て在庫品】軽トルク基本スイッチ 形D2MC

    オムロン

    高信頼性、軽トルク(0.5mN・m)の回転動作基本スイッチです。 【特長】 ・0.5A定格タイプは、クロスバ方式の金合金接点を採用。 ・微小負荷領域で接触信頼性を発揮。 ・可動ばねにコイルばねを採用。 ・機械的1,000方回以上と高耐久性

    CAD
    2D3D
    通常価格
    546円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【全て在庫品】小形基本スイッチ 形D2RV

    【全て在庫品】小形基本スイッチ 形D2RV

    オムロン

    【特長】 ・悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮します。 ・スイッチ内部にリード・スイッチを使用。 ・微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。 ・形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。 ・バウンス時間1ms以下で高耐久性

    CAD
    2D3D
    通常価格
    359円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【全て在庫品】コネクタ形検出スイッチ

    【全て在庫品】コネクタ形検出スイッチ

    オムロン

    【特長】 ・コネクタ用端子で配線作業を大幅に削減。 ・コネクタにより省配線化が可能。 ・スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプ。 ・取りつけ方向が自由な両方向動作タイプ

    CAD
    3D
    通常価格
    74円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【全て在庫品】ドアスイッチ(1ZAP2)

    【全て在庫品】ドアスイッチ(1ZAP2)

    オムロン

    【特長】 ・マイクロスイッチ使用で長寿命タイプのドア・スイッチ。 ・電気設備や、機器、装置のドアなどの開閉部分に、あらかじめ取りつけておくことにより、安全、確実に事故の防止に役立ちます。 ・内蔵スイッチに、基本スイッチを使用しているため、開閉容量が大きく、長寿命

    通常価格
    1,206円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【全て在庫品】磁気吹消基本スイッチ

    【全て在庫品】磁気吹消基本スイッチ

    オムロン

    磁気吹消機構を内蔵した直流電流専用スイッチ

    CAD
    3D
    通常価格
    924円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる