センサ関連機器

アルミフレーム総合情報
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 12日以内
  • 14日以内
  • 25日以内
  • 30日以内
  • 60日以内
    • おすすめ
    • Economy
    カウンタ -GC48シリーズ-

    カウンタ -GC48シリーズ-

    RIKO(リコ)

    海外製で低価格でご提供 【特長】 ・停電記憶方式を採用。 ・4桁デジタル表示で、カウントアップ、カウントダウンができます。 ・1カウントの計数速度は30/2KCPS。 ・パネルに5セットのボタンがあり、設定が簡単。 ・8種類の動作モードがあり、選択の自由度が高い。 ・LEDディスプレイを採用。 ・コンパクトで(48×48×92mm)取付が簡単。 ・外部センサの使用電源はDC12V、200mA。

    CAD
    2D
    通常価格
    11,983円
    通常出荷日
    14日目
  • デジタル指示計

    デジタル指示計

    ミネベア

    ロードセル用指示計は視認性が良く、センサーからのシグナルを増幅し、値の表示やデータの出力及び計重システムの制御、監視等の機能を備えています。 【特長】 ・小型、軽量ながらも2000回/sの高速サンプリング各種のピークモード設定可能。 ・プレス圧入測定等に最適。 ・CEマーク適合品ワイド電源対応保護等級:IP65(パネルマウントパッキン装着時のフロントパネルのみ)。 ・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付

    CAD
    2D
    通常価格
    41,591円~
    通常出荷日
    5日目~
  • ファイバカッタ E39-F4

    ファイバカッタ E39-F4

    オムロン

    単品でご購入頂けます

    通常価格
    112円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • センサ周辺機器 電源

    センサ周辺機器 電源

    Panasonic

    いつでもどこでも幅広いセンサに使える携帯用電源ユニット

    通常価格
    4,628円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • メカコントローラ

    メカコントローラ

    マシンエンジニアリング

    2枚合わせの樹脂製ドグで、検出位置や検出幅が自由自在に調整できます。 【特長】 ・角度調整は2枚合わせのドグをスライドさせるだけの簡単構造です。 ・個別の角度調整をしても他の列は回りません。 ・検出ドグは10°単位でスリットがあり、仕様にあわせてニッパなどで切り取れます。 ・角度調整後クランパのネジを締めることによりドグは確実にロックされるのでズレません。 ・従来のセットネジによる軸固定式と比べ、シビアに角度調整ができます

    CAD
    2D
    通常価格
    2,275円~
    通常出荷日
    3日目
  • シグナルスイッチ2(FW-SS)

    シグナルスイッチ2(FW-SS)

    イマオコーポレーション

    「シグナルスイッチ2」はトラブル発生等を音や光、振動などで確実に伝える工場用無線機器です。
    機械や各種センサーに接続し、離れた場所にあるアンドン、ブザー、信号灯等やポータブル受信機に通知できます。

    【特長】
    ・シグナルスイッチ2は無線のため、ケーブル敷設が不要。生産現場の情報を事務所で受取りたい場合、有線と比較して、敷設費用など大幅なコストダウンができます。
    ・工場内を移動するフォークリフトの呼び出し、AGVの状況確認等にも利用できます。
    ・接点は8点あり、同時に複数の情報を受信することができます。
    ・ポータブル受信機やアンドンなどにつなぐことで、現場の状態を、その場で把握することができます。
    ・ご使用状況に合わせて、送信機、受信機、ポータブル受信機を、様々に組合わせる事が可能です。
    ・送信機のID番号で識別するため、同じ建物内で複数のグループを作って使用しても違うグループと電波が混信することはありません。

    通常価格
    34,335円~
    通常出荷日
    3日目
  • 共通ACアダプター

    共通ACアダプター

    イマオコーポレーション

    AC100Vコンセントからステーション子機に電源を供給するACアダプターです。
    複数シリーズに対応しています。

    通常価格
    4,884円
    通常出荷日
    3日目
  • メッセージウォッチ (FW)

    メッセージウォッチ (FW)

    イマオコーポレーション

    機械の異常を感知すると送信機が腕時計型の受信機に電波を発信。受信機は5秒間振動し、10秒間メッセージを表示します。メッセージの変更や、距離延長にも対応します。

    通常価格
    1,899円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 機械設備監視システム ファクトリーステーション

    機械設備監視システム ファクトリーステーション

    イマオコーポレーション

    機械設備状況の見える化に!

    【特長】
    ・収集した情報により、機械設備稼働状況をリアルタイムに表示します。
    ・収集した情報により、日次稼働グラフ、月次稼働グラフ、日報、月報を作成します。
    ・メーカーや機械の世代(新旧)、種類を問わず、機械設備から情報収集(稼働時間、停止時間、段取り時間、異常)ができます。(マシニング、旋盤、研削盤、成形機、プレス機、専用機、各種汎用機)
    ・機械からの異常信号(アラーム)を収集したらメールで通知します。
    ・収集した情報を、業務分析や別システムで利用する事ができます。
    ・無線を使用した「機械設備監視システム」なので機械から大掛かりな配線工事は不要です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    6,837円~
    通常出荷日
    3日目~
  • センサ・センサステイ

    センサ・センサステイ

    マシンエンジニアリング

    MCR(メカコントローラ)とセットで使えば、簡単に回転軸のタイミング検出がとれます。

    CAD
    2D
    通常価格
    3,175円~
    通常出荷日
    5日目
  • EtherCATセンサ通信ユニット E3X-ECT

    EtherCATセンサ通信ユニット E3X-ECT

    オムロン

    センサの設定管理を簡単にする通信ユニット 【特長】 ・センサの設定管理を簡単にするEtherCATセンサ通信ユニット。 ・ON/OFF信号や検出量を上位PLCにプログラムレスで送信(PDO通信機能)。 ・しきい値や各機能の設定を行うことが可能(SDO通信機能)。 ・通信ケーブル、電源を接続し、アンプを横からスライドするだけの省配線。 ・センサアンプを最大30台接続可能

    CAD
    2D
    通常価格
    25,899円
    通常出荷日
    60日目
  • センサ通信ユニット E3NW-ECT

    センサ通信ユニット E3NW-ECT

    オムロン

    【特長】 ・導入から立上げ、稼動まで「圧倒的」に現場が変わる次世代センサネットワークユニットです。 ・センサ通信ユニット十分散ユニットにより分散配置でも低イニシャルコストを実現(PAT.P)しました。 ・ON/OFF信号や検出量を上位PLCにプログラムレスで送信。 ・しきい値や各機能の設定内容を読み出し、書き込みおよびチューニングなどの操作を行うことが可能です。 ・通信ケーブル、電源を接続し、アンプを横からスライドするだけの省配線です。

    • 数量スライド割引
    CAD
    3D
    通常価格
    19,799円
    通常出荷日
    3日目
  • センサステイ

    センサステイ

    マシンエンジニアリング

    【特長】 ・MCR(メカコントローラ)とセットで使えば、簡単に回転軸のタイミング検出がとれます。

    CAD
    2D
    通常価格
    1,550円~
    通常出荷日
    3日目
  • コネクタケーブル

    コネクタケーブル

    Panasonic

    光電センサなどと合わせてご使用ください

    CAD
    2D
    通常価格
    1,372円~
    通常出荷日
    30日目
  • 超小型デジタルパネルコントローラ CA2

    超小型デジタルパネルコントローラ CA2

    Panasonic

    W48×H24×D65.5mmの超小型サイズ。狭いスペースに取り付けが可能です。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    21,627円
    通常出荷日
    5日目~
    • Economy
    マルチメーター -ST-5-

    マルチメーター -ST-5-

    RIKO(リコ)

    海外製で低価格でご提供 【特長】 ・出力電源はDC12V/50mA。 ・NPNまたはPNP入力方式に対応可能。 ・ON/OFF-遅延時間(0~10s)。 ・ワンショット出力時間(0~10s)。 ・取扱が簡単。

    CAD
    2D
    通常価格
    15,773円
    通常出荷日
    14日目
    • Economy
    タイマー -GM48シリーズ-

    タイマー -GM48シリーズ-

    RIKO(リコ)

    海外製で低価格でご提供 【特長】 ・接点およびトランジスタ入力。 ・4種類のセット範囲。 ・11ピンタイプ。 ・パネルに5セットのボタンがあり、設定が簡単。 ・8種類の動作モードがあり、選択の自由度が高い。 ・LEDディスプレイを採用。 ・コンパクトで(48×48×92mm)取付が簡単。 ・外部センサの使用電源はDC12V、200mA。

    CAD
    2D
    通常価格
    11,978円~
    通常出荷日
    14日目
  • 分散ユニット E3NW-DS

    分散ユニット E3NW-DS

    オムロン

    分散ユニットは全てのセンサ通信ユニットと接続可能です。

    • 数量スライド割引
    CAD
    3D
    通常価格
    3,979円
    通常出荷日
    2日目
  • CompoNet対応センサ通信ユニット E3X-CRT

    CompoNet対応センサ通信ユニット E3X-CRT

    オムロン

    センサの設定管理を簡単にするCompoNet。 【特長】 ・ON/OFF通信をPLCにプログラムレスで送信(CompoNet通信スレーブ機能)。 ・検出量、しきい値、各機能の設定内容を読み出し、書き込みおよびティーチングなどの操作を行うことが可能(メッセージ通信機能)。 ・通信ケーブルを接続し、アンプを横からスライドするだけの省配線。 ・センサアンプを最大16台接続可能 ※動作モードにより異なります。

    CAD
    2D
    通常価格
    22,899円
    通常出荷日
    2日目
  • デジタルタイプセンサ用通信ユニット E3X-DRT21-S VER.3

    デジタルタイプセンサ用通信ユニット E3X-DRT21-S VER.3

    オムロン

    センサの設定管理を簡単にするDeviceNetセンサ通信ユニット。 【特長】 ・ON/OFF信号や検出量を上位PLCにプログラムレスで送信(DeviceNet通信スレーブ機能)。 ・しきい値や各機能の設定内容を読み出し、書き込みおよびティーチングなどの操作を行うことが可能(メッセージ通信機能)。 ・通信ケーブルを接続し、アンプを横からスライドするだけの省配線。 ・センサアンプを最大16台接続可能。

    通常価格
    26,978円
    通常出荷日
    2日目
  • CC-Link対応通信ユニット UC1シリーズ

    CC-Link対応通信ユニット UC1シリーズ

    オプテックス・エフエー

    ネットワークでセンサを管理・制御

    CAD
    2D3D
    通常価格
    29,184円
    通常出荷日
    3日目
    • Economy
    ファイバセンサ付属品

    ファイバセンサ付属品

    RIKO(リコ)

    海外製で低価格でご提供

    CAD
    2D
    通常価格
    1,193円~
    通常出荷日
    12日目~

絞り込み条件

全て解除

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる