ロードセル

オムロン ファイバユニット スマートファイバアンプ
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 5日以内
  • 15日以内
  • 17日以内
  • 60日以内
  • 小型圧縮型 CMM1

    小型圧縮型 CMM1

    ミネベア

    小型軽量の圧縮ロードセル。 【特長】 ・小型計量の圧縮型ロードセル耐環境性に優れるオールステンレス製CMM1R-※耐屈曲性に優れたロボットケーブル(6m)を標準装着しています。 ・ロードセル、ケーブルが可動する場所での使用に適しています。

    CAD
    2D
    通常価格
    86,007円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 小型圧縮型 LSM

    小型圧縮型 LSM

    ミネベア

    【特長】 ・小型軽量で測定場所の制限を受ける用途に最適。

    CAD
    2D
    通常価格
    40,244円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 小型圧縮型 CM085

    小型圧縮型 CM085

    ミネベア

    圧縮等の力または質量を電気信号に変換し、各種測定器に接続を行ない、表示・出力・記録・制御・監視などを行います。 【特長】 ・ストッパー付でねじ止め取付が可能。 ・低床設計高さ9.5mm~,直径φ29(2N~200N),φ34(500N~2kN)

    CAD
    2D
    通常価格
    65,767円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 中容量はかり

    中容量はかり

    ミネベア

    【特長】 ・中ひょう量のはかり用です。 ・背が低いので、薄型のはかりに適しています。 ・OIMLR60認定品(規格品)、NTEP認定品(定格容量:6K~35K)

    CAD
    2D
    通常価格
    24,574円~
    通常出荷日
    5日目~

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる