漏液センサ

オムロン ファイバユニット スマートファイバアンプ
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 5日以内
  • 15日以内
  • 45日以内
  • アンプ内蔵漏液センサ

    アンプ内蔵漏液センサ

    アズビル

    アンプ内蔵、吸紙不要で様々な液体に対応します。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    13,899円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • リークセンサ(アンプ内蔵) EX-F70/EX-F60

    リークセンサ(アンプ内蔵) EX-F70/EX-F60

    Panasonic

    毛細管現象を利用することにより、少量の漏液や粘性のある液体も素早く確実に検出できます! 【特長】 [EX-F70シリーズ] ・毛細管現象を利用することにより、少量の漏液や粘性のある液体も素早く確実に検出できます。 ・感度ボリウムによる感度調整が不要ですから、初期設置がラクです。 ・正常取り付け時に緑色点灯する正常表示灯と、漏液検出時および異常取り付け(専用取付具設置忘れ)時に赤色点灯する異常表示灯を装備。動作確認が簡単に行えます。 ・異常取り付け時・ケーブルの断線など、センサの異常時も非入光状態となり「漏液あり」と同じ出力が得られます。 ・サイド取り付け式の約10mm薄型タイプですので、狭いスペースでもご使用いただけます。 ・SUS取付具タイプはビス1本で、PVC取付具タイプはビス2本または接着で簡単に取付が可能です。また形状がシンプルですので、漏液のふき取りが簡単です。 ・取付具の材質をPVC(塩化ビニル)にしたPVC取付具タイプを用意。金属イオンを嫌う環境でも安心して使用することができます。 [EX-F60シリーズ] ・本体ケースとケーブルは、薬液に耐性のあるフッ素樹脂を採用。硫酸、塩酸などの薬液漏れを確実に検出します。 ・形状がシンプルですから、漏液のふき取りが簡単です。また交換部品も不要です。 ・アンプ内蔵型ながら厚さ9mm、幅26mm、高さ19mmの小型サイズ。狭いスペースでもご使用いただけます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    12,834円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • リークセンサ用簡易省配線ユニット

    リークセンサ用簡易省配線ユニット

    Panasonic

    省配線!リークセンサを最大8台接続可能!スッキリした配線が行なえます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    18,899円
    通常出荷日
    5日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる