近接センサ

高速化
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 10日以内
  • 12日以内
  • 15日以内
  • 17日以内
  • 20日以内
    • おすすめ
    • Economy
    円柱一般型近接センサ 直流3線式

    円柱一般型近接センサ 直流3線式

    AUTONICS(オートニクス)

    汎用タイプで経済性と取付効率に優れたセンサです。 また、マイクロスイッチ、リミットスイッチの代替として幅広く使用可能です。 【特長】 ・専用IC採用で耐ノイズ性能アップ ・電源逆接続保護回路を内蔵 ・サージ保護回路を内蔵 ・過電流保護回路を内蔵過電流保護回路(DC)を内蔵(但し、PRT08タイプは該当しない) ・赤色表示灯による動作の有無判別 ・電源表示灯と動作表示灯を内蔵 ・IP67 防水構造(IEC規格)

    CAD
    2D
    通常価格
    1,629円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    • Economy
    【C-VALUE】アンプ内蔵型近接センサ -ねじ型-
    • MiSUMi C-VALUE
    通常価格
    2,610円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    • Economy
    円柱一般型近接センサ 直流2線式

    円柱一般型近接センサ 直流2線式

    AUTONICS(オートニクス)

    汎用タイプで経済性と取付効率に優れたセンサです。 また、マイクロスイッチ、リミットスイッチの代替として幅広く使用可能です。 【特長】 ・専用IC採用で耐ノイズ性能アップ ・電源逆接続保護回路を内蔵 ・サージ保護回路を内蔵 ・過電流保護回路を内蔵過電流保護回路(DC)を内蔵(但し、PRT08タイプは該当しない) ・赤色表示灯による動作の有無判別 ・電源表示灯と動作表示灯を内蔵 ・IP67 防水構造(IEC規格)

    CAD
    2D
    通常価格
    1,629円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【全て在庫品】スタンダードタイプ近接センサ 【E2E】

    【全て在庫品】スタンダードタイプ近接センサ 【E2E】

    オムロン

    近接センサをお探しなら、まずは形E2E。世界トップクラスの性能・品質、ワイドバリエーションで条件に合わせて最適な機種を選択可。 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用

    CAD
    2D3D
    通常価格
    4,480円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 角型近接センサ

    角型近接センサ

    Panasonic

    業界No.1の安定検出。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。 【特長】 ・業界最長の安定検出範囲を実現。取り付けも簡単です。 ・検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減(±8%以内)。 ・複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。 ・検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現(±8%以内)。 ・時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。 ・耐久性能約10倍(従来比)。 ・新方式の一体整形法で、耐衝撃10,000m/s2(約1,000G,XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm,XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。 インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。 ・新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。 ・IP68gで水や油の侵入を防ぎセンサの破損を抑えます。 ・広視野が得られるプリズムを開発し、動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,874円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【全て在庫品】磁気形近接センサ 【GLS】

    【全て在庫品】磁気形近接センサ 【GLS】

    オムロン

    【特長】 ・取り扱いが簡単な磁気形近接センサ。 ・リードスイッチを永久磁石で作動させる近接センサ。 ・ドアなどの開閉検出に最適。

    CAD
    3D
    通常価格
    342円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 小径タイプ近接センサ 【E2E】

    小径タイプ近接センサ 【E2E】

    オムロン

    超小型近接センサなのに、驚くほど取付が”ラク”! 【特長】 ・M4、Φ5.4、Φ6.5サイズ、非シールド、コネクタ中継タイプ、コネクタタイプの追加で全108機種のバリエーション ・移動ワークを安定検出する高速応答周波数 Max.5kHz ・表示灯が4灯で、表示灯の位置合わせも簡単に ・専用の取りつけ金具で治具製作工数を削減 ・耐断線用保護ステンレススパイラルチューブをご用意(M4、M5用のみ)

    CAD
    2D3D
    通常価格
    5,221円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【全て在庫品】超小型タイプ近接センサ 【E2S】

    【全て在庫品】超小型タイプ近接センサ 【E2S】

    オムロン

    【特長】 ・超小型サイズで高性能と豊富なバリエーションを実現。 ・□5.5mmの超小型アンプ内蔵。 ・最長検出距離2.5mm。 ・ワークの振れにも安定検出。 ・応答周波数1kHz。 ・低消費電流。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,838円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アンプ内蔵型近接センサ 角型

    アンプ内蔵型近接センサ 角型

    ミスミ

    一般的な各型の近接センサを低価格、短納期で提供します。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,490円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ

    シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ

    アズビル

    堅牢構造、防水性に優れた直流2線式。視認性を向上した表示付。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    4,770円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 超小形・小形・経済形 磁気形近接スイッチ

    超小形・小形・経済形 磁気形近接スイッチ

    富士電機機器制御

    扉の開閉検出用途に適した近接スイッチ 【特長】 ・マイクロスイッチ(JISC4505)と同一寸法の磁気近接スイッチです

    • 数量スライド割引
    通常価格
    645円~
    通常出荷日
    30日目
  • 【全て在庫品】フラット型近接センサ 【TL-W】

    【全て在庫品】フラット型近接センサ 【TL-W】

    オムロン

    【特長】 ・豊富なバリエーションのフラット型スタンダード。 ・厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)。 ・アルミダイカストタイプもシリーズ化。

    CAD
    3D
    通常価格
    2,264円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • APS-S/Mシリーズ ポリカーボネート樹脂角形 直流2/3線式

    APS-S/Mシリーズ ポリカーボネート樹脂角形 直流2/3線式

    光洋電子工業

    前面/上面検出に 【特長】 ・前面/上面検出。 ・隣接取付に異周波機種あり。 ・UL取得/CEマーク対応。 ・NO/NPN/PNP出力

    • 数量スライド割引
    通常価格
    917円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • マイクロ近接センサ

    マイクロ近接センサ

    Panasonic

    マイクロサイズでも高性能!指先サイズですからどんな所でも取りつけ可能、スペースの制約を受けません。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,789円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【全て在庫品】長距離近接センサ 【E2EM】

    【全て在庫品】長距離近接センサ 【E2EM】

    オムロン

    【特長】 ・最長30mmの長距離検出。 ・ワークの衝突によるトラブルも減少し取りつけ安心。 ・無極性仕様なので配線が簡単(直流2線式)。 ・断線対策にコードプロテクタを標準採用。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    4,916円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アンプ内蔵小形近接センサ

    アンプ内蔵小形近接センサ

    アズビル

    取り付け場所を選ばない小型サイズの近接センサ。周り止めボス付で簡単取り付けを実現。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    1,709円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【全て在庫品】角柱型標準タイプ近接センサ 【TL-N/Q】

    【全て在庫品】角柱型標準タイプ近接センサ 【TL-N/Q】

    オムロン

    【特長】 ・豊富な機種で種々の用途に対応。 ・取り付け簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに。 ・金属直取りつけが可能(-Nタイプ)。 ・種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)。

    CAD
    3D
    通常価格
    2,439円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アンプ内蔵型近接センサ ねじ型

    アンプ内蔵型近接センサ ねじ型

    ミスミ

    一般的なねじ型の近接センサを低価格、短納期で提供します。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    4,350円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シリンダ型近接センサ

    シリンダ型近接センサ

    Panasonic

    従来品より締め付け強度が約4倍アップしました。 【特長】 ・締め付け強度が約4倍アップし確実に締め付けることができますので、振動や衝撃によるゆるみを防止します。 ・従来品[GX-12ML(B)]と比べ、検出距離が1.6倍にアッブ。余裕をもった設定が可能です。 ・ケース部をフッ素樹脂コーテイングしてあり、溶接の火花(スパッタ)がかかる現場でも安心して使用できます。 ・ケーブルに耐スパッタケーブルを採用。 ・中継コネクタタイプです。 ・接近時ONタイプ[GX-(F)□U(-J)]に2色表示灯を装備(離れてONタイプ、GX-N□は動作表示灯を装備)。 ・表示灯はケーブル引き出し部(透明、GX-5SU(B)はケース部)に内蔵していますので、広い範囲からの動作確認が可能です。 ・直流2線式に超小型サイズのΦ5.4mmタイプ(GX-5SU)を用意。取付場所を選びません。 ・直流2線式タイプは、配線コストを2/3に削減。 ・GX-12M(L)U(B),GX-18M(L)U(B)およびGX-30M(L)U(B)には、センサの交換が容易な中継コネクタタイプも用意しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,989円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 角型直流2線式、近接センサ

    角型直流2線式、近接センサ

    アズビル

    PLC、NC装置と直接接続可能な直流2線式。豊富な品揃え ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    2,875円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 円柱形発振近接スイッチ

    円柱形発振近接スイッチ

    富士電機機器制御

    専用ICを搭載した小型・高機能タイプ 【特長】 ・専用ICを搭載。 ・小型・高機能シリーズです。 ・安定動作表示灯付M12以上(N,C品は除く)は安定動作表示灯を標準装備します。 ・外形寸法を小型化。 ・短絡保護回路を標準装備(AC2線式及びPE1-□SO8形は除く)。 ・もれ電を低減(DC2線式0.8mA以下,AC2線式1.5mA以下)。 ・Φ4,M5サイズにもPNP出力品を用意

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,689円~
    通常出荷日
    30日目
  • シリンダ形直流3線式一般近接センサ

    シリンダ形直流3線式一般近接センサ

    アズビル

    M8からM30までNPN、PNP出力をそれぞれ用意した豊富な機種群。 【特長】 ・小形、省スペースです。 ・表示灯は後方からも確認可能です。 ・高いシール性です。 ・豊富なバリエーションです。 ・充実の回路保護(サージ吸収、負荷短絡、逆接続)です。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    5,309円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アンプ内蔵型近接センサ 耐熱タイプ

    アンプ内蔵型近接センサ 耐熱タイプ

    ミスミ

    100℃以上の温度下でも使用可能です。

    • 納期短縮
    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    23,350円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ドアリミットスイッチ LE-126

    ドアリミットスイッチ LE-126

    タキゲン製造

    マグネットにより、メカニカルスイッチをON/OFFします。

    CAD
    2D
    通常価格
    1,900円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 標準形磁気近接スイッチ

    標準形磁気近接スイッチ

    富士電機機器制御

    扉の開閉検出用途に適した近接スイッチ 【特長】 ・動作距離が長く、操作電力が不要な経済形近接スイッチです

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,789円~
    通常出荷日
    30日目
  • 【全て在庫品】アンプ中継近接センサ 【E2EC】

    【全て在庫品】アンプ中継近接センサ 【E2EC】

    オムロン

    【特長】 ・超小型で長距離検出を実現。 ・φ3~M12の小型シールドタイプセンサヘッド。 ・金属内への埋め込み可能。 ・ロボットコード標準採用(直流2線式)。 ・中継コード(アンプ部)に表示灯があり動作確認が容易。 ・電源電圧範囲DC5~24V(直流3線式のみ)。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    6,098円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 角型直流3線式、近接センサ

    角型直流3線式、近接センサ

    アズビル

    リレー、ソレノイドなどを直接開閉(最大開閉電流200mA)。 豊富な品揃え。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    3,799円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 角型近接センサ 

    角型近接センサ 

    Panasonic

    【特長】 ・業界№1の安定検出。 ・検出距離に余裕が持てる、業界最長の安定検出範囲を実現。 ・取り付けも簡単です。 ・最大動作距離のばらつきが±8%以内の検出感度の徹底した調整、管理により個体差、ばらつきを低減。 ・複数個使用する場合や高感じの位置調整の手間を軽減します。 ・温度特性±8%以内:検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。 ・時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,874円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ドアリミットスイッチ LE-124

    ドアリミットスイッチ LE-124

    タキゲン製造

    【特長】 ・マグネットにより、リードスイッチをON/OFFします(近接時ONです)

    CAD
    2D
    通常価格
    1,600円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アンプ内蔵型近接センサ 超小型タイプ

    アンプ内蔵型近接センサ 超小型タイプ

    ミスミ

    φ3、M4と径が小さいので、限られたスペースにも取付けることができます。

    • 納期短縮
    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    9,750円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ

    シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ

    アズビル

    長距離検出が可能。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    5,309円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シリンダ形直流2線式耐環境タイプ近接センサ

    シリンダ形直流2線式耐環境タイプ近接センサ

    アズビル

    耐油性に優れたポリウレタンケーブルを採用。クーラントの厳しい環境用に設計された製品です。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    6,689円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 防爆近接センサ

    防爆近接センサ

    Panasonic

    防爆性雰囲気の危険場所で使えるデジタル2画面センサです。 【特長】 ・防爆性雰囲気中で使用可能。 ・本質安全防爆構造(ia2G4)により、爆発等級1級・2級で発火度G1~G4の対象ガス雰囲気中で使用可能。 ・「ゾーン0種危険場所」を含む多くの危険場所で使用可能。 ・デジタルファイバセンサFX-100シリーズと同一のファイバを接続でき、同等の検出距離を実現しました。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    6,589円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 小型近接センサ

    小型近接センサ

    Panasonic

    堅牢タイプや耐屈曲ケーブルタイプもご用意しました。 【特長】 ・超小型(GX-3S□):アンプ内蔵型ながらφ3.8mmの超小型サイズ。取り付け場所を選びません。 ・堅牢タイプ(GX-4S□):ステンレス製堅牢ケースを採用。締め付けトルク0.58N・mを実現しています(メーカー比2倍)。 ・長距離検出(GX-8ML□):非シールドタイプ(GX-8ML□)はシールドタイプ(GX-8M□)に比べ、同一サイズで2倍の検出距離を実現し、距離変動にも余裕を発揮します。 ・曲げ耐久性10倍(メーカー比)(GX-□-R):耐屈曲ケーブルタイプは、芯線に特殊合金を使用することによって、繰り返し曲げに対する耐久性が10倍以上にUPしました。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    5,889円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シリンダ形直流2線式スパッタタイプ近接センサ

    シリンダ形直流2線式スパッタタイプ近接センサ

    アズビル

    自動車製造ラインの溶接工程向けに最適。各種スパッタ防止対策が施されています。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    8,989円~
    通常出荷日
    15日目~
  • 【全て在庫品】ロングサイズ近接センサ 【E2E2】

    【全て在庫品】ロングサイズ近接センサ 【E2E2】

    オムロン

    【特長】 ・ねじ長がロングサイズの近接センサ。 ・締め付け強度をアップするとともにコードプロテクタを標準装備。 ・表示灯の視認性アップとスパナつかみしろ用フライスカットを全機種に採用。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    4,916円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【全て在庫品】高温・洗浄工程向け近接センサ 【E2EH】

    【全て在庫品】高温・洗浄工程向け近接センサ 【E2EH】

    オムロン

    【特長】 ・食品飲料業界に最適な近接センサ。 ・SUS316Lボディ、IP69K、高温使用環境、洗浄剤耐性―

    CAD
    2D3D
    通常価格
    6,217円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アンプ内蔵型近接センサ ねじ型 オールメタルタイプ

    アンプ内蔵型近接センサ ねじ型 オールメタルタイプ

    ミスミ

    • 納期短縮
    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    9,350円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • マイクロ近接センサ (耐屈曲ケーブルタイプ)

    マイクロ近接センサ (耐屈曲ケーブルタイプ)

    Panasonic

    マイクロサイズでも高性能!指先サイズですからどんな所でも取りつけ可能、スペースの制約を受けません。 【特長】 ・マイクロサイズでも高性能。 ・どんな所でも取り付け可能。指先サイズですから取り付けの制約を受けません。 ・配線工数を削減することで直流2線式は配線コストを2/3に削減。 ・さらに配線ミスも少なくなります。 ・たくさんのセンサを使うとき特に有利。 ・耐屈曲ケーブルタイプを用意することで曲げ耐久性10倍(従来比)。 ・ロボットアームなどの可動部に最適です。 ・コストパフォーマンスや高性能を低価格で実現

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,889円~
    通常出荷日
    45日目
  • 角形発振近接スイッチ

    角形発振近接スイッチ

    富士電機機器制御

    設置が容易な角形タイプ 【特長】 ・動作距離が4mmの小形から50mmの長距離まで豊富な機種揃えです。 ・全機種動作表示LED付

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,489円~
    通常出荷日
    10日目~
  • 【全て在庫品】オールメタル&長距離タイプ近接センサ 【E2V】

    【全て在庫品】オールメタル&長距離タイプ近接センサ 【E2V】

    オムロン

    アルミも鉄も長距離検出 新しい検出原理の近接センサ

    CAD
    2D3D
    通常価格
    8,640円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【全て在庫品】高精度デジタルタイプアンプ分離近接センサ 【E2C-EDA】

    【全て在庫品】高精度デジタルタイプアンプ分離近接センサ 【E2C-EDA】

    オムロン

    【特長】 ・高精度な感度設定が簡単にできるアンプ分離近接センサ。 ・使用用途に応じて選べるセンサヘッドバリエーション。センサヘッド部は、耐屈曲ケーブルを採用。 ・周囲温度変化の影響を受けにくい0.08%/℃の温度特性(φ5.4タイプ)。 ・ミクロン精度を、簡単&確実に検出設定できる(ティーチング機能)。 ・検出余裕度が確認できる(デジタル表示)。 ・高精度な位置決め、判別検査をサポート。変化量を最大化する「FP(FinePositioning)機能」。

    CAD
    2D
    通常価格
    15,200円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • CSシリーズ 静電容量形

    CSシリーズ 静電容量形

    光洋電子工業

    【特長】 ・金属円柱/樹脂円柱/角形。 ・木、紙、プラスチック、水など非金属まで検出。 ・ポテンショルメータで動作距離を調整。 ・直流電圧/NPN出力

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,387円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 【全て在庫品】樹脂ケースタイプ近接センサ 【E2F】

    【全て在庫品】樹脂ケースタイプ近接センサ 【E2F】

    オムロン

    【特長】 ・耐水性に優れた樹脂ケースタイプ近接センサ。 ・IP68に準拠した抜群の保護構造。 ・相互干渉に対応(異周波タイプも品揃え)。

    CAD
    2D
    通常価格
    4,231円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【全て在庫品】フラットタイプ静電容量形近接センサ 【E2K-F】

    【全て在庫品】フラットタイプ静電容量形近接センサ 【E2K-F】

    オムロン

    【特長】 ・厚さ10mmのフラットタイプ。 ・スペース効率のよいフラットタイプ(アンプ内蔵形、厚さ10mm)。 ・金属面への直接取りつけが可能。

    通常価格
    3,858円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる