ファイバーセンサ(アンプ)

アルミフレーム総合情報
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 15日以内
  • 20日以内
  • 30日以内
  • 60日以内
    • おすすめ
    • Economy
    デジタルファイバセンサアンプ

    デジタルファイバセンサアンプ

    RIKO(リコ)

    海外製で低価格でご提供

    CAD
    2D
    通常価格
    3,324円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スマートファイバアンプ 【E3X-HD】

    スマートファイバアンプ 【E3X-HD】

    オムロン

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    6,782円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シンプルファイバアンプユニット 【E3X-SD/NA】

    シンプルファイバアンプユニット 【E3X-SD/NA】

    オムロン

    ギガパワー投光素子「GIGA RAY」を搭載し、業界最高レベルのパワーと精度を実現 【特長】 ・簡単・安価なシンプルファイバアンプ。 ・導入コストを低減する標準価格8,800円。 ・簡単にすぐ使える1キー1ファンクションを採用。 ・低反射検出体や大型検出体もクラス最高レベルの圧倒的パワーで安定検出(GIGARAY搭載)*E3X-NA□□Vシリーズを除く

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    6,222円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スマートファイバアンプ E3NX-FA

    スマートファイバアンプ E3NX-FA

    オムロン

    現場対応力に差がつく「進化した」ファイバアンプです。検出距離:1.5倍、最小検出物体:約1/10倍と、2つの基本性能が向上しました。 【特長】 ・検出距離:1.5倍、最小検出物体:約1/10倍*と2つの基本性能が向上。 ・超簡単設定の「スマートチューニング」が光量調整範囲4万倍で進化。 ・受光量飽和でも光量調整で最適化し安定検出を実現くっきり高視認の「白色表示」ディスプレイ採用。 ・通過時間と受光量差が見える「ソリューションビューワ」と、高速ワークの表示値が見える「チェンジファインダ」で安心

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    10,702円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • デジタルファイバセンサ FX-300シリーズ

    デジタルファイバセンサ FX-300シリーズ

    Panasonic

    検出性能を大幅に向上させた規格。 【特長】 ・長期・短期間の安定検出(FX-301,FX-301-HS,FX-305):投光素子の経年変化を極限まで抑え、安定した発行量を確保する「4元素発光素子に加え、新たに「APC(Auto Power Control)回路」搭載。 ・検出距離大幅アップ:検出距離の大幅アップを可能にした「ダブルカップリングレンズ」を採用。 ・投光量可変(FX-301,FX-301-HS,FX-305):近距離での検出時や、透明体・微小物体の検出時など、受光レベルが飽和してしまう場合に応答時間を変えずにセンサの投光量を調節して検出を安定させることができます。 ・最大表示9999(FX-305):4桁フル表示9999。従来品に比べdigit値の差が大きくなり余裕を持った設定が可能。 ・超高速35µs(FX-301-HS):35µsの超高速応答を実現。高速で移動する微小ワークの検出などにも対応できます。 ・新モードでシステムの簡素化を実現(FX-305):ウィンドコンパレータモード、微分検出モードを新たに装備 ・5種類のタイマ機能装備 ・初心者でも使えるMODE NAVI ・2つのスイッチでシンプル操作。 ・ワンタッチケーブルで省配線・省施工)。 ・光通信機能で最大16台までのセンサーを一括調整。 ・数値入力でダイレクトに設定可能。 ・装置の立ち上げ・メンテナンス性を向上させる通信ユニットを用意。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    13,484円~
    通常出荷日
    5日目~
  • ファイバアンプ

    ファイバアンプ

    ミスミ

    デジタル式・ボリウム式からお選び頂けます。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    4,000円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • デジタルファイバアンプユニット 【E3X-DA-S】

    デジタルファイバアンプユニット 【E3X-DA-S】

    オムロン

    業界最高レベルの安定検出能力を支える豊富な機能群を標準搭載

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    11,822円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • カラーセンシングタイプ デジタルファイバアンプユニット 【E3X-DAC-S】

    カラーセンシングタイプ デジタルファイバアンプユニット 【E3X-DAC-S】

    オムロン

    簡単・安心、色を見るファイバセンサ 【特長】 ・ハイパワー白色LED+マルチRGB処理により、光源(発光波長)の使い分けが不要です。 ・ワンプッシュティーチングで、ワークのばたつきに強い確実な検出を実現します。 ・多彩なファイバユニットから、ワークやスペースに合せて選択可能です

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    15,556円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • デジタルファイバセンサ FX-500シリーズ Ver.2

    デジタルファイバセンサ FX-500シリーズ Ver.2

    Panasonic

    業界最高峰の安定性能。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    13,801円~
    通常出荷日
    5日目~
  • シンプルファイバアンプユニット 【E3X-NA】

    シンプルファイバアンプユニット 【E3X-NA】

    オムロン

    超かんたん×高性能

    CAD
    2D
    通常価格
    12,899円
    通常出荷日
    3日目
  • シンプルファイバアンプユニット 【E3X-SD】

    シンプルファイバアンプユニット 【E3X-SD】

    オムロン

    超かんたん×高性能

    CAD
    2D
    通常価格
    10,899円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ファイバアンプ 超高速デジタルタイプ D3RF・D3IFシリーズ

    ファイバアンプ 超高速デジタルタイプ D3RF・D3IFシリーズ

    オプテックス・エフエー

    【超高速応答】使いやすくローコストな第三世代超高速ファイバアンプ

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    8,170円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • デジタルファイバセンサ FX-100シリーズ

    デジタルファイバセンサ FX-100シリーズ

    Panasonic

    デジタル2画面、市販コネクタの採用で、リードタイムの短縮や現場でのスムーズな運用を実現。 【特長】 ・安定した限定距離検出を実現限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。 ・また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。 ・オフディレイタイマを装備位置決めに最適なスポット光タイプには、基板検出に威力を発揮する可変オフディレイタイマ付も用意。 ・基板の穴、切り欠き、マウント部品などによる誤動作を防ぐことができます。 ・W10×H3O×D1Bmmの小型サイズで、狭いス ベースでも自在に取り付けることができます。 ・用途に応じて選べる2タイプ(拡散光タイプとスポット光タイプ)

    CAD
    2D3D
    通常価格
    7,717円~
    通常出荷日
    5日目~
  • デジタルファイバセンサ

    デジタルファイバセンサ

    アズビル

    様々な面における使い安さと高い検出性能の両立を実現。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    13,776円~
    通常出荷日
    5日目~
  • UVパワーモニタ/照明モニタ ヘッドユニット 【F3UV】
    通常価格
    116,933円
    通常出荷日
    お見積り
  • 超高速応答/LED検出用ファイバセンサ FX2

    超高速応答/LED検出用ファイバセンサ FX2

    Panasonic

    微小差検出に最適な多回転ボリウムを装備

    CAD
    2D3D
    通常価格
    21,686円
    通常出荷日
    5日目
  • アナログ出力・ファイバセンサ

    アナログ出力・ファイバセンサ

    アズビル

    アナログ出力による対応アプリケーションの広さと高分解能を実現。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    CAD
    2D
    通常価格
    24,704円
    通常出荷日
    5日目
  • ウェットファイバアンプユニット 【E3X-DA□TG-S】

    ウェットファイバアンプユニット 【E3X-DA□TG-S】

    オムロン

    ウェットプロセスでのガラスを安定検出 【特長】 ・非接触検出だから縦型・横型設置のどちらでも検出が可能。 ・メ力二力ル機構レスでメンテナンス回数を削減。 ・検出範囲が広いので高さ調整が簡単です

    CAD
    2D
    通常価格
    16,731円
    通常出荷日
    お見積り
  • モバイルコンソール(ヘッド部) 【E3X-MC11-H1】
    通常価格
    2,789円
    通常出荷日
    お見積り
  • ファイバセンサ BRFシリーズ

    ファイバセンサ BRFシリーズ

    オプテックス・エフエー

    【高速応答/IP66】工具無しで簡単に感度調節 高速ボリウムタイプ

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    5,689円
    通常出荷日
    3日目~
  • デジタルファイバセンサ FX-410シリーズ

    デジタルファイバセンサ FX-410シリーズ

    Panasonic

    “見る”“回す”だけの、シンプル・簡単ファイバセンサ。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    15,063円~
    通常出荷日
    5日目~
  • リーク/リキッドファイバ用デジタルファイバセンサ

    リーク/リキッドファイバ用デジタルファイバセンサ

    Panasonic

    初心者でも一目瞭然!最適な設定をシンプル操作で実現します。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    14,474円
    通常出荷日
    30日目
  • マニュアル設定ファイバセンサ FX-311シリーズ

    マニュアル設定ファイバセンサ FX-311シリーズ

    Panasonic

    微妙な調整が行なえる12回転ボリウムを搭載。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    11,613円~
    通常出荷日
    5日目~
  • ファイバセンサ 通信ユニット

    ファイバセンサ 通信ユニット

    Panasonic

    センサの新しい"管理・設定"方法をご提案します。離れた場所から管理・設定が可能、上位機種を選ばない高い汎用性を持ち、最大31ノードまで直列接続が可能です。 【特長】 ・センサを離れた場所から管理・設定が可能。 ・上位機種(PLC)を選ばない高い汎用性。 ・通信速度57.6kbps。 ・最大31ノードまで直列接続可能。 ・センサ最大16台まで横連結可能。 ・コネクタによる連結接続で省配線・省施工・省スペースを実現

    CAD
    2D3D
    通常価格
    35,091円
    通常出荷日
    30日目
  • ファイバセンサ リンクケーブル

    ファイバセンサ リンクケーブル

    Panasonic

    ファイバセンサと合わせてご使用ください

    通常価格
    2,989円
    通常出荷日
    30日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

  • 検出対象

  • 検出の種類

  • 光軸の配置種類

  • 検出光の種類

    • 標準
    • 小スポット
    • 幅広
    • 多列
    • レーザー
    • 拡散光
  • 検出光の色

  • ヘッド形状

  • ヘッド材質

    • 樹脂
    • アルミ
    • ステンレス
    • 樹脂フッ素塗装
    • 黄銅
    • 亜鉛ダイカスト
    • 黄銅ニッケルめっき
    • C3604BD
  • アンプの付属種類

  • 検出距離【区分】(mm)

    ※~20は10超、20以下を表します

  • 標準検出物体(φ)

    • 0.125
    • 0.2
    • 0.5
    • 0.7
    • ガラス(t=0.7mm)
    • 1
    • 1.2
    • 1.3
    • 1.4
    • 1.5
    • 2
    • 2.3
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • φ4
    • 5
    • 6
    • 反射率7%ソーダガラス
    • 反射率7%ソーダガラス端面
    • 10
    • 12
    • 14.8
    • 15
    • 17
    • 20
    • 27
    • 30
    • 60
    • 65
    • 75
    • 76.2
    • 80
    • 100
    • 140
    • 220
    • 235
    • 300
    • 700
    • 1000
  • 最小検出物体(φ)

    • 0.005
    • 0.005(ガラス基板)
    • 0.008/0.05
    • 0.01
    • 0.015
    • 0.03
    • 0.05
    • 0.07
    • 0.1
    • 0.15
    • 0.2
    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
    • t=0.7㎜/R面
    • 0.8
    • 1
    • 1.2
    • 1.3
    • 1.5
    • 2
    • 2.6
    • .3
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 反射率7%ソーダガラス
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13.5
    • 15
    • 16
    • 20
    • 25
    • 29
    • 30
    • 30mm
    • 35
    • 35mm
    • 40
    • 50
    • 60
    • 60mm
    • 75
  • 適用パイプ(パイプ取付タイプのみ選択可)(φ)

    • 3~13
    • 8~13
    • 8~19
    • 6~26
    • 8~80
    • 3~10
    • 制限なし
  • 検出の種類(反射形のみ選択可)

    • 回帰反射
    • BGS反射
    • 拡散反射
    • 限定反射
    • 狭視界反射
    • 距離設定形
    • 偏光反射式
  • 使用環境

  • 保護構造

  • ヘッド最大サイズ 幅 W(mm)

    • 2
    • 3
    • 7
    • 7.2
    • 8
    • 8.5
    • 9
    • 9.5
    • 10
    • 10.3
    • 10.5
    • 11
    • 12
    • 12.3
    • 12.5
    • 12.6
    • 12.8
    • 13
    • 13.5
    • 14
    • 14.5
    • 15
    • 15.45
    • 15.5
    • 15.6
    • 16
    • 16.5
    • 17
    • 17.5
    • 17.8
    • 18
    • 18.3
    • 19
    • 19.6
    • 20
    • 20.4
    • 21
    • 21.5
    • 23
    • 23.3
    • 23.5
    • 24
    • 25
    • 25.6
    • 26.5
    • 26.8
    • 27
    • 27.4
    • 28
    • 28.5
    • 28.6
    • 28.8
    • 28.9
    • 29.5
    • 30
    • 32
    • 33.9
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38.5
    • 39
    • 40
    • 43
    • 47
    • 47.8
    • 50
    • 50.1
    • 51.3
    • 52
    • 54
    • 56
    • 57
    • 60
    • 62
    • 62.5
    • 64.5
    • 65
    • 67
    • 68
    • 70/84.6
    • 71.5
    • 74/84.8
    • 75
    • 78.5
    • 80
    • 82/89.2
    • 83
    • 84
    • 85
    • 90
    • 105.5
    • 145.5
  • ヘッド最大サイズ 高さ H(mm)

    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.3
    • 3.5
    • 3.8
    • 4
    • 4.2
    • 4.4
    • 4.5
    • 5
    • 5.1
    • 5.2
    • 6
    • 6.3
    • 6.4
    • 6.5
    • 7
    • 7.3
    • 7.4
    • 7.5
    • 8
    • 8.2
    • 9
    • 9.8
    • 10
    • 10.2
    • 10.6
    • 10.8
    • 11
    • 11.2
    • 12
    • 12.3
    • 12.4
    • 13
    • 13.2
    • 13.4
    • 14
    • 14.5
    • 15
    • 15.4
    • 15.5
    • 16
    • 16.2
    • 17
    • 17.5
    • 18
    • 20
    • 20.4
    • 21
    • 22
    • 22.5
    • 23
    • 23.4
    • 24
    • 24.1
    • 25
    • 25.5
    • 26
    • 27.2
    • 28.4
    • 29
    • 30
    • 32
    • 33
    • 35
    • 36
    • 43
    • 50
    • 55
    • 59
    • 60
    • 68
    • 80.6
    • 138
  • ヘッド最大サイズ 長さ L(mm)

    • 4
    • 4.5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 8.5
    • 8.7
    • 8.9
    • 9
    • 9.2
    • 9.5
    • 9.8
    • 9.9
    • 10
    • 10.5
    • 11
    • 11.6
    • 11.75
    • 12
    • 12.5
    • 13
    • 13.5
    • 13.7
    • 14
    • 14.4
    • 14.5
    • 14.7
    • 14.8
    • 15
    • 15.2
    • 15.6
    • 15.7
    • 15.8
    • 16
    • 16.5
    • 17
    • 17.5
    • 18
    • 18.5
    • 18.6
    • 19
    • 19.1
    • 19.8
    • 20
    • 20.2
    • 20.3
    • 20.5
    • 20.7
    • 20.74
    • 20.8
    • 21
    • 22
    • 22.2
    • 22.8
    • 23
    • 23.4
    • 23.45
    • 24
    • 24.5
    • 24.8
    • 25
    • 25.2
    • 26
    • 26.2
    • 26.5
    • 27
    • 27.1
    • 27.2
    • 27.4
    • 27.8
    • 28
    • 28.3
    • 29
    • 29.1
    • 30
    • 30.3
    • 30.8
    • 31
    • 31.2
    • 31.5
    • 32
    • 32.1
    • 32.2
    • 32.4
    • 33
    • 33.1
    • 33.2
    • 33.5
    • 34
    • 34.5
    • 34.6
    • 35
    • 35.2
    • 36
    • 37
    • 37.3
    • 38
    • 38.3
    • 39
    • 40
    • 40.8
    • 41
    • 41.3
    • 41.7
    • 42
    • 42.3
    • 42.6
    • 43
    • 44
    • 44.4
    • 45
    • 45.7
    • 46.3
    • 48.5
    • 50
    • 51.5
    • 52
    • 52.3
    • 52.5
    • 52.9
    • 55
    • 56
    • 57
    • 60
    • 62
    • 65
    • 66
    • 67
    • 68
    • 68.5
    • 69
    • 69.3
    • 70
    • 70.2
    • 71.3
    • 72
    • 73
    • 74
    • 75
    • 76
    • 77.7
    • 80
    • 80/89.2
    • 82
    • 83.4
    • (83.5)80
    • 85
    • 86.9
    • 90/96.3
    • 95
    • 105/108.4
    • 110
    • 112
    • 129
    • 130
    • 140
    • 160
    • 170
    • 180
    • 190
    • 240
    • 250
    • 270
    • 320
    • 330
    • 350
    • 400
    • 410
    • 430
    • 480
    • 490
    • 510
    • 560
    • 570
    • 590
    • 640
    • 650
    • 720
    • 800
    • 810
    • 880
    • 960
    • 970
  • アンプ機能(アンプ有りの場合のみ選択可)

  • ファイバタイプ(アンプ無しの場合のみ選択可)

    • 標準
    • 柔軟
    • 耐繰返し屈曲
  • ファイバ被服材質(アンプ無しの場合のみ選択可)

    • フッ素樹脂
    • ポリエチレン
    • ステンレス
    • 塩化ビニル
    • その他
    • ポリウレタン
  • ファイバ最小曲げR(アンプ無しの場合のみ選択可)(mm)

    • 1
    • 2
    • 4
    • 5
    • 10
    • 15
    • 18
    • 19
    • 20
    • 23
    • 24
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 60

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる