レーザーセンサ

アルミフレーム総合情報
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 25日以内
  • 45日以内
  • 60日以内
    • おすすめ
    レーザタイプデジタルアンプ分離光電センサ 【E3C-LDA】

    レーザタイプデジタルアンプ分離光電センサ 【E3C-LDA】

    オムロン

    ワークに合わせてスポット・ライン・エリアと3つのビームが選択可能

    CAD
    2D3D
    通常価格
    14,899円~
    通常出荷日
    3日目
  • アンプ内蔵型光電センサ -レーザタイプ-

    アンプ内蔵型光電センサ -レーザタイプ-

    ミスミ

    • 規格変更
    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    8,080円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アンプ内蔵超小型レーザセンサ EXシリーズ

    アンプ内蔵超小型レーザセンサ EXシリーズ

    Panasonic

    世界最小アンプ内蔵レーザセンサ誕生!専用のカスタムICと光学設計で、レーザならではの優れた指向性と視認性を生かしつつ、世界最小サイズで高精度検出を実現しました。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    17,813円~
    通常出荷日
    45日目
  • レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ 【E3Z-LT/LR/LL】

    レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ 【E3Z-LT/LR/LL】

    オムロン

    小型・安心!レーザタイプ光電センサ

    CAD
    2D
    通常価格
    21,899円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 超高速・高精度レーザ変位センサ HL-C2シリーズ

    超高速・高精度レーザ変位センサ HL-C2シリーズ

    Panasonic

    業界最高峰の3つの基本性能を搭載。 【特長】 ・業界最高峰の3つの基本性能を搭載

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    7,989円~
    通常出荷日
    5日目~
  • アンプ内蔵CMOSレーザセンサ 形ZX0シリーズ

    アンプ内蔵CMOSレーザセンサ 形ZX0シリーズ

    オムロン

    どんなワークでも安定検出 【特長】 ・0.1㎜オーダーの段差を絶対安定検出!あらゆるワークの安定検出を光電センサ並みの簡単さと低価格で実現! ・ワークの色や材質の変化に対応できるCMOSイメージセンサをレーザ光電センサに搭載。 ・設置制約を受けない4タイプの検出距離バリエーション。 ・コンパクトサイズでアンプ内蔵形。 ・スマートチューニング ボタン一つで簡単設定。しかも背景検出の誤動作なし。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    39,799円~
    通常出荷日
    3日目~
  • レーザ式ラインセンサ LAシリーズ

    レーザ式ラインセンサ LAシリーズ

    Panasonic

    安全対策不要の「クラス1」レーザを搭載。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    4,689円~
    通常出荷日
    45日目
  • 超小型CMOSレーザセンサE3NC-Sシリーズ レーザアンプ/ヘッド

    超小型CMOSレーザセンサE3NC-Sシリーズ レーザアンプ/ヘッド

    オムロン

    超小型CMOSレーザセンサ「E3NC-S」のセンサヘッド、アンプユニットです。 【特長】 ・ワークの色・材質・表面状態の影響を受けず安定検出できる超小型CMOSレーザセンサです。 ・ダイナミックレンジ50万倍により、ワーク変化の影響を受けず安定検出です。 ・業界最小(2012.12月現在)!。 ・CMOSレーザヘッドで狭い場所にも取りつけ可能です。 ・距離判別だから最小1.5mm段差まで安定検出です。 ・悪環境でも安心のロボットケーブル&保護構造IP67です。 ・くっきり高視認の「白色表示」ディスプレイ採用しました。 ・簡単設定のスマートチューニング搭載で安定検出実現しました

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    14,345円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ

    小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ

    Panasonic

    分解能0.5μmの高精度測定とLEDデジタル表示による使いやすさは、世界中の生産現場における様々な用途で活躍します。 【特長】 ・センサ設定・評価用ツールソフトをご用意しました。 ・最大16台までセンサの一括設定が可能。 ・受光量波形のモニタリングやデータバッファリングなど、分析に必要なデータを簡単に収集することができます。 ・インストール時に、各言語を選択できます。 ・測定データを蓄積し、表示します。 ・過去に測定したデータと重ねて表示できますので比較し分析できます。 ・受光波形表示受光量を、受光素子のセル単位で表示します。 ・測定値と各端子の出力状態を表示します。 ・測定値表示?センサ設定用画面データ。 ・プログラマブル表示器GT02・GT12シリーズと組み合わせることで、離れた位置からセンサの状況確認や設定が簡単に行えます。 ・日本語・英語・中国語・韓国語を選択できます

    CAD
    2D3D
    通常価格
    89,466円~
    通常出荷日
    5日目~
  • アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ

    アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ

    オプテックス・エフエー

    【低価格/IP67】業界標準サイズのアンプ内蔵型レーザセンサ

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    12,500円~
    通常出荷日
    60日目
  • 小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ センサヘッド 【E3NC-LH】

    小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ センサヘッド 【E3NC-LH】

    オムロン

    近距離、長距離を選べる2つのセンサヘッドを搭載 【特長】 ・アプリに合わせて長距離スポット可変、φ0.1mm極小スポットで安定検出します。 ・近距離から長距離までシーンに合わせて選べる2つのセンサヘッドです。 ・スポット可変、極小スボットバリエーションで検出したいワークを安定検出。 ・悪環境でも安心のロボットケーブル、安全なレーザークラス1採用しました。 ・くっきり高視認の「白色表示」ディスプレイ採用しました。 ・簡単設定のスマートチューニング搭載で安定検出を実現しました

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    17,999円
    通常出荷日
    3日目
  • デジタルアンプ分離レーザセンサ DSシリーズ

    デジタルアンプ分離レーザセンサ DSシリーズ

    オプテックス・エフエー

    【IP67】バリエーション豊富なセンサヘッド。防水センサヘッドで 水のかかる現場でも安心 【特長】 ・バリエーション豊富なセンサヘッド ・可視赤色レーザ ・同軸反射設計

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    12,500円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 小型レーザセンサ(アンプ内蔵) CX-L400シリーズ

    小型レーザセンサ(アンプ内蔵) CX-L400シリーズ

    Panasonic

    見えるスポット光で長距離でも安定検出。 【特長】 ・“見える"スポット光が確かな検出環境を創出:汎用光電センサではセンサの位置決めが困難な場所にも、レーザセンサを使用すれば明るいスポット光により、容易で確実な位置決めが可能です。 ・また、領域特性に悩まされることなく、直進性の高いレーザ光がピンスポットで長距離検出を実現します。 ・視認性のよいスポット光で、設置、位置決めが容易:レーザ光の特長である小スポット光は赤色で視認性に優れているため、スポット位置を目で確認できます。 ・スポット光を見ながら簡単にセンサの位置決めができます。 ・業界標準取り付けピッチ:取り付けピッチ25.4mmを採用。 ・汎用光電センサ(CX-400シリーズ)の取付金具がそのまま使用できます。 ・ロング&ワイドレンジ:長距離からワイドな変化を測定。 ・350mm±200mmのロング&ワイドレンジですから、大きな変化を測定可能。 ・ワークの位置が変わる場合もセンサへッドの設定、設置変更は不要です。 ・ロング&ワイドレンジでも超小型ヘッドで高速、高精度。 ・W26.6×H82×D87mmの超小型サイズに、高速サンプリング100μs、分解能10μm、直線性±0.1%F.S.の高速、高精度な性能を収めました

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    12,899円~
    通常出荷日
    5日目
  • アンプ内蔵CMOSレーザセンサ 形ZX0シリーズ 延長コード

    アンプ内蔵CMOSレーザセンサ 形ZX0シリーズ 延長コード

    オムロン

    アンプ内蔵CMOSレーザセンサ「ZX0」の延長コードです。

    通常価格
    7,999円~
    通常出荷日
    3日目
  • デジタルレーザセンサ LSシリーズ

    デジタルレーザセンサ LSシリーズ

    Panasonic

    汎用ビームセンサとほぼ同サイズ・同一取り付けで、3種類のセンサヘッドをデザインしました。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    21,844円~
    通常出荷日
    5日目~
  • アンプ内蔵・距離設定反射型レーザセンサ EQ-L401シリーズ

    アンプ内蔵・距離設定反射型レーザセンサ EQ-L401シリーズ

    Panasonic

    「簡単に段差検出がしたい」「検出位置を可視光で確認したい」こんな要望をカタチにしました。 【特長】 ・ワークの色・光沢・凹口の影響を受けにくい検出を実現。 ・リニアイメージセンサ(C-MOS)方式:リニアイメージセンサ方式の採用により、ワークの表面状態に影響されにくく安定した検出が可能。 ・従来主流だったPSD方式の弱点を解決。 ・素子上に結んだスポット光全体の光量の重心を位置情報として測定するPSD方式に対し、イメージセンサ方式はスポット光のピーク位置を測定しますので、金属の光沢面や反射光量の少ない黒ゴムなど、ワークの表面状態の影響を受けにくく高精度な安定した検出が可能です。 ・自動感度切り換え:自動で最適な感度に設定されます(応答時間14ms以下)。 ・光沢物体を検出する際、受光素子(C-MOS)が飽和する場合がありますが、自動で感度を調整できますので、安定した検出が可能です。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    22,267円
    通常出荷日
    5日目
  • 小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ レーザアンプ 【E3NC-LA】

    小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ レーザアンプ 【E3NC-LA】

    オムロン

    近距離、長距離を選べる2つのセンサヘッドを搭載 【特長】 ・アプリに合わせて長距離スポット可変、φ0.1mm極小スポットで安定検出。 ・近距離から長距離までシーンに合わせて選べる2つのセンサヘッド。 ・スポット可変、極小スポットバリエーションで安定検出。 ・悪環境でも安心のロボットケーブル、安全なレーザークラス1採用。 ・くっきり高視認の「白色表示」ディスプレイ採用。 ・簡単設定のスマートチューニング搭載で安定検出実現

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    14,345円~
    通常出荷日
    3日目
  • 長距離レーザBGSセンサ TOF-Lシリーズ

    長距離レーザBGSセンサ TOF-Lシリーズ

    オプテックス・エフエー

    超コンパクト長距離検出センサ

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    19,817円
    通常出荷日
    25日目~
  • 超小型レーザラインセンサ HL-T1シリーズ

    超小型レーザラインセンサ HL-T1シリーズ

    Panasonic

    超小型センサヘッドと高機能を追求したインテリジェントコントローラ。 【特長】 ・優れた操作性を実現:デジタル表示を見ながら十字キーで、すべての設定が簡単に操作できます。 ・2台のセンサの演算が可能。:コントローラ間に演算ユ二ット(オプション)を連結するだけで、2台のセンサの演算(加、減算)が可能。 ・デジタルパネルコントローラも必要ありません。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    14,899円~
    通常出荷日
    5日目~
  • C-MOSレーザセンサ BGS-DLシリーズ

    C-MOSレーザセンサ BGS-DLシリーズ

    オプテックス・エフエー

    【デジタルディスプレイ】受光素子にC-MOS素子を採用。驚異の検出安定性を実現

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    15,000円
    通常出荷日
    3日目
  • レーザ式エッジ検出センサ LDシリーズ

    レーザ式エッジ検出センサ LDシリーズ

    Panasonic

    外径測定を手軽に実現。 【特長】 ・高精度測定:投光素子に赤色半導体レーザ、受光素子にはCCDを採用。 ・理想的な平行光を作り出すことにより、高精度な測定を可能としました。 ・安全対策不要:JIS/IEC規格による「クラス1」レーザを使用していますので、保護具などの安全対策は必要ありません。 ・安全検出:受光感度のバラつきを補正し、均一な感度分布を作りシューティング補正機能を装備。 ・長期間安定した測定が可能です。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    63,870円~
    通常出荷日
    45日目
  • デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ

    デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ

    オプテックス・エフエー

    【長距離検出】デジタル調整機能搭載のレーザ透明体検出センサ

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    15,000円
    通常出荷日
    3日目~
  • 高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズ

    高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズ

    オプテックス・エフエー

    超高精度 段差判別センサ

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    26,670円
    通常出荷日
    3日目
  • ボリウム式レーザセンサ BGS-DLシリーズ

    ボリウム式レーザセンサ BGS-DLシリーズ

    オプテックス・エフエー

    業界初、C-MOSリニアイメージセンサ搭載 【特長】 ・受光素子に2PD(2-photo-diode)を採用したローコストのボリウム式。 ・従来のボリウム式センサを愛用しているお客様のための、ボリウム式デジタルモニタ無しタイプ。 ・レーザ光源を採用しているので、高い位置決め性を発揮します。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    12,500円
    通常出荷日
    3日目~
  • 高速多点レーザ変位センサ HL-D3シリーズ

    高速多点レーザ変位センサ HL-D3シリーズ

    Panasonic

    立体物の形状をより正確に測定可能。インラインにおける高速測定からオフラインにおける高精度測定まで、さまざまな測定シーンへの要望にお応えするため、4つの計測モードを搭載しました。 【特長】 ・多点変位計測モード(MSDS):測定幅(X軸)上の任意の位置に指定した最大10点の測定ポイントを、超高速に測定・判定します。 ・多分割光量調整計測モード(MZBC):測定幅(X軸)内を分割して光量を最適化することで、高精度な測定を行います。光沢や色の異なるワークの測定に適しています。 ・一括同期計測モード:測定幅(X軸)全体を同じ感度調整で一括に測定します。このモードは、高速移動ワークの測定に適しています。 ・等ピッチ計測モード:測定幅(X軸)を指定したピッチごとに感度調整し、等間隔に測定します。測定点数が減ることで高速測定が可能になります。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    376,151円~
    通常出荷日
    5日目~
  • レーザセンサ Dシリーズ

    レーザセンサ Dシリーズ

    オプテックス・エフエー

    【長距離検出】ワイドスポットで高速ラインに最適なレーザセンサ 【特長】 ・より長く、よりピンポイントにレーザ光電センサ誕生!小型光電センサでは最長クラスの検出距離40mを実現。 ・投光光源に赤色レーザ光(クラス2)を採用しているので、高精度位置決め検出が可能になります。 ・光軸調整がしやすい大きめのレーザスポットを採用。 ・目で見てはっきりスポット光を視認できるので検出位置の調整も短時間で行えます。 ・レーザ光電センサではトップクラスの応答時間を実現。 ・ラインの高速化に余裕を持って対応します

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    12,500円~
    通常出荷日
    60日目
  • 超高速レーザ変位センサ(CCD Style) HL-C1シリーズ

    超高速レーザ変位センサ(CCD Style) HL-C1シリーズ

    Panasonic

    超高速サンプリング周期100μsを実現。 【特長】 ・高速サンプリング周期100μsを実現(HL-C1C-GSを除く):1OOμsの高速サンプリングを実現。 ・回転、振動、移動ワークの超高速測定を可能にしました。 ・分解能1μm、直線性±0.1%F.S.:分解能1μm(HL-C105口)、直線性±0.1%F.S.(HL-C102Aは±0.0596F.S.)の超高精度測定を実現しました。 ・ワークの表面状態の影響を受けにくく高精度測定を実現:従来のPSD方式の弱点を解決。 ・素子上に結んだスポット光全体の光量の重心を位置情報として測定するPSD方式に対し、イメージセンサ方式はスポット光のピーク位置を測定しますので、金属のヘアライン面や反射光量の少ない黒ゴムなど、ワークの表面状態の影響を受けにくく高精度な測定が可能です。 ・測定ワークに合わせて8機種を用意:検出物体(プラスチック、ゴム、金属などの拡散反射ワーク用および鏡面体、透明体などの正反射ワーク用)、検出距離によって6タイプ、8機種を標準で用意。 ・広い測定範囲も実現していますので、さまざまなワーク、設置条件に対応します。 ・米国への輸出機械に最適なFDA規則適合タイプを用意しました。

    通常出荷日
    -
  • デジタルアンプ分離レーザセンサ DSシリーズ 高機能型アンプユニット

    デジタルアンプ分離レーザセンサ DSシリーズ 高機能型アンプユニット

    オプテックス・エフエー

    高機能型アンプ

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    18,330円~
    通常出荷日
    3日目~

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる