光電センサ

オムロン ファイバユニット スマートファイバアンプ
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 8日以内
  • 9日以内
  • 12日以内
  • 14日以内
    • おすすめ
    • Economy
    小型アンプ内蔵タイプ 光電センサBYDシリーズ(投受光同期タイプ)

    小型アンプ内蔵タイプ 光電センサBYDシリーズ(投受光同期タイプ)

    AUTONICS(オートニクス)

    超小型直接反射形/限定距離反射形光電センサ。 省スペース設計の為、狭い場所の取付に最適です。 【特長】 ・動作表示灯が上面に位置したタイプも品備え(BYD30-DDT-U、BYD50-DDT-U) ・検出物の色の影響を受けない優れた検出能力(限定距離反射形) ・タイマ機能による応答時間調整が容易(オフディレータイム : 0.1~2秒可変) ・過電流保護回路を内蔵 ・電源逆接続保護回路を内蔵

    通常価格
    2,736円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    • Economy
    エリアセンサ BWシリーズ

    エリアセンサ BWシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    シンプルなデザインで超薄型(W28.6×T22.6×H口)の省スペース設計。 【特長】 ・7mの長距離検出を実現 ・多様な製品群「22種類」(光軸ピッチ:20/40mm、検出幅:120~940mm) ・不検知領域を最小化し、検出安定性アップ ・高輝度ツイン動作表示灯による側面/前面及び長距離判別が容易 ・自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能を内蔵 ・IP65 保護構造

    通常価格
    20,300円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 小型アンプ内蔵形光電センサ 【E3Z】

    小型アンプ内蔵形光電センサ 【E3Z】

    オムロン

    【特長】 ・光電センサのスタンダード、年間実績100万台の安心。 ・アンプ内蔵形で業界トップクラスの検出距離:透過形(赤色光源タイプ、検出距離10m)には相互干渉防止フィルタをご用意(別売)。 ・各種反射形には相互干渉防止機能を搭載。 ・検出距離30m(応答時間2ms)の長距離透過形もご用意しています。 ・冷凍倉庫でも使用が可能な低温動作保証:使用周囲温度範囲を-40~+55℃に拡大(主要機種コネクタタイプ)。 ・低温環境下でも耐久性の高いセンサI/Oコネクタ(PURケーブル製)もご用意しました。 ・光軸と機械軸の一致性向上:光軸と機械軸のズレを±2.5°以内に抑えているので機械軸に合わせて取りつけただけでピタリと光軸が合います(透過形、回帰反射形)。 ・配線間違いが起こっても、センサを保護:出力逆接保護機能を搭載しています(出力ラインに逆接保護用ダイオードを追加)。 ・欧州RoHS指令完全適合:鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニール、ポリ臭化ディフィニルエーテルを排除しています。 ・また、燃やせるポリエチレン包装紙を使用しています。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    3,364円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 超小型・薄型アンプ内蔵形光電センサ 【E3T】

    超小型・薄型アンプ内蔵形光電センサ 【E3T】

    オムロン

    設備の小型化設計に貢献のアンプ内蔵形光電センサ 【特長】 ・E3Tシリーズ増強で取りつけ、設置がよりシンプルに、スムーズに。 ・透過形長距離2mタイプをラインナップ(形E3T-ST3□)。 ・M3取りつけタイプで設置が容易(形E3T-ST□□M、形E3T-FD□□M、形E3T-SL□□IM)1点取りつけ可能な小型円柱タイプもラインナップ(形E3T-C□□□(S))

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    4,603円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-

    アンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-

    ミスミ

    • 規格変更
    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    3,990円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズ

    汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズ

    アズビル

    どんな状況でも、どんな対象物でも、見逃さない。

    CAD
    2D
    通常価格
    4,520円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • AC/DC電源フリータイプ 光電センサ 【E3JM/E3JK】

    AC/DC電源フリータイプ 光電センサ 【E3JM/E3JK】

    オムロン

    端子台タイプ(形E3JM)は配線/調整のしやすさを徹底追求。 コード引き出しタイプ(形E3JK)はスリムボディに機能を凝縮、しかも経済的価格を実現

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    5,538円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    エリアセンサ -OAPシリーズ-

    エリアセンサ -OAPシリーズ-

    RIKO(リコ)

    海外製で低価格でご提供 【特長】 ・13mm超薄型、幅わずか30mm。 ・最小検出物体φ30mm。 ・感知しない場合は、緑色と赤色のLEDが点滅し続けるが、遮断された場合は、すべてのLEDが一斉に点灯します。

    CAD
    2D
    通常価格
    8,925円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アンプ内蔵型光電センサ -ミニチュアタイプ-
    通常価格
    3,970円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 汎用・超薄型エリアセンサ NA2-Nシリーズ

    汎用・超薄型エリアセンサ NA2-Nシリーズ

    Panasonic

    超薄型13mm、最大検出幅540mm。 【特長】 ・最大検出幅540mm(28光軸)を実現。 ・光軸ピッチ20mm(最小検出物体φ30mm)、検出距離5mでさまざまなニーズに対応できます。 ・わずか13㎜の超薄型ボディ:幅30㎜、厚さ13㎜の超薄型、コンパクトサイズ。 ・装置にぴったりフィットし、作業の邪魔になりません。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    35,595円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2

    極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2

    Panasonic

    厚さ3.5mmで、小物部品や高速移動体の検出に最適。 【特長】 ・NPN出力タイプにケーブル長5mタイプ(標準は2m)を用意しています(耐屈曲ケーブルタイプを除く)

    CAD
    2D3D
    通常価格
    4,523円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 超薄型ピッキングセンサ NA1-PK5Sシリーズ NA1-5シリーズ

    超薄型ピッキングセンサ NA1-PK5Sシリーズ NA1-5シリーズ

    Panasonic

    厚さ10mmと超薄型で並べての使用も可能に。 【特長】 ・従来比1/2、わずか10mmの超薄型。 ・作業の邪魔にならない省スペース化を実現。 ・55mm幅の明るく見易い作業指示灯を投・受光器両方に装備。 ・ピッキング確認に最適です。 ・特にNA1-PK5は、8個の橙色LEDを使用することにより、さらに見易さをアップさせました。 ・長距離検出3m(NA1-5)。 ・この検出距離ならパーツストッ力の手の有無確認としても安心です。 ・異なる投光周波数に設定することにより相互干渉を防ぎます。 ・広い面を力パーしたい場合など、並べて使っても安心です。 ・ピッキング用途で使用する際、作業指示灯の点灯動作を”点灯"と"点滅”から選べます。 ・1光軸以上遮光時検出と2光軸以上遮光時検出を選べ、使う用途により使い分けることができます

    CAD
    2D3D
    通常価格
    12,202円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 距離設定形小型アンプ内蔵形光電センサ 【E3Z-LS】

    距離設定形小型アンプ内蔵形光電センサ 【E3Z-LS】

    オムロン

    ワーク色、背景の影響を受けない反射形センサ。色の影響を受けない三角測距の反射形。 微小な段差検出も可能。LEDでもくっきりスポットで位置決め設定が簡単(形E3Z-LS□3/LS□8)

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    7,716円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アンプ内蔵超小型ビームセンサ EXシリーズ

    アンプ内蔵超小型ビームセンサ EXシリーズ

    Panasonic

    もっと地球ともっと人に優しいセンサへ!従来品比で平均25%mの消費電流を削減しました。環境保護に貢献します。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    6,589円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 40mmピッチ・汎用エリアセンサ NA40シリーズ

    40mmピッチ・汎用エリアセンサ NA40シリーズ

    Panasonic

    スリム&インテリジェントな汎用エリアセンサです。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    446円~
    通常出荷日
    5日目~
  • フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズ

    フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズ

    Panasonic

    世界中で使える標準センサ。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,486円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 溝型タイプアンプ内蔵形光電センサ 【E3Z-G】

    溝型タイプアンプ内蔵形光電センサ 【E3Z-G】

    オムロン

    光軸調整が不要な溝型光電センサ

    CAD
    2D
    通常価格
    9,333円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 中型アンプ内蔵形光電センサ 【E3S-A】

    中型アンプ内蔵形光電センサ 【E3S-A】

    オムロン

    単品でご購入頂けます 【特長】 ・コード引き出し面(コネクタ面)に動作モード切替スイッチがついています。 ・動作モード切替スイッチによるしゃ光時ON/入光時ONの動作モード切換ができます。 ・自己診断出力付タイプの透過形の投光器には、ツマミを押すと投光LEDの赤色輝度が増して、スポット位置の確認が容易になるターポスイッチがついています。 ・ターボスイッチを押し込むとターボスイッチ機能がON状態になり、離すと自動復帰します。 ・白紙で200mm離れた所でもスポット光が確認できますので、光軸合わせや、

    CAD
    2D3D
    通常価格
    13,191円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    小型長距離アンプ内蔵タイプ 光電センサ BJシリーズ

    小型長距離アンプ内蔵タイプ 光電センサ BJシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    小型で高機能、長距離検出型の光電センサです。 【特長】 ・コンパクトサイズ:W10.6×H32×L20mm ・ライトオン/ダークオンの動作モード選択 ・感度調整ボリュームを内蔵

    通常価格
    2,927円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 汎用アンプ内蔵光電センサ

    汎用アンプ内蔵光電センサ

    アズビル

    業界標準の汎用アンプ内蔵形光電スイッチHP100は業界最高レベルの性能で数々の現場の問題解決を提案します。 【特長】 ・効率のよい光軸調整作業が可能。 ・従来比約50%の省電力を達成。 ・スイッチの誤操作を防止。 ・広範囲の使用周囲温度。 ・業界最長の検出距離を実現。 ・全ての誤配線に対して壊れません。 ・耐ノイズ性向上。 ・外乱光による誤動作を大幅削減。 ・センサ間の相互干渉による誤動作を大幅に軽減。 ・M12プリワイヤコネクタタイプ、M8コネクタタイプをラインアップ

    CAD
    2D
    通常価格
    6,540円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    ピッキングエリアセンサ BWPKシリーズ

    ピッキングエリアセンサ BWPKシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    超薄型ピッキングセンサ(W30xT10xH140mm)です。狭いスペースでも取付可能です。 【特長】 ・ロング/ショットモードの切替で定格検出距離をセレクト(ロングモード:0.1~3m、ショットモード:0.05~1m) ・投光周波数のセレクトによる相互干渉防止(Frequency Switching Function)機能 ・ライトオン/ダークオン 切替機能を内蔵 ・ピッキングインジケータ内蔵(表示LED内蔵)

    通常価格
    16,750円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 小型アンプ内蔵光電センサ

    小型アンプ内蔵光電センサ

    アズビル

    指先サイズ、豊富なスリットアタッチメント(φ3mmで60mm) ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    CAD
    2D
    通常価格
    3,720円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アンプ内蔵パイプ取付液面センサ

    アンプ内蔵パイプ取付液面センサ

    アズビル

    パイプに取り付けるだけで、簡単液面検出できます。 【特長】 ・透過屈折方式で入遮光レベル差を十分に確保。 ・透過率の悪い液体(レジスト液、廃液)にも対応可能です。 ・取り付けパイプ外径はφ8~13です。取り付け方法は束線バンド以外にM3ネジ取り付けも可能です。 ・表示灯、動作切替スイッチを側面に配置。連装取り付け時も動作表示灯を確認しながらの調整が容易です。 ・上限、下限検出に1機種で対応できます。

    CAD
    2D
    通常価格
    8,170円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 障害物センサ PX-2シリーズ

    障害物センサ PX-2シリーズ

    Panasonic

    障害物を早期に発見し、徐行・停止がスムーズに行なえます。 【特長】 ・死角の少ない理想的な検出エリア:光学系を工夫し死角を減らしました。また、コネクタで簡単に接続できるサブセンサを接続すれば、さらに死角を削減できます(PX-24,PX-24ES,PX-23ES,およびPX-26)。 ・軌道状況に応じたエリア選択:検出工リアは切換スイッチで変更できますので、AGVの通路状況に応じたエリア制御が可能になります。さらに、PX-24ESおよびPX-23ESは外部信号による工リア変更も可能です。 ・長距離検出5mタイプ:高速AGVでも、障害物を早期発見し、徐行、停止がスムーズに行なえます(PX-26)。 ・自動干渉防止機能を装備:センサ1台に対し任意の25台のPX-2の同時入光があっても誤動作しません。AGV同士対向しても、相手のAGVを確実に検出することができます。AGVが行き交う現場でも安心です。 ・小型・省スペース:従来比1/2の小型化を実現。しかもケーブル引き出し方向も自在。小型AGV(無人搬送車)にも組み込み可能です。また、前面からの感度調整も可能になりました。 ・スリープ機能を装備:センサを使用しないときはスリープ状態(待機状態)にしておくことができ、外部からの信号により起動させることができます。消費電力が1/5ですみ、バッテリの節電に役立ちます。 ・外部感度調整機能:外部からのアナログ信号入力により感度ボリウムで設定した範囲内で感度を調整できます(PX-24,PX-24ES,PX-23ESおよびPX-26)。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    9,989円~
    通常出荷日
    5日目~
    • Economy
    エリアセンサ BWPシリーズ

    エリアセンサ BWPシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    フレネルレンズ採用により、13mmの超薄型を実現! 【特長】 ・プラスチック(PC/ABS)射出ケースを採用 ・投光停止機能、相互干渉防止機能 ・ライトオン/ダークオン切替機能を内蔵 ・高輝度ツイン動作表示灯による側面/前面及び長距離判別が容易 ・最大7msの高速応答時間 ・多様な製品群「4種類」(光軸ピッチ:20mm、光軸数:8、12、16、20)

    通常価格
    21,389円~
    通常出荷日
    20日目
  • 小型ピッキングセンサ NA1-PK3シリーズ

    小型ピッキングセンサ NA1-PK3シリーズ

    Panasonic

    ライターサイズの超小型ボディで狭いスペースへの設置が可能。 【特長】 ・場所を取らないライターサイズ:部品箱のわずかなスペースにも取り付けが可能です。 ・明るく見やすい大型作業指示灯を採用:超小型ボディに約50mm幅の作業指示灯を搭載。明るく見やすいため、離れたところからでもスムーズに確認できます。 ・同期線不要:シンク口ビーム・スキャ二ング方式の採用により、同期線が不要。配線工数が削減できます。また、同期線が不要にもかかわらず3種類の投光周波数に切り換えられるため、縦に3セットまでの密着取り付けが可能です。多段の部品棚でも相互干渉による誤動作がありません(横方向密着取り付けは2セットまで)。 ・出力動作の切り換えが可能:用途に合わせて出力動作の選択ができます。 ・設計か簡単:取付穴と光軸が製品のセンタで一直線に並んでいるため、設計が簡単。M4ナット取り付けにより、施工もラクに行なえます。 ・2方向へのケーブルの引き出しが可能:側面・下面の2方向にケーブルを引き出すことができるため、センサの設置状況に合わせてフレキシブルに対応できます。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    23,730円~
    通常出荷日
    5日目~
  • ダイカストビームセンサ(アンプ内蔵) RXシリーズ

    ダイカストビームセンサ(アンプ内蔵) RXシリーズ

    Panasonic

    亜鉛ダイカスト製でタフなビームセンサ。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,827円~
    通常出荷日
    5日目~
  • アンプ内蔵溝形光電センサ

    アンプ内蔵溝形光電センサ

    アズビル

    2光軸タイプのラインアップで省スペース少配線を実現。溝幅25mm、溝深さ35mmの使いやすいタイプ ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    CAD
    2D
    通常価格
    8,689円~
    通常出荷日
    20日目
  • アンプ内蔵ミニュチュアセンサ Eシリーズ

    アンプ内蔵ミニュチュアセンサ Eシリーズ

    オプテックス・エフエー

    【超薄型】斜め出しコード、フレキシブル取付穴で取付場所を選ばない光電センサ 【特長】 ・フラットONタイプとサイドONタイプをラインナップ。 ・サイドONタイプは、5mm厚となります。 ・幅に余裕がない取付場所にはサイドONタイプを、厚みに余裕がない場所にはフラットONタイプを。用途に応じてお選びいただけます。 ・厚さわずか3.5mm(フラットONタイプ)。 ・取付スペースがほとんどない場所にも設置可能になりました。 ・センサへのコードの取付を斜めにしておりますので、壁面設置の場合でも、床面設置する場合でもコードにストレスがかかりません。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    5,000円~
    通常出荷日
    3日目~
    • Economy
    光電センサ -PK3角形-

    光電センサ -PK3角形-

    RIKO(リコ)

    海外製で低価格でご提供

    CAD
    2D
    通常価格
    2,469円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 距離設定反射型ビームセンサ(アンプ内蔵 フリー電源) EQ-500シリーズ

    距離設定反射型ビームセンサ(アンプ内蔵 フリー電源) EQ-500シリーズ

    Panasonic

    色・材質変化にも対応するビームセンサ。 距離も2.5mまで検出可能。 【特長】 ・余裕の長距離検出!:距離設定式で長距離検出2.5mを実現。余裕を持った設定・設置が可能です。また、検出距離1mタイプを用意。近距離で使用する場合、最適なボリウム調整がラクに行えます。 ・背景物体の影響を受けにくい:2分割フォトダイオードを用いた距離設定方式により、あらかじめ設定された検出領域より遠方の物体は検出しませんので、背景に動く機械・コンベヤがあったり人が通過しても誤動作しません。 ・色・角度変化に強い:光学系を最適化。従来品に比べワークの角度や光沢の変化に対して影響を受けにくくなり、白い物体でも黒い物体でもほぼ一定距離で検出可能です。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    11,192円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 小物・薄物検出用エリアセンサ NA1-11シリーズ

    小物・薄物検出用エリアセンサ NA1-11シリーズ

    Panasonic

    ハガキや名刺のような薄物の検出が可能。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    44,431円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 防爆ビームセンサ BRXシリーズ

    防爆ビームセンサ BRXシリーズ

    Panasonic

    爆発性雰囲気中で使用可能なビームセンサ。 コンパクト・ロープライスな全7種類。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    18,513円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 薄型・自動感度設定ビームセンサ(アンプ分離) SU-7シリーズ SHシリーズ

    薄型・自動感度設定ビームセンサ(アンプ分離) SU-7シリーズ SHシリーズ

    Panasonic

    誰でもカンタン自動感度設定。2つのボタンを押すだけで最適な感度設定が簡単に行なえます。 【特長】 [誰でもカンタン自動感度設] ・2つのボタンを押すだけで最適な感度設定が簡単に行なえます。 [アンプの幅わずか10mm] ・アンプは、取り付けスペースを大幅に削減する薄さ10mmのスリムサイズ(W10×H31.5×D67mm)。 [薬品に強い] ・センサ本体とケーブルをフッ素樹脂でコーティングしていますので、薬品が直接かかる場所でも安心して使用できます。しかも、2.5mの長距離検出を実現しました。 [早くてカンタン・ワンタッチ接続] ・センサヘッドの接続はレパーでワンタッチ。しかも、従来行なっていた芯線の被覆むき作業は不要。さらに専用ストリッパ(付属品)を使えば外被むきもワンタッチで行なえます。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    4,678円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 耐油・長距離メタルケース光電センサ 【E3S-C】

    耐油・長距離メタルケース光電センサ 【E3S-C】

    オムロン

    耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現 【特長】 ・耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現優れた耐水・耐油性(IP67、社内規格・耐油)。 ・オイルミスト雰囲気でも安心です。 ・長距離検出、最大30m(透過形)です。 ・優れた耐衝撃性・M12メタルコネクタ中継タイプを品揃えしました。 ・NPN/PNP出力の切替スイッチ方式です

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    9,152円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アンプ内蔵センサ Jシリーズ

    アンプ内蔵センサ Jシリーズ

    オプテックス・エフエー

    【IP67】耐水・耐振樹脂充填の強靱ボディ 【特長】 ・耐水・耐油性で100時間テスト合格。 ・使用環境を選ばない信頼性の高い強靱設計。 ・しかもIP67g(JEM規格)もらくらくクリアしています。 ・加工時にピッチがズレた穴や既に空いている穴にも、フレキシブルに取付が可能。 ・しかも、M3・M4両対応で色々な取付金具にも対応できます。 ・センサ内部にムラなく充填された樹脂が、電子部品を振動からしっかりと守ります。 ・100時間以上の耐振動テストにも合格。 ・振動の激しい場所へも安心して設置できます。 ・拡散反射型の10倍以上のエリアを持つ広角反射型は、後処理に頼っていた信号処理や今まで不可能・不安定だった 検出をシンプルに、そして可能にしました。 ・反射ミラーを使用せず透明体を検出できます。 ・偏光フィルタ内蔵。鏡面体も検出可能です。 ・検出距離30mm時、スポット径φ2.5mm。微小物体検出に最適です。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    9,170円~
    通常出荷日
    3日目~
    • Economy
    U字型光電センサ BUPシリーズ

    U字型光電センサ BUPシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    強化プラスチックケースを採用したU字型光電センサ。 【特長】 ・高速応答型 ・過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵 ・コントローラケーブルによるライトオン/ダークオンモードを選択可 ・IP66防水構造(IEC規格) : BUP-30、BUP-50

    通常価格
    3,302円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • カラーマーク検出・小型アンプ内蔵形光電センサ 【E3ZM-V】

    カラーマーク検出・小型アンプ内蔵形光電センサ 【E3ZM-V】

    オムロン

    業界最小カラーマークセンサ

    CAD
    2D3D
    通常価格
    18,899円
    通常出荷日
    2日目
  • アンプ内蔵形光電スイッチ PH-1C

    アンプ内蔵形光電スイッチ PH-1C

    富士電機機器制御

    汎用形アンプ内蔵 光電スイッチ 【特長】 ・外形寸法は10.8×31×20mmと小形です。 ・省電力化をはかりました。 ・検出距離は±10m(透過形)、3m,4m(回帰反射形)、1m(拡散反射形)と長距離です。 ・回帰反射形に鏡面検出機能を標準装備しました。 ・応答速度は1msと高速です。 ・論理切換(ライトオン/ダークオン)は本体のスイッチで容易に切換えることができます。 ・保護機能を多種装備しました。 ・保護構造はIP67(IEC規格)です。水滴のかかりやすい環境下でも安心してご使用いだけます。 ・光軸と機械軸の一致性向上±2.5°により調整が容易になりました(透過形・回帰反射形)。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,989円~
    通常出荷日
    30日目
  • 透明ペットボトルタイプアンプ内蔵形光電センサ 【E3Z-B】

    透明ペットボトルタイプアンプ内蔵形光電センサ 【E3Z-B】

    オムロン

    薄肉ペットボトルも安定検出の透明体検出センサ

    CAD
    2D
    通常価格
    9,956円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 耐環境光電センサ

    耐環境光電センサ

    アズビル

    更に過酷な環境へ。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    CAD
    2D
    通常価格
    14,360円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 透明体検出(ペットボトル検出)・小型光電センサ 【E3ZM-B】

    透明体検出(ペットボトル検出)・小型光電センサ 【E3ZM-B】

    オムロン

    【特長】 ・脅威の検出性能PETボトル検出センサです。 ・ボトル形状・位置・内容物に依存しない新検出方式です。 ・汚れ、温度の影響に対する自動補正機能を搭載しました(E3ZM-BTを除く)。 ・ポリウム調整タイプも品揃えしました(形E3ZM-BT)。 ・PET・樹脂・ガラスなど様々な透明体を検出します

    CAD
    2D3D
    通常価格
    14,899円~
    通常出荷日
    2日目~
  • 距離設定形メタルケース光電センサ 【E3S-CL】

    距離設定形メタルケース光電センサ 【E3S-CL】

    オムロン

    距離を設定するだけで種々な色のワークも安定検出 【特長】 ・色・材質によらず安定検出します。 ・白黒誤差は2%以下です(E3S-CL1)。 ・500mmの長距離検出が可能です(形E3S-CL2)。 ・背景の影響を受けにくいです(応差2%以下:形E3S-CL1)。 ・メタルケース、保護構造IP67、耐油仕様(形E3S-CL2)です

    CAD
    2D
    通常価格
    13,067円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アンプ内蔵形光電センサ 【E3S】

    アンプ内蔵形光電センサ 【E3S】

    オムロン

    【特長】 ・汎用光電センサです。 ・高品質で信頼の検出を実現します

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    20,188円~
    通常出荷日
    2日目~
    • Economy
    円柱型光電センサ BR/BRPシリーズ

    円柱型光電センサ BR/BRPシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    BR/BRPシリーズは、長距離(20m)検出性能を実現、デジタル信号処理方式による耐ノイズ性能を強化致しました。 従来の透過形に加え、直接反射形(拡散形、狭視界形)、ミラー反射形「BR(P)3M-MDT(-P)」モデルを追加しました。 【特長】 ・デジタル信号処理方式により耐ノイズ性能アップ ・1ms以下の高速応答速度 ・電源逆接続保護回路/出力短絡(過電流)保護回路を内蔵 ・コントロール線(白色)によるライトON / ダークON モード切換(直接反射形、ミラー反射形) ・ガラスレンズ採用で耐環境性を強化「BR4M-TDTD(-P), BR4M-TDTL(-P)」 ・保護構造 IP66(IEC規格)

    通常価格
    3,868円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる