光電センサ・ファイバーセンサ(本体)

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 9日以内
  • 12日以内
    • おすすめ
    • Economy
    小型アンプ内蔵タイプ 光電センサBYDシリーズ(投受光同期タイプ)

    小型アンプ内蔵タイプ 光電センサBYDシリーズ(投受光同期タイプ)

    AUTONICS(オートニクス)

    超小型直接反射形/限定距離反射形光電センサ。 省スペース設計の為、狭い場所の取付に最適です。 【特長】 ・動作表示灯が上面に位置したタイプも品備え(BYD30-DDT-U、BYD50-DDT-U) ・検出物の色の影響を受けない優れた検出能力(限定距離反射形) ・タイマ機能による応答時間調整が容易(オフディレータイム : 0.1~2秒可変) ・過電流保護回路を内蔵 ・電源逆接続保護回路を内蔵

    通常価格
    2,736円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    • Economy
    エリアセンサ BWシリーズ

    エリアセンサ BWシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    シンプルなデザインで超薄型(W28.6×T22.6×H口)の省スペース設計。 【特長】 ・7mの長距離検出を実現 ・多様な製品群「22種類」(光軸ピッチ:20/40mm、検出幅:120~940mm) ・不検知領域を最小化し、検出安定性アップ ・高輝度ツイン動作表示灯による側面/前面及び長距離判別が容易 ・自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能を内蔵 ・IP65 保護構造

    通常価格
    20,300円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ファイバユニット 【E32】

    ファイバユニット 【E32】

    オムロン

    さまざまなニーズに応えるファイバユニット

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    2,240円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 小型アンプ内蔵形光電センサ 【E3Z】

    小型アンプ内蔵形光電センサ 【E3Z】

    オムロン

    【特長】 ・光電センサのスタンダード、年間実績100万台の安心。 ・アンプ内蔵形で業界トップクラスの検出距離:透過形(赤色光源タイプ、検出距離10m)には相互干渉防止フィルタをご用意(別売)。 ・各種反射形には相互干渉防止機能を搭載。 ・検出距離30m(応答時間2ms)の長距離透過形もご用意しています。 ・冷凍倉庫でも使用が可能な低温動作保証:使用周囲温度範囲を-40~+55℃に拡大(主要機種コネクタタイプ)。 ・低温環境下でも耐久性の高いセンサI/Oコネクタ(PURケーブル製)もご用意しました。 ・光軸と機械軸の一致性向上:光軸と機械軸のズレを±2.5°以内に抑えているので機械軸に合わせて取りつけただけでピタリと光軸が合います(透過形、回帰反射形)。 ・配線間違いが起こっても、センサを保護:出力逆接保護機能を搭載しています(出力ラインに逆接保護用ダイオードを追加)。 ・欧州RoHS指令完全適合:鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニール、ポリ臭化ディフィニルエーテルを排除しています。 ・また、燃やせるポリエチレン包装紙を使用しています。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    3,364円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 超小型・薄型アンプ内蔵形光電センサ 【E3T】

    超小型・薄型アンプ内蔵形光電センサ 【E3T】

    オムロン

    設備の小型化設計に貢献のアンプ内蔵形光電センサ 【特長】 ・E3Tシリーズ増強で取りつけ、設置がよりシンプルに、スムーズに。 ・透過形長距離2mタイプをラインナップ(形E3T-ST3□)。 ・M3取りつけタイプで設置が容易(形E3T-ST□□M、形E3T-FD□□M、形E3T-SL□□IM)1点取りつけ可能な小型円柱タイプもラインナップ(形E3T-C□□□(S))

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    6,148円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズ

    汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズ

    アズビル

    どんな状況でも、どんな対象物でも、見逃さない。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    4,520円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-

    アンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-

    ミスミ

    • 規格変更
    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    3,990円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アンプ内蔵型光電センサ -ミニチュアタイプ-
    通常価格
    3,970円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アンプ内蔵超小型ビームセンサ EXシリーズ

    アンプ内蔵超小型ビームセンサ EXシリーズ

    Panasonic

    もっと地球ともっと人に優しいセンサへ!従来品比で平均25%mの消費電流を削減しました。環境保護に貢献します。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    6,689円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 汎用・超薄型エリアセンサ NA2-Nシリーズ

    汎用・超薄型エリアセンサ NA2-Nシリーズ

    Panasonic

    超薄型13mm、最大検出幅540mm。 【特長】 ・最大検出幅540mm(28光軸)を実現。 ・光軸ピッチ20mm(最小検出物体φ30mm)、検出距離5mでさまざまなニーズに対応できます。 ・わずか13㎜の超薄型ボディ:幅30㎜、厚さ13㎜の超薄型、コンパクトサイズ。 ・装置にぴったりフィットし、作業の邪魔になりません。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    36,838円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • AC/DC電源フリータイプ 光電センサ 【E3JM/E3JK】

    AC/DC電源フリータイプ 光電センサ 【E3JM/E3JK】

    オムロン

    端子台タイプ(形E3JM)は配線/調整のしやすさを徹底追求。 コード引き出しタイプ(形E3JK)はスリムボディに機能を凝縮、しかも経済的価格を実現

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    5,538円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ファイバ

    ファイバ

    Panasonic

    屈曲性能などが大幅向上しつつ手頃な価格を実現

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,689円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    エリアセンサ -OAPシリーズ-

    エリアセンサ -OAPシリーズ-

    RIKO(リコ)

    海外製で低価格でご提供 【特長】 ・13mm超薄型、幅わずか30mm。 ・最小検出物体30㎜、60㎜に対応 ・感知しない場合は、緑色と赤色のLEDが点滅し続けるが、遮断された場合は、すべてのLEDが一斉に点灯します。

    CAD
    2D
    通常価格
    8,925円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アンプ内蔵型光電センサ -レーザタイプ-

    アンプ内蔵型光電センサ -レーザタイプ-

    ミスミ

    • 規格変更
    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    8,080円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2

    極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2

    Panasonic

    厚さ3.5mmで、小物部品や高速移動体の検出に最適。 【特長】 ・NPN出力タイプにケーブル長5mタイプ(標準は2m)を用意しています(耐屈曲ケーブルタイプを除く)

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    4,523円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズ

    フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズ

    Panasonic

    世界中で使える標準センサ。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,559円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スマートファイバアンプ 【E3X-HD】

    スマートファイバアンプ 【E3X-HD】

    オムロン

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    6,782円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 超薄型ピッキングセンサ NA1-PK5Sシリーズ NA1-5シリーズ

    超薄型ピッキングセンサ NA1-PK5Sシリーズ NA1-5シリーズ

    Panasonic

    厚さ10mmと超薄型で並べての使用も可能に。 【特長】 ・従来比1/2、わずか10mmの超薄型。 ・作業の邪魔にならない省スペース化を実現。 ・55mm幅の明るく見易い作業指示灯を投・受光器両方に装備。 ・ピッキング確認に最適です。 ・特にNA1-PK5は、8個の橙色LEDを使用することにより、さらに見易さをアップさせました。 ・長距離検出3m(NA1-5)。 ・この検出距離ならパーツストッ力の手の有無確認としても安心です。 ・異なる投光周波数に設定することにより相互干渉を防ぎます。 ・広い面を力パーしたい場合など、並べて使っても安心です。 ・ピッキング用途で使用する際、作業指示灯の点灯動作を”点灯"と"点滅”から選べます。 ・1光軸以上遮光時検出と2光軸以上遮光時検出を選べ、使う用途により使い分けることができます

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    12,899円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 40mmピッチ・汎用エリアセンサ NA40シリーズ

    40mmピッチ・汎用エリアセンサ NA40シリーズ

    Panasonic

    スリム&インテリジェントな汎用エリアセンサです。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    458円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 距離設定形小型アンプ内蔵形光電センサ 【E3Z-LS】

    距離設定形小型アンプ内蔵形光電センサ 【E3Z-LS】

    オムロン

    ワーク色、背景の影響を受けない反射形センサ。色の影響を受けない三角測距の反射形。 微小な段差検出も可能。LEDでもくっきりスポットで位置決め設定が簡単(形E3Z-LS□3/LS□8)

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    7,716円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スマートファイバアンプ E3NX-FA

    スマートファイバアンプ E3NX-FA

    オムロン

    現場対応力に差がつく「進化した」ファイバアンプです。検出距離:1.5倍、最小検出物体:約1/10倍と、2つの基本性能が向上しました。 【特長】 ・検出距離:1.5倍、最小検出物体:約1/10倍*と2つの基本性能が向上。 ・超簡単設定の「スマートチューニング」が光量調整範囲4万倍で進化。 ・受光量飽和でも光量調整で最適化し安定検出を実現くっきり高視認の「白色表示」ディスプレイ採用。 ・通過時間と受光量差が見える「ソリューションビューワ」と、高速ワークの表示値が見える「チェンジファインダ」で安心

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    10,702円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シンプルファイバアンプユニット 【E3X-SD/NA】

    シンプルファイバアンプユニット 【E3X-SD/NA】

    オムロン

    ギガパワー投光素子「GIGA RAY」を搭載し、業界最高レベルのパワーと精度を実現 【特長】 ・簡単・安価なシンプルファイバアンプ。 ・導入コストを低減する標準価格8,800円。 ・簡単にすぐ使える1キー1ファンクションを採用。 ・低反射検出体や大型検出体もクラス最高レベルの圧倒的パワーで安定検出(GIGARAY搭載)*E3X-NA□□Vシリーズを除く

    CAD
    2D3D
    通常価格
    6,222円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    ピッキングエリアセンサ BWPKシリーズ

    ピッキングエリアセンサ BWPKシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    超薄型ピッキングセンサ(W30xT10xH140mm)です。狭いスペースでも取付可能です。 【特長】 ・ロング/ショットモードの切替で定格検出距離をセレクト(ロングモード:0.1~3m、ショットモード:0.05~1m) ・投光周波数のセレクトによる相互干渉防止(Frequency Switching Function)機能 ・ライトオン/ダークオン 切替機能を内蔵 ・ピッキングインジケータ内蔵(表示LED内蔵)

    通常価格
    16,750円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ 【E3Z-LT/LR/LL】

    レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ 【E3Z-LT/LR/LL】

    オムロン

    小型・安心!レーザタイプ光電センサ

    CAD
    2D
    通常価格
    21,899円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アンプ内蔵超小型レーザセンサ EXシリーズ

    アンプ内蔵超小型レーザセンサ EXシリーズ

    Panasonic

    世界最小アンプ内蔵レーザセンサ誕生!専用のカスタムICと光学設計で、レーザならではの優れた指向性と視認性を生かしつつ、世界最小サイズで高精度検出を実現しました。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    17,813円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 中型アンプ内蔵形光電センサ 【E3S-A】

    中型アンプ内蔵形光電センサ 【E3S-A】

    オムロン

    単品でご購入頂けます 【特長】 ・コード引き出し面(コネクタ面)に動作モード切替スイッチがついています。 ・動作モード切替スイッチによるしゃ光時ON/入光時ONの動作モード切換ができます。 ・自己診断出力付タイプの透過形の投光器には、ツマミを押すと投光LEDの赤色輝度が増して、スポット位置の確認が容易になるターポスイッチがついています。 ・ターボスイッチを押し込むとターボスイッチ機能がON状態になり、離すと自動復帰します。 ・白紙で200mm離れた所でもスポット光が確認できますので、光軸合わせや、

    CAD
    2D3D
    通常価格
    13,191円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 障害物センサ PX-2シリーズ

    障害物センサ PX-2シリーズ

    Panasonic

    障害物を早期に発見し、徐行・停止がスムーズに行なえます。 【特長】 ・死角の少ない理想的な検出エリア:光学系を工夫し死角を減らしました。また、コネクタで簡単に接続できるサブセンサを接続すれば、さらに死角を削減できます(PX-24,PX-24ES,PX-23ES,およびPX-26)。 ・軌道状況に応じたエリア選択:検出工リアは切換スイッチで変更できますので、AGVの通路状況に応じたエリア制御が可能になります。さらに、PX-24ESおよびPX-23ESは外部信号による工リア変更も可能です。 ・長距離検出5mタイプ:高速AGVでも、障害物を早期発見し、徐行、停止がスムーズに行なえます(PX-26)。 ・自動干渉防止機能を装備:センサ1台に対し任意の25台のPX-2の同時入光があっても誤動作しません。AGV同士対向しても、相手のAGVを確実に検出することができます。AGVが行き交う現場でも安心です。 ・小型・省スペース:従来比1/2の小型化を実現。しかもケーブル引き出し方向も自在。小型AGV(無人搬送車)にも組み込み可能です。また、前面からの感度調整も可能になりました。 ・スリープ機能を装備:センサを使用しないときはスリープ状態(待機状態)にしておくことができ、外部からの信号により起動させることができます。消費電力が1/5ですみ、バッテリの節電に役立ちます。 ・外部感度調整機能:外部からのアナログ信号入力により感度ボリウムで設定した範囲内で感度を調整できます(PX-24,PX-24ES,PX-23ESおよびPX-26)。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    9,989円~
    通常出荷日
    5日目~
  • レーザタイプデジタルアンプ分離光電センサ 【E3C-LDA】

    レーザタイプデジタルアンプ分離光電センサ 【E3C-LDA】

    オムロン

    ワークに合わせてスポット・ライン・エリアと3つのビームが選択可能

    CAD
    2D3D
    通常価格
    14,899円~
    通常出荷日
    3日目
  • 汎用アンプ内蔵光電センサ

    汎用アンプ内蔵光電センサ

    アズビル

    業界標準の汎用アンプ内蔵形光電スイッチHP100は業界最高レベルの性能で数々の現場の問題解決を提案します。 【特長】 ・効率のよい光軸調整作業が可能。 ・従来比約50%の省電力を達成。 ・スイッチの誤操作を防止。 ・広範囲の使用周囲温度。 ・業界最長の検出距離を実現。 ・全ての誤配線に対して壊れません。 ・耐ノイズ性向上。 ・外乱光による誤動作を大幅削減。 ・センサ間の相互干渉による誤動作を大幅に軽減。 ・M12プリワイヤコネクタタイプ、M8コネクタタイプをラインアップ

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    8,924円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ファイバユニット

    ファイバユニット

    アズビル

    幅広いバリエーションで様々なアプリケーションや環境に対応します。 【特長】 ・幅広いバリエーションで様々なアプリケーションや環境に対応します。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    2,689円~
    通常出荷日
    5日目~
  • デジタルファイバアンプユニット 【E3X-DA-S/MDA】

    デジタルファイバアンプユニット 【E3X-DA-S/MDA】

    オムロン

    ボタン操作で受光量の調整を可能に

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    12,693円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 溝型タイプアンプ内蔵形光電センサ 【E3Z-G】

    溝型タイプアンプ内蔵形光電センサ 【E3Z-G】

    オムロン

    光軸調整が不要な溝型光電センサ

    CAD
    2D
    通常価格
    9,333円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ファイバユニット用反射形微小スポットレンズユニット
    通常価格
    3,509円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アンプ内蔵溝形光電センサ

    アンプ内蔵溝形光電センサ

    アズビル

    2光軸タイプのラインアップで省スペース少配線を実現。溝幅25mm、溝深さ35mmの使いやすいタイプ ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    CAD
    2D
    通常価格
    8,689円~
    通常出荷日
    20日目
  • ファイバユニット用ハイパワーレンズユニット

    ファイバユニット用ハイパワーレンズユニット

    オムロン

    透過形ファイバをもっと長距離で検出したい場合に最適。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,462円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    小型長距離アンプ内蔵タイプ 光電センサ BJシリーズ

    小型長距離アンプ内蔵タイプ 光電センサ BJシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    小型で高機能、長距離検出型の光電センサです。 【特長】 ・コンパクトサイズ:W10.6×H32×L20mm ・ライトオン/ダークオンの動作モード選択 ・感度調整ボリュームを内蔵

    通常価格
    2,927円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • デジタルファイバセンサ FX-300シリーズ

    デジタルファイバセンサ FX-300シリーズ

    Panasonic

    検出性能を大幅に向上させた規格。 【特長】 ・長期・短期間の安定検出(FX-301,FX-301-HS,FX-305):投光素子の経年変化を極限まで抑え、安定した発行量を確保する「4元素発光素子に加え、新たに「APC(Auto Power Control)回路」搭載。 ・検出距離大幅アップ:検出距離の大幅アップを可能にした「ダブルカップリングレンズ」を採用。 ・投光量可変(FX-301,FX-301-HS,FX-305):近距離での検出時や、透明体・微小物体の検出時など、受光レベルが飽和してしまう場合に応答時間を変えずにセンサの投光量を調節して検出を安定させることができます。 ・最大表示9999(FX-305):4桁フル表示9999。従来品に比べdigit値の差が大きくなり余裕を持った設定が可能。 ・超高速35µs(FX-301-HS):35µsの超高速応答を実現。高速で移動する微小ワークの検出などにも対応できます。 ・新モードでシステムの簡素化を実現(FX-305):ウィンドコンパレータモード、微分検出モードを新たに装備 ・5種類のタイマ機能装備 ・初心者でも使えるMODE NAVI ・2つのスイッチでシンプル操作。 ・ワンタッチケーブルで省配線・省施工)。 ・光通信機能で最大16台までのセンサーを一括調整。 ・数値入力でダイレクトに設定可能。 ・装置の立ち上げ・メンテナンス性を向上させる通信ユニットを用意。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    14,252円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 小型アンプ内蔵光電センサ

    小型アンプ内蔵光電センサ

    アズビル

    指先サイズ、豊富なスリットアタッチメント(φ3mmで60mm) ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    4,639円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 超高速・高精度レーザ変位センサ HL-C2シリーズ

    超高速・高精度レーザ変位センサ HL-C2シリーズ

    Panasonic

    業界最高峰の3つの基本性能を搭載。 【特長】 ・業界最高峰の3つの基本性能を搭載

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    7,989円~
    通常出荷日
    5日目~
  • アンプ内蔵CMOSレーザセンサ 形ZX0シリーズ

    アンプ内蔵CMOSレーザセンサ 形ZX0シリーズ

    オムロン

    どんなワークでも安定検出 【特長】 ・0.1㎜オーダーの段差を絶対安定検出!あらゆるワークの安定検出を光電センサ並みの簡単さと低価格で実現! ・ワークの色や材質の変化に対応できるCMOSイメージセンサをレーザ光電センサに搭載。 ・設置制約を受けない4タイプの検出距離バリエーション。 ・コンパクトサイズでアンプ内蔵形。 ・スマートチューニング ボタン一つで簡単設定。しかも背景検出の誤動作なし。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    39,799円~
    通常出荷日
    3日目~
  • ファイバアンプ

    ファイバアンプ

    ミスミ

    デジタル式・ボリウム式からお選び頂けます。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    4,000円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アンプ内蔵ミニュチュアセンサ Eシリーズ

    アンプ内蔵ミニュチュアセンサ Eシリーズ

    オプテックス・エフエー

    【超薄型】斜め出しコード、フレキシブル取付穴で取付場所を選ばない光電センサ 【特長】 ・フラットONタイプとサイドONタイプをラインナップ。 ・サイドONタイプは、5mm厚となります。 ・幅に余裕がない取付場所にはサイドONタイプを、厚みに余裕がない場所にはフラットONタイプを。用途に応じてお選びいただけます。 ・厚さわずか3.5mm(フラットONタイプ)。 ・取付スペースがほとんどない場所にも設置可能になりました。 ・センサへのコードの取付を斜めにしておりますので、壁面設置の場合でも、床面設置する場合でもコードにストレスがかかりません。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    5,689円~
    通常出荷日
    3日目~
  • アンプ内蔵パイプ取付液面センサ

    アンプ内蔵パイプ取付液面センサ

    アズビル

    パイプに取り付けるだけで、簡単液面検出できます。 【特長】 ・透過屈折方式で入遮光レベル差を十分に確保。 ・透過率の悪い液体(レジスト液、廃液)にも対応可能です。 ・取り付けパイプ外径はφ8~13です。取り付け方法は束線バンド以外にM3ネジ取り付けも可能です。 ・表示灯、動作切替スイッチを側面に配置。連装取り付け時も動作表示灯を確認しながらの調整が容易です。 ・上限、下限検出に1機種で対応できます。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    8,589円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • レーザ式ラインセンサ LAシリーズ

    レーザ式ラインセンサ LAシリーズ

    Panasonic

    安全対策不要の「クラス1」レーザを搭載。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    4,689円~
    通常出荷日
    5日目~
  • ファイバユニット用サイドビューユニット

    ファイバユニット用サイドビューユニット

    オムロン

    トップビューファイバに取りつけるだけでサイドビューファイバに早変わり 【特長】 ・ネジ型ファイバにレンズユニットを装着することで、長距離検出が可能です

    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,929円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

このカテゴリに関連するミスミ ユニット事例

光電センサ・ファイバーセンサ(本体)に関連するカテゴリ

イラストを選択してください

閉じる