プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

LMローラー

inCAD Library ミスミの直動部品などを使用した設計事例集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 4日以内
  • 30日以内
  • 潤滑用付属部品 グリースニップル

    潤滑用付属部品 グリースニップル

    THK

    直動システムの潤滑用グリースニップルです。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    16円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • グリース

    グリース

    THK

    直動システムの潤滑用グリースです。 【特長】 ・長寿命グリース:一般の金属石けん基系グリースと異なるため、酸化安定性に優れ長期間使用できます。 ・広温度範囲グリース:-45℃~+160℃の広温度範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。 ・低温域で低い始動トルク値を示します。 ・優れた耐水性:耐水性に優れているため、水分の侵入による影響が少ないグリースです。 ・優れた機械的安定性。 ・長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています

    通常価格
    382円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • グリースガンユニット

    グリースガンユニット

    THK

    小型から大型のLMガイドまで、付属の専用ノズルを付け替えることで給脂が可能です。 【特長】 ・グリースガンユニットMG70は、専用ノズル(添付)を付替えることにより、LMガイドの小型形番から大型形番まで給脂が可能です。 ・小型LMガイド用には専用のアタッチメントが用意されており、形番やスペースによりアタッチメントを選定し給脂することができます。 ・グリースガンにはスリット窓を設けてあるため、グリース残量の確認が容易です。 ・グリース70gのジャバラカートリッジ方式で、手を汚すことなく付替えられます。 ・グリースはAFAグリース、AFB-LFグリース、AFCグリース、AFE-CAグリースなど使用条件に合ったグリースを用意しておりますので、使用箇所により選択してください。

    通常価格
    6,615円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 専用配管継手

    専用配管継手

    THK

    グリースの集中給脂や、油潤滑を行うための専用配管継手です。 【特長】 ・グリースの集中給脂や、油潤滑を行う場合は、専用配管継手を用意しておりますのでご利用ください。 ・ご注文時に形式、および取付位置と配管方向をご連絡いただいた場合、取付けた状態で納入いたします。

    通常価格
    143円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LMローラー LR形、LR-Z形

    LMローラー LR形、LR-Z形

    THK

    【種類と特徴】 ・LR形は取付面に溝加工し、はめ込んで使用します。 ・LR-Z形は樹脂リテーナを採用し、軽量化したタイプで、取付方法はLR形と同一です。シール取付溝を設けているため耐磨耗性に優れ、防塵効果の高い特殊ゴム製シールを容易に取付けることができます。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    3,468円~
    通常出荷日
    4日目~
  • フラットローラー FT形
    通常価格
    37円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 精密リニアパック

    精密リニアパック

    THK

    設計・組立コストの削減、長期間の安定性を維持、軽量・コンパクト・高速応答性に優れております。 【特長】 ・ER形は、ステンレス鋼板を精密成形し、熱処理したあとで研削仕上げされたスライドユニットです。 ・アウタレールとインナのV溝間を、ボールが転がり運動してスライドする構造で、そのボールがインナに取付けられているボールケースの中を循環し、無限直線運動を行う極薄軽量タイプのユニットです。 ・磁気ディスク装置、電子機器、半導体製造装置、医療機器、測定機器、プロッタ装置、複写機など広範囲に使用されています。 ・【設計・組立コストの削減】精密機器等に使用されている従来のミニチュアボールベアリングに比べ、設計コストや組立工数が削減でき、高精度な直線案内が得られます。 ・【長期間の安定性を維持】摩擦係数が極めて小さいボール循環タイプのスライドユニットで、長期間安定した性能が得られます。 ・【軽量・コンパクト・高速応答性】アウタレールとインナは、ステンレス鋼板の最小肉厚で構成されています。 ・軽量のため、慣性モーメントが小さくなり、優れた高速応答性を発揮します

    CAD
    2D3D
    通常価格
    2,871円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LMローラー LRA形、LRA-Z形

    LMローラー LRA形、LRA-Z形

    THK

    【特長】 ・LMローラーは、精密研削された剛性のある軌道台の外周に組込まれた杵形ローラーがリテーナで保持され、無限循環運動をします。 ・軌道台の負荷域の中央部に軌道台と一体加工されたセンタガイドが設けてあり、ローラーのスキュー(たおれ)を常時矯正する独特な構造のため、なめらかな転がり運動が得られます。 ・各種NC工作機械のXYZのガイド部、精密プレスラムガイド部、プレス金型交換装置、各種重量物搬送装置等に使用されています。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    3,468円~
    通常出荷日
    4日目~
  • フラットローラー FTW形
    通常価格
    2,309円~
    通常出荷日
    4日目~
  • LMローラー用 取付金具 SE形、SEB形

    LMローラー用 取付金具 SE形、SEB形

    THK

    【種類と特徴】 ・SE形はLMローラーを取付けるための細いタップ加工は不要となり、LMローラーをしっかりと固定できます。 ・SEB形 ダブルリップを持った特殊ゴムのワイパがセットされているので高い防塵効果が得られます。

    通常価格
    1,196円~
    通常出荷日
    4日目~
  • LMローラー LRB形、LRB-Z形
    通常価格
    5,023円~
    通常出荷日
    4日目~
  • LMローラー用 取付金具 SM形、SMB形

    LMローラー用 取付金具 SM形、SMB形

    THK

    【特長】 ・取付金具SM形、SE形を使用すれば、LMローラーを取付けるための細いタップ加工は不要となり、LMローラーをしっかりと固定できます。 ・またSE形、SEB形には、ダブルリップを持った特殊ゴムのワイパがセットされているので高い防塵効果が得られます

    通常価格
    1,472円~
    通常出荷日
    4日目
  • LMローラー LRU形

    LMローラー LRU形

    THK

    CAD
    2D3D
    通常価格
    58,973円~
    通常出荷日
    30日目~
  • LMローラー用 スプリングパット PA形

    LMローラー用 スプリングパット PA形

    THK

    【特長】 ・LMローラーの裏にスプリングパッドを取付けのようにセットします。 ・調整ボルトを締付けることにより簡単にすきま調整や予圧調整が行えます

    CAD
    2D3D
    通常価格
    276円~
    通常出荷日
    4日目~

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる