無給油素材(プレート)

inCAD Library ミスミの直動部品などを使用した設計事例集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 3日以内
  • 15日以内
  • 16日以内
  • 21日以内
  • 28日以内
  • 31日以内
    • おすすめ
    素材 プレート #80  (80P)

    素材 プレート #80 (80P)

    オイレス工業

    無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    9,989円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ダイダインDDK05 スライドプレート

    ダイダインDDK05 スライドプレート

    大同メタル工業

    潤滑剤が全くいらない「完全無給油」軸受で鉛を全く使用しない環境にやさしい「Pbフリー軸受」のプレートタイプです。DDK05は四フッ化エチレン樹脂(PTFE)と特殊充填剤による低摩擦特性と、金属材料の強度と寸法安定性を有しています。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    4,392円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 素材 シート グライトロンF スカイビングシート(77SH)

    素材 シート グライトロンF スカイビングシート(77SH)

    オイレス工業

    【特長】 ・完全無給油で使用できます。 ・起動時の静摩擦係数が低く、運転時のスティックスリップを起こしません。 ・高速条件下でも、耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 ・低温から高温まで、幅広い温度範囲で使用できます。 ・耐薬品性に優れ、食品衛生法に適合しています。 ・軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 ・旋削加工性に優れています。 ・各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています

    通常価格
    6,400円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ダイベストDBB01 スライドプレート

    ダイベストDBB01 スライドプレート

    大同メタル工業

    【特長】 ・軸受特性が優れているプラスチック系軸受材料の一つであるポリアセタール樹脂中に、親油性繊維および特殊充填剤を均一に分散含有させた自己潤滑特性を有する含油軸受です。 ・無給油で使用できます。 ・高荷重、高速側での使用ができます。 ・寸法、形状が安定しており、薄肉であるためコンパクトな設計ができます。 ・往復運動、揺動運動、ひん繁な起動停止など、油膜形成の困難な箇所ですぐれた耐摩耗特性を発揮します。 ・巻ブシュ、スラストワッシャー、スライドプレートと標準品が豊富です。 ・DDK05ドライベアリング、DBX01ベアリングとの互換性があります。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    4,989円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • サーマロイTタイプ プレート

    サーマロイTタイプ プレート

    大同メタル工業

    【特徴・注意点】 ・Tタイプサーマロイは素材での販売となります。そのままでの使用はできませんので必ず内径面、外径面、端面を切削加工をしてからご使用ください。 ・当製品は焼結材です。衝撃荷重には不向きですのでご使用は避けて下さい。又、曲げ荷重、引っ張り荷重にも耐久性がありませんのでご注意ください。 ・加工の際のチャッキングについては、爪部がめり込む可能性がありますので、固定に必要最小限の力でチャッキングしてください。 ・加工の際の刃先の管理や送り速度の管理は充分注意して加工ください。無理な加工はヒビや割れの原因となりますので、ご注意ください。 ・図面にてご指示頂ければ当社にても加工は可能ですので、ご検討の際は一度お問い合わせください。

    通常価格
    26,581円~
    通常出荷日
    16日目~
  • 素材 プレート グライトロンF  (77P)

    素材 プレート グライトロンF (77P)

    オイレス工業

    摩擦係数が低く、スティックスリップを起こしません。又、低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。

    通常価格
    22,200円~
    通常出荷日
    15日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる