キーワード検索

ミスミ プランジャ

      CAD 通常単価 通常出荷日

ミスミ

ボールプランジャ ノーマルタイプ

BPJ・BSJ(旧型式)と同等品。BPJ・BSJに比べ最大12%のプライスダウンをしております。

  2D / 3D 340円~
数量スライド割引
1日目

ミスミ

スプリングプランジャスチールボディタイプ

  2D 330円~
数量スライド割引
1日目
脱脂洗浄

ミスミ

ボールプランジャ ステンレスボディタイプ

BSZF:BSZ(旧型式)と同等品。BSZに比べ最大12%のプライスダウンをしております。

  2D / 3D 400円~
数量スライド割引
1日目
脱脂洗浄

ミスミ

プレスフィットプランジャ

  2D / 3D 120円~
数量スライド割引
1日目

ミスミ

ボールプランジャ ロングタイプ

  2D / 3D 400円~
数量スライド割引
1日目

ミスミ

ショートプランジャ スチールボディタイプ

  2D / 3D 280円~
数量スライド割引
1日目

ミスミ

ボールプランジャ ショートタイプ

  2D / 3D 380円~
数量スライド割引
1日目
脱脂洗浄

ミスミ

スプリングプランジャ ステンレスボディタイプ

  2D / 3D 610円~
数量スライド割引
1日目

ミスミ

ボールプランジャ エコノミータイプ

ボディの焼き入れ、先端部のレンチ用溝、緩み防止処理を省くことにより、圧倒的な低価格を実現致しました。

  2D / 3D 150円~1~100個入り
数量スライド割引
1日目
規格拡大

ミスミ

ボールプランジャ ローラタイプ

メインボールとサブボールの構造によりボールがスムーズに回転します。

  2D / 3D 660円~
数量スライド割引
1日目

ミスミ

ボールプランジャ ステンレスロングタイプ

  2D / 3D 440円~
数量スライド割引
1日目

ミスミ

ローラープランジャ ボルトタイプ 軽荷重用

先端部にベアリングのついたプランジャです。

  2D / 3D 3,560円~
数量スライド割引
1日目
脱脂洗浄

ミスミ

ショートプランジャ ステンレスタイプ

  2D / 3D 580円~
数量スライド割引
1日目

ミスミ

ボールプランジャー フランジ付タイプ

  2D / 3D 440円~
数量スライド割引
1日目

ミスミ

スプリングプランジャ 六角ピンタイプ

  2D / 3D 570円~
数量スライド割引
1日目

ミスミ

ボールプランジャ 六角ボルトタイプ

  2D / 3D 400円~
数量スライド割引
1日目

ミスミ

小径スプリングプランジャー ショートタイプ

従来品と比べ、ボディ寸法が約30~50%短くなっています。

  2D / 3D 1,170円~
数量スライド割引
1日目

ミスミ

ストロークピン

ブッシュ内蔵で押さえに特化したプランジャです。先端のみ発注も可能です・。

  2D / 3D 310円~
数量スライド割引
1日目

ミスミ

小径スプリングプランジャー

  2D / 3D 1,010円~
数量スライド割引
1日目

ミスミ

小径ストローグピン

基板上の電子部品をハンダ付けしたり、接着する際の押さえに適しています。

  2D / 3D 1,250円~
数量スライド割引
1日目

ミスミ

ローラープランジャ マウントタイプ

先端部にベアリングのついたプランジャです。

  2D / 3D 3,420円~
数量スライド割引
1日目

ミスミ

ローラプランジャ コンパクトタイプ

先端部にベアリングのついたプランジャです。

  2D / 3D 3,300円
数量スライド割引
1日目

ミスミ

スプリングプランジャ 先端フラットタイプ

  2D / 3D 400円~
数量スライド割引
1日目

ミスミ

ボールプランジャ 樹脂ボディタイプ

  2D / 3D 190円~
数量スライド割引
1日目

ミスミ

スプリングプランジャ先端タップ付タイプ

  2D / 3D 780円~
数量スライド割引
1日目

ミスミ

ボールプランジャ L寸選択ロングタイプ

  2D / 3D 520円~
数量スライド割引
3日目

ミスミ

ボールプランジャ 荷重可変タイプ

ナットを動かし内部のスプリングを圧縮することにより、自由に荷重を変更することができます。

  2D / 3D 790円~
数量スライド割引
1日目

ミスミ

ボールボタン

  2D / 3D 230円~
数量スライド割引
1日目

ミスミ

スプリングプランジャ 斜面タイプ

  2D / 3D 1,180円~
数量スライド割引
1日目

ミスミ

小径スプリングプランジャー 止めねじタイプ

横から止めねじで固定するための溝がついています。

  2D / 3D 1,080円~
数量スライド割引
1日目

絞り込み条件

出荷日
  • 1日
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 15日以内
  • 20日以内
メーカー
  • ミスミ
CAD
  • 2D
  • 3D
形状
  • 押し上げ形
  • 横押し形
  • スイング形
押し上げ形種類
  • ボールプランジャ
  • ストロークプランジャ
  • ローラプランジャ
ボールプランジャ種類
  • 標準
  • ボルト
  • プレスフィット
  • フランジ付
  • キャップ
  • ケース
  • ダブルボール
  • その他
取付方法
  • ねじ込み
  • 圧入
  • ねじ止め
本体材質
  • スチール
  • ステンレス
  • 黄銅
  • 樹脂
  • アルミニウム
外径 M(mm)
  • 1.5
  • 2
  • 2.5
  • 3
  • 3.5
  • 4
  • 4.5
  • 5
  • 5.5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 18
  • 20
  • 22
  • 24
  • 30
  • -
先端材質
  • スチール
  • ステンレス
  • 樹脂
ストローク S(mm)
  • 0.2
  • 0.3
  • 0.4
  • 0.5
  • 0.6
  • 0.65
  • 0.7
  • 0.8
  • 0.9
  • 0.95
  • 1
  • 1.1
  • 1.2
  • 1.3
  • 1.4
  • 1.5
  • 1.6
  • 1.7
  • 1.8
  • 1.9
  • 2
  • 2.1
  • 2.3
  • 2.4
  • 2.5
  • 2.7
  • 2.8
  • 2.9
  • 3
  • 3.1
  • 3.2
  • 3.3
  • 3.5
  • 3.8
  • 4
  • 4.5
  • 5
  • 5.2
  • 5.5
  • 6
  • 6.5
  • 6.6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 15
  • 20
  • 25
  • 30
  • 40
  • 50
  • 60
  • 70
  • 80
初期荷重(範囲)(N)
  • 0
  • 0.01~50
  • 50.01~100
  • 100.01~300
初期荷重(N)
  • 0
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.11
  • 0.12
  • 0.18
  • 0.2
  • 0.202
  • 0.23
  • 0.24
  • 0.27
  • 0.29
  • 0.3
  • 0.35
  • 0.392
  • 0.4
  • 0.49
  • 0.5
  • 0.51
  • 0.53
  • 0.54
  • 0.59
  • 0.6
  • 0.62
  • 0.64
  • 0.65
  • 0.69
  • 0.7
  • 0.72
  • 0.74
  • 0.762
  • 0.78
  • 0.8
  • 0.83
  • 0.85
  • 0.89
  • 0.9
  • 0.93
  • 0.97
  • 1
  • 1.1
  • 1.15
  • 1.16
  • 1.2
  • 1.245
  • 1.3
  • 1.4
  • 1.5
  • 1.54
  • 1.6
  • 1.67
  • 1.7
  • 1.76
  • 1.8
  • 1.81
  • 1.9
  • 1.96
  • 2
  • 2.1
  • 2.2
  • 2.26
  • 2.4
  • 2.45
  • 2.5
  • 2.6
  • 2.7
  • 2.75
  • 2.8
  • 2.9
  • 2.94
  • 2.95
  • 3
  • 3.04
  • 3.1
  • 3.2
  • 3.29
  • 3.3
  • 3.4
  • 3.43
  • 3.5
  • 3.6
  • 3.73
  • 3.8
  • 3.9
  • 4
  • 4.1
  • 4.2
  • 4.4
  • 4.5
  • 4.6
  • 4.7
  • 4.9
  • 5
  • 5.1
  • 5.2
  • 5.3
  • 5.5
  • 5.6
  • 5.7
  • 5.8
  • 5.9
  • 6
  • 6.1
  • 6.15
  • 6.2
  • 6.4
  • 6.5
  • 6.7
  • 6.8
  • 6.9
  • 7
  • 7.1
  • 7.5
  • 7.7
  • 7.8
  • 8
  • 8.1
  • 8.2
  • 8.5
  • 8.6
  • 8.8
  • 8.9
  • 9
  • 9.1
  • 9.2
  • 9.4
  • 9.5
  • 9.6
  • 9.8
  • 9.9
  • 10
  • 10.4
  • 10.5
  • 10.9
  • 11
  • 11.2
  • 11.7
  • 11.8
  • 12
  • 12.6
  • 12.7
  • 12.9
  • 13
  • 13.5
  • 14
  • 14.1
  • 14.2
  • 14.4
  • 14.7
  • 14.9
  • 15
  • 15.5
  • 15.7
  • 15.8
  • 16
  • 16.1
  • 16.7
  • 17
  • 17.6
  • 17.7
  • 18
  • 18.2
  • 18.6
  • 18.7
  • 18.9
  • 19
  • 19.1
  • 19.6
  • 19.8
  • 20
  • 20.1
  • 21
  • 21.4
  • 21.6
  • 21.9
  • 22
  • 22.6
  • 23
  • 23.1
  • 23.5
  • 24
  • 24.1
  • 24.5
  • 25
  • 25.4
  • 25.5
  • 26
  • 26.1
  • 26.5
  • 26.6
  • 26.7
  • 27
  • 27.5
  • 28
  • 29
  • 29.4
  • 30
  • 32
  • 33.9
  • 34.9
  • 35.3
  • 36
  • 37.2
  • 38
  • 38.7
  • 39
  • 39.2
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43.6
  • 44.1
  • 45
  • 45.1
  • 47
  • 47.1
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 53.9
  • 54
  • 55.4
  • 56
  • 57
  • 60
  • 61
  • 64
  • 65
  • 66
  • 68
  • 70
  • 72
  • 75
  • 76
  • 78.4
  • 80
  • 81
  • 84
  • 84.6
  • 90
  • 91
  • 95
  • 100
  • 102
  • 115
  • 127
  • 130
  • 200
  • 204
  • 300

このカテゴリに関連するミスミ ユニット事例

ページ /