キーワード検索

ミスミ 角型ハーネス

      CAD 通常単価 通常出荷日

ミスミ

汎用圧接タイプ

FA機器に広く利用されているハーネスです。

  2D - 2日目
新商品

ミスミ

グローバルハーネスシリーズ 自由長 Dsubコネクタ

【12年新商品】ミスミ同シリーズ内最安値!20本以上でさらに大幅なお値引き実現!

    - 2日目

ミスミ

汎用EMI対策タイプ

JAE製のコネクタを使用したハーネスです

  2D - 2日目

ミスミ

EMI対策・薄型フードタイプ

DDK製のコネクタを使用したハーネスです!

  2D - 2日目

ミスミ

フラットケーブルタイプ

フラットケーブルだから狭部配線にも最適

  2D - 2日目

ミスミ

汎用EMI対策・薄型フードタイプ

オムロン製の薄型フードを使用したハーネスです

    - 2日目~

ミスミ

汎用EMI対策タイプ

最も汎用的なハーフピッチコネクタハーネスです。

    - 2日目

ミスミ

汎用フードタイプ

PLCで最も使われているハーネスです。

    - 2日目

ミスミ

即出荷 Dsubコネクタハーネス(汎用タイプ)

産業用機器からパソコンまで幅広く使用できます

    1,723円~
数量スライド割引
1日目

ミスミ

汎用タイプ

DDK製コネクタを使用したハーネスです。

  2D - 2日目

ミスミ

MILソケットコネクタハーネス(フラットケーブルタイプ)

最短納期でお届け!人気の長さ・芯数に特化しました

  2D 570円~
数量スライド割引
1日目
新商品

ミスミ

グローバルハーネスシリーズ 自由長 MILコネクタ

【12年新商品】ミスミ同シリーズ内最安値!20本以上でさらに大幅なお値引き実現!

    - 2日目

ミスミ

部材級ハーネス

ミスミだから実現できる“高品質”“低価格”!

  2D - 2日目

ミスミ

即出荷 Dsubコネクタハーネス(モールドタイプ)

産業用機器からパソコンまで幅広く使用できます

    760円~
数量スライド割引
1日目

ミスミ

汎用EMI対策タイプ

I/Oカード等FA機器に対応するハーネスです。

  2D - 3日目

ミスミ

バラ線フード無しメスタイプ

バラ線で盤内配線らくらく!

  2D - 2日目

ミスミ

即出荷 MILソケットコネクタハーネス(汎用タイプ)

最短納期でお届け!人気の長さ・芯数に特化しました

  2D 620円~
数量スライド割引
1日目

ミスミ

汎用タイプ

FA機器に幅広く採用されています。

    - 2日目
新商品

ミスミ

グローバルハーネス MILコネクタハーネス フラットケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)

日中共通型式採用 ローコスト MIL フラットケーブル

    - 2日目

ミスミ

圧接アングルタイプ

好評の低価格アングルハーネス!

  2D - 2日目
新商品

ミスミ

グローバルハーネス MILコネクタハーネス 丸型ケーブル (ヒロセ電機製コネクタ使用)

日中共通型式採用 ブランド部材使用 MIL 丸型ケーブル

    - 2日目

ミスミ

フラットケーブルタイプ

フラットケーブルを採用したハーネスです

    - 2日目
新商品

ミスミ

グローバルハーネス IEEE1284(MDR)ハーネス 丸型ケーブル (3M製コネクタ使用)

日中共通型式採用 ブランド部材使用 IEEE1284(MDR) 丸型ケーブル

    - 2日目
新商品

ミスミ

グローバルハーネス Dsubコネクタ 丸型ケーブル(DDK製コネクタ使用)

20本以上で大幅なお値引き!日本、中国で同一型式で購入可能。

    - 2日目
新商品

ミスミ

グローバルハーネスシリーズ 自由長 FCNコネクタ

【12年新商品】ミスミ同シリーズ内最安値!20本以上でさらに大幅なお値引き実現!

    - 2日目

ミスミ

EMI対策タイプ

I/Oカード等FA機器に対応するハーネスです。

  2D - 3日目

ミスミ

部材級ハーネス

オリジナル部材の使用により、低価格を実現しました!

    - 2日目
新商品

ミスミ

グローバルハーネスシリーズ 自由長 IEEE1284(MDR)コネクタ

【12年新商品】ミスミ同シリーズ内最安値!20本以上でさらに大幅なお値引き実現!

    - 2日目

ミスミ

ミスミオリジナル高機能フードタイプ

PLC用のアングルハーネスですっきり配線!

    - 2日目

ミスミ

IEEE1284ハーフピッチコネクタハーネス(汎用タイプ)

最短納期でお届け!人気の長さ・芯数に特化しました

    2,600円~
数量スライド割引
1日目

絞り込み条件

出荷日
  • 1日
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 30日以内
  • 40日以内
  • 53日以内
メーカー
  • ミスミ
CAD
  • 2D
  • 3D
コネクタ種類
  • Dsub
  • MIL
  • FCN
  • セントロニクス
  • IEEE
  • MR
  • PCR
  • PCS
  • HDRA・HDR
  • DX31
  • 8840
  • Han防水
  • D端子
  • FCN/MIL
  • その他
コネクタメーカー
  • ミスミ
  • 第一電子工業
  • オムロン
  • 日本航空電子
  • ヒロセ電機
  • 富士通
  • AMP
  • 住友スリーエム
  • 本多通信工業
  • ハーティング
  • ケル
  • 富士通/ヒロセ
コネクタ形状
  • ストレート
  • アングル
  • パネルマウント
加工方法
  • 半田
  • 圧接
  • 圧着
ケーブル形状
  • フラット
  • バラ線
フード
  • EMI対策プラスチック
  • EMI対策金属
  • 金属
  • プラスチック
  • ダイキャスト
  • なし
  • 汎用樹脂
  • EMI対策ダイキャスト
フードネジ
  • M2.6ショートネジ
  • M2.6ロングネジ
  • M2.6スクリューロック
  • M2.6六角ロックナット
  • M3ネジロック
  • M3.5スクリューロック
  • #4-40ショートネジ
  • #4-40ロングネジ
  • #4-40六角ロックナット
  • ワンタッチ
  • ローレットネジ
  • M2.6ネジロック
CN1
  • オス
  • メス
CN2
  • オス
  • メス
  • バラ線
  • Y端子
  • 丸端子
  • 切落とし
  • 融着
  • 融着2分岐
芯数
  • 6
  • 8
  • 9
  • 10
  • 14
  • 15
  • H15
  • 16
  • 20
  • 24
  • 25
  • 26
  • 28
  • 30
  • 32
  • 34
  • 36
  • 37
  • 40
  • 44
  • 48
  • 50
  • 50W
  • 56
  • 60
  • 60W
  • 62
  • 64W
  • 96
  • 100
  • 64
  • 68
  • 3
  • 42
  • 80