ピンセット

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 6日以内
  • 8日以内
  • 20日以内
  • 25日以内
  • 26日以内
  • 鉄腕ピンセット(非磁性タイプ)

    鉄腕ピンセット(非磁性タイプ)

    エンジニア

    肉厚ボディでしっかり確実に掴みとるピンセット。 【特長】 ・厚み2.2mmのステンレス仕様の肉厚ボディで、しなりがなく強靭で最高の保持力。つまみ圧は150g。 ・厚みが従来の1.5倍、剛性が約3倍になり、たわまず、チップパーツも弾かずにしっかりと保持。 ・基板表面を傷つけないように先端が平べったく簡単に先端がたわまない。(PT-17のみ) ・マスキングテープと基板面の隙間に入りやすく安心して作業できる。(PT-17のみ) ・先端は高精度精密仕上げで、耐久性、耐食性、耐酸性に優れ摩耗せず、確実に部品を保持できる。 ・本体材質は非磁性に優れたステンレスSUS304製。 【用途】 ・細かいチップパーツのつかみ、マスキングテープ剥がし、精密基板作業などに最適。

    通常価格
    1,006円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ピン抜き工具 SS

    ピン抜き工具 SS

    エンジニア

    ハウジングに挿入された接続端子の抜出に使用する引抜工具。 【特徴】 ・ハウジングに挿入された端子をきれいに取り外せる、2ステップの簡単操作を実現。 ・コンタクトピンのサイズに合わせ対応した汎用工具。 【用途】 ・配線作業時に用いる。

    通常価格
    1,840円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ピン抜き工具 PAS

    ピン抜き工具 PAS

    エンジニア

    簡単にコネクタを外せる耐衝撃引抜工具。 【特長】 ・コンタクトピンのサイズに合わせ対応している汎用工具。 ・セーフティ・スプリング内蔵で、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の変形や衝撃を最小限に抑える。 ・簡単にコネクタのピンを外すことができる。 【用途】 ・配線作業、ハウジングに挿入された接続端子の抜出やコネクタのピン外しに最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,890円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • プラスチック製ピンセット 全長 120mm

    プラスチック製ピンセット 全長 120mm

    トラスコ中山

    【特長】 ・非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 ・先端が強力で細かな作業に向いています。 ・対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。 【用途】 ・半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。

    通常価格
    401円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレス製ピンセット 先端シリコーン付

    ステンレス製ピンセット 先端シリコーン付

    トラスコ中山

    【特長】 ・先端にシリコーンが付いており、微小なパーツや小物を傷を付けずに容易につかむことができます。 【用途】 ・小物つまみ作業。

    通常価格
    410円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレス製ピンセット 非磁性タイプ

    ステンレス製ピンセット 非磁性タイプ

    エンジニア

    ホビー・クラフトから精密作業まで扱えるステンレス製ピンセット。 【特長】 ・先端超精密加工の非磁性、耐酸、耐食性、耐久性に優れ、錆に強い高品質ステンレスで先端の磨耗もない。 ・ボディー部のばね性は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れない。 ・作業用途に合わせて、先端形状やサイズ有り。 【用途】 ・ホビー・クラフトから精密作業まで幅広く使用できる。 ・基板作業や精密機器作業に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    790円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • IC引き抜き治具(DIP型IC)

    IC引き抜き治具(DIP型IC)

    サンハヤト

    【特長】 ・ICとICソケットを傷つけずスピーディーに引き抜けます。 ・指一本の操作で軽く引き抜けます。 ・垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。 【用途】 ・DIP型ICの引き抜き。 ・ピンコネクタの引き抜き。

    通常価格
    1,880円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 高精度ステンレス製 ピンセット(非磁性タイプ)

    高精度ステンレス製 ピンセット(非磁性タイプ)

    トラスコ中山

    【特長】 ・先端精度に優れ、磁気やサビを嫌う作業に最適です。 ・材質は非磁性の性質をもつステンレス(SUS304)を使用しています。 【用途】 ・多種多様の小物を保持。

    通常価格
    875円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ESDピンセット(非磁性タイプ)

    ESDピンセット(非磁性タイプ)

    エンジニア

    静電気にデリケートな電子部品の保持用の静電気対策ピンセット。 【特長】 ・弾力性・耐摩耗性に優れ、先端部対象物を傷つけにくいPPSチップ使用。 ・本体材質はステンレス。 ・チップ耐熱温度は270℃(ASTM D648試験)。 ・チップ表面抵抗値は1×105~107Ω/sq。 【用途】 ・静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。

    通常価格
    1,315円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • IC抜き工具

    IC抜き工具

    エンジニア

    8~42ピンのICを縦方向から確実保持できるピンセット。 【特長】 ・8~42ピンのICを縦方向から挟み込み、各ピンを同時に引き抜くことができる。 ・ローレットネジを締め込む事で、挟んだICをそのままの状態で着実にキープ。 【用途】 ・基板回り作業。 ・ICパーツの取り外し。

    通常価格
    1,260円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ロックホルダー PH-01~06

    ロックホルダー PH-01~06

    エンジニア

    先端ではさんだ部品をロックした状態でしっかり保持できるロックホルダー。 【特長】 ・ハンドルの内側が噛合せのラチェッ トになっており、先端ではさんだ部品をロックした状態で保持可能。 ・PH-01・03・05は直形状、PH-02・04・06は曲形状。 ・材質:ステンレス。 【用途】 ・電子部品の組立・半田付け作業、 精密クランプ作業等に最適。 ・自動車、バイク等のオイルホースのクリップにも使用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    963円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 基板コネクター抜き SS-10

    基板コネクター抜き SS-10

    エンジニア

    嵌合型コネクターの抜出・挿入作業に最適なピンセット。 【特長】 ・先端に精密加工を施している。 ・1.5mmピッチの超高密度に実装されたストレート型・ライトアングル型基板コネクターも確実に保持。 ・ハウジングの断線やコジリの心配することなく、垂直にスムーズに引き抜くことが可能。 【用途】 ・基板にある嵌合型コネクターの抜出、挿入用。

    通常価格
    810円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • IC引き抜き治具(PLCC型IC)

    IC引き抜き治具(PLCC型IC)

    サンハヤト

    【特長】 ・PLCC ICソケットが垂直水平どちらでも簡単に引き抜けます。 ・ICとICソケットを傷つけずスピーディーに引き抜けます。 【用途】 ・PLCC型ICの引き抜き。 ・ピンコネクタの引き抜き。

    通常価格
    1,567円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ESDピンセット 標準型・先曲型 全長 125mm・130mm

    ESDピンセット 標準型・先曲型 全長 125mm・130mm

    アズワン

    <P-610-S・611-S・613-S>チップは導電性エンジニアリングプラスチックを使用しています。強く握りこんでも先端が開かないので、極小部品や薄いシートもしっかり保持できます。<PTZ-41・42・43>弾力性・耐摩耗性に優れ、対象物に傷つけにくいPPSを使用しています。

    通常価格
    370円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ESDピンセット 交換チップ(非磁性タイプ)

    ESDピンセット 交換チップ(非磁性タイプ)

    エンジニア

    PTZ-41・42・43・51の本体への付替えが可能なESDピンセット交換チップ。 【特長】 ・弾力性耐磨耗性に優れ、対象物を傷付けにくいPPSチップ。 ・静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。 【用途】 ・PTZ-41、PTZ-42、PTZ-43、PTZ-51用共通交換チップ。

    通常価格
    280円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スプリングフック SS-21・SS-22

    スプリングフック SS-21・SS-22

    エンジニア

    コイルスプリングなどの取り付け、取り外し、調整用に最適なスプリングフック。 【特長】 ・基板実装のリードコネクターの取り外し、抵抗やコンデンサーのリード線の矯正に使用可能。 ・細い電線などの配列や点検作業用にも使用可能。 ・材質: ステンレス。 【用途】 ・電子機器、精密機器に多く使用されているコイルスプリングなどの取り付け、取り外し、調整用に。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    392円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレス製ピンセット 全長 115~450mm
    通常価格
    132円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 鉄腕ピンセット(非磁性・極細タイプ)

    鉄腕ピンセット(非磁性・極細タイプ)

    エンジニア

    肉厚ボディでしなりがなく繊細で部品等を確実に保持可能なピンセット。 【特長】 ・先端は高精度精密仕上げで耐久性に優れている。 ・非磁性に優れたステンレスSUS304製。 ・耐食性、耐酸性に優れ、先端の摩耗もなし。 ・チップパーツを弾かずにしっかりと保持。 ・つまみ圧は150g。 【用途】 ・先端極細タイプで狭い所の作業に最適。

    通常価格
    1,480円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレス製ピンセット 直ギザ付

    ステンレス製ピンセット 直ギザ付

    トラスコ中山

    【特長】 ・微小なパーツや小物を容易につかむことができます。 ・直タイプ(ギザ付)です。 【用途】 ・小物つまみ作業。

    通常価格
    119円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ピンセット ステンレス製/チタン製

    ピンセット ステンレス製/チタン製

    アズワン

    【材質】ステンレス、チタン

    通常価格
    721円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 430耐食性エコノミーピンセット

    430耐食性エコノミーピンセット

    エンジニア

    耐食性に優れたステンレス製ピンセット 【特長】 ・PTS-01のみギザ無し。 【用途】 ・小物などのつまみ作業に。

    通常価格
    140円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレス製ピンセット 直型・先曲り型

    ステンレス製ピンセット 直型・先曲り型

    トラスコ中山

    【特長】 ・微小なパーツや小物を容易につかむことができます。 ・先の細いピンセットです。 【用途】 ・小物つまみ作業。

    通常価格
    131円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • セラミックピンセット(非磁性・標準先細タイプ)

    セラミックピンセット(非磁性・標準先細タイプ)

    エンジニア

    耐熱・耐薬品性に優れたハンダ・銀ロウが付着しにくいセラミックピンセット。 【特長】 ・耐薬品性、絶縁性耐磨耗性に優れたハンダ・銀ロウが付着しにくいセラミックチップ。 ・PTZ-91・92・93と付替え可能。 ・ハンダが付着しにくいため、半田付け作業に最適。 【用途】 ・電子部品、半導体、バイオ、超電導関連作業などに。

    通常価格
    3,411円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • チタン製ピンセット(非磁性タイプ) 全長 70~120mm

    チタン製ピンセット(非磁性タイプ) 全長 70~120mm

    トラスコ中山

    【特長】 ・885℃の高温でも変質しません。 【用途】 ・精密機器の製造・組み立て。 ・はんだ作業。

    通常価格
    6,719円~
    通常出荷日
    1日目~
  • チタンピンセット(非磁性タイプ) PTN-01・PTN-02

    チタンピンセット(非磁性タイプ) PTN-01・PTN-02

    エンジニア

    耐蝕性に大変優れたチタニウムを使用したピンセット。 【特長】 ・PTN-01は使いやすく、先端の丈夫な標準タイプ。 ・PTN-02は長時間使用しても目の疲れにくい先細タイプ。 ・塩化物、酸等の広範囲で耐食性に優れたピンセット。半田が付着せず、高温でも先端の強度を維持。 ・ステンレスの6割の軽さで手になじみやすく長時間使用しても疲れない。 ・クラス100(0.5µm)/cf.対応バック:クラス100のクリーンルーム内にて超純水でクリーニングされ2重包装。 【用途】 ・100%非磁性なので、コンピューター、エレクトロニクス分野の精密作業に最適。 ・腐食や錆が全くなく、イオン化しないので、薬品、バイオ関連分野など広い範囲で使用可能。

    通常価格
    2,920円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレス製ピンセット 切手用

    ステンレス製ピンセット 切手用

    トラスコ中山

    【特長】 ・先が平たくなっている切手タイプです。 【用途】 ・小物つまみ作業。

    通常価格
    146円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレスピンセット  ツィザー
    通常価格
    902円~
    通常出荷日
    1日目
  • 制電ピンセットNK

    制電ピンセットNK

    アズワン

    導電性・耐酸性に優れた、非磁性体のピンセットです。先端が強力で細かい作業に向いています。

    通常価格
    1,570円~
    通常出荷日
    1日目
  • MEISTERピンセット 耐酸鋼 全長 90~135mm

    MEISTERピンセット 耐酸鋼 全長 90~135mm

    アズワン

    スイス製高級ピンセット。

    通常価格
    1,670円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 大型ピンセット ステンレス製

    大型ピンセット ステンレス製

    トラスコ中山

    【特長】 ・手の入らない狭いところにも届く長さ500mmのロングタイプです。 ・異物除去に最適です。 【用途】 ・異物除去に。

    通常価格
    2,798円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 逆作用ピンセット 

    逆作用ピンセット 

    EIGERTOOL

    第三の手と呼ばれてプロの方の片腕になっています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,489円~
    通常出荷日
    2日目
  • ステンレス製ピンセット 5本組・3本組セット

    ステンレス製ピンセット 5本組・3本組セット

    トラスコ中山

    【特長】 ・使用頻度の多いサイズをセットしました。

    通常価格
    408円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 耐酸性ピンセットK

    耐酸性ピンセットK

    アズワン

    高い耐酸性を有する、非磁性タイプのピンセットです。

    通常価格
    1,519円~
    通常出荷日
    1日目
  • 耐酸耐磁ピンセット(非磁性タイプ) 研究室用

    耐酸耐磁ピンセット(非磁性タイプ) 研究室用

    トラスコ中山

    【特長】 ・耐磁性のあるステンレス鋼を使用し、耐久性に優れます。 ・フッ化水素・硝酸の酸に耐性があります。 【用途】 ・薬剤等を扱う研究室など。

    通常価格
    3,848円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 竹ピンセット(非磁性タイプ)

    竹ピンセット(非磁性タイプ)

    トラスコ中山

    【特長】 ・非磁性・絶縁性・耐薬品性に優れています。 ・保持物を傷つけません。 【用途】 ・弱電・理化用途に最適。

    通常価格
    365円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 専用ピンセットケース PTK-90

    専用ピンセットケース PTK-90

    エンジニア

    ケース内側が二重構造のためピンセットの先端を保護可能な、クリップ付き専用ピンセットケース 【特長】 ・ケース後部にクリップが付いており、携帯に便利。 ・全長125mmまでのピンセットに使用可能。 【用途】 ・ピンセットなどの携帯、先端保護に。

    通常価格
    979円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • コーティングピンセット
    通常価格
    1,899円~
    通常出荷日
    1日目
  • ステンレス製精密ピンセット(非磁性タイプ)

    ステンレス製精密ピンセット(非磁性タイプ)

    エンジニア

    指先が軽くしなやかで最高の作業性を生む、強靭なボディでワンランク上の高級精密ピンセット。 【特長】 ・先端は0.2tと極薄でしなやかにフィットし、対象物を傷つけず保持するヘラタイプ。 ・ハンドル部は1.9tの板厚で剛性があり、しっかりと保持でき耐久性も抜群。 ・つまみ荷重65gで非常に軽く指に負担をかけず疲れない。 ・先端ラウンド仕上げで大切な部品や基板を傷付けない。 ・本体材質は非磁性に優れ、先端の磨耗なし。 ・クリーンパック仕様も対応。 【用途】 ・先端が極薄で狭隣接部品や極小チップの取り扱いに最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    6,707円
    通常出荷日
    4日目
  • ステンレス製ピンセット 曲ギザ付

    ステンレス製ピンセット 曲ギザ付

    トラスコ中山

    【特長】 ・狭い所でも楽に作業でき、挟んだ品物がよく見えるため確実に作業ができます。 ・先曲タイプ(ギザ付)です。 【用途】 ・小物つまみ作業。

    通常価格
    131円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ラバーグリップ付ピンセット フッ素コートタイプ

    ラバーグリップ付ピンセット フッ素コートタイプ

    トラスコ中山

    【特長】 ・ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先の滑りも防止します。 ・長時間使っても疲れにくいピンセットです。 ・のりがつかないフッ素加工処理です。 ・先端が強い、高強度仕様です。 ・安全保護キャップ付です。 【用途】 ・細いパーツの組み立てや精密作業。

    通常価格
    1,910円
    通常出荷日
    1日目
  • フッ素加工ステンピンセット
    通常価格
    1,519円~
    通常出荷日
    1日目
  • プラスチック製ピンセット 5本組セット

    プラスチック製ピンセット 5本組セット

    トラスコ中山

    【特長】 ・プラスチック製ピンセット5本をセットにしました。 ・非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 ・先端が強力で細かな作業に向いています。 ・対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。 【用途】 ・半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。 【材質】 ・プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)

    通常価格
    2,099円
    通常出荷日
    お見積り
  • ステンレス製ピンセット 逆動作タイプ

    ステンレス製ピンセット 逆動作タイプ

    トラスコ中山

    【特長】 ・手をはなすと閉じるため、バイスがわりに使用できます。 ・はんだ付け作業などに便利です。 ・逆動作モデルです。 【用途】 ・小物つまみ作業。

    通常価格
    190円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレス製ピンセット フッ素コートタイプ

    ステンレス製ピンセット フッ素コートタイプ

    トラスコ中山

    【特長】 ・フッ素加工のためヤニやのりがつかず、またついてもとりやすく便利です。 【用途】 ・ヤニやのりのついている小物を容易につまめます。シール貼り作業などにも便利。

    通常価格
    701円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 13ステンレス精密ピンセット

    13ステンレス精密ピンセット

    アズワン

    GGは強靱な先端です。MMは先端は耐久性のある形状です。GSは特殊用で、テーパーから先端部分が105mmあります。

    通常価格
    816円~
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる