はんだ用品

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
    • おすすめ
    • Economy
    ジェットブロー
    • MiSUMi C-VALUE

    ジェットブロー

    ミスミ

    弾力性が高く、劣化しづらいシリコンゴム製のジェットブローです【C-Value】 ホコリを一気に吹き飛ばします

    通常価格
    466円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    コテケース

    コテケース

    エンジニア

    【特長】 ・はんだこてを作業後素早く安全に収納できるシンプルデザインのコテケースです。 ・3段階に角度が変わるコテスタンドは、ワンタッチでケースに収納できます。 ・ケースの上ぶたと本体は強くロックされますので、アタッシュケースに入れての携帯にも最適です。 ・クリーナースポンジ付です。 【用途】 ・はんだこての収納に。

    通常価格
    3,550円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 消磁器 HC-31・HC-33

    消磁器 HC-31・HC-33

    ホーザン

    交番磁界による消磁作用を応用した小型・軽量の消磁器。 【特長】 ・先端にネジやワッシャーがまとわりついた工具はHC-33で簡単消磁。 ・本機を工具にかざし、ボタンを押すだけで帯磁していた工具を消磁させることが可能。 ・ボタンを押しながら対象物から本機を遠ざける必要なし。 ・工具のみならず、金型や時計などアイデア次第で様々な使用が可能なはんだ用品。 【用途】 ・うっかりと帯磁させてしまった時計やオーディオCDの消磁など、アイデア次第で幅広く使用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    5,790円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ワンタッチクランプ

    ワンタッチクランプ

    アズワン

    ハンダ付けやその他の作業時に、様々な物を固定するクランプです。角度調節が可能で、両手が使えて作業効率がアップします。ハンダ付け、ネジ締め、接着剤塗布に。

    通常価格
    11,304円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • はんだこて台

    はんだこて台

    goot

    【特長】 ・クリーニングスポンジ付きで快適にお使いいただけます。

    通常価格
    788円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • クリップ ツールクリッパー

    クリップ ツールクリッパー

    EIGERTOOL

    第三の手と呼ばれてプロの方の片腕になっています。

    通常価格
    1,280円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • コテクリーナー

    コテクリーナー

    エンジニア

    【特長】 ・折りたたみ式の携帯タイプコテ台です。 ・スライドロック方式でフタの開閉がスムーズです。 ・本体には難熱グレードのガラス繊維入りナイロン樹脂を使用しています。 ・フタ側にOリング装備により密閉性が高くスポンジの液漏れや蒸発、ゴミの混入などの心配はありません。

    通常価格
    803円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 千住金属 低温ヤニ入 ECOSOLDER LEO F2 L20‐0.8 D50G

    千住金属 低温ヤニ入 ECOSOLDER LEO F2 L20‐0.8 D50G

    千住金属工業

    【特長】 ・業界初、Sn-Bi系合金を、独自の加工技術を駆使してやに入りはんだの製品化に成功しています。 ・表面実装パーツの取り外しに、フラックスを別途用意することなく使用することが可能です。 ・200℃でのはんだ付けが可能で、弱耐熱基板や部品の採用で、低価格化を実現しています。 ・低温域から良好な濡れ広がりを示し、低飛散と良好な耐腐食性を実現しています。 【用途】 ・表面実装部品のリペア用。 ・一般民生機器のはんだ付け用。 【商品仕様】 ・線径(mm):0.8 ・含有量:フラックス:2%、ハロゲン:0.44% ・融点:139~141℃ ・広がり率:70% ・抵抗:1×10 11Ω以上 ・質量:50g 【材質/仕上】 ・合金組成(Wt%):Sn-58Bi

    通常価格
    3,325円
    通常出荷日
    お見積り
  • TIPリフレッサー

    TIPリフレッサー

    goot

    【特長】 ・黒くなったコテ先を活性剤の働きで還元した後、すずで再コーティングし、はんだののりを復活させます。 【用途】 ・コテ先のコーティングに。

    通常価格
    439円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • フラックスクリーナー(ハンダフラックス残渣用)

    フラックスクリーナー(ハンダフラックス残渣用)

    サンハヤト

    【特長】 ・フラックス残渣を強力に洗浄します。 ・刺激臭がなく、低臭気なので作業環境も良好です。 ・「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用しておらず、ほとんどの樹脂を侵しません。 ・「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 ・塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 【用途】 ・部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄。

    通常価格
    1,350円
    通常出荷日
    1日目
  • 千住金属 棒ハンダ M705 500g×2本入り

    千住金属 棒ハンダ M705 500g×2本入り

    千住金属工業

    【特長】 ・スズ96.5%、銀3%、銅0.5%の業界標準鉛フリー棒はんだです。 ・卓上ディップ装置、フローはんだ付け装置用です。 ・はんだ付けの際フラックスは別途ご用意ください。 ・500g×2本入りで1kgです。 【用途】 ・精密電気・電子機器の配線・接続。 【商品仕様】 ・融点(℃):217~220 ・質量:1kg 【材質/仕上】 ・合金組成(すず:96.5%、銀:3.%、銅:.5%)

    通常価格
    10,133円
    通常出荷日
    お見積り
  • 千住金属 高温スパークルはんだ #295 1.6ミリ 1kg巻

    千住金属 高温スパークルはんだ #295 1.6ミリ 1kg巻

    千住金属工業

    【特長】 ・295℃で溶融する銀2%、鉛90%、スズ8%のやに入りはんだです。 【用途】 ・精密電気・電子機器の配線・接続。 【商品仕様】 ・線径(mm):1.6 ・融点(℃):295 ・フラックス:JIS B級 ・質量:1kg 【材質/仕上】 ・合金組成(鉛:9%、すず:8%、銀:2%)

    通常価格
    6,741円
    通常出荷日
    お見積り
  • コテ台 海綿スポンジ付

    コテ台 海綿スポンジ付

    エンジニア

    【特長】 ・耐熱性エンプラを使用したコテ受部は着脱が可能です。 ・細軸はんだこてだけでなく、太軸はんだこてにも使えます。 ・ベース重量700gで、安定性があります。

    通常価格
    1,430円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • コテ先クリーナー 折りたたみタイプ

    コテ先クリーナー 折りたたみタイプ

    goot

    【特長】 ・携帯に便利なコテ先クリーナーです。 ・工具箱に入れて簡単に持ち運びできます。

    通常価格
    285円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 千住金属 高温スパークルはんだ #295 1.2ミリ 1kg巻

    千住金属 高温スパークルはんだ #295 1.2ミリ 1kg巻

    千住金属工業

    【特長】 ・295℃で溶融する銀2%、鉛90%、スズ8%のやに入りはんだです。 【用途】 ・精密電気・電子機器の配線・接続。 【商品仕様】 ・線径(mm):1.2 ・融点(℃):295 ・フラックス:JIS B級 ・質量:1kg 【材質/仕上】 ・合金組成(鉛:9%、すず:8%、銀:2%)

    通常価格
    7,400円
    通常出荷日
    お見積り
  • パワーコントローラー

    パワーコントローラー

    goot

    【特長】 ・小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 ・コンセントに差し込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御) 【用途】 ・電気こての熱量のコントロールに。

    通常価格
    1,530円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 千住金属 ピュアロイ H63E-B20 10kg1箱

    千住金属 ピュアロイ H63E-B20 10kg1箱

    千住金属工業

    【特長】 ・スズ63%、鉛37%の共晶棒はんだです。 ・不純部規格E級で、不純物が少なくはんだ成分管理に貢献します。 ・卓上ディップ装置、フローはんだ付け装置用です。 ・はんだ付けの際フラックスは別途ご用意ください。 ・500g×20本入りで10kgです。 【用途】 ・精密電気・電子機器の配線・接続。 【商品仕様】 ・融点(℃):183 ・質量:10kg 【材質/仕上】 ・合金組成(すず:63%、鉛:37%)

    通常価格
    37,111円
    通常出荷日
    お見積り
  • はんだ用フラックス

    はんだ用フラックス

    エンジニア

    【特長】 ・2種のノズルで基板の穴パターンの大きさに細かく対応できます。 ・フラックスを拭き取る手間が省け、作業能率がアップします。 【用途】 ・プリント基板用。 ・SMDのはんだ修正。

    通常価格
    1,160円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • グット 吸取線幅1.5mm長30m

    グット 吸取線幅1.5mm長30m

    goot

    【特長】 ・銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。 【用途】 ・はんだ除去。 【商品仕様】 ・長さ(m):30 ・線幅(mm):1.5 ・JANコード:4975205310307 ・トラスココード:828-3486 ・質量:108g

    通常価格
    2,316円
    通常出荷日
    1日目
  • グット ソルダーポット

    グット ソルダーポット

    goot

    【特長】 ・ボリュームで自由に温度設定ができますので最適な状態での作業が可能です。 ・ゼロクロス制御(時間制御)のため、出力ノイズが大幅にダウンします。 ・ヒーター通電時のLEDランプが点灯します。 【商品仕様】 ・電源(V):AC100 ・消費電力(W):130 ・コード:3芯コ-ド・ア-スピンプラグ付1.3m ・槽寸法(mm)内径×高さ:φ36×36 ・JANコード:4975205340113 ・トラスココード:468-6951 ・質量:720g 【材質/仕上】 ・はんだ漕:SUS316

    通常価格
    12,320円
    通常出荷日
    3日目
  • はんだコテ温度計

    はんだコテ温度計

    安立計器

    【特長】 HSシリーズは、はんだコテのコテ先温度・コテ先アース間抵抗(HS-50Kのみ)・リーク電圧(HS-50Kのみ)を計測できる温度計です。コテ先の状況を計測する事により、製造工程のトラブルを未然に防ぎ、不良率の低減に貢献します。

    通常価格
    27,260円~
    通常出荷日
    8日目
  • はんだリール台

    はんだリール台

    goot

    【特長】 ・1kg巻までのはんだを搭載可能です。 ・ベースが重く安定性があります。 ・はんだがもつれないガイド付です。 ・移動に便利な取手付です。 【用途】 ・プリント基板アッセンブリやハーネス加工の効率アップに。

    通常価格
    1,109円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • グット 樹脂系ペースト500g

    グット 樹脂系ペースト500g

    goot

    【特長】 ・プリント基板上のリード線や電子部品のはんだ付けに使用できます。 【商品仕様】 ・容量(g):500 ・JANコード:4975205320351 ・質量:500g

    通常価格
    5,789円
    通常出荷日
    お見積り
  • グット 高密度集積基板用はんだ無洗浄100g

    グット 高密度集積基板用はんだ無洗浄100g

    goot

    【特長】 ・無洗浄を目的に開発された高性能ヤニ入りはんだです。 ・高温多湿のより過酷な条件下での信頼性を徹底的に磨き上げました。 【商品仕様】 ・線径(mm):φ0.3 ・RMA無洗浄はんだ(ヤニ入り)スズ(%):60 ・JANコード:4975205331067 ・質量:100g

    通常価格
    2,007円
    通常出荷日
    3日目
  • テストプローブ

    テストプローブ

    アズワン

    ハンダ付け終了後の検査・調整に。硬度検査、位置の微調整に。リード線の位置調整等の微細な調整に。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,330円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 千住金属 エコソルダー NEO F3 M705 0.8ミリ 1kg巻

    千住金属 エコソルダー NEO F3 M705 0.8ミリ 1kg巻

    千住金属工業

    【特長】 ・フラックス流動性を改善し、ぬれ広がりに優れる最新版やに入りはんだです。 ・従来型に比べ突沸が少なく焦げも起きにくいです。 ・フラックスは淡黄色で外観検査を邪魔しません。 【用途】 ・精密電気・電子機器の配線・接続。 【商品仕様】 ・線径(mm):0.8 ・融点(℃):217~220 ・フラックス:JIS A級 ・質量:1kg 【材質/仕上】 ・合金組成(すず:96.5%、銀:3.%、銅:.5%)

    通常価格
    11,533円
    通常出荷日
    お見積り
  • 千住金属 ソルベント♯6200 1kg

    千住金属 ソルベント♯6200 1kg

    千住金属工業

    【特長】 ・千住金属工業製フラックスの専用希釈剤です。 ・フラックスの専用希釈剤として指定されている物のみに使用してください。 【用途】 ・精密電気・電子機器の配線・接続。 ・質量:1kg

    通常価格
    5,428円
    通常出荷日
    お見積り
  • 千住金属 スパークルハンダ Sn60 0.8ミリ 1kg巻

    千住金属 スパークルハンダ Sn60 0.8ミリ 1kg巻

    千住金属工業

    【特長】 ・日本で初めて製品化したやに入りはんだです。 ・スズ、鉛共晶はんだのロングセラー品です。 【用途】 ・精密電気・電子機器の配線・接続。 【商品仕様】 ・線径(mm):0.8 ・融点(℃):183 ・フラックス:JIS B級 ・質量:1kg 【材質/仕上】 ・合金組成(すず:6%、鉛:4%)

    通常価格
    4,388円
    通常出荷日
    お見積り
  • グット 鉛フリー電子工作はんだ

    グット 鉛フリー電子工作はんだ

    goot

    【特長】 ・有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。 【商品仕様】 ・長さ(m):3.3 ・鉛フリー用途別特殊はんだ(ヤニ入り)線径(mm):φ1.0 ・JANコード:4975205332903 ・質量:14g

    通常価格
    302円
    通常出荷日
    3日目
  • グット 高密度集積基板用はんだ

    グット 高密度集積基板用はんだ

    goot

    【特長】 ・作業性のよい鉛入りはんだを透明な筒ケースに収納、用途に合わせて選定できます。 【商品仕様】 ・線径(mm):φ0.6 ・長さ(m):5.5 ・用途別特殊はんだ(ヤニ入り)スズ(%):60 ・JANコード:4975205333115 ・質量:11g

    通常価格
    247円
    通常出荷日
    3日目
  • グット はんだこて台セラミックこて専用

    グット はんだこて台セラミックこて専用

    goot

    【特長】 ・快適に使用できます。 【商品仕様】 ・幅(mm):102 ・奥行(mm):110 ・高さ(mm):140 ・JANコード:4975205300186 ・トラスココード:468-7272 ・質量:490g

    通常価格
    1,544円
    通常出荷日
    3日目
  • グット ポータブル型自動はんだ吸取器

    グット ポータブル型自動はんだ吸取器

    goot

    【特長】 ・静電対策モデルです。 ・到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力ポンプのはんだ吸取器です。 ・モーター、ポンプ、温調回路をグリップ部に内蔵しています。 【商品仕様】 ・幅(mm):225 ・電源(V):AC100 ・奥行(mm):40 ・高さ(mm):170 ・設定温度(℃):250~450 ・消費電力(W):65 ・JANコード:4975205050029 ・トラスココード:468-7434 ・質量:470g 【セット内容/付属品】 ・収納ケース ・変換プラグ(3芯→2芯) ・クリーニングピン ・フィルター

    通常価格
    26,283円
    通常出荷日
    3日目
  • 千住金属 エコソルダー ESC21 F3 M705 1.0ミリ 1kg巻

    千住金属 エコソルダー ESC21 F3 M705 1.0ミリ 1kg巻

    千住金属工業

    【特長】 ・優れた作業性です。 ・はんだ・フラックスの飛散を低減します。 ・環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。 ・スパークルESC(M705)に比べてフラックスの飛散が少ないです。 ・フラックス残渣が透明です。 【用途】 ・精密電気・電子機器の配線・接続。 【商品仕様】 ・線径(mm):1.00 ・融点:217~220℃ ・フラックス:JIS A級 ・トラスココード:297-3243 ・質量:1kg 【材質/仕上】 ・合金組成(すず:96.5%、銀:3.%、銅:.5%)

    通常価格
    20,070円
    通常出荷日
    お見積り
  • 千住金属 高温スパークルはんだ #240 1.6ミリ 1kg巻

    千住金属 高温スパークルはんだ #240 1.6ミリ 1kg巻

    千住金属工業

    【特長】 ・240℃で溶融するアンチモン5%、スズ95%のやに入りはんだです。 【用途】 ・精密電気・電子機器の配線・接続。 【商品仕様】 ・線径(mm):1.6 ・融点(℃):240 ・フラックス:JIS B級 ・質量:1kg 【材質/仕上】 ・合金組成(すず:95%、アンチモ:5%)

    通常価格
    7,867円
    通常出荷日
    お見積り
  • コテ先温度計

    コテ先温度計

    goot

    【特長】 ・コテ先温度を高精度かつ瞬時に測定できます。優れた安定性・応答性を実現した業界最高レベルのコテ先温度計です。 ・寿命が長く経済的なセンサーです。 ・センサー寿命の大まかな把握が可能なカウントアラーム表示です。 【用途】 ・はんだこてのコテ先温度測定に。

    通常価格
    8,750円~
    通常出荷日
    1日目~
  • グット 卓上はんだ吸煙器

    グット 卓上はんだ吸煙器

    goot

    【特長】 ・はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。 ・特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。 【商品仕様】 ・幅(mm):206 ・奥行(mm):132 ・高さ(mm):207 ・電源(V):AC100 ・コード:3芯コ-ド・ア-スピンプラグ1.5m ・消費電力50Hz(W):27 ・消費電力60Hz(W):22 ・JANコード:4975205450010 ・トラスココード:468-7191 ・質量:1.1kg

    通常価格
    8,213円
    通常出荷日
    3日目
    • SALE 1/31まで
    プローブMPTSP1

    プローブMPTSP1

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・回路基板の修理・再加工、ハンダ付け後の検査、機械点検に使用できます。 ・グリップ部がローレット加工のため滑りにくくなっています。 【商品仕様】 ・型番:MPTSP1 ・長さ(mm):160 ・先端形状:ストレート ・材質:ステンレス(AISI410)

    通常価格
    1,020円
    特別価格
    918円
    通常出荷日
    1日目
  • 千住金属 スパークルフラックス ES-1061SP-2 50CC

    千住金属 スパークルフラックス ES-1061SP-2 50CC

    千住金属工業

    【特長】 ・鉛フリーはんだ付け標準品です。 ・高密度チップ混載実装基板に適します。 ・残渣の色調は淡色で仕上がりが綺麗です。 ・残渣のべとつきが少ないです。 【用途】 ・精密電気・電子機器の配線・接続。 【商品仕様】 ・容量(cc):50 ・質量:0.05kg

    通常価格
    1,131円
    通常出荷日
    お見積り
  • グット はんだ吸取器静電対策ノズル付

    グット はんだ吸取器静電対策ノズル付

    goot

    【特長】 ・静電気防止ノズル採用しています。 ・セルフクリーニングシャフトで快適作業が可能です。 ・収納ロック付です。 ・軽量、経済的でパワフル、強力な吸引力で溶解したはんだを吸い取ります。 【商品仕様】 ・本体径(mm):φ19 ・全長(mm):275 ・JANコード:4975205310390 ・トラスココード:468-6721 ・質量:65g

    通常価格
    1,390円
    通常出荷日
    3日目
  • グット ソルダーアシスト6本組

    グット ソルダーアシスト6本組

    goot

    【特長】 ・プリント基板の補修・組み立てに便利な補助工具6本セットです。 ・ホビーから業務用まで多目的用途に使用できます。 【商品仕様】 ・全長(mm):180 ・JANコード:4975205410007 ・トラスココード:468-7167 ・質量:60g

    通常価格
    1,889円
    通常出荷日
    5日目
  • サンハヤト 無洗浄フラックス

    サンハヤト 無洗浄フラックス

    サンハヤト

    【特長】 ・ハンダ付け後の洗浄処理がいらないので、作業の合理化が計れます。 ・ハンダの伸びがよくハンダ作業が快適です。 ・エッチング後のプリント基板銅箔面の錆止め剤としても使用できます。 【用途】 ・ハンダ作業時の作業効率のUPに ・補修部分のハンダ付け性の改良に ・自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に 【商品仕様】 ・容量:1.25リットル ・主成分:ロジン ・JANコード:4931442424214 ・トラスココード:816-3067 ・質量:1kg

    通常価格
    3,620円
    通常出荷日
    7日目
  • サンハヤト フラックスペン

    サンハヤト フラックスペン

    サンハヤト

    【特長】 ・プリント基板の鉛フリーハンダに最適なハロゲンフリーでつや消し樹脂系RMAタイプのフラックスです。 ・スズ-鉛ハンダにも対応しています。 ・ペンタイプの容器に充填してありますので、ヌレ性の悪い電子部品のリード部やチップ部品用の微少なパッドにピンポイントで塗布できます。 ・従来品に比べ、べた付きも少く、フラックス残渣がわずかな上、非腐食性で信頼性に優れています。 【用途】 ・ハンダ作業時の作業効率のUPに ・補修部分のハンダ付け性の改良に

    通常価格
    1,310円
    通常出荷日
    7日目
  • サンハヤト ソルダーウィック SW#1

    サンハヤト ソルダーウィック SW#1

    サンハヤト

    【特長】 ・銅の撚り線に純水ホワイト・フラックスを染み込ませてあるので、残渣がほとんどなく洗浄等の後処理は不要です。 ・ワイヤの熱伝導率が良く低い温度で吸い取れますので、プリント基板を痛めません。 ・新しい撚り方を採用しておりますので、より多くのハンダを吸い取ることができます。 【用途】 ・1.5mm以下のパッドのハンダ除去作業に 【商品仕様】 ・幅(mm):0.9 ・長さ(m):1.5 ・ワイヤ幅(mm):0.9 ・JANコード:4931442630103 ・トラスココード:816-3390 ・質量:5g

    通常価格
    500円
    通常出荷日
    7日目
  • 千住金属 スパークルフラックス ESR-250-T4 1kg

    千住金属 スパークルフラックス ESR-250-T4 1kg

    千住金属工業

    【特長】 ・JIS AA級(旧RMAタイプ)です。 ・両面基板に適します。 ・鉛フリーはんだ付け標準品です。 ・高密度実装基板に適します。 【用途】 ・精密電気・電子機器の配線・接続。 ・質量:1kg

    通常価格
    4,909円
    通常出荷日
    お見積り
  • 千住金属 エコソルダー NEO F3 M705 0.3ミリ 250g巻

    千住金属 エコソルダー NEO F3 M705 0.3ミリ 250g巻

    千住金属工業

    【特長】 ・フラックス流動性を改善し、ぬれ広がりに優れる最新版やに入りはんだです。 ・従来型に比べ突沸が少なく焦げも起きにくいです。 ・フラックスは淡黄色で外観検査を邪魔しません。 【用途】 ・精密電気・電子機器の配線・接続。 【商品仕様】 ・線径(mm):0.3 ・融点(℃):217~220 ・フラックス:JIS A級 ・質量:0.25kg 【材質/仕上】 ・合金組成(すず:96.5%、銀:3.%、銅:.5%)

    通常価格
    5,760円
    通常出荷日
    お見積り

イラストを選択してください

閉じる