はんだ吸取

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
    • おすすめ
    ソルダーウィックハンダ吸取線

    ソルダーウィックハンダ吸取線

    エンジニア

    高純度な銅線に特殊フラックスを使用し高い吸収力を実現したはんだ吸取線。 【特長】 ・独自のワイヤー編み込み技術により熱伝導を高め、 低ワットのはんだこてでも素早い吸取りを可能にした。 ・加熱時間を短縮することで、手元まで熱が伝わるのを抑え、プリント基板にダメージを与えない。 ・基板に対してフラックス残存が極端に少なく、洗浄等の後処理が不要。 【用途】 ・電子工作や基板の補修。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    392円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    ガス器具用掃除針セット

    ガス器具用掃除針セット

    ホーザン

    【特長】 ・ノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    117円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ハンダ吸取器 耐熱シリコンノズル SS

    ハンダ吸取器 耐熱シリコンノズル SS

    エンジニア

    【特長】 ・先端ノズルのランニングコストが低いです。 ・新型ピストン機構採用により吸引力がアップしました。 ・耐食性に優れたオールアルマイト仕上げです。 ・先端は対象物を傷つけない耐熱性シリコンチューブです。 ・片手で簡単連続作業が可能です。 ・クリーナーシャフトによる自動排出機能です。

    通常価格
    2,120円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • はんだ吸取器 シリンダ容量(ml) 15

    はんだ吸取器 シリンダ容量(ml) 15

    ホーザン

    【特長】 ・出張修理などに便利で手頃なサイズの普及型はんだ吸取器です。 ・セルフクリーニング機構付です。 ・ESD対策品です。 ・RoHS対応品です。 【用途】 ・はんだ除去、メンテナンス作業 【材質】 ・導電性プラスチック

    通常価格
    2,269円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 自動はんだ吸取器

    自動はんだ吸取器

    goot

    【特長】 ・到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力ポンプのはんだ吸取器です。 ・モーター、ポンプ、温調回路をグリップ部に内蔵しています。

    通常価格
    22,050円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • はんだ吸取線

    はんだ吸取線

    goot

    【特長】 ・銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。 【用途】 ・プリント基板のはんだ除去。

    通常価格
    200円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • はんだ吸取器 シリンダ容量(ml) 6~30

    はんだ吸取器 シリンダ容量(ml) 6~30

    goot

    【特長】 ・軽量・経済的でパワフル、強力な吸引力で溶解したはんだを吸い取ります。 ・セルフクリーニングシャフトで快適作業です。

    通常価格
    878円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 半田吸取りペン

    半田吸取りペン

    エスコ

    【商品仕様】 ・先端径…3.5mm ・吸入量…28cm3(28cc) ・全長…325mm ・本体材質…アルミ ・軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具 ・使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフト ・JAN:4548745945089

    通常価格
    1,647円
    通常出荷日
    1日目
  • ハンダ吸取器 SS

    ハンダ吸取器 SS

    エンジニア

    【特長】 ・溶融したはんだを強力な吸引力で吸い取るアルミボディーの高性能はんだ吸取器です。 ・ノズルの掃除が自動的に行われるクリーナーシャフト付で、連続作業でもはんだの目づまりがなく作業性が向上します。

    通常価格
    1,962円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • はんだ吸取線(1パック10個入)

    はんだ吸取線(1パック10個入)

    goot

    【特長】 ・銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。 【用途】 ・プリント基板のはんだ除去。

    通常価格
    1,929円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 放熱クリップ

    放熱クリップ

    エスコ

    【商品仕様】 ・照光スイッチやLEDなど、熱に弱い部品をはんだ付け時の熱から守る放熱クリップです。 ・使い方は簡単、クリップで挟むだけで、熱に弱い部品をはんだ付けの時の熱から守ります。 ・全長…75mm ・材質…アルミ ・JAN:4548745940718

    通常価格
    120円
    通常出荷日
    1日目
  • はんだ吸取線_ステンレス口金付

    はんだ吸取線_ステンレス口金付

    goot

    【特長】 ・精密機器にも安心してご使用になれます。ステンレス口金付です。 ・ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。 【用途】 ・プリント基板のはんだ除去。

    通常価格
    374円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • AC100V 半田吸煙器(卓上型)

    AC100V 半田吸煙器(卓上型)

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…AC100V(50/60Hz) ・処理風量…3.8(50Hz)/4.8(60Hz)m3/min ・有効距離…30cm以内 ・サイズ…252(W)×175(D)×280(H)mm ・重量…3.9kg ・フィルター1枚付 ・JAN:4518340579071

    通常価格
    24,289円
    通常出荷日
    1日目
  • HS-802ハンダ吸取機

    HS-802ハンダ吸取機

    アズワン

    【特長】 ・真空度を高めて一気に吸引! ・目詰まりしにくい大口径パイプを採用したコンパクト設計のハンダ吸取機 ・※快適な吸引作業を維持するためには、ノズルのメンテナンス、パイプの掃除、フィルターカートリッジの交換を早めに実施されることをお勧めします。 【商品仕様】 ・重量:2.3kg ・重量詳細:(ステーション部)2.3kg、(コテ部)170g ・標準ノズル:HS-812 ・定格電圧・周波数:AC100V 50、60Hz ・消費電力:170W ・ヒーター:セラミックヒーター ・設定温度:360~480℃ ・ポンプ:ダイヤフラム式 ・真空到達度:-80kPa ・外形寸法:(ステーション部)135(W)×129(H)×200(D)mm

    通常価格
    91,484円
    通常出荷日
    お見積り
  • 半田吸取りペン

    半田吸取りペン

    エスコ

    【商品仕様】 ・保護ガード…有 ・先端径…3mm ・吸入量…12cm3(12ml) ・全長…200mm ・本体材質…アルミ ・軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具 ・使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフト ・JAN:4548745945072

    通常価格
    1,609円
    通常出荷日
    1日目
  • ステーション型自動はんだ吸取器

    ステーション型自動はんだ吸取器

    goot

    【特長】 ・自由な温度設定ができます。 ・作業中の温度低下を軽減します。 ・カートリッジの取り外しやフィルター交換が簡単に行えます。 【用途】 ・精密プリント基板への作業

    通常価格
    46,460円
    通常出荷日
    3日目
  • 1.9mm ソダーウィック(10巻)

    1.9mm ソダーウィック(10巻)【10個入り】

    エスコ

    【商品仕様】 ・半田吸い取り ・長さ…1.5m ・幅…1.9mm ・SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。 ・細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。 ・入数…10個入り ・JAN:4518340013346

    通常価格
    4,487円
    通常出荷日
    1日目
  • 角型 ノズルセット(EA323MC用)

    角型 ノズルセット(EA323MC用)

    エスコ

    【商品仕様】 ・EA323MC用 ・角型ノズルタイプ。横から吸引したい時に。 ・サイズ…直径55mm×1.2m ・付属品…アダプター、角型ノズル、ネット ・付属のネットをノズルに取り付けることで異物の吸い込みを防止します。 ・軽量・曲げ伸ばし自由のダクトで吸引したい場所へぴったり配置。真上に伸ばしても自立するダクトは吸引場所へピッタリフィットさせる事ができます。 ・JAN:4548745945102

    通常価格
    13,269円
    通常出荷日
    お見積り
  • 半田吸取りペン

    半田吸取りペン

    エスコ

    【商品仕様】 ・保護ガード…無 ・先端径(内径)…3mm ・吸入量…12cm3(12ml) ・全長…200mm ・本体材質…アルミ ・軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具 ・使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフト ・JAN:4548745940749

    通常価格
    1,647円
    通常出荷日
    1日目
  • ハンダ吸取器 電動タイプ

    ハンダ吸取器 電動タイプ

    石崎電機製作所

    【特長】 ・コテ部・コテ部温調回路・モーター・ダイアフラムポンプをガンタイプのボディーに内蔵、SMDの除去もできるコンパクトなデソルダリングツールです。 ・カーボン入りボディーの採用により静電気対策も万全、もちろん3線式(アース)です。 ・吸引ノズルとポンプが直結構造のため小型ながら強力な吸引力です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    45,718円
    通常出荷日
    3日目
  • ステーション型自動はんだ吸取器交換ノズル

    ステーション型自動はんだ吸取器交換ノズル

    goot

    自由な温度設定ができます。

    通常価格
    2,489円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ハロゲンフリーはんだ吸取線(1パック10個入)

    ハロゲンフリーはんだ吸取線(1パック10個入)

    goot

    【特長】 ・ハロゲン成分の意図的な含有がありません。 ・無洗浄タイプのRMAフラックスを使用しています。 ・鉛フリーはんだにお薦めの熱伝導の良い板編み仕様です。 ・静電気対策ケースを使用しています。 【用途】 ・プリント基板のはんだ除去。

    通常価格
    2,007円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SD-71 SD-20用クリーニングピン

    SD-71 SD-20用クリーニングピン

    アズワン

    【特長】 ・SD-20用クリーニングピンです。 【商品仕様】 ・本体重量:1g

    通常価格
    351円
    通常出荷日
    お見積り
  • No.3734ハンダ吸取線

    No.3734ハンダ吸取線

    アズワン

    【特長】 ・コンパクトで使いやすく、低ワットのハンダゴテでも吸い取りOK ・残渣が少なくきれいに仕上がります ・※No.3738の長尺タイプです。 【商品仕様】 ・全長:15m ・線幅:2.5㎜

    通常価格
    3,096円
    通常出荷日
    お見積り
  • 5.6mm ソダーウィック(10巻)

    5.6mm ソダーウィック(10巻)【10個入り】

    エスコ

    【商品仕様】 ・半田吸い取り ・長さ…1.5m ・幅…5.6mm ・SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。 ・細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。 ・入数…10個入り ・JAN:4518340013377

    通常価格
    6,259円
    通常出荷日
    1日目
  • 丸型 ノズルセット(EA323MC用)

    丸型 ノズルセット(EA323MC用)

    エスコ

    【商品仕様】 ・EA323MC用 ・丸型ノズルタイプ。上から吸引したいときに ・サイズ…直径55mm×1.2m ・付属品…アダプター、丸型ノズル、ネット ・付属のネットをノズルに取り付けることで異物の吸い込みを防止 ・軽量・曲げ伸ばし自由のダクトで吸引したい場所へぴったり配置。真上に伸ばしても自立するダクトは吸引場所へピッタリフィットさせる事ができます。 ・JAN:4548745945119

    通常価格
    13,269円
    通常出荷日
    お見積り
  • 半田吸煙器・卓上型

    半田吸煙器・卓上型

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…AC100V(50/60Hz) ・処理風量…縦:1.0(50Hz)/1.1(60Hz)m3/min、横:0.4(50Hz)/0.5(60Hz)m3/min ・サイズ…166×113×212(H)mm ・重量…930g ・フィルター1枚付 ・横置き・縦置きが可能。 ・JAN:4548745280647

    通常価格
    10,989円
    通常出荷日
    1日目
  • サーキットボードホルダー

    サーキットボードホルダー

    エスコ

    【商品仕様】 ・全高…300mm ・ベース径…150mm ・クランプ最大開口…30mm ・重量…2.9kg ・JAN:4548745061598

    通常価格
    27,519円
    通常出荷日
    2日目
  • No.3737ハンダ吸取線

    No.3737ハンダ吸取線

    アズワン

    【特長】 ・コンパクトで使いやすく、低ワットのハンダゴテでも吸い取りOK ・残渣が少なくきれいに仕上がります ・ESDシェルは静電気対策された素材を使用。 【商品仕様】 ・ESD管理値:接地抵抗 Rg<1×10^12Ω ・全長:1.5m ・線幅:1.3㎜

    通常価格
    360円
    通常出荷日
    お見積り
  • 半田吸取りペン

    半田吸取りペン

    エスコ

    【商品仕様】 ・先端径…3mm ・保護ガード付 ・本体材質…プラスチック ・全長…203mm ・JAN:4518340567672

    通常価格
    3,034円
    通常出荷日
    1日目
  • 半田吸取器

    半田吸取器

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…AC100V50/60Hz ・消費電力…120W ・プラグ形状…2極接地型プラグ ・設定温度範囲…350/450℃ ・リップル温度…無負荷時±5℃ ステーション部 ・出力…AC24V ・真空発生方法…ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ ・到達真空圧力…80kPa(600mmHg) ・吸込流量…15L/min. ・サイズ…160(W)×225(D)×120(H)mm ・重量…3.7kg こて部 ・ノズルアース間抵抗…<2Ω ・リーク電圧…<2mV ・ヒーター…コンポジットヒーター ・コード長さ…1.2m ・全長…180mm(ノズル直径1.0mmを付けた場合) ・重量…65g(ノズル直径1.0mmを付けた場合) ※吸込流量は、ステーションのフィルターケース吸込口にて計測した流量です。 ※全長と重量はコード・ホースを除きます。 ・付属品…こて台(クリーニングスポンジ付)、セラミックペーパーフィルター10個(交換用)、 クリーニングドリル(加熱芯用)、フィルターパイプ組品2個(本体に装着と交換用-各1個)、カード、 除去器、中継コード、ノズルリムーバー、ガン用グリップ、電源コード ・真空ポンプ内蔵型で、熱回復力に優れたはんだ除去器 ・デジタル表示の採用で温度管理が簡単確実に ・こて台と連動したスリープ機能でノズルの酸化を軽減 ・ガンタイプとストレートタイプの2通りの使い方ができます。 ・ノズル別売…EA323HD-3 ・JAN:4548745947359

    通常価格
    70,249円
    通常出荷日
    1日目
  • HS-813ノズル

    HS-813ノズル

    アズワン

    【特長】 ・※ノズル先端保護のため、出荷時には鉛フリーハンダを盛っています。 【商品仕様】 ・全長:30㎜ ・ノズル口径:1.6㎜φ ・入数:1個

    通常価格
    2,203円
    通常出荷日
    お見積り
  • No.3738ハンダ吸取線

    No.3738ハンダ吸取線

    アズワン

    【特長】 ・コンパクトで使いやすく、低ワットのハンダゴテでも吸い取りOK ・残渣が少なくきれいに仕上がります ・ESDシェルは静電気対策された素材を使用。 【商品仕様】 ・ESD管理値:接地抵抗 Rg<1×10^12Ω ・全長:1.5m ・線幅:2.5㎜

    通常価格
    370円
    通常出荷日
    お見積り
  • 0.9mm ソダーウィック(1巻)

    0.9mm ソダーウィック(1巻)

    エスコ

    【商品仕様】 ・幅…0.9mm ・長さ…1.5m ・入数…1個 ・細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸取りワイヤー ・JAN:4548745302059

    通常価格
    472円
    通常出荷日
    1日目
  • 1.5mm ソダーウィック(1巻)

    1.5mm ソダーウィック(1巻)

    エスコ

    【商品仕様】 ・幅…1.5mm ・長さ…1.5m ・入数…1個 ・細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸取りワイヤー ・JAN:4548745303179

    通常価格
    481円
    通常出荷日
    1日目
  • 3.9mm ソダーウィック(1巻)

    3.9mm ソダーウィック(1巻)

    エスコ

    【商品仕様】 ・幅…3.9mm ・長さ…1.5m ・入数…1個 ・細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸取りワイヤー ・JAN:4548745303209

    通常価格
    633円
    通常出荷日
    1日目
  • 2.8mm ソダーウィック(10巻)

    2.8mm ソダーウィック(10巻)【10個入り】

    エスコ

    【商品仕様】 ・半田吸い取り ・長さ…1.5m ・幅…2.8mm ・SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。 ・細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。 ・入数…10個入り ・JAN:4518340013353

    通常価格
    5,119円
    通常出荷日
    1日目
  • 3.9mm ソダーウィック(10巻)

    3.9mm ソダーウィック(10巻)【10個入り】

    エスコ

    【商品仕様】 ・半田吸い取り ・長さ…1.5m ・幅…3.9mm ・SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。 ・細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。 ・入数…10個入り ・JAN:4518340013360

    通常価格
    5,632円
    通常出荷日
    1日目
  • 半田吸取りペン

    半田吸取りペン

    エスコ

    【商品仕様】 ・先端径…3mm ・保護ガード付 ・本体材質…アルミ ・全長…190mm ・JAN:4518340567689

    通常価格
    5,195円
    通常出荷日
    1日目
  • 半田吸取りペン

    半田吸取りペン

    エスコ

    【商品仕様】 ・本体材質…アルミ ・吸入量…20cm3(20ml) ・先端径…3mm ・全長…240mm ・保護ガード…無 ・JAN:4518340694668

    通常価格
    1,865円
    通常出荷日
    1日目
  • 半田吸取りペン

    半田吸取りペン

    エスコ

    【商品仕様】 ・本体材質…アルミ ・吸入量…20cm3(20ml) ・先端径…3mm ・全長…240mm ・保護ガード…有 ・JAN:4518340694675

    通常価格
    1,865円
    通常出荷日
    1日目
  • SS-750LSハンダ吸取器

    SS-750LSハンダ吸取器

    アズワン

    【特長】 ・到達真空度約50kPa、素早い立ち上がり ・セルフクリーニング機構採用。 ・出張修理などに便利で手頃なサイズの普及型ハンダ吸取器。 【商品仕様】 ・重量:34g ・ESD管理値:接地抵抗 Rg<1×10^12Ω ・全長:216㎜ ・シリンダ容量:15mL

    通常価格
    2,298円
    通常出荷日
    お見積り
  • US-140ハンダ吸取器

    US-140ハンダ吸取器

    アズワン

    【特長】 ・到達真空度約50kPa、素早い立ち上がり ・セルフクリーニング機構採用。 ・出張修理などに便利で手頃なサイズの普及型ハンダ吸取器。 【商品仕様】 ・重量:52g ・全長:206㎜ ・シリンダ容量:22・18・14mL(可変式)

    通常価格
    2,602円
    通常出荷日
    お見積り
  • 0.9mm ソダーウィック(10巻)

    0.9mm ソダーウィック(10巻)【10個入り】

    エスコ

    【商品仕様】 ・半田吸い取り ・長さ…1.5m ・幅…0.9mm ・SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。 ・細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。 ・入数…10個入り ・JAN:4518340013322

    通常価格
    4,174円
    通常出荷日
    1日目
  • 1.9mm ソダーウィック(1巻)

    1.9mm ソダーウィック(1巻)

    エスコ

    【商品仕様】 ・幅…1.9mm ・長さ…1.5m ・入数…1個 ・細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸取りワイヤー ・JAN:4548745303186

    通常価格
    510円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる