はんだこて

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • 17日以内
    • おすすめ
    セラミック半田コテ

    セラミック半田コテ

    エンジニア

    高性能セラミックヒーター内蔵精密ソルダリングに最適なコンパクト設計のはんだこて。 【特長】 ・セラミックヒーター内蔵、こて先温度の立ち上がりが早い。 ・消費電力26W~32W、耐熱キャップの有無など、作業によって選択ができる。 ・こて先からグリップまでの長さが短く、操作性に優れる。 ・シャープなこて先で精密ソルダリングに最適。 ・こて先内部に特殊ステンレスインサートを採用。こて先の弛みや焼き付きがなく取り替えも簡単。 ・小型コネクターにより、ワンタッチでヒーターの交換が可能。 【用途】 ・電子工作など通常のはんだ付け作業から精密ソルダリングまで幅広く使用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,589円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    温調式ハンダゴテ HS-26

    温調式ハンダゴテ HS-26

    ホーザン

    グリップに温調回路を内蔵し、ダイヤルで温度調節が可能な鉛フリーはんだ対応温調回路一体型はんだこて。 【特長】 ・新設計の温調回路とビット形状の見直しで50Wでも抜群の熱回復力を実現。 ・グリップの断面は3面カットされており、グリップ位置からこて先までの距離が短いので操作性に優れる。 ・種類が豊富な15種類のビット。 ・はんだ付けに不慣れな方におすすめするグリップ内に温調回路を内蔵したはんだこて温調回路一体型。 ・熱伝導効が優れているためペン型サイズながらも従来の100Wはんだこてに相当する出力。 【用途】 ・太いこて先に交換すればパワーが必要なステンドグラスや真鍮模型、ワイヤークラフトにも対応可能。 ・適切な温度とこて先を選択すれば、極小電子部品から大型電機部品まで1本でカバー可能。

    通常価格
    5,310円
    通常出荷日
    お見積り
  • ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オートⅡ 鉛フリーはんだ対応

    ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オートⅡ 鉛フリーはんだ対応

    コテライザー(宝商)

    【特長】 ・コテライザー70をベースに圧電式の自動着火機能を採用しました。 ・はんだこて・熱風機として使用可能です。 【用途】 ・電気工事のはんだ付け。 ・通信工事のはんだ付け。 ・熱収縮チューブの収縮。

    通常価格
    6,626円~
    通常出荷日
    1日目
  • 超音波はんだ付け装置

    超音波はんだ付け装置

    アズワン

    こて先端から超音波を発生させ、高品質なはんだ付けが可能です。フラックスを使用する必要がありません。専用はんだ「セラソルザー」との併用で、ガラス・セラミックス・アルミニウム・ステンレス等にも直接はんだ付けすることができます。発振周波数と実効出力をモニター表示しますので、安定した作業が可能です。

    通常価格
    5,462円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 電気用はんだこて

    電気用はんだこて

    goot

    【特長】 ・グリップは軽くて握りやすく、長時間の作業にも疲れません。 ・KS-20R,30Rは電子工作用はんだこてとして、多くのユーザーに愛用されています。

    通常価格
    854円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 温調はんだこて セラミックヒータ 鉛フリーはんだ対応 消費電力(W) 70

    温調はんだこて セラミックヒータ 鉛フリーはんだ対応 消費電力(W) 70

    goot

    【特長】 ・電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。 ・手元で温度調整可能です。 ・70Wハイパワーヒーター仕様です。

    通常価格
    4,322円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ガス式コードレスはんだこて コテライザーオートミニ 鉛フリーはんだ対応

    ガス式コードレスはんだこて コテライザーオートミニ 鉛フリーはんだ対応

    コテライザー(宝商)

    【特長】 ・圧電式の自動着火機能を採用しました。 ・はんだこて・熱風機として使用可能です。 【用途】 ・電気工事の配線。 ・船舶無線の修理。 ・熱収縮チューブの収縮。

    通常価格
    4,396円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 充電流 コテのすけ 充電池対応コードレス半田コテ

    充電流 コテのすけ 充電池対応コードレス半田コテ

    エンジニア

    電源不要、コードレスで作業場所を選ばない半田コテ。 【特長】 ・ニッケル水素単3電池に対応した充電池式半田コテ。充電式電池を使用できるのでとても経済的。 ・アルカリ単3乾電池でも使用可能。 ・軽量、コンパクトで持ち運びに便利。 ・スイッチを入れてから約20秒で使用できる。 ・最長で約60分連続使用が可能(マイクロチップ+ニッケル水素電池使用時)。 【用途】 ・電源などがない所や屋外での作業などに。

    通常価格
    3,920円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • はんだコテ スタンダード

    はんだコテ スタンダード

    東京硝子器械

    高出力小型温調式はんだこて(本体)、交換コテ先(オプション)。 【特長】 ・鉛フリーはんだ付けで要求される強力な熱回復に対応する標準モデル。 【用途】 ・電子部品や、プリント基板等の配線部品を接合する際に使用。 ・はんだコテを使い、はんだを熱で溶かし、金属を接合。

    通常価格
    1,350円~
    通常出荷日
    10日目
  • コテライザーシリーズ用交換部品

    コテライザーシリーズ用交換部品

    エンジニア

    はんだこてSKM-40、SK-60シリーズ、SK-70シリーズ用交換部品。 【特長】 ・多様な形状のこて先でシーンに合わせた作業が可能。 【用途】 ・電子工作や屋外作業。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    584円~
    通常出荷日
    1日目
  • 温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 交換パーツ

    温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 交換パーツ

    ホーザン

    HS-26用 温調式ハンダゴテ交換パーツ。 【特長】 ・コテ先形状は15種類用意。 ・極小チップパーツ用の先細型から熱容量たっぷりのずん胴型までラインナップ。 ・袋ナット、保護パイプ、ビット固定パイプ、ヒータを用意。 【用途】 ・ハンダ作業時に便利。

    通常価格
    730円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)交換コテ先

    温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)交換コテ先

    goot

    電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。

    通常価格
    538円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 平形はんだこて

    平形はんだこて

    石崎電機製作所

    【特長】 ・コテ先の熱量が大きいので連続作業に最適です。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500Wを除く)です。 ・大型板金作業、ブリキ板加工などに使用できます。 【用途】 ・大型板金作業、ブリキ板加工などに使用できます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,488円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ガス式コードレスはんだこて コテライザーハンディプロ 鉛フリーはんだ対応

    ガス式コードレスはんだこて コテライザーハンディプロ 鉛フリーはんだ対応

    コテライザー(宝商)

    【特長】 ・コンパクトで低価格です。 ・立ち上がりは秒速です。 ・はんだこて・熱風機・トーチの3つの機能を兼ね備えています。 【用途】 ・電気工事の配線。 ・熱収縮チューブの収縮。

    通常価格
    3,741円
    通常出荷日
    1日目
  • サンハヤト 特殊クリームハンダ

    サンハヤト 特殊クリームハンダ

    サンハヤト

    【商品仕様】 ・特殊クリームハンダ ・JANコード:4931442570515 ・トラスココード:816-3347

    通常価格
    1,480円
    通常出荷日
    40日目
  • 電気用はんだこて交換コテ先

    電気用はんだこて交換コテ先

    goot

    グリップは軽くて握りやすく、長時間の作業にも疲れません。

    通常価格
    231円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 温調はんだこて 鉛フリーはんだ対応 消費電力(W) 80

    温調はんだこて 鉛フリーはんだ対応 消費電力(W) 80

    goot

    【特長】 ・電源投入後、約6秒で使用可能です。(350℃設定時) ・空焼きを防止するスリープ機能を内蔵しています。 ・小型高出力ヒーター(72W)で優れた熱回復力があります。 ・静電気から製品を守るESD対応仕様です。 ・見やすいデジタル温度表示です。

    通常価格
    24,413円
    通常出荷日
    1日目
  • ミニステーション

    ミニステーション

    goot

    使いやすい新設計グリップを採用しています。電源ONから設定温度まで素早い立ち上がりのクイックスタート回路(PAT.)です。温度校正用ボリュームを標準装備、コテ先やヒーターの交換時に正確な温度校正が可能です。電気的絶縁性や熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。

    通常価格
    8,100円
    通常出荷日
    1日目
  • ハンダごてセット

    ハンダごてセット

    アズワン

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,994円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 高性能ガス式コードレスはんだこて ポータソルプロピエゾ

    高性能ガス式コードレスはんだこて ポータソルプロピエゾ

    goot

    【特長】 ・別売のコテ先に交換することで、ホットナイフの熱工具として使用でき、幅広い用途にお使いいただけます。 ・即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調整ツマミではんだこて15~75W相当の熱量を自由にコントロールできます。

    通常価格
    1,170円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 即熱はんだこて TQ-95

    即熱はんだこて TQ-95

    goot

    【特長】 ・人間工学により設計されたエルゴグリップを採用しています。 ・コテ先に視線を集中しやすいデザインで、作業に集中できます。

    通常価格
    2,469円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • コテライザー用共通ガスボンベ

    コテライザー用共通ガスボンベ

    コテライザー(宝商)

    【特長】 ・コテライザー専用共通ガスボンベです。 【用途】 ・コテライザー専用共通ガスボンベ。 ・適合コテ:60A、91A、91B、90A、90B、90C、N-70A、N-70B、72A、82A。

    通常価格
    511円~
    通常出荷日
    1日目
  • ガス式コードレスはんだこて 多機能タイプ

    ガス式コードレスはんだこて 多機能タイプ

    ボッシュ

    【特長】 ・ナイロンロープ・網などの切断で、切断面をばらけることのない切断が1回で可能です

    通常価格
    780円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 鉛フリーハンダ対応 ステーション半田コテ SKZ-01

    鉛フリーハンダ対応 ステーション半田コテ SKZ-01

    エンジニア

    105Wの高出力のはんだこて。 【特長】 ・ノブの着脱により設定温度とロック(解除)が可能。 ・コテ先とヒーター、センサーが独立し、省コストなうえに作業性も良好。 ・ステーションの上に専用コテ台が設置できる。熱吸収の大きい基板や部品に対応。 ・連続作業時でも高感度のフィードバックセンサーにより、設定温度近傍に制御。 ・コテ先のメッキ厚を増やすことで、従来品に比べて最大約1.3倍の寿命が向上。 ・電源コードは3芯(2極接地型)タイプ。ESD対応グリップを採用。 【用途】 ・鉛フリーハンダを使った半田作業に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    20,145円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • セラミックはんだこて 消費電力(W) 22・30

    セラミックはんだこて 消費電力(W) 22・30

    goot

    【特長】 ・作業性重視の小型・軽量・高性能モデルです。 ・コネクター式ヒーター採用、ヒーター交換が簡単です。 ・こて先はハードクロムメッキ仕上げです。

    通常価格
    2,316円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • はんだこて用コテ先

    はんだこて用コテ先

    goot

    はんだこて用コテ先です。

    通常価格
    569円
    通常出荷日
    1日目
  • セラミックヒーター はんだこて FX600-02

    セラミックヒーター はんだこて FX600-02

    アズワン

    【特長】 ・グリップに温度コントローラーが内蔵されており、簡単に温度設定ができます。 ・中央のダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。 【商品仕様】 ・型番:FX600-02 ・設定温度範囲:200~500℃ ・電源:AC100V 50/60Hz ・消費電力:50W ・プラグ形状:平型プラグ ・付属こて先:T18-B ・全長(mm):233 ・重量(g):61 ・鉛フリー対応

    通常価格
    4,680円
    通常出荷日
    1日目
  • 替ヒーター

    替ヒーター

    石崎電機製作所

    【特長】 ・操作の簡単な手元スイッチ付です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    623円~
    通常出荷日
    1日目~
  • コテライザー コードレス半田コテ SKA-60・SKC-60

    コテライザー コードレス半田コテ SKA-60・SKC-60

    エンジニア

    コンパクトなボディーに機能満載の半田コテ。 【特長】 ・ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。 ・熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。1回のガス充填で1時間以上使用可能。 ・15〜60W相当までの温度の調節が可能。 ・自動着火方式。 【用途】 ・電源などがない所や屋外での作業などに。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    5,403円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • FM2027・FM2028 用交換コテ先(T12シリーズ)

    FM2027・FM2028 用交換コテ先(T12シリーズ)

    白光

    FM2027・FM2028 用交換コテ先(T12シリーズ)です。

    通常価格
    1,759円
    通常出荷日
    1日目
  • ガス式コードレスはんだこて コテライザー70 鉛フリーはんだ対応

    ガス式コードレスはんだこて コテライザー70 鉛フリーはんだ対応

    コテライザー(宝商)

    【特長】 ・本格的な業務用として使用できる標準型です。 ・はんだこて・熱風機・トーチとして使用可能です。 【用途】 ・電気工事のはんだ付け。 ・通信工事のはんだ付け。 ・銀ロウ付け作業。

    通常価格
    7,219円~
    通常出荷日
    1日目
  • コテライザー70・90オート用交換コテ先

    コテライザー70・90オート用交換コテ先

    コテライザー(宝商)

    “コテライザー70 ・90オート”用の交換コテ先です。

    通常価格
    756円~
    通常出荷日
    1日目~
  • SKZ-01・03用パーツ(交換コテ先)

    SKZ-01・03用パーツ(交換コテ先)

    エンジニア

    • 数量スライド割引
    通常価格
    978円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • コテライザー コードレス半田コテ SKC-70

    コテライザー コードレス半田コテ SKC-70

    エンジニア

    便利なマルチホルダーを装備した好評のコードレス半田コテ。 【特長】 ・立上がり抜群のワンタッチ自動操作。 ・安心のリーク電流ゼロ。 ・熱源は安全でクリーンなガス触媒方式。 ・1回の充填で3時間以上(レバー2)使用できる。 ・レバー1つでワイドな温度コントロールが自在。 ・自動着火方式。 【用途】 ・電源などがない所や屋外での作業などに。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    9,989円
    通常出荷日
    1日目
  • ソルダーポット

    ソルダーポット

    goot

    【特長】 ・浸食に強い鋳鉄ツボです。 ・ボリュームで自由に温度設定ができますので最適な状態で作業が可能です。 ・ヒーター通電時のLEDランプが点灯します。 【用途】 ・リード線の予備はんだ。

    通常価格
    13,380円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • はんだコテ コードレス

    はんだコテ コードレス

    東京硝子器械

    【特長】 ・コードレスタイプなので、携帯に便利です。作業する場所を選びません。 ・キャップを閉めることで電源がOFFになり、消し忘れを防ぎます。 ・簡単にコテ先の交換ができます。 ・電源ケースはカートリッジ式で、アルカリ・ニッケル水素などさまざまな電池が使えます。

    通常価格
    4,031円
    通常出荷日
    10日目
  • 鉛フリーハンダ対応 ステーション半田コテ

    鉛フリーハンダ対応 ステーション半田コテ

    エンジニア

    超コンパクトステーションで作業台を有効に使える半田コテ。 【特長】 ・優れた熱回復特性。 ・最高120Wの高出力(MAX)で熱収の大きい基板や部品に対応できる。 ・高感度のフィードバックセンサーにより、連続作業時でも設定温度近傍に制御される。 ・コテ先は、高感度・高出力パワーによりメッキ厚を増やし、最大約1.3倍の寿命の向上を実現。 ・ESD対応グリップ。 【用途】 ・通常のはんだ付け作業から精密ソルダリングまで幅広い用途に。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    26,899円
    通常出荷日
    3日目
  • 専用ガス

    専用ガス

    エンジニア

    【特長】 ・コテライザー専用ガスです。 【用途】 ・屋外や出張先のはんだ作業に。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    825円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 標準はんだこて

    標準はんだこて

    石崎電機製作所

    【特長】 ・電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。(SSSのみ) ・操作の簡単な手元スイッチ付です。(SSSを除く) ・自動車修理、ブリキ板などの大型板金に最適です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,489円~
    通常出荷日
    1日目~
  • サンハヤト 特殊クリームハンダ

    サンハヤト 特殊クリームハンダ

    サンハヤト

    【商品仕様】 ・特殊クリームハンダ ・JANコード:4931442570416 ・トラスココード:816-3350

    通常価格
    1,480円
    通常出荷日
    40日目
  • AC100V/40W ホットナイフセット

    AC100V/40W ホットナイフセット

    エスコ

    【商品仕様】 ・〈セット内容〉… ・ホットナイフ(刃長:1.0mm) ・こて先(こて先:直径4mm) ・糸はんだ(直径1.6×600mm) ・電源…AC100V(50/60Hz) ・消費電力…40W ・こて先温度…400℃ ・全長…235mm ・重量…180g ・模型のバリ取りやナイロンロープの切断に ・JAN:4518340012042

    通常価格
    1,248円
    通常出荷日
    1日目
  • はんだこて用パーツ(PX-201用)

    はんだこて用パーツ(PX-201用)

    goot

    はんだこて用パーツ(PX-201用)です。

    通常価格
    45円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オートⅡ鉛フリーはんだ対応 ピストル型タイプセット

    ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オートⅡ鉛フリーはんだ対応 ピストル型タイプセット

    コテライザー(宝商)

    【特長】 ・コテライザー90オート2タイプをベースにした、ピストル型です。 ・はんだこて・熱風機として使用可能です。 【用途】 ・電気工事のはんだ付け。 ・通信工事のはんだ付け。 ・熱収縮チューブの収縮。

    通常価格
    7,963円
    通常出荷日
    1日目
  • 吸煙器交換用フィルタ A1001

    吸煙器交換用フィルタ A1001【5個入り】

    アズワン

    【商品仕様】 ・型番:交換用フィルターA1001・5枚入 ・サイズ(mm):130×130×10

    通常価格
    2,020円
    通常出荷日
    1日目
  • セラミック半田コテ 交換パーツ

    セラミック半田コテ 交換パーツ

    エンジニア

    • 数量スライド割引
    通常価格
    833円~
    通常出荷日
    1日目~

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる