接着剤

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 25日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    ロックタイト 紫外線・可視光硬化型接着剤

    ロックタイト 紫外線・可視光硬化型接着剤

    ヘンケル

    光硬化と湿気硬化のハイブリッドタイプの接着剤。 【特長】 ・短時間での接着、作業性で製品製造が可能。紫外線・可視光・湿気硬化付加。 ・1液タイプで混合が不要。 ・ISO-10993生物学的適合性テスト・プログラムに適合しており、医療用器具の組み立てに使用可能。 ・隙間は瞬間接着剤硬化で、はみ出し部は光硬化で短時間に組み付け可能。 【用途】 ・非常に迅速な接着や、はみ出し部またはは表面への硬化が必要な場合。 ・ゴムと金属、プラスチック部品の接着に。 ・医療用機具の製造に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    5,810円
    通常出荷日
    1日目
    • おすすめ
    ロックタイト 紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ

    ロックタイト 紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ

    ヘンケル

    【特長】 ・紫外線による硬化です。 ・一液性 混合不要です。 ・表面硬化時間は高圧水銀灯100mW/cm2@365nm照射時での表面硬化時間の代表値です。 【用途】 ・ガラス、金属、一部の熱可塑性基材。 ・水や湿度環境下にさらされたときに優れた強度保持率を有します。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,350円
    通常出荷日
    1日目
  • はめ合い用接着剤(ロックタイト)

    はめ合い用接着剤(ロックタイト)

    アズワン

    【特長】 ・金属部品の間で空気が遮断されると硬化する一液の嫌気性接着剤です。 ・隙間へ充填することでシール効果があります。

    通常価格
    759円~
    通常出荷日
    1日目~
  • シリコンゴムKE45RTV

    シリコンゴムKE45RTV

    東京硝子器械

    【特長】 ・室温で硬化するタイプ(Room Temperature Vulcanizing)のシリコンゴムです。 ・電気絶縁用にすぐれた特性を発揮します。 ・ペースト状の製品です。

    通常価格
    1,300円
    通常出荷日
    2日目
  • 紫外線硬化樹脂

    紫外線硬化樹脂

    アズワン

    紫外線ライト・太陽光線の照射で硬化し、短時間で補修可能な強力補修材です。FRP配管など耐圧性が要求される場合にはハード、PE(ポリエチレン)タンク等柔軟性が必要な補修にはソフトが適しています。

    通常価格
    3,989円~
    通常出荷日
    1日目
  • パーフロンペイント

    パーフロンペイント

    東京硝子器械

    【特長】 ・「パーフロン(R)ペイント」はフッ素ゴムの接着剤であり、硬化後、酸や油、溶剤にすぐれた抵抗性を持ち耐熱のゴム被膜を形成します。 ・金属、ゴム、ガラス、コンクリートなどにすぐれた接着性があり、特別なプライマーを塗る必要がありません。 ・ガラスクロスや各種の繊維に含浸塗装ができます。 ・硬化後、接着面が硬くならずゴムの弾力性を損ないません。

    通常価格
    3,250円
    通常出荷日
    7日目
  • プライマーPP7F 220ml

    プライマーPP7F 220ml

    セメダイン

    【特長】 ・PP樹脂への接着性を改善する下地処理剤です。 ・適用接着剤は、スーパーXなどです。 ・自動車、電機、建材などのポリプロピレン樹脂部品の接着。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,677円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ロックタイト UV(紫外線)ファイバー照射装置

    ロックタイト UV(紫外線)ファイバー照射装置

    ヘンケル

    【特長】 ・UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。 ・メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。 ・自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。 ・0~100%まで自由自在な光量調整ができます。 ・全世界フリー電源です。 ・瞬時停電対応プログラム搭載です。 【用途】 ・UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    114,250円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 接着剤ダイ

    接着剤ダイ

    鐘工業

    【特長】 ・学校工作、模型工作、手芸などにぴったり。 【商品仕様】 ・容量:20g ・成分:酢酸ビニール系接着剤 ・入数:1本 ・JAN:4560204450002

    通常価格
    115円
    通常出荷日
    お見積り
  • HJ 注射器

    HJ 注射器

    アズワン

    【特長】 ・接着剤用の注射器です。 【商品仕様】 ・サイズ:26mm×123mm×18mm

    通常価格
    211円
    通常出荷日
    25日目
  • 紫外線硬化FRPシート eシートクイック

    紫外線硬化FRPシート eシートクイック

    三甲

    【特長】 ・においが少なく室内でも安心して使用が可能です。 ・環境に配慮したノンスチレンタイプです。 ・紫外線に当てるだけで素早く硬化します。 ・食品衛生法器具および容器包装の規格基準に適合しています。 ・水道用コンクリート水槽内面FRPライニング材料の適合品です。 【用途】 ・自動車パーツなどプラスチック製品の補修、住宅などの水廻り補修。

    通常価格
    1,125円~
    通常出荷日
    3日目
  • フッ素樹脂接着剤セット

    フッ素樹脂接着剤セット

    サンプラテック

    【特長】 ・PTFE同士の接着の場合、Fプライマーを塗布し、107を少量付け、約60秒圧着して下さい。 ・接着後の耐熱は90℃です。 ・被着体によっては、接着力が低下する場合があります。

    通常価格
    1,620円~
    通常出荷日
    3日目
  • スーパーXゴールド777 AX-114

    スーパーXゴールド777 AX-114

    セメダイン

    各種金属・プラスチック・ゴムなど広範囲な材料に接着可能な弾性接着剤「スーパーX8008」の速硬化タイプです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,450円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ロックタイト 可視光硬化型接着剤

    ロックタイト 可視光硬化型接着剤

    ヘンケル

    【特長】 ・可視光による硬化です。 ・一液性 混合不要です。 ・ISO-10993生物学的適合性テスト・プログラムに適合していますので、医療用器具の組み立てに使用することができます。 ・LED照射装置にて硬化可能です。 【用途】 ・ポリカーボネートと他の材料や、ポリカーボネート同士の接着。 ・軟質塩ビ。 ・面接着。 ・ポッティング。 ・使い捨て医療器具。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,950円
    通常出荷日
    1日目
  • 接着剤 速乾ボンドG17 20ml

    接着剤 速乾ボンドG17 20ml

    コニシ

    【商品仕様】 ・容量:20ml ・成分:合成ゴム系 ・入数:1本 ・JANなど:4901490130214

    通常価格
    128円
    通常出荷日
    1日目
  • ロックタイト 紫外線硬化型接着剤 高粘度タイプ

    ロックタイト 紫外線硬化型接着剤 高粘度タイプ

    ヘンケル

    【特長】 ・紫外線による硬化です。 ・一液性 混合不要です。 ・金属やガラス部品の接着。 ・シーリングコーティング。 【用途】 ・LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強。 ・コイル巻き線の固定。 ・優れた耐湿性と、ガラエポ等のプラスチックに良好。 ・端子のシールに。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    12,460円
    通常出荷日
    1日目
  • テープのり tenori(てのり)

    テープのり tenori(てのり)

    ニチバン

    フィルムの空すべりがなく、糊のはじまりが常に先端にあります。細かい作業にも最適です。人間工学に基づく形状を採用しています。封筒の封緘。伝票などの仮止め。

    通常価格
    256円~
    通常出荷日
    1日目
  • 接着剤 セメダインホワイト

    接着剤 セメダインホワイト

    セメダイン

    【特長】液体の時は乳白色ですが固まるとほぼ透明になり、木材などに対して強力な接着力を発揮します。使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 【商品仕様】0 ・入数:1本

    通常価格
    107円
    通常出荷日
    1日目
  • 接着剤 ボンド GPクリヤー20ml

    接着剤 ボンド GPクリヤー20ml

    コニシ

    【商品仕様】 ・容量:20ml ・成分:合成ゴム系 ・入数:1本 ・JANなど:4901490143726

    通常価格
    168円
    通常出荷日
    1日目
  • シリコンゴムKE42RTV

    シリコンゴムKE42RTV

    東京硝子器械

    【特長】 ・室温で硬化するタイプ(Room Temperature Vulcanizing)のシリコンゴムです。 ・ガラス・タイルの接着用にすぐれた特性を発揮します。 ・ペースト状の製品です。

    通常価格
    1,300円
    通常出荷日
    2日目
  • TILEMENT SP-50 200g

    TILEMENT SP-50 200g

    タイルメント

    【特長】 ・保温・防音・断熱工事用スピンドル鋲を亜鉛鉄板やコンクリート面などへ施工するのに適した合成ゴム系接着剤です。 ・初期接着力及び施工性に優れています。 ・国土交通大臣認定品 認定番号 MFN-1305 F☆☆☆☆取得品です。 ・JAIA 4VOC基準適合品です。 ・国土交通省公共建築工事標準仕様書機械設備工事編に準じています。 ・国土交通省公共建築工事標準仕様書機械設備工事編に準じています。 【用途】 ・【適用箇所】屋内 ・【適用下地】金属、コンクリート、モルタル ・【適用材料】スピンドル鋲 【商品仕様】 ・容量(g):200 ・外観:茶色 粘稠液 ・【標準使用量(スピンドル鋲の場合)】0.6g/本 ・【張付け可能時間】2分/23℃(屋内) ・JANコード:4545384402607 【材質/仕上】 ・合成ゴム系溶剤形 ・危険物第二類引火性固体 ・危険等級[[(R3)]]

    通常価格
    1,043円
    通常出荷日
    お見積り
  • セメダイン コンクリメントA 3kg

    セメダイン コンクリメントA 3kg

    セメダイン

    【特長】 ・下地木工、内装工事用です。初期接着力に優れ、発泡スチロールも侵しません。 【用途】 ・コンクリート・モルタル面に木レンガの接着、また胴縁・巾木の接着にも適しています。 【商品仕様】 ・容量(kg):3 ・JANコード:4901761102056 ・トラスココード:813-5151 ・質量:3kg 【材質/仕上】 ・主成分:酢酸ビニル

    通常価格
    2,565円
    通常出荷日
    6日目
  • G17 170ml

    G17 170ml

    コニシ

    【商品仕様】 ・容量:170ml ・成分:合成ゴム系 ・入数:1本 ・JAN:4901490130412

    通常出荷日
    -
  • EBN-1 エンビ接着剤(PS板兼用)

    EBN-1 エンビ接着剤(PS板兼用)

    アズワン

    【特長】 ・PS板兼用塩ビ用の接着剤です。 【商品仕様】 ・サイズ:35Φmm×66mm ・容量:約30CC

    通常価格
    406円
    通常出荷日
    25日目
  • スリーボンド 瞬間接着剤 TB1783 50g

    スリーボンド 瞬間接着剤 TB1783 50g

    スリーボンド

    【特長】 ・耐衝撃性・耐熱性良好です。 【用途】 ・汎用 【商品仕様】 ・色:無色 ・容量(g):50 ・使用可能温度範囲-40~120℃ ・色:無色 ・容量(g):50 ・トラスココード:813-0560

    通常価格
    2,365円
    通常出荷日
    お見積り
  • TILEMENT タイル用接着剤 ME-01 15kgセット

    TILEMENT タイル用接着剤 ME-01 15kgセット

    タイルメント

    【特長】 ・陶磁器質タイルや石材をコンクリート、モルタル、ボード類などの下地へ接着施工するのに適しています。 ・弾力性接着剤です。 ・一液耐水形(JISタイプ1)接着剤です。 ・JIS A 5548 F☆☆☆☆です。 ・JAIA 4VOC基準適合です。 【用途】 ・【適用箇所】屋外及び屋内の壁面 【商品仕様】 ・容量(kg):【A剤】5【B剤】10 ・外観:【A剤】白色マスチック状【B剤】灰色マスチック状 ・JANコード:4545384335110 【材質/仕上】 ・【A剤】エポキシ樹脂【B剤】変成シリコーン樹脂 【セット内容/付属品】 ・専用クシ目ゴテ1枚/ケース

    通常価格
    33,440円
    通常出荷日
    お見積り
  • セメダイン 木工用パテ タモ 70g

    セメダイン 木工用パテ タモ 70g

    セメダイン

    【特長】 ・硬化後に切削加工、塗装ができる木工パテです。 【用途】 ・釘穴、節穴、あてキズ、柱の割れなどの充てん補修や各種木材の下地調整。 【商品仕様】 ・色:タモ ・容量(g):70 ・JANコード:4901761101509 ・トラスココード:813-5192 ・質量:90g 【材質/仕上】 ・セルロース系樹脂 【セット内容/付属品】 ・ヘラ

    通常価格
    289円
    通常出荷日
    40日目
  • セメダイン PM155(天然石用) 333ml

    セメダイン PM155(天然石用) 333ml

    セメダイン

    【特長】 ・天然石用弾性接着剤です。JAIA F☆☆☆☆ 【用途】 ・天然石への低汚染接着とシーリング兼用タイプです・ 【商品仕様】 ・カートリッジタイプ ・JANコード:4901761147965 ・トラスココード:813-5046 ・質量:432.9g

    通常価格
    1,650円
    通常出荷日
    40日目
  • スーパーX ゴールド 20ml

    スーパーX ゴールド 20ml

    セメダイン

    【特長】 ・シリーズ最高の接着力と透明度。 【商品仕様】 ・容量:20ml ・成分:アクリル変成シリコーン樹脂 ・ヘラ1枚付 ・本体色:クリア ・入数:1本 ・JAN:4901761183543

    通常価格
    478円
    通常出荷日
    お見積り
  • スリーボンド 瞬間接着剤 TB1781ー20g

    スリーボンド 瞬間接着剤 TB1781ー20g

    スリーボンド

    【特長】 ・耐衝撃性・耐熱性良好です。 【用途】 ・汎用 【商品仕様】 ・色:無色 ・容量(g):20 ・容量(g):20 ・使用可能温度範囲-40~120℃ ・色:無色 ・容量(g):20 ・トラスココード:813-0559

    通常価格
    1,200円
    通常出荷日
    お見積り
  • セメダイン UM600 1100g

    セメダイン UM600 1100g

    セメダイン

    【特長】 ・耐水・耐熱・耐油・耐衝撃・耐はく離に優れて1液で無溶剤形の根太組付用・木質床材用接着剤に最適です。 ・2×4法床用現場接着剤として住宅金融公庫住宅/枠組壁工法住宅工事共通仕様に最適です。 【用途】 ・木質床材、床暖房、モルタル下地への根太、根太と床パネルの接着。 【商品仕様】 ・色:淡褐色 ・容量(g):1100 ・外観:ペースト状 ・JIS F☆☆☆☆規格品 ・日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品 ・JANコード:4901761385107 ・トラスココード:813-5116 ・質量:1250g 【材質/仕上】 ・主成分:ポリウレタン樹脂

    通常価格
    1,461円
    通常出荷日
    6日目
  • スーパーX ゴールド 10ml

    スーパーX ゴールド 10ml

    セメダイン

    【特長】 ・シリーズ最高の接着力と透明度。 【商品仕様】 ・容量:10ml ・成分:アクリル変成シリコーン樹脂 ・ヘラ1枚付 ・本体色:クリア ・入数:1本 ・JAN:4901761184892

    通常価格
    298円
    通常出荷日
    1日目
  • スーパーX2 クリア

    スーパーX2 クリア

    セメダイン

    【特長】 ・ナイロンには抜群の接着力を発揮。 【商品仕様】 ・容量:10ml ・成分:特殊変成シリコーンポリマー ・ヘラ1枚付 ・本体色:クリア ・入数:1本 ・JAN:4901761170901

    通常価格
    330円
    通常出荷日
    1日目
  • ウルトラ多用途SU クリヤー10ml

    ウルトラ多用途SU クリヤー10ml

    コニシ

    【特長】 超速硬化、かつ超強力接着。 作業に便利なヘラ付きです。 3つの塗り幅がこの1本で可能。 【商品仕様】 ・容量:10ml ・成分:シリル化ウレタン樹脂系 ・ヘラ1枚付 ・入数:1本 ・本体色:クリヤー ・JANなど:4901490045914

    通常価格
    288円
    通常出荷日
    1日目
  • PBN-1 ペットエース用接着剤

    PBN-1 ペットエース用接着剤

    アズワン

    【特長】 ・PET素材の接着剤です。 【商品仕様】 ・サイズ:35Φmm×66mm

    通常価格
    406円
    通常出荷日
    25日目
  • ABN-1 アクリル接着剤

    ABN-1 アクリル接着剤

    アズワン

    【特長】 ・アクリル用の接着剤です。 【商品仕様】 ・約30cc

    通常価格
    406円
    通常出荷日
    25日目
  • TILEMENT タイル用接着剤 CG-411 白 10kg

    TILEMENT タイル用接着剤 CG-411 白 10kg

    タイルメント

    【特長】 ・クラックや目地切れが生じにくく、ボード類下地のタイル目地に適しています。 ・モルタル下地の収縮による剥離の防止にも効果のある既調合セメント目地材です。 ・日本建築仕上材工業会(NSK) F☆☆☆☆ 取得品です。 【用途】 ・【適用箇所】屋内の壁面 ・【適用タイル】・内装陶磁器質タイル 【商品仕様】 ・容量(kg):10 ・外観:白色 粉末状 ・混合比(重量比):粉体:水=10.0kg:3.3~3.5kg ・JANコード:4545384385115 【材質/仕上】 ・既調合セメント系目地材 ・粉末形 ・特殊セメント・特殊調合骨材・合成樹脂

    通常価格
    2,439円
    通常出荷日
    お見積り
  • セメダイン 木工用605 1kg スタンドパック

    セメダイン 木工用605 1kg スタンドパック

    セメダイン

    【特長】 ・そのままでも、詰め替えても使えるキャップ付スタンドパック ・省ゴミ容器。 【用途】 ・建築内装・家具・建具 【商品仕様】 ・木工用6051kgスタンドパック ・JANコード:4901761175029 ・トラスココード:813-5021 ・質量:1050g 【材質/仕上】 ・主成分:酢酸ビニル樹脂

    通常価格
    517円
    通常出荷日
    6日目
  • 接着剤 速乾ボンドGクリヤー20ml

    接着剤 速乾ボンドGクリヤー20ml

    コニシ

    【商品仕様】 ・容量:20ml ・成分:合成ゴム系 ・入数:1本 ・JANなど:4901490143214

    通常価格
    148円
    通常出荷日
    1日目
  • TILEMENT タイル用接着剤 CG-411 黒 10kg

    TILEMENT タイル用接着剤 CG-411 黒 10kg

    タイルメント

    【特長】 ・クラックや目地切れが生じにくく、ボード類下地のタイル目地に適しています。 ・モルタル下地の収縮による剥離の防止にも効果のある既調合セメント目地材です。 ・日本建築仕上材工業会(NSK) F☆☆☆☆ 取得品です。 【用途】 ・【適用箇所】屋内の壁面 ・【適用タイル】・内装陶磁器質タイル 【商品仕様】 ・容量(kg):10 ・外観:黒色 粉末状 ・混合比(重量比):粉体:水=10.0kg:2.9~3.1kg ・JANコード:4545384385412 【材質/仕上】 ・既調合セメント系目地材 ・粉末形 ・特殊セメント・特殊調合骨材・合成樹脂

    通常価格
    2,439円
    通常出荷日
    お見積り
  • TILEMENT スプレーボンドG1 420ml

    TILEMENT スプレーボンドG1 420ml

    タイルメント

    【商品仕様】 ・容量(ml):420 ・外観:淡黄白色~紫茶白色粘稠液 ・JANコード:4545384406100 【材質/仕上】 ・合成ゴム系溶剤形 【セット内容/付属品】 ・付属無し

    通常価格
    1,769円
    通常出荷日
    お見積り
  • 接着剤 木工用速乾 180ml

    接着剤 木工用速乾 180ml

    セメダイン

    【商品仕様】 ・容量:180ml ・品名:速乾タイプ大 ・用途:木,厚紙,布,皮用 ・成分:酢酸ビニル樹脂 ・入数:1本 ・JAN:4901761144476

    通常価格
    247円
    通常出荷日
    1日目
  • セメダイン UM600V 1100g (2600187)

    セメダイン UM600V 1100g (2600187)

    セメダイン

    【特長】 ・ネダ組付用、木質床材用ウレタン系接着剤 ・床暖房対応品。 【用途】 ・ネダ組付用、木質床材用ウレタン系接着剤 【商品仕様】 ・UM600V1100g(2600187) ・JANコード:4901761386777 ・トラスココード:813-5117 ・質量:1100g 【材質/仕上】 ・主成分:ポリウレタン樹脂

    通常価格
    1,461円
    通常出荷日
    6日目
  • セメダイン タイルエースProグレー 2kgパック

    セメダイン タイルエースProグレー 2kgパック

    セメダイン

    【特長】 ・厚生労働省指針値策定の14物質、劇物・毒物物質を使用しません。 ・アスベストを含みません。 ・弾性接着剤のため、内・外装用としてエポキシ系より耐久性に優れています。 ・日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆規格品です。 ・日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。 ・官民共同研究品質基準適合品です。 【用途】 ・磁器質、陶器質、ブリックタイルなどに。 【商品仕様】 ・色:灰色 ・容量(L):1.352 ・使用温度範囲:-40℃~80℃ ・専用アダプター:XA-620 ・JANコード:4901761516860 ・トラスココード:820-2768 ・質量:2kg 【材質/仕上】 ・主成分:変成シリコーン樹脂

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,689円
    通常出荷日
    1日目
  • 38ml メタアクリレート接着剤(PE・PP対応)

    38ml メタアクリレート接着剤(PE・PP対応)

    エスコ

    【商品仕様】 ・内容量…38ml ・プライマー含有のため、下地処理は不要です。 ・PE・PP・TPE等のプラスチック材料を高強度に接着します。 ・メタアクリレート接着剤 ・JAN:4518340851443

    通常価格
    6,800円
    通常出荷日
    2日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる