金属用補修剤

エスコ商品10万点超を新たにラインナップ
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 25日以内
  • 一般金属用補修剤 デブコン A

    一般金属用補修剤 デブコン A

    ITW

    【特長】 ・簡単に金属の補修ができます。 ・パテ状で、垂直面に肉盛りをしても垂れません。 ・主剤・硬化剤は、長期保存が可能です。 【用途】 ・パイプ、フランジ、バルブなどの漏れ止め、鋳鉄の巣埋めや肉盛り。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    6,675円~
    通常出荷日
    1日目
  • 旭 高温用耐熱パテ ヒートメタル

    旭 高温用耐熱パテ ヒートメタル

    旭エンジニアリング

    【特長】 ・本品は切って練って貼るだけで金属の様に硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。 ・金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。 ・完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。 ・エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。 【用途】 ・オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に。 【商品仕様】 ・色:灰色 ・容量(g):60 ・色:灰色 ・筒状 ・半径29(mm) ・高さ100(mm) ・可使時間(分):90 ・硬化時間(時間):8 ・硬化時間:480分 ・可使時間:90分 ・使用温度範囲 断続:-40~260℃ 連続:-40~121℃ ・JANコード:4562281590909 ・トラスココード:789-8983 ・質量:60g 【材質/仕上】 ・エポキシ樹脂組成物

    通常価格
    1,608円
    通常出荷日
    1日目
  • メタリックパテ 16324

    メタリックパテ 16324

    ITW

    【特長】 ・耐熱性が必要なアルミニウムやステンレス製品などの金属製品に使用できる高耐熱用途向き金属用補修剤です。 ・研磨するとステンレス調の金属光沢を出すことができます。 ・ペーパー掛け及びバフ掛けにより光沢仕上げが可能で、鏡面状の輝きが出せます。 ・電鋳型、プラ金型の精密型補修に最適なアルミパテです。 【用途】 ・高温となる金型、エンジンブロックなどの亀裂の補修、腐食の肉盛り、再生に。 ・エンジンブロックやクランクケースの補修、光沢が必要な箇所の補修に。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    12,980円
    通常出荷日
    1日目
  • ロックタイト フィックスマスター スチールパテ(金属用充填剤)

    ロックタイト フィックスマスター スチールパテ(金属用充填剤)

    ヘンケル

    主剤・硬化剤を混合するタイプのスチール入り金属用補修剤。 【特長】 ・金属補修用パテで金属表面の磨耗部、減肉部、穴あき部を再生保護。 ・スチール入りで液だれしない2液混合エポキシ補修剤。 ・-29℃〜+107℃で使用可能で最も汎用的なエポキシ樹脂。 ・硬化後、機械加工、ドリル加工、ねじ立てが可能。 【用途】 ・各種金属部品、設備の補修(穴埋め、形状復元)。 ・構造以外の鋳型の欠陥部、摩耗した空気配管、キャビテーションや腐食によって開いた穴の補修。 ・割れた鋳物、タンク、容器及び弁の封止、治具や固定具の作成、金属ダイスの作成。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,150円
    通常出荷日
    1日目
  • デブコン HR300 耐熱用鉄粉タイプ 500g・1kg

    デブコン HR300 耐熱用鉄粉タイプ 500g・1kg

    ITW

    ヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に適しています。蒸気配管や給油管の漏れ止め。 【特長】 ・スチーム配管や、エンジンブロックなど、熱のかかる環境での補修や、仕上がりに光沢が必要な際に。 ・スチーム配管等の長期間の耐熱性を必要とする補修に最適。 ・メタリックパテで補修後、研磨することで光沢が出せる。 ・熱のかかるパイプ、バルブ、フランジの漏れ止めや、エンジンブロック、クランクケース等の補修や補強など、通常の補修では難しい熱の掛かる箇所の補修に適しています。 ・付属の耐熱プライマーとの併用でヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に効果を発揮します。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    27,340円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 旭 耐熱セメント マフラーセメント

    旭 耐熱セメント マフラーセメント

    旭エンジニアリング

    【特長】 ・650℃の耐熱性を持ち高温個所の補修に適します。 ・溶剤やアスベストを含まず、火を近づけても燃えず安全で金属、モルタル、レンガなどの材質に良く接着します。 ・チューブから絞ってそのまま使用できるので便利です。 【用途】 ・エキゾーストパイプ、マフラー、ボイラー、ストーブ、煙突、湯沸かし器の穴やひび割れに。 【商品仕様】 ・色:灰色 ・容量(g):165 ・チューブ型 ・高さ178(mm) ・幅55(mm) ・先端キャップ直径25(mm) ・硬化時間(時間):12 ・可使時間(分):30 ・硬化時間:12時間 ・可使時間:30分 ・JANコード:4562281591067 ・トラスココード:789-9009 ・質量:175g 【材質/仕上】 ・ケイ酸塩系水性接着剤

    通常価格
    1,608円
    通常出荷日
    1日目
  • 旭 高速硬化型パテ ファーストメタル

    旭 高速硬化型パテ ファーストメタル

    旭エンジニアリング

    【特長】 ・本品は切って練って貼るだけで金属の様に硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。 ・金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。 ・完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。 ・エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。 【用途】 ・オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に。 【商品仕様】 ・色:灰色 ・容量(g):70 ・色:灰色 ・筒状 ・半径29(mm) ・高さ100(mm) ・可使時間(分):3 ・硬化時間(時間):1 ・硬化時間:60分 ・可使時間:3分 ・使用温度範囲 断続:-40~149℃ 連続:-40~121℃ ・JANコード:4562281590879 ・トラスココード:789-8975 ・質量:70g 【材質/仕上】 ・エポキシ樹脂組成物

    通常価格
    1,608円
    通常出荷日
    1日目
  • 一般金属用補修剤 デブコン B(型取り用)

    一般金属用補修剤 デブコン B(型取り用)

    ITW

    【特長】 ・寸法安定性に優れ、硬化後は機械加工が可能です。 ・液状のため、流し込み、刷毛塗りが可能です。 【用途】 ・簡易プレス型製作。 ・型取り。 ・ダイセットガイドブッシュ埋込み固定。 ・各種治具製作。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    6,808円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 冷間溶接システム"ベロメタル 標準型"

    冷間溶接システム"ベロメタル 標準型"

    ベロメタル

    【特長】 ・万能型であらゆる物の補修に最適です。 ・硬化後はジュラルミンのような硬さになります。 ・24時間経過後穴あけ、ねじ切り、切断といった機械加工が可能です。 【用途】 ・固いもの同士のあらゆる物の接着・補修。

    通常価格
    28,398円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 冷間溶接システム"ベロメタル スーパーラピッド"

    冷間溶接システム"ベロメタル スーパーラピッド"

    ベロメタル

    【特長】 ・油脂が付着したりぬれている表面でも急速な反応を示し、永続的な補修がワンステップで可能です。 【用途】 ・油や水や蒸気等が漏れ出ている状態でも補修可能。

    通常価格
    53,303円~
    通常出荷日
    7日目
  • スリーボンド エポキシ系スティックパテ TB2089B 80G

    スリーボンド エポキシ系スティックパテ TB2089B 80G

    スリーボンド

    【商品仕様】 ・色:黒(本剤)、灰(硬化剤) ・容量(g):80 ・粘度:パテ状 ・トラスココード:817-9679 ・質量:80g

    通常価格
    2,565円
    通常出荷日
    お見積り
  • ロックタイト ステンレス補修剤パテ状グレード

    ロックタイト ステンレス補修剤パテ状グレード

    ヘンケル

    【特長】 ・ステンレススチール入り補修剤です。 ・損傷したステンレススチール表面に塗ると非常に固く、耐久性に富んだ錆のない仕上げ面が形成されます。 【用途】 ・機械加工やドリル加工。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    11,780円
    通常出荷日
    1日目
  • 500g 鉄補修パテ

    500g 鉄補修パテ

    エスコ

    【商品仕様】 ・容量…500gセット ・属性…パテ状(鉄粉入り) ・混合比率…樹脂:硬化剤=100:10 ・耐熱温度…-35℃/+120℃ ・可使時間…60分 ・比重…2.9g/cm3 ・粘度…1,000,000mPa・s ・耐圧…80MPa ・引張強度…21MPa ・曲げ強度…34MPa ・ショワ硬度D(ASTMD1706)…90 ・硬化時間…16h ・完全硬化時間…24h ・カラー…ダークグレー ・JAN:4548745027624

    通常価格
    4,392円
    通常出荷日
    1日目
  • メタリックパテ 205200

    メタリックパテ 205200

    ITW

    耐熱性が必要なアルミニウムやステンレス製品などの金属製品に使用できる高耐熱用途向き金属用補修剤です。パテ状で、高温となる金型、エンジンブロックなどの亀裂の補修、腐食の肉盛り、再生に最適です。 【特長】 ・キャビテーションで腐蝕したエンジンブロックやクランクケースの補修に最適です。 ・硬化後は薄灰色となりますが、研磨しバフ掛けまで行うとステンレス調の金属光沢を出すことができ、切削加工面はアルミのような明るいシルバー調になります。 ・特殊アルミ剤を使用していますので、きめ細かい精密補修が可能です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    12,400円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スリーボンド 金属補修用接着剤 TB2084B 100G 本剤 褐色

    スリーボンド 金属補修用接着剤 TB2084B 100G 本剤 褐色

    スリーボンド

    【商品仕様】 ・色:褐色 ・容量(g):100 ・粘度:ペースト状 ・トラスココード:817-9678 ・質量:100g

    通常価格
    608円
    通常出荷日
    お見積り
  • ロックタイト スーペリアルメタル 耐溶剤性グレード エポキシ補修剤

    ロックタイト スーペリアルメタル 耐溶剤性グレード エポキシ補修剤

    ヘンケル

    【特長】 ・シリコーン入りエポキシ補修剤です。 ・優れた圧縮強度と耐薬品性を持ってます。 ・非腐食タイプです。 【用途】 ・腐食、摩耗、過酷な環境下にさらされる表面の保護や再生が可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,100円
    通常出荷日
    1日目
  • 一般金属用補修剤 液状アルミ粉補修剤 デブコン F-2

    一般金属用補修剤 液状アルミ粉補修剤 デブコン F-2

    ITW

    【特長】 ・各種設備への流し込み充填、接着、補修が可能です。 ・アルミニウム製品の他、金属製品に使用できる金属用補修剤です。 ・リキッド状で、パイプ及びフランジ等の他機械部の巣穴埋め、亀裂の補修、腐食及び欠損部分の再生が可能です。 ・硬化後は、機械加工が可能で穿孔、タップも立てる事が出来ます。 ・コンクリート製品にも使用できるアルミパテです。 ・耐熱温度は120℃です。 【用途】 ・各種治具の製作や形状型取り。 ・各種設備への流し込み充填、接着、補修。 ・真空成形モールドの製作。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    8,375円
    通常出荷日
    1日目
  • 一般金属用補修剤 デブコン SF(超速硬化タイプ)

    一般金属用補修剤 デブコン SF(超速硬化タイプ)

    ITW

    【特長】 ・硬化時間が短く、緊急補修用途に最適です。 ・Aの10倍以上の早さで硬化します。 ・-18℃でも24時間 【用途】 ・パイプライン、タンクの緊急修理。 ・鋳物の巣埋めや肉盛り。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    13,000円
    通常出荷日
    1日目
  • ロックタイト ファーストセットスチールパテ 454g EA3473

    ロックタイト ファーストセットスチールパテ 454g EA3473

    ヘンケル

    【特長】 ・エポキシ系スチール入り補修剤で、約10分で硬化し、復旧が可能になります。 【用途】 ・金属部分の補修。硬化後は機械加工、ドリル加工、ネジ立てが可能。 ・金属部品の速やかに補修可能 硬化後は機械加工、ドリル加工、ネジ立てが可能。 【商品仕様】 ・色:灰 ・容量(g):454 ・可使時間:3分 ・硬化時間:10分 ・色:灰 ・可使時間(25℃):3分 ・硬化時間(25℃):10分 ・ショアD:80 ・圧縮強度(N/mm2):74.5 ・JANコード:0079340399174 ・トラスココード:818-4672 ・質量:454g 【材質/仕上】 ・エポキシ系樹脂

    通常価格
    4,160円
    通常出荷日
    1日目
  • DEVCON AQ

    DEVCON AQ

    ITW

    鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有します。 【特長】 ・パイプ、バルブ、フランジやタンク接続部の漏れ止めや、各種機械装置の亀裂、巣埋め等に適しています。 ・速硬化タイプで、緊急を要する箇所の補修に。 ・夏季などSFでは硬化が早すぎて作業しづらい場合に最適です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    6,750円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 80g メタルスティックパテ

    80g メタルスティックパテ

    エスコ

    【商品仕様】 ・内容量…80g ・自動車のへこみの充填、工作機械などのねじ穴の修復、パイプ接続部、亀裂の修復、各種金属の接着補修。 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、軟質塩ビなど難接着物には接着しません。 ・本剤と硬化剤の一体化 ・耐熱性(熱分解開始温度)…260℃ ・硬化時間…5/10分 ・JAN:4518340835016

    通常価格
    1,799円
    通常出荷日
    1日目
  • 一般金属用補修剤 ステンレス補修剤 デブコン ST

    一般金属用補修剤 ステンレス補修剤 デブコン ST

    ITW

    【特長】 ・耐薬品性、接着力、耐久性が良好です。 ・ステンレス製タンク、パイプや食品加工設備機器、飲料水ラインの補修に最適です。 【用途】 ・ステンレス製機器などの補修や巣埋め。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    11,713円
    通常出荷日
    1日目
  • ロックタイト 高機能耐摩耗剤"ノードバック"(平面用・粗粒子)

    ロックタイト 高機能耐摩耗剤"ノードバック"(平面用・粗粒子)

    ヘンケル

    【特長】 ・腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。 ・垂直・水平・天井への優れた接着性・密着性があり、ワーク状に成型可能です。 ・高性能エポキシ樹脂に大粒のセラミックスビーズと微小シリコーンカーバイトを加えた耐摩耗剤です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    58,990円~
    通常出荷日
    7日目~
  • DEVCON F

    DEVCON F

    ITW

    【特長】 ・アルミ鋳物の穴・巣埋めや肉盛り修正、機械設備の修理、防蝕や形状再生などに適しており、各種金属、ガラス、セラミック、木材、コンクリート等と強力に接着します。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    19,100円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • デブコン チタニウムパテ

    デブコン チタニウムパテ

    ITW

    チタニウムパウダー配合で、接着力・耐摩耗性・耐腐食性に優れています。 【特長】 ・モータ軸、シャフトの再生補修、ケーシング及びハウジングの摩耗、腐蝕からの保護等に適しています。 ・鉱物油、ガソリン、水に優秀な耐性を有し、その他多くの薬品にも耐性を有しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    57,900円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 500g アルミ補修パテ(耐高温用)

    500g アルミ補修パテ(耐高温用)

    エスコ

    【商品仕様】 ・容量…500gセット ・属性…液状(アルミ入り) ・混合比率…樹脂:硬化剤=100:8 ・耐熱温度…-35℃/+220℃(永久的な高耐熱性を持たせるために、48時間硬化させたあと、40℃で2時間、60℃で2時間、80℃で2時間、100℃で2時間、120℃で14時間さらに硬化させてください。) ・可使時間…60分 ・比重…1.62g/cm3 ・粘度…25,000mPa・s ・耐圧…140MPa ・引張強度…25MPa ・曲げ強度…77MPa ・ショワ硬度D(ASTMD1706)…90 ・硬化時間…24h ・完全硬化時間…48h ・色…グレー ・JAN:4548745028201

    通常価格
    5,898円
    通常出荷日
    1日目
  • 500g ステンレス補修パテ

    500g ステンレス補修パテ

    エスコ

    【商品仕様】 ・容量…500gセット ・属性…パテ状(金属粉入り) ・混合比率…樹脂:硬化剤=100:50 ・耐熱温度…-35℃/+120℃ ・可使時間…60分 ・比重…1.64g/cm3 ・粘度…550,000mPa・s ・耐圧…80MPa ・引張強度…27MPa ・曲げ強度…38MPa ・ショワ硬度D(ASTMD1706)…80 ・硬化時間…16h ・完全硬化時間…24h ・色…グレー ・JAN:4548745028225

    通常価格
    8,615円
    通常出荷日
    1日目
  • 450gセット 鉄補修・パテ(アルミ粉末入・金属全般)

    450gセット 鉄補修・パテ(アルミ粉末入・金属全般)

    エスコ

    【商品仕様】 ・酸化アルミニウム粉末入り・金属全般用 ・機械部品等の摩耗部分の補修 ・耐熱温度…120℃ ・摺動摩耗に有効 ・電気絶縁性に優れています。 ・可使時間…50分(25℃) ・硬化時間…16時間(25℃、1/6mm厚み) ・内容量…450gセット ・パテ状 ・2種混合タイプ ・JAN:4548745885712

    通常価格
    7,997円
    通常出荷日
    1日目
  • 500g アルミ補修パテ

    500g アルミ補修パテ

    エスコ

    【商品仕様】 ・容量…500gセット ・属性…パテ状(アルミ入り) ・混合比率…樹脂:硬化剤=100:20 ・耐熱温度…-35℃/+120℃ ・可使時間…60分 ・比重…1.6g/cm3 ・粘度…880,000mPa・s ・耐圧…61MPa ・引張強度…20MPa ・曲げ強度…37MPa ・ショワ硬度D(ASTMD1706)…84 ・硬化時間…16h ・完全硬化時間…24h ・色…アルミ ・JAN:4548745027952

    通常価格
    4,620円
    通常出荷日
    1日目
  • DEVCON B

    DEVCON B

    ITW

    【特長】 ・各種治具、型などの製作やガイドブッシュの接着・固定等に適しており、流し込み、刷毛塗りができます。 ・硬化後の収縮はほとんど無く、寸法安定性に優れています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    18,220円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 4.8ml ねじ山補修剤

    4.8ml ねじ山補修剤

    エスコ

    【商品仕様】 ・ネジ、接合部の補修剤です。 ・溶剤、オイル等の耐液性に優れており、鉄、アルミ、鋳物、真鍮材質のものに使用可能。 ・内容量…4.8ml(2液性) ・耐熱温度…150℃ ・カラー…灰色(混合時) ・2液混合タイプ ・JAN:4548745013771

    通常価格
    3,509円
    通常出荷日
    1日目
  • ロックタイト ノードバック コーティング・ライニング スタンダードタイプ

    ロックタイト ノードバック コーティング・ライニング スタンダードタイプ

    ヘンケル

    【特長】 ・振動・摩耗・キャビテーションから被コーティング物を保護します。 ・耐摩耗剤の上に上塗りすることにより保護性能を高めます。 ・ブラシ塗布で滑らかな耐腐食被膜を形成します。 【用途】 ・機器の腐食防止。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    23,630円
    通常出荷日
    7日目
  • DEVCON ST

    DEVCON ST

    ITW

    【特長】 ・ステンレス製タンク、パイプや食品加工設備機器、飲料水ライン補修等に最適です。 ・金属全般、木材、コンクリート、石材に対し強力に接着します。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    9,350円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ロックタイト アルミウム補修剤パテ状グレード

    ロックタイト アルミウム補修剤パテ状グレード

    ヘンケル

    【特長】 ・アルミ入りのエポキシ補修剤です。 ・サビのない仕上げ面を形成します。 ・高粘度(パテ状)なためヘラ塗りが可能です。 【用途】 ・アルミニウム鋳物の補修。 ・不定形な部分の治具や支持部の製作。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    11,600円
    通常出荷日
    1日目
  • DEVCON HR-303

    DEVCON HR-303

    ITW

    補修後(硬化後)に焼き付け塗装を行う際にお薦めします。 【特長】 ・熱のかかるパイプ、バルブ、フランジの漏れ止めや、エンジンブロック、クランクケース等の補修や補強など、通常補修では難しい熱の掛かる箇所の補修に適しています。 ・付属の耐熱プライマーとの併用でヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に効果を発揮します。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    33,220円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 一般金属用補修剤 アルミ粉補修剤 デブコン F

    一般金属用補修剤 アルミ粉補修剤 デブコン F

    ITW

    【特長】 ・接着力が大きく、加工性が良好です。 【用途】 ・アルミ製機械装置の修理、巣埋め、防食補修。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    12,375円~
    通常出荷日
    1日目
  • 500g チタン補修パテ

    500g チタン補修パテ

    エスコ

    【商品仕様】 ・容量…500gセット ・属性…パテ状(チタン入り) ・混合比率…樹脂:硬化剤=100:33 ・耐熱温度…-35℃/+200℃(永久的な高耐熱性をもたせるために、48時間硬化させたあと、50℃で3時間、90℃で2時間、130℃で2時間、170℃で1時間さらに硬化させてください。) ・可使時間…120分 ・比重…1.61g/cm3 ・粘度…550,000mPa・s ・耐圧…105MPa ・引張強度…35MPa ・曲げ強度…100MPa ・ショワ硬度D(ASTMD1706)…80 ・硬化時間…24h ・完全硬化時間…48h ・色…グレー ・JAN:4548745024043

    通常価格
    7,940円
    通常出荷日
    お見積り
  • ロックタイト ウエアーレジスタントパテ 耐摩耗性エポキシ補修剤

    ロックタイト ウエアーレジスタントパテ 耐摩耗性エポキシ補修剤

    ヘンケル

    【特長】 ・セラミックス充填パテです。 ・滑らかで、摩擦抵抗の少ない表面になります。 ・非腐食タイプです。 【用途】 ・摩耗、腐食、キャビテーションなどの作用を受ける表面用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    10,000円
    通常出荷日
    1日目
  • ロックタイト ノードバック コーティング・ライニング 耐熱タイプ

    ロックタイト ノードバック コーティング・ライニング 耐熱タイプ

    ヘンケル

    【特長】 ・288℃までの高温下での振動・摩耗・キャノビテーションから保護します。 【用途】 ・腐食する素材の機器のコーティング剤。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    43,350円
    通常出荷日
    7日目
  • DEVCON A

    DEVCON A

    ITW

    【特長】 ・設備機器の補修、再生、肉盛り、接着に最適。 ・金属全般、木材、コンクリート、石材に対し強力に接着します。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    18,030円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • デブコン HRスーパー3000 500g

    デブコン HRスーパー3000 500g

    ITW

    蒸気配管や給油管の漏れ止め。エンジンブロック、クランクケース、ラジエーターなどのクラックや腐食部補修。ヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に適しています。付属のガラステープとの併用で高温・高圧部での強度がアップします。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    45,899円
    通常出荷日
    1日目
  • 1000g 鉄補修パテ(耐高温用)

    1000g 鉄補修パテ(耐高温用)

    エスコ

    【商品仕様】 ・容量…1.0kgセット ・属性…パテ状(鉄粉入り) ・混合比率…樹脂:硬化剤=100:100 ・耐熱温度…-35℃/+200℃ ・可使時間…30分 ・比重…2.34g/cm3 ・粘度…1,700,000mPa・s ・耐圧…1050Pa ・引張強度…27MPa ・曲げ強度…42MPa ・ショワ硬度D(ASTMD1706)…85 ・硬化時間…12h ・完全硬化時間…24h ・色…ダークグレー ・JAN:4548745027907

    通常価格
    14,219円
    通常出荷日
    1日目
  • DEVCON SF

    DEVCON SF

    ITW

    パテ状で、パイプ及びフランジ等の他機械部の巣穴埋め、亀裂の補修、腐食部分の再生、肉盛りが可能です。AQよりも超速硬化性で、緊急補修に最適です。 【特長】 ・パイプライン、タンクや金属設備機器の穴埋め等に適しており、速硬化性ですので特に緊急修理に最適です。 ・また、マイナス18℃という低温でも硬化しますので、寒冷地や冬期での補修も可能です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    10,890円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 500g アルミ補修パテ(液状)

    500g アルミ補修パテ(液状)

    エスコ

    【商品仕様】 ・容量…500gセット ・属性…半液体(アルミ入り) ・混合比率…樹脂:硬化剤=100:14 ・耐熱温度…-35℃/+120℃ ・可使時間…60分 ・比重…1.45g/cm3 ・粘度…200,000mPa・s ・耐圧…43MPa ・引張強度…14MPa ・曲げ強度…26MPa ・ショワ硬度D(ASTMD1706)…79 ・硬化時間…16h ・完全硬化時間…24h ・色…アルミ ・JAN:4548745027938

    通常価格
    4,620円
    通常出荷日
    1日目
  • 450gセット ゴム補修・パテ

    450gセット ゴム補修・パテ

    エスコ

    【商品仕様】 ・ゴム製品の補修、機械装置などの騒音や振動防止に ・実用耐熱温度(dry/wet)…80/50℃ ・可使時間…25分(25℃) ・硬化時間…16時間(25℃、1/6mm厚み) ・内容量…450gセット ・パテ状 ・2液混合タイプ ・JAN:4548745885750

    通常価格
    11,084円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • ミスミ
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる