簡易補修剤

エスコ商品10万点超を新たにラインナップ
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    エポキシパテ(金属用)

    エポキシパテ(金属用)

    セメダイン

    【特長】 ・主剤と硬化剤が一体となっているので、必要量だけを切り、手で混ぜ合わせるだけで使用できます。 ・塗装、ヤスリ掛け、穴あけなど、仕上げや造形に必要な作業も楽にできます。 【用途】 ・金属の穴埋め・成形。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    638円
    通常出荷日
    1日目
    • おすすめ
    ロックタイト 多用途補修パテ"プチ"

    ロックタイト 多用途補修パテ"プチ"

    ヘンケル

    練るだけで簡単に使える接着補修パテです。プラスチック製品・水槽・パイプ・家具・フェンス・タイルなどの穴埋め・欠け・補修接着。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    546円~
    通常出荷日
    1日目
  • 接着パテ(金属用) 60g

    接着パテ(金属用) 60g

    コニシ

    耐久性に優れた接着パテ(金属用)。 【特長】 ・補修後ヤスリ掛けが可能。 ・計量不要の2液混合型。 ・硬化後は成形・塗装が可能。 【用途】 ・金属部分・金属製品の穴埋めや欠けの補修。 ・ドア・フェンスなどの補修。

    通常価格
    506円
    通常出荷日
    1日目
  • 多用途補修パテ

    多用途補修パテ

    ヘンケル

    【特長】 ・練るだけで簡単に使える接着補修パテです。 ・水の中でも硬化します。耐水性、耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。 ・硬化後は穴あけ・ヤスリがけ・塗装ができます。 ・カッターで切る必要なく、すぐにご使用頂けます。 ・6個入りですので、別売りの多用途補修パテリボルバーの補充リフィルに最適です。 ・約15分で実用強度を発揮するスピードタイプです。 【用途】 ・プラスチック製品・水槽・パイプ・家具・フェンス・タイルなどの穴埋め・欠け・補修接着。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    631円
    通常出荷日
    1日目
  • 木材補修用“ボンドウッドパテ”

    木材補修用“ボンドウッドパテ”

    コニシ

    乾いてもへこみが少なく、仕上がりがきれいです。乾燥固化後の切削、研磨、ねじ、釘加工がしやすいです。ほとんどの塗装に対応可能です。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆です。JAIA 4VOC基準適合です。木材の節、ひび割れ、キズ、穴埋め、すき間の充てんに。

    通常価格
    423円
    通常出荷日
    1日目
  • エポキシパテ(木部用)

    エポキシパテ(木部用)

    セメダイン

    【特長】 ・主剤と硬化剤が一体となっているので、必要量だけを切り、手で混ぜ合わせるだけで作業にかかれます。 ・柔らかいパテ状でどんな形にも成形でき、すき間や穴埋め補修、造形工作が簡単にできます。 ・塗装、ヤスリ掛け、穴あけなど、仕上げや造形に必要な作業も楽にできます。 【用途】 ・木部の補修・成形。 ・家具の脚や大工道具のゆるみ止め。 ・木製フェンス・柱・戸の補修。 ・模型・額縁・陶磁器などの復元補修。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    653円
    通常出荷日
    1日目
  • エポキシパテ(プラ用)

    エポキシパテ(プラ用)

    セメダイン

    【特長】 ・弾力性を保って硬化します。 ・主剤と硬化剤が一体なので、必要量だけを切り、手で混ぜ合わせるだけで使用できます。 ・塗装、ヤスリ掛け、穴開けなど、仕上げや造形作業が楽になります。 【用途】 ・プラスチックの穴埋め・成形。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    653円
    通常出荷日
    1日目
  • ロックタイト フィックスマスター メタルマジックスチール(金属用充填剤)

    ロックタイト フィックスマスター メタルマジックスチール(金属用充填剤)

    ヘンケル

    こねるだけで、接着、穴埋めができる即効性のスティック状エポキシ簡易補修剤。 【特長】 ・必要な量をこねるだけで金属補修が可能。 ・面倒な計量が不要。 ・約10分で硬化し作業時間が短くて済む。 ・硬化後は金属のように硬い樹脂が形成されるので、塗装や加工が可能。 【用途】 ・各種金属部品、設備の補修(穴埋め、形状復元)。 ・緊急時の金属補修、パイプ・タンクなどの補修。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,260円
    通常出荷日
    1日目
  • エポキシパテ

    エポキシパテ

    アズワン

    用途に合わせて選択可能な簡易補修剤。 【特長】 ・使いやすい切って練り合わせるだけ使用可能な粘土状パテ。 【用途】 ・パイプ、ドレン、ダクト、ポンプ、ラジエーター等の接着、シールド、穴やひび割れの補修に利用可能。

    通常価格
    1,424円~
    通常出荷日
    1日目~
  • エポキシパテ(水中用)

    エポキシパテ(水中用)

    セメダイン

    【特長】 ・水の中でも硬化します。 ・主剤と硬化剤が一体なので、必要量だけを切り、手で混ぜ合わせるだけで使用できます。 ・塗装、ヤスリ掛け、穴開けなど、仕上げや造形作業が楽になります。 【用途】 ・水回りの穴埋め・成形。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    653円
    通常出荷日
    1日目
  • 接着パテ(水まわり用)

    接着パテ(水まわり用)

    コニシ

    【特長】 ・補修後ヤスリ掛けができます。 ・耐久性に優れています。 ・計量不要の2液混合型です。 ・硬化後は成形・塗装が可能です。 【用途】 ・配水管の穴埋めや欠けの補修。 ・タイル目地の補修。 ・配水管の接合部補修。

    通常価格
    507円
    通常出荷日
    1日目
  • 接着パテ(コンクリート用)

    接着パテ(コンクリート用)

    コニシ

    【特長】 ・補修後ヤスリ掛けができます。 ・耐久性に優れています。 ・計量不要の2液混合型です。 ・硬化後は成形・塗装が可能です。 【用途】 ・コンクリートや石材の穴埋めや欠けの補修。 ・外壁・塀・門柱などの補修。

    通常価格
    506円
    通常出荷日
    1日目
  • ロックタイト 多用途補修パテ

    ロックタイト 多用途補修パテ

    ヘンケル

    練るだけで簡単に使える接着補修パテです。プラスチック製品・水槽・パイプ・家具・フェンス・タイルなどの穴埋め・欠け・補修接着。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    244円
    通常出荷日
    1日目
  • マジックボンド

    マジックボンド

    ITW

    【特長】 ・粘土タイプ補修剤。 ・スティックタイプの緊急補修剤。 ・タンク、ドラム、鋳物等各種容器や配管等の機械設備の応急補修、破損した陶器等の形状再生に。 ・スティック状ですので計量の必要がなく、必要なだけ切り取って、揉んで、張りつけるだけで簡単に補修ができます。 ・水が止められない配管(低圧)の漏れ止め補修の仮止めにもご使用いただけます。 ・接着可能な材質:金属全般、コンクリート、木材、石材。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,390円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 導電性パテCPT-1211ND-50

    導電性パテCPT-1211ND-50

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・必要な形に成形したり、穴を埋めることができます。 ・粘土状で、硬化しません。 【商品仕様】 ・型番:CPT-1211ND-50 ・内容量:50g ・適用素材:一般プラスチック・金属全般 ・成分:バインダー/特殊オレフィン樹脂、金属フィラー/銀コート銅 ・抵抗値:0.2Ω以下 ・表面抵抗率:0.5Ω/sq以下 ・体積抵抗率:0.05Ω・cm ・色:灰茶色 ・耐熱温度:200℃(但し軟化あり)

    通常価格
    3,330円
    通常出荷日
    7日目
  • セメダイン エポキシパテ耐熱用 HC-009 P60g

    セメダイン エポキシパテ耐熱用 HC-009 P60g

    セメダイン

    【特長】 ・熱がかかる場所に最適、金属のように硬く固まります。 ・切って錬るだけのの自由に成型できる強力パテです。 ・水、熱に強く、ヤスリがけ、塗装も可能です。 【用途】 ・金属製パイプのつなぎ目すきまに。 ・空調ダクトの接合部のすきま埋めに。 【商品仕様】 ・色:ダークグレー ・容量(g):60 ・硬化時間(23℃):60分 ・耐熱温度:200℃ ・エポキシパテ耐熱用 ・JANコード:4901761706179 ・トラスココード:776-4626 ・質量:83g

    通常価格
    789円
    通常出荷日
    1日目
  • 1.0kg 型取り用シリコンゴム

    1.0kg 型取り用シリコンゴム

    エスコ

    【商品仕様】 ・内容量…1kg(硬化剤別途10g付き) ・使用温度範囲…‐60/250℃ ・硬化時間…8時間(25℃) ・作業可能時間…30分(25℃) ・JAN:4518340588011

    通常価格
    7,674円
    通常出荷日
    1日目
  • エポキシパテ(コンクリート用)

    エポキシパテ(コンクリート用)

    セメダイン

    【特長】 ・コンクリートのように固まります。 ・主剤と硬化剤が一体なので、必要量だけを切り、手で混ぜ合わせるだけで使用できます。 ・塗装、ヤスリ掛け、穴開けなど、仕上げや造形作業が楽になります。 【用途】 ・コンクリートの穴埋め・成形。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    653円
    通常出荷日
    1日目
  • シリコンパテ

    シリコンパテ

    アズワン

    手で混ぜるだけで約15分後に硬化します。加熱不要ですので、熱に弱いロウ型・木型・樹脂型・中空品等に使用できます。クランプや万力をはさむだけでもゴム型が作成でき、特別な設備を必要としません。

    通常価格
    11,399円
    通常出荷日
    1日目
  • ロックタイト 湿潤面用スティックパテ

    ロックタイト 湿潤面用スティックパテ

    ヘンケル

    【特長】 ・一部を切り取り、よく練り、ぬれの生じた箇所に充填します。 【用途】 ・配管工事、海洋工事などの水中作業での補修。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,870円
    通常出荷日
    1日目
  • 428ml ラバーコーティング剤(黒)

    428ml ラバーコーティング剤(黒)

    エスコ

    【商品仕様】 ・金属、プラスチック、ガラス、木材などあらゆる材質に対してのゴムコーティング剤 ・乾くと耐久性を持った柔軟性のある合成ゴム被膜を形成します。 ・ツヤはありません。 ・内容量…428ml ・カラー…黒 ・JAN:4548745013511

    通常価格
    4,744円
    通常出荷日
    1日目
  • 428ml ラバーコーティング剤(赤)

    428ml ラバーコーティング剤(赤)

    エスコ

    【商品仕様】 ・金属、プラスチック、ガラス、木材などあらゆる材質に対してのゴムコーティング剤 ・乾くと耐久性を持った柔軟性のある合成ゴム被膜を形成します。 ・ツヤはありません。 ・内容量…428ml ・カラー…赤 ・JAN:4548745013498

    通常価格
    4,744円
    通常出荷日
    1日目
  • 1.1kg FRP補修キット

    1.1kg FRP補修キット

    エスコ

    【商品仕様】 ・…〈キット内容〉 ・FRP形成用ガラス繊維×1…サイズ:1×1m パターン:ランダム(マット) ・FRP用ポリエステル樹脂(主剤)×1…色:アメ色 内容量:1kg ・FRP用ポリエステル樹脂(硬化剤)×1…内容量:100g ・FRP形成用ローラー×2…ローラー材質:鉄、サイズ:90(W)×265(L)mm×1 ローラー材質:鉄/毛織物、サイズ:120(W)×286(L)mm×1 ・ケース×1 ・保存容器×1 ・JAN:4548745276350

    通常価格
    11,084円
    通常出荷日
    1日目
  • 補修剤 ジップパッチ

    補修剤 ジップパッチ

    ITW

    【特長】 ・スプレーして貼るだけのシート状タイプです。また、混ぜる必要もないので混合不良による硬化不良も防げます。 ・優れた耐薬品性を有しています。また、せん断、剥離、引張強さに優れているので、耐久性があります。 ・タンク・ダクト・パイプの金属補修やFRP製品、塩ビ製品の修理に適しています。手順簡略化による工数の削減及び超速硬化タイプなのでラインのロスタイムも短くできます。 【用途】 ・工場のタンク・ダクトの補修や、金属、塩ビ、FRP製品の修理に。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    8,463円
    通常出荷日
    1日目
  • セメダイン 軽パテ 900ML

    セメダイン 軽パテ 900ML

    セメダイン

    【特長】 ・肉やせがほとんどないので一発で仕上がります。 ・ホイップ状で使い易く、硬化後塗装も可能です。 ・日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆です。 ・JAIA 4VOC基準適合です。 【用途】 ・屋内部下地(石膏ボード、コンクリート、木部、プラスターなど)のひび割れに。 【商品仕様】 ・色:白 ・容量(ml):900 ・硬化時間(23℃):24時間 ・アクリル樹脂系エマルジョン形充てん材 ・JANコード:4901761706292 ・トラスココード:779-2379 ・質量:538g

    通常価格
    1,336円
    通常出荷日
    1日目
  • スプレー缶用ガン

    スプレー缶用ガン

    エスコ

    【商品仕様】 ・サイズ…115(W)×20(D)×113(H)mm ・重量…37g ・バルブ内径直径24.5mm(±1mm)、ボタン外径20mm以内のスプレーに適合します。 ・スプレー缶にカチッと装着するだけでスプレーガンのようにご使用できます。 ・手を汚す事が無く、指が疲れる事が無いので作業の効率も格段にアップします。 ・JAN:4548745985337

    通常価格
    282円
    通常出荷日
    1日目
  • 導電性パテCPT-1211ND-1000

    導電性パテCPT-1211ND-1000

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・必要な形に成形したり、穴を埋めることができます。 ・粘土状で、硬化しません。 【商品仕様】 ・型番:CPT-1211ND-1000 ・内容量:1kg ・適用素材:一般プラスチック・金属全般 ・成分:バインダー/特殊オレフィン樹脂、金属フィラー/銀コート銅 ・抵抗値:0.2Ω以下 ・表面抵抗率:0.5Ω/sq以下 ・体積抵抗率:0.05Ω・cm ・色:灰茶色 ・耐熱温度:200℃(但し軟化あり)

    通常価格
    54,900円
    通常出荷日
    7日目
  • セメダイン 穴うめパテ 200g アイボリー

    セメダイン 穴うめパテ 200g アイボリー

    セメダイン

    【特長】 ・特殊ガラスバルーン配合で肉やせがほとんどなく、大きな凹みも一回でうめられる水性パテです。 【用途】 ・木材、石膏ボード、ベニヤ板、くぎ穴などの補修充てん、及び下地調整。 【商品仕様】 ・色:アイボリー ・容量(g):200 ・JANコード:4901761366908 ・トラスココード:813-5198 ・質量:250g 【材質/仕上】 ・主成分:スチレン・アクリル樹脂 【セット内容/付属品】 ・ヘラ

    通常価格
    788円
    通常出荷日
    40日目
  • 264ml 補修スプレー(超速乾性/クリヤー)

    264ml 補修スプレー(超速乾性/クリヤー)

    エスコ

    【商品仕様】 ・カラー…クリアー ・内容量…264ml ・成分…合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 ・用途…本革、ビニールレザー、合成皮革、 プラスチック、木材等に ・独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。 また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。 ・何故剥がれないのか 通常の塗料の場合 一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。 接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。 ・EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。 この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。 また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。 ・F☆☆☆☆認証 日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。 ・RoHS認証 RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された、電子部品に関連する法令で、鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。 RoHS指令も全て合格しています。 ・JAN:4548745987461

    通常価格
    1,780円
    通常出荷日
    お見積り
  • 200g ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤])

    200g ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤])

    エスコ

    【商品仕様】 ・EA942ES-1/-18用、ポリエステル樹脂に添加する硬化剤です。 ・気温により添加量が異なります。 ・硬化剤は必ずハカリで計算して添加して下さい。 ・添加量(重量比)… 10/15℃、添加量=10%、主剤:硬化剤=100:10 15/25℃、添加量=7%、主剤:硬化剤=100:7 25/30℃、添加量=5%、主剤:硬化剤=100:5 ・内容量…200g ・JAN:4518340752306

    通常価格
    1,267円
    通常出荷日
    1日目
  • 300g 高透明エポキシ樹脂

    300g 高透明エポキシ樹脂

    エスコ

    【商品仕様】 ・内容量…0.3kg ・カラー…淡黄色透明 ・可使時間…約2時間/100g/25℃ ・硬化時間…約12時間/25℃ ・耐熱温度…90℃ ・硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも簡単 ・染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単 ・各種機器モデル及び美術工芸品の作成やミニチュアモデルの複製制作に ・JAN:4548745254846

    通常価格
    3,300円
    通常出荷日
    1日目
  • 補修パテ(Loctite)

    補修パテ(Loctite)【1~2個入り】

    アズワン

    【特長】 ・練るだけで簡単に使うことができ、湿った面や水の中でも硬化します。 ・硬化後は穴あけ、ヤスリがけ、塗装が可能です。

    通常価格
    379円~
    通常出荷日
    1日目
  • セメダイン 穴うめパテ 200g 白

    セメダイン 穴うめパテ 200g 白

    セメダイン

    【特長】 ・特殊ガラスバルーン配合で肉やせがほとんどなく、大きな凹みも一発でうめられます。 【用途】 ・コンクリート、ベニヤ板、しっくい壁などの凹み、ジョイント部のひび割れの充てん。 【商品仕様】 ・色:ホワイト ・容量(g):200 ・JANコード:4901761362351 ・トラスココード:813-5200 ・質量:250g 【材質/仕上】 ・主成分:アクリル樹脂 【セット内容/付属品】 ・ヘラ

    通常価格
    788円
    通常出荷日
    40日目
  • 4000gセット エポキシ・パテ(食品機械用)

    4000gセット エポキシ・パテ(食品機械用)

    エスコ

    【商品仕様】 ・高温で激しい粉体摩耗を受ける装置の補修と再生に ・パイプ、バルブ、フランジ、タンク溶接部等の漏れ止め ・耐熱温度…150℃ ・可使時間…7分(25℃) ・硬化時間…1時間(25℃、1/6mm厚み) ・食品衛生法(第370号)規格適合 ・内容量…4kgセット ・パテ状 ・2液混合タイプ ・JAN:4518340406391

    通常価格
    75,474円
    通常出荷日
    お見積り
  • 0.5㎏ ポリエステル樹脂(FRP用主剤)

    0.5㎏ ポリエステル樹脂(FRP用主剤)

    エスコ

    【商品仕様】 ・内容量…0.5kg ・色…アメ色 ・乾燥時間…20℃:20/40分、冬期:30/60分 ・塗布面積…0.3/0.4m2 ・FRP形成品の補修…ひび割れ、欠損部、へこみなどの補修や加工、継ぎ足しなどの加工 ・FRP形成品の作成…置物、模型、各種パーツ作成等 ・FRPの形成には、本主剤と硬化剤(EA942ES-11/13)とガラス繊維(EA942ES-30/43)を必ず併用して下さい。 ・FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。 ・FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6/0.7m2を目安に施工できます。 ・JAN:4518340777668

    通常価格
    1,428円
    通常出荷日
    1日目
  • 2.0㎏ ポリエステル樹脂(FRP用主剤)

    2.0㎏ ポリエステル樹脂(FRP用主剤)

    エスコ

    【商品仕様】 ・色…アメ色 ・内容量…2kg ・乾燥時間…20℃:20/40分、冬期:30/60分 ・塗布面積…1.2/1.4m2 ・FRP形成品の補修…ひび割れ、欠損部、へこみなどの補修や加工、継ぎ足しなどの加工 ・FRP形成品の作成…置物、模型、各種パーツ作成等 ・FRPの形成には、本主剤と硬化剤(EA942ES-11/13)とガラス繊維(EA942ES-30/43)を必ず併用して下さい。 ・FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。 ・FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6/0.7m2を目安に施工できます。 ・JAN:4518340777903

    通常価格
    4,620円
    通常出荷日
    1日目
  • 1.0x1.0m ガラスクロス(細目・織/FRP用)

    1.0x1.0m ガラスクロス(細目・織/FRP用)

    エスコ

    【商品仕様】 ・FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6/0.7m2を目安に施工できます。) ・しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。 ・パターン…細目(ガラスクロス) ・サイズ…1mx1m ・密度…450g/m2 ・JAN:4518340752375

    通常価格
    3,794円
    通常出荷日
    1日目
  • 1.0x1.0m ガラスマット(ランダム/FRP用)

    1.0x1.0m ガラスマット(ランダム/FRP用)

    エスコ

    【商品仕様】 ・FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6/0.7m2を目安に施工できます。) ・しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。 ・パターン…ランダム(マット) ・サイズ…1mx1m ・密度…450g/m2 ・JAN:4548745429220

    通常価格
    2,435円
    通常出荷日
    1日目
  • ロックタイト “コンクリートリペアーエポキシ”

    ロックタイト “コンクリートリペアーエポキシ”

    ヘンケル

    【特長】 ・コンクリート補修用パテ。 ・必要な分だけ切り取って、こねるだけで簡単に使用可能です。 【用途】 ・壁、フェンス、コンクリートのひび割れ、欠けに。 ・コンクリート使用個所。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,130円
    通常出荷日
    1日目
  • 気化防錆タブレットコアパックタブレット

    気化防錆タブレットコアパックタブレット

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・密閉された機器内部や容器に入れると、防錆成分が金属をコートし結露から錆の発生を防ぎます。 ・防錆膜は電気的、化学的、機械的な影響を与えず、また化学的な堆積も起こしません。 ・タブレット1個当たり約7L容積内を防錆します。 【商品仕様】 ・型番:コアパックタブレット ・入数:100錠入 ・重量:0.85g/錠

    通常価格
    3,960円
    通常出荷日
    10日目
  • 100g ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤)

    100g ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤)

    エスコ

    【商品仕様】 ・EA942ES-1/-18用、ポリエステル樹脂に添加する硬化剤です。 ・気温により添加量が異なります。 ・硬化剤は必ずハカリで計算して添加して下さい。 ・添加量(重量比)… 10/15℃、添加量=10%、主剤:硬化剤=100:10 15/25℃、添加量=7%、主剤:硬化剤=100:7 25/30℃、添加量=5%、主剤:硬化剤=100:5 ・内容量…100g ・JAN:4518340777910

    通常価格
    690円
    通常出荷日
    1日目
  • 400g ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤)

    400g ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤)

    エスコ

    【商品仕様】 ・EA942ES-1/-18用、ポリエステル樹脂に添加する硬化剤です。 ・気温により添加量が異なります。 ・硬化剤は必ずハカリで計算して添加して下さい。 ・添加量(重量比)… 10/15℃、添加量=10%、主剤:硬化剤=100:10 15/25℃、添加量=7%、主剤:硬化剤=100:7 25/30℃、添加量=5%、主剤:硬化剤=100:5 ・内容量…400g ・JAN:4518340752313

    通常価格
    2,454円
    通常出荷日
    1日目
  • 0.5kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー)

    0.5kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー)

    エスコ

    【商品仕様】 ・内容量…0.5kg ・色…クリヤー ・乾燥時間…20℃:60/90分、冬期:2/3時間 ・塗布面積…0.3/0.4m2 ・FRP形成品の補修…ひび割れ、欠損部、へこみなどの補修や加工、継ぎ足しなどの加工 ・FRP形成品の作成…置物、模型、 各種パーツ作成等 ・FRPの形成には、本主剤と硬化剤(EA942ES-11/13)とガラス繊維(EA942ES-30/43)を必ず併用して下さい。 ・FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。 ・防水には適しません。 ・薄塗り(厚み5mm以下)・希釈厳禁! 硬化不良を起こします。 ・ノンパラフィンタイプは硬化時に空気と接触するとベタつきが残ります。 ・FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6/0.7m2を目安に施工できます。 ・JAN:4548745952940

    通常価格
    1,780円
    通常出荷日
    1日目
  • 1.0kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー)

    1.0kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー)

    エスコ

    【商品仕様】 ・内容量…1.0kg ・色…クリヤー ・乾燥時間…20℃:60/90分、冬期:2/3時間 ・塗布面積…0.6/0.7m2 ・FRP形成品の補修…ひび割れ、欠損部、へこみなどの補修や加工、継ぎ足しなどの加工 ・FRP形成品の作成…置物、模型、 各種パーツ作成等 ・FRPの形成には、本主剤と硬化剤(EA942ES-11/13)とガラス繊維(EA942ES-30/43)を必ず併用して下さい。 ・FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。 ・防水には適しません。 ・薄塗り(厚み5mm以下)・希釈厳禁! 硬化不良を起こします。 ・ノンパラフィンタイプは硬化時に空気と接触するとベタつきが残ります。 ・FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6/0.7m2を目安に施工できます。 ・JAN:4548745952957

    通常価格
    3,195円
    通常出荷日
    1日目
  • サンデーペイント 鉄ローラー 3インチ

    サンデーペイント 鉄ローラー 3インチ

    サンデーペイント

    【特長】 ・FRP主剤・硬化剤の混合液をガラス繊維へ塗布する際、脱泡に使用するローラーです。 【用途】 ・FRPの形成や補修に使用。 【商品仕様】 ・全長(mm):280 ・3インチ ・JANコード:4906754039616 ・トラスココード:818-6531 ・質量:160g

    通常価格
    1,881円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • ミスミ
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる