メタルソー

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 45日以内
    • おすすめ
    • Economy
    メタルソー

    メタルソー

    SEC(韓国ブランド)

    韓国大手商社でも取り扱う韓国ブランドです。

    通常価格
    1,820円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • MS メタルソー ノン・コーティング

    MS メタルソー ノン・コーティング

    岡崎精工

    金属の溝入れ加工。精密切断加工。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,389円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SSF ソリッドスリワリフライス

    SSF ソリッドスリワリフライス

    岡崎精工

    超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,989円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SMS ソリッドメタルソー

    SMS ソリッドメタルソー

    岡崎精工

    超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,323円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ソリッドフライスカッタ SDFM

    ソリッドフライスカッタ SDFM

    ダイジェット

    【特長】 ・耐摩耗性に優れた工具です

    通常価格
    3,320円~
    通常出荷日
    1日目
  • CU15SC(旧形)CU15SB用メタルソー

    CU15SC(旧形)CU15SB用メタルソー

    日立工機

    ステンレスも簡単に切断できるメタルソー。 【特長】 ・切口あざやか。 ・精密切断・高能率を発揮。 ・音が静か。無粉じん。 ・C形刃形(曲線高低刃-交互高低・高刃面取り)。 ・強力2.2Wモーター採用。 ・作業が楽なペデスタル付。 【用途】 ・日立メタルソー切断機CU15SB用。

    通常価格
    52,530円
    通常出荷日
    3日目
  • CMS コバルトソー ホモ処理品

    CMS コバルトソー ホモ処理品

    岡崎精工

    切断加工用

    • 数量スライド割引
    通常価格
    12,413円~
    通常出荷日
    1日目~
  • HSS メタルソー(普通鋼用)

    HSS メタルソー(普通鋼用)

    大同興業

    硬度が高く、耐摩耗性に優れています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    12,166円~
    通常出荷日
    4日目~
  • ステンレスカッティングディスク

    ステンレスカッティングディスク【10個入り】

    ミニター

    【特長】 ・スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。 【用途】 ・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

    通常価格
    6,710円
    通常出荷日
    1日目
  • ソリッドメタルソー SDM

    ソリッドメタルソー SDM

    ダイジェット

    【特長】 ・耐摩耗性に優れた工具です

    通常価格
    7,980円~
    通常出荷日
    1日目
  • TCMS コバルトソー TiNコーティング(丸刃品)

    TCMS コバルトソー TiNコーティング(丸刃品)

    岡崎精工

    切断加工用 (注: 画像は刃切品ですが、本商品は丸刃品です。刃切品をお探しの場合は、型番の後にピッチ(P○○)をつけて検索をお願いします。)

    • 数量スライド割引
    通常価格
    12,341円~
    通常出荷日
    3日目
  • TMS メタルソー TiNコーティング

    TMS メタルソー TiNコーティング

    岡崎精工

    金属の溝入れ加工。精密切断加工。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,789円~
    通常出荷日
    1日目~
  • MSSメタルソー

    MSSメタルソー

    谷テック

    【特長】 ・ステンレス専用の代名詞MSSはクロムとニッケルを独特の技術にてコーティングさせたメタルソーです。 ・サビと摩耗に強く溶着をはねつけます。 ・普通鋼はもとより粘りがありタフなステンレス鋼、合金工具鋼、特殊鋼の切断に威力を発揮します。 【用途】 ・ステンレス鋼、合金工具鋼、特殊鋼の切断に。

    通常価格
    22,020円~
    通常出荷日
    1日目
  • HSSメタルソー

    HSSメタルソー

    谷テック

    【特長】 ・普通鋼・炭素鋼などの一般材の切断に適した最もポピュラーなHSSブラックメタルソーです。

    通常価格
    19,870円~
    通常出荷日
    1日目~
  • HSS スペシャルソー(ステンレス用)

    HSS スペシャルソー(ステンレス用)

    大同興業

    硬度が高く、耐摩耗性に優れています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    16,514円~
    通常出荷日
    4日目~
  • SFM スリワリフライス45径 ノン・コーティング

    SFM スリワリフライス45径 ノン・コーティング

    岡崎精工

    小物の溝入れ用

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,189円~
    通常出荷日
    1日目~
  • HSSメタルソー(普通鋼用)

    HSSメタルソー(普通鋼用)

    大同興業

    【特長】 ・普通鋼用です。 ・強靱な粘りと剛性を持っています。 【用途】 ・鉄・ステンレス・非鉄金属などの切断に。

    通常価格
    12,667円~
    通常出荷日
    1日目
  • TCMS コバルトソー TiNコーティング

    TCMS コバルトソー TiNコーティング

    岡崎精工

    切断加工用

    • 数量スライド割引
    通常価格
    13,712円~
    通常出荷日
    3日目
  • HMMS 強力型メタルソー ホモ処理品

    HMMS 強力型メタルソー ホモ処理品

    岡崎精工

    溝入れ、切断加工に最適

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,274円~
    通常出荷日
    45日目
  • MMS 強力型メタルソー 無処理品

    MMS 強力型メタルソー 無処理品

    岡崎精工

    溝入れ、切断加工に最適

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,889円~
    通常出荷日
    45日目
  • REX メタルソー替刃(鋼管用)

    REX メタルソー替刃(鋼管用)

    レッキス工業

    【特長】 ・切れ味抜群、仕上がりが直角・平滑でライニング鋼管の内面ハクリが起きません。 【用途】 ・メタルソーカッタ用替刃。 【商品仕様】 ・寸法:外径65mm内径16mm ・JANコード:4514706041084 ・トラスココード:809-4487 ・質量:40g

    通常価格
    6,330円
    通常出荷日
    6日目
  • FMA スリワリフライス70径(56枚刃) ノン・コーティング

    FMA スリワリフライス70径(56枚刃) ノン・コーティング

    岡崎精工

    溝入れ加工用

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,989円~
    通常出荷日
    1日目~
  • FMB スリワリフライス70径(72枚刃) ノン・コーティング

    FMB スリワリフライス70径(72枚刃) ノン・コーティング

    岡崎精工

    溝入れ加工用

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,846円~
    通常出荷日
    1日目~
  • HMMS 強力型メタルソー ホモ処理品(丸刃品)

    HMMS 強力型メタルソー ホモ処理品(丸刃品)

    岡崎精工

    溝入れ、切断加工に最適 (注: 画像は刃切品ですが、本商品は丸刃品です。刃切品をお探しの場合は、型番の後にピッチ(P○○)をつけて検索をお願いします。)

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,824円~
    通常出荷日
    45日目
  • CMS コバルトソー ホモ処理品(丸刃品)

    CMS コバルトソー ホモ処理品(丸刃品)

    岡崎精工

    切断加工用 (注: 画像は刃切品ですが、本商品は丸刃品です。刃切品をお探しの場合は、型番の後にピッチ(P○○)をつけて検索をお願いします。)

    • 数量スライド割引
    通常価格
    11,899円~
    通常出荷日
    1日目~
  • TFMA スリワリフライス70径(56枚刃) TiNコーティング

    TFMA スリワリフライス70径(56枚刃) TiNコーティング

    岡崎精工

    溝入れ加工用

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,989円~
    通常出荷日
    3日目
  • タニ QV192

    タニ QV192

    谷テック

    【特長】 ・着脱は女性でも簡単にでき、用途に合わせて切断方法を固定式切断、ハンディ切断、クイックバイス切断の3WAYから選択できます 【用途】 ・【板 材】薄肉平鋼・波型鋼板・鉄板・金属サイディング ・【各種管材】ライニング管・ガス管・電線管・VIP 管・塩ビパイプ【形鋼・鋼材】アングル・チャンネル・鉄筋・寸切ボルト ・【軽 量 材】アルミサッシ・カーテンレール・レースウェイ ・【特種鋼材】複合材・薄肉鋼管・自動車用モール・ハニカムボードなどの切断に。 【商品仕様】 ・TAC192H専用部品クィックバイス重量:9.0キロ ・バイス90°切断寸法:φ60.5、50x50 ・バイス45°切断寸法:φ54、50x50 ・TAC192H専用部品クィックバイス ・JANコード:4582388770110 ・トラスココード:722-2521 ・質量:9kg 【材質/仕上】 ・鉄 ・マグネシウム ・PVC樹脂

    通常価格
    46,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • メタルソー OV [黒]

    メタルソー OV [黒]

    天龍製鋸

    含油性を持つ黒色酸化皮膜(Fe304)を鋸全体に施したホモ処理品です。非鉄金属以外の一般切断に使用されます。

    通常価格
    13,210円~
    通常出荷日
    10日目
  • MMS 強力型メタルソー 無処理品(丸刃品)

    MMS 強力型メタルソー 無処理品(丸刃品)

    岡崎精工

    溝入れ、切断加工に最適 (注: 画像は刃切品ですが、本商品は丸刃品です。刃切品をお探しの場合は、型番の後にピッチ(P○○)をつけて検索をお願いします。)

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,589円~
    通常出荷日
    45日目
  • 大同 メタルソー 370X3.0X45X8

    大同 メタルソー 370X3.0X45X8

    大同興業

    【特長】 ・厳選された素材から製作された強靭な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。切断材に応じて各種のピッチに対応できます。 【用途】 ・鉄・ステンレス・非鉄金属など。 【商品仕様】 ・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):66×11×4 ・用途:日立・高速電機用 ・鋸(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):370×3.0×45.0×8 ・370X3.0X45X8 ・JANコード:4535719517786 ・質量:2.24kg 【材質/仕上】 ・高速度鋼。

    通常価格
    27,925円
    通常出荷日
    お見積り
  • タニ メタルソー HSS385x2.5x5Pミタチ用

    タニ メタルソー HSS385x2.5x5Pミタチ用

    谷テック

    【特長】 ・普通鋼・炭素鋼などの一般材の切断に適した最もポピュラーなHSSブラックメタルソーです。 ・材質はSKH-51(高速度工具鋼)を使用した最高の靭性と切れ味です。 【用途】 ・普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用できます。 【商品仕様】 ・適合メーカー:ミタチ用 ・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):385×2.5×40×5 ・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):65×11×3 ・最高使用回転数(rpm):- ・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃) ・HSS(ブラック) ・トラスココード:722-1771 ・質量:2.4kg 【材質/仕上】 ・高速度工具鋼(SKH-51)

    通常価格
    49,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • TSFM スリワリフライス45径 TiNコーティング

    TSFM スリワリフライス45径 TiNコーティング

    岡崎精工

    小物の溝入れ用

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,889円~
    通常出荷日
    1日目~
  • TFMB スリワリフライス70径(72枚刃) TiNコーティング

    TFMB スリワリフライス70径(72枚刃) TiNコーティング

    岡崎精工

    溝入れ加工用

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,989円~
    通常出荷日
    3日目
  • HSSスペシャルソー(ステンレス用)

    HSSスペシャルソー(ステンレス用)

    大同興業

    【特長】 ・ステンレス用です。 ・チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。 【用途】 ・ステンレス・鉄・非鉄金属などの切断に。

    通常価格
    16,515円~
    通常出荷日
    1日目
  • タニ メタルソー HSS300x2.0x3P大同興業用

    タニ メタルソー HSS300x2.0x3P大同興業用

    谷テック

    【特長】 ・普通鋼・炭素鋼などの一般材の切断に適した最もポピュラーなHSSブラックメタルソーです。 ・材質はSKH-51(高速度工具鋼)を使用した最高の靭性と切れ味です。 【用途】 ・普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用できます。 【商品仕様】 ・適合メーカー:大同興業用 ・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):300×2.0×31.8×3 ・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):50×9×2 ・最高使用回転数(rpm):- ・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃) ・HSS(ブラック) ・トラスココード:722-1258 ・質量:1.1kg 【材質/仕上】 ・高速度工具鋼(SKH-51)

    通常価格
    25,725円
    通常出荷日
    お見積り
  • タニ メタルソー HSS370x3.0x3P高速電機・日立工機兼用

    タニ メタルソー HSS370x3.0x3P高速電機・日立工機兼用

    谷テック

    【特長】 ・普通鋼・炭素鋼などの一般材の切断に適した最もポピュラーなHSSブラックメタルソーです。 ・材質はSKH-51(高速度工具鋼)を使用した最高の靭性と切れ味です。 【用途】 ・普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用できます。 【商品仕様】 ・適合メーカー:高速電機・日立工機兼用 ・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):370×3.0×45.0×3 ・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):66×11×4 ・最高使用回転数(rpm):- ・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃) ・HSS(ブラック) ・トラスココード:722-1690 ・質量:2.6kg 【材質/仕上】 ・高速度工具鋼(SKH-51)

    通常価格
    49,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • タニ メタルソー HSS385x2.5x6Pミタチ用

    タニ メタルソー HSS385x2.5x6Pミタチ用

    谷テック

    【特長】 ・普通鋼・炭素鋼などの一般材の切断に適した最もポピュラーなHSSブラックメタルソーです。 ・材質はSKH-51(高速度工具鋼)を使用した最高の靭性と切れ味です。 【用途】 ・普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用できます。 【商品仕様】 ・適合メーカー:ミタチ用 ・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):385×2.5×40×6 ・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):65×11×3 ・最高使用回転数(rpm):- ・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃) ・HSS(ブラック) ・トラスココード:722-1789 ・質量:2.4kg 【材質/仕上】 ・高速度工具鋼(SKH-51)

    通常価格
    49,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • タニ レーザービームソー LBS192x60S

    タニ レーザービームソー LBS192x60S

    谷テック

    【特長】 ・刃厚が世界最薄の超極薄1.2mm ・超極薄のより切削抵抗を極限にまで抑え、鋸刃長寿命・切断面美麗・CO2削減・バッテリー高寿命を実現 ・サーメットチップにより高い耐磨耗性 ・鉄工用チップソー切断機にご使用ください 【用途】 ・アングル、チャンネル鋼などの各種形鋼切断 ・丸・角鋼管、ライニング鋼管、電線管などの各種鋼管切断 ・寸切ボルトなどの各種小径棒鋼切断 ・フロアダクト、レースウェイ、アルミサッシ、ハンガーレールなどの各種軽量材切断 【商品仕様】 ・外径x刃厚x台厚x内径x刃数(mm):φ192x1.2x0.94x20Hx60T ・適合材料:薄肉ステンレス用 ・MSS(シルバー) ・トラスココード:430-9995 ・質量:210g 【材質/仕上】 ・台金:SK材 ・刃先チップ材質:サーメットチップ

    通常価格
    11,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • タニ メタルソー HSS360x3.0x4P高速電機・日立工機兼用

    タニ メタルソー HSS360x3.0x4P高速電機・日立工機兼用

    谷テック

    【特長】 ・普通鋼・炭素鋼などの一般材の切断に適した最もポピュラーなHSSブラックメタルソーです。 ・材質はSKH-51(高速度工具鋼)を使用した最高の靭性と切れ味です。 【用途】 ・普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用できます。 【商品仕様】 ・適合メーカー:高速電機・日立工機兼用 ・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):360×3.0×45.0×4 ・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):66×11×4 ・最高使用回転数(rpm):- ・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃) ・HSS(ブラック) ・トラスココード:722-1541 ・質量:2.5kg 【材質/仕上】 ・高速度工具鋼(SKH-51)

    通常価格
    47,475円
    通常出荷日
    お見積り
  • タニ レーザービームソー LBS180x36

    タニ レーザービームソー LBS180x36

    谷テック

    【特長】 ・刃厚が世界最薄の超極薄1.2mm ・超極薄のより切削抵抗を極限にまで抑え、鋸刃長寿命・切断面美麗・CO2削減・バッテリー高寿命を実現 ・サーメットチップにより高い耐磨耗性 ・鉄工用チップソー切断機にご使用ください。 【用途】 ・アングル、チャンネル鋼などの各種形鋼切断 ・丸・角鋼管、ライニング鋼管、電線管などの各種鋼管切断 ・寸切ボルトなどの各種小径棒鋼切断 ・フロアダクト、レースウェイ、アルミサッシ、ハンガーレールなどの各種軽量材切断 【商品仕様】 ・適応機種:新ダイワB18N/日立工機CD7/マキタ4130/育良精機IS-CTC180 ・刃数:36 ・外径x刃厚x台厚x内径x刃数(mm):φ180x1.2x0.94x20Hx36T ・適合材料:鉄用 ・チップソー ・トラスココード:722-1843 ・質量:200g 【材質/仕上】 ・台金:SK材 ・刃先チップ材質:サーメットチップ

    通常価格
    7,425円
    通常出荷日
    お見積り
  • タニ メタルソー MSS 370x2.5x10P 村橋・キャプテン、マック・エン

    タニ メタルソー MSS 370x2.5x10P 村橋・キャプテン、マック・エン

    谷テック

    【特長】 ・ステンレス専用の代名詞MSSはクロムとニッケルを独特の技術にてコーティングさせたメタルソーです。 ・さびと摩耗に強く溶着をはねつけます。 ・普通鋼はもとより粘りがありタフなステンレス鋼、合金工具鋼、特殊鋼の切断に威力を発揮します。 【用途】 ・ステンレス鋼、合金工具鋼、特殊鋼の切断に使用できます。 【商品仕様】 ・適合メーカー:村橋・キャプテン、マック・エンゼル兼用 ・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):370×2.5×40×10 ・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):63×11×4 ・最高使用回転数(rpm):- ・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃) ・MSS(シルバー) ・トラスココード:722-2343 ・質量:2.2kg 【材質/仕上】 ・高速度工具鋼(SKH-51)

    通常価格
    51,450円
    通常出荷日
    お見積り
  • モトユキ 一般鋼用メタルソー

    モトユキ 一般鋼用メタルソー

    モトユキ

    【特長】 ・厳選されたハイス鋼と高度な熱処理技術・加工技術・表面処理技術(ホモ処理)で高精度・高品質です。 ・最新鋭の自動研削盤による刃研削を行っており、正確な刃形状で優れた切断面・切断精度です。 ・市場に普及している多くの機種に適合します。 【用途】 ・一般鋼の切断に。 ・一般鋼用 【商品仕様】 ・適合メーカー:日立・高速電機・津根精機・ミタチ電機・昭和電機兼用 ・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):45×8.5×2 50×7.0×2 ・最高使用回転数(rpm):- ・外径×刃厚×内径×ピッチ(mm):250×2.0×32.0×4 ・歯数:200 ・ピン穴数:2 ・ピン穴径(mm):8.5(PCD45) ・ピン穴径(mm):9.0(PCD50) ・JANコード:4920350004601 ・トラスココード:786-5937 ・質量:0.8kg 【材質/仕上】 ・工具鋼

    通常価格
    15,584円
    通常出荷日
    1日目
  • タニ メタルソー HSS300x2.0x3Pエンゼル用

    タニ メタルソー HSS300x2.0x3Pエンゼル用

    谷テック

    【特長】 ・普通鋼・炭素鋼などの一般材の切断に適した最もポピュラーなHSSブラックメタルソーです。 ・材質はSKH-51(高速度工具鋼)を使用した最高の靭性と切れ味です。 【用途】 ・普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用できます。 【商品仕様】 ・適合メーカー:エンゼル用 ・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):300×2.0×32×3 ・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):50×9×2 ・最高使用回転数(rpm):- ・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃) ・HSS(ブラック) ・トラスココード:722-1274 ・質量:1.1kg 【材質/仕上】 ・高速度工具鋼(SKH-51)

    通常価格
    25,725円
    通常出荷日
    お見積り
  • タニ メタルソー HSS300x2.0x6Pエンゼル用

    タニ メタルソー HSS300x2.0x6Pエンゼル用

    谷テック

    【特長】 ・普通鋼・炭素鋼などの一般材の切断に適した最もポピュラーなHSSブラックメタルソーです。 ・材質はSKH-51(高速度工具鋼)を使用した最高の靭性と切れ味です。 【用途】 ・普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用できます。 【商品仕様】 ・適合メーカー:エンゼル用 ・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):300×2.0×32×6 ・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):50×9×2 ・最高使用回転数(rpm):- ・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃) ・HSS(ブラック) ・トラスココード:722-1304 ・質量:1.1kg 【材質/仕上】 ・高速度工具鋼(SKH-51)

    通常価格
    25,725円
    通常出荷日
    お見積り
  • タニ メタルソー HSS 360x3.0x4P 村橋・キャプテン用

    タニ メタルソー HSS 360x3.0x4P 村橋・キャプテン用

    谷テック

    【特長】 ・普通鋼・炭素鋼などの一般材の切断に適した最もポピュラーなHSSブラックメタルソーです。 ・材質はSKH-51(高速度工具鋼)を使用した最高の靭性と切れ味です。 【用途】 ・普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用できます。 【商品仕様】 ・適合メーカー:村橋・キャプテン用 ・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):360×3.0×40×4 ・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):63×11×4 ・最高使用回転数(rpm):- ・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃) ・HSS(ブラック) ・トラスココード:722-1509 ・質量:2.5kg 【材質/仕上】 ・高速度工具鋼(SKH-51)

    通常価格
    47,475円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 外径(mm)

    • 13
    • 16
    • 19
    • 20
    • 20(+0.2/0)
    • 22
    • 25
    • 25(+0.2/0)
    • 30
    • 30(+0.2/0)
    • 45
    • 45(+0.2/0)
    • 50
    • 60
    • 70
    • 75
    • 100
    • 125
    • 150
    • 175
    • 200
    • 250
    • 280
    • 300
    • 315
    • 350
    • 360
    • 370
    • 380
    • 385
    • 400
  • 厚み(mm)

    • 0.1
    • 0.15
    • 0.2
    • 0.25
    • 0.3
    • 0.35
    • 0.4
    • 0.45
    • 0.5
    • 0.55
    • 0.6
    • 0.65
    • 0.7
    • 0.75
    • 0.8
    • 0.85
    • 0.9
    • 0.95
    • 1
    • 1.05
    • 1.1
    • 1.15
    • 1.2
    • 1.25
    • 1.3
    • 1.35
    • 1.4
    • 1.45
    • 1.5
    • 1.55
    • 1.6
    • 1.65
    • 1.7
    • 1.75
    • 1.8
    • 1.85
    • 1.9
    • 1.95
    • 2
    • 2.1
    • 2.2
    • 2.3
    • 2.4
    • 2.5
    • 2.6
    • 2.7
    • 2.8
    • 2.9
    • 3
    • 3.1
    • 3.2
    • 3.3
    • 3.4
    • 3.5
    • 3.6
    • 3.7
    • 3.8
    • 3.9
    • 4
    • 4.1
    • 4.2
    • 4.3
    • 4.4
    • 4.5
    • 4.6
    • 4.7
    • 4.8
    • 4.9
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 7.5
    • 8
  • 用途

  • 材質

  • ピッチ(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
  • 芯間(mm)

    • 45
    • 45/50
    • 50
    • 50・45
    • 55
    • 55/65
    • 63
    • 65
    • 66
    • 80
  • 個数

    • 2
    • 2/2
    • 3
    • 4
  • ピンホール径(mm)

    • 8.5
    • 8.5/9.0
    • 9
    • 9.0/11.0
    • 11
    • 12
    • 15
    • 45

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる