グリスルブリケーター

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 7日以内
  • エアルブリケーター用パーツ(FTR-65G用)

    エアルブリケーター用パーツ(FTR-65G用)

    トラスコ中山

    エア式エアルブリケーター(型番:FTR-65G)用のパーツです。

    通常価格
    239円~
    通常出荷日
    1日目~
  • グリス用ハンドバケットポンプ(手動式)

    グリス用ハンドバケットポンプ(手動式)

    ヤマダコーポレーション

    【特長】 ・手動式のポンプでグリスの給油を行います。 ・コンプレッサーのない屋外での作業にも適しています。 ・市販のペール缶(16kg)をセットすることもできます。

    通常価格
    51,970円~
    通常出荷日
    1日目~
  • エアルブリケーター(エア式)

    エアルブリケーター(エア式)

    トラスコ中山

    エアコンプレッサーと接続して使います。各種の機械や車輌などのグリスアップに威力を発揮するコンパクトなルブリケーター。市販のペール缶をキャビネット内に収納して使用できます。使用空気圧力/0.39~0.88MPa。

    通常価格
    149,860円
    通常出荷日
    お見積り
  • オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)

    オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)

    ヤマダコーポレーション

    【特長】 ・手動式のポンプでオイルの給油を行います。 ・20L容量の油槽内蔵です。 ・コンプレッサーのない屋外での作業にも適しています。 ・流量計(フィルター付)。

    通常価格
    67,090円
    通常出荷日
    お見積り
  • ルブリケーター エア式 吐出量(cc/min) 1200

    ルブリケーター エア式 吐出量(cc/min) 1200

    ヤマダコーポレーション

    ハンドリフト(台車)に110型高性能エアパワードポンプ、インダクタープレートをセットしたグリス用の圧送ポンプです。車輌、建機のグリスアップをはじめ、あらゆる分野の各種機器、設備のメンテナンスに、また生産ラインにおける製品のグリスの充填用に最適のグリス供給ポンプです。

    通常価格
    293,900円
    通常出荷日
    7日目
  • グリスポンプ(充填専用・手動式)ホース1.5m付

    グリスポンプ(充填専用・手動式)ホース1.5m付

    ザーレン

    【特長】 ・集中給油装置のリザーブタンクへの充填専用器です。

    通常価格
    48,899円
    通常出荷日
    1日目
  • ルブリケーター エア式 吐出量(cc/min) 320・1200

    ルブリケーター エア式 吐出量(cc/min) 320・1200

    ヤマダコーポレーション

    【特長】 ・機械、車輌などのグリス給油に不可欠のポータブルルブリケーターです。 ・各機種共、キャビネットにポンプ・ホース・ガンがセットされています。 ・キャビネット内にペール缶を収納し使用します。

    通常価格
    151,200円~
    通常出荷日
    1日目~
  • オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)(流量計なし)

    オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)(流量計なし)

    ヤマダコーポレーション

    【特長】 ・手動式のポンプでオイルの給油を行います。 ・20L容量の油槽内蔵です。 ・コンプレッサーのない屋外での作業にも適しています。

    通常価格
    27,400円~
    通常出荷日
    1日目~
  • パワーリューブ(エア式)(増圧ガンB2なし)

    パワーリューブ(エア式)(増圧ガンB2なし)

    ザーレン

    【特長】 ・エア式でグリスを注入する機械です。 ・増圧ガンB2がついています。 ・ガンレバーを繰り返し引くことで、最高68.6MPaまで吐出圧をパワーアップすることができます。

    通常価格
    95,930円
    通常出荷日
    1日目
  • オイル用ハンドバケットポンプ

    オイル用ハンドバケットポンプ

    ヤマダコーポレーション

    【特長】 ・あらゆる20Lのオイル用ペール缶に使用することのできる万能型のオイルポンプです。 ・市販のペール缶にポンプを差し込むだけで簡単に取り付けることができます。 【用途】 ・エンジンオイル・ギアオイル・作動油等のオイル供給。

    通常価格
    19,530円
    通常出荷日
    1日目
  • “キャリートロリー”

    “キャリートロリー”

    ザーレン

    【特長】 ・移動に便利なペール缶対応ポンプ専用です。

    通常価格
    8,310円~
    通常出荷日
    1日目
  • ハンドルブリケーター 手動式 最大吐出圧力(MPa) 9.8

    ハンドルブリケーター 手動式 最大吐出圧力(MPa) 9.8

    トラスコ中山

    【特長】 ・コンプレッサーのない屋外での作業にも適しています。 ・ガンは1台に1本付属しています。

    通常価格
    36,720円
    通常出荷日
    1日目
  • 2.5kg グリースチャージガンセット

    2.5kg グリースチャージガンセット

    エスコ

    【商品仕様】 ・手動式 ・スチール製 ・2.5kg缶に直接セットできます。 ・増圧式ガン付 ・サイズ…直径180×360(H)mm(タンク別売) EA991CG-2B装着例 ・重量…3.4kg ・ホース長…1.5m ・最大吐出圧力…69MPa ・最大吐出量…3ml ・適応グリースちょう度…NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬) ・JAN:4518340443822

    通常価格
    37,969円
    通常出荷日
    1日目
  • ビッグリューブ(手動式)

    ビッグリューブ(手動式)

    ザーレン

    【特長】 ・1回のポンプチャージで約30ニップル注入できます。 ・増圧式新型ガン付です。 ・K5の専用缶は、形式KT-6です。

    通常価格
    42,360円
    通常出荷日
    1日目
  • ハンドルブリケーター用パーツ

    ハンドルブリケーター用パーツ

    トラスコ中山

    手動式ハンドルブリケーター(型番:FTK-8、FTK-70)用です。

    通常価格
    239円~
    通常出荷日
    1日目~
  • パワーリューブ(エア式)(増圧ガンB2付)

    パワーリューブ(エア式)(増圧ガンB2付)

    ザーレン

    【特長】 ・増圧ガンB2がついています。 ・ガンレバーを繰り返し引くことで、最高68.6MPaまで吐出圧をパワーアップすることができます。

    通常価格
    117,810円
    通常出荷日
    1日目
  • 410mm グリスチャージャーガン用ホース

    410mm グリスチャージャーガン用ホース

    エスコ

    【商品仕様】 ・かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。 ・EA991CG-2、-3、-5、-6用 ・全長…410mm ・仕様…フレキシブル ・JAN:4548745091304

    通常価格
    5,784円
    通常出荷日
    1日目
  • ハンドルブリケーター 手動式 最大吐出圧力(MPa) 24.5

    ハンドルブリケーター 手動式 最大吐出圧力(MPa) 24.5

    トラスコ中山

    【特長】 ・コンプレッサーのない屋外での作業にも適しています。 ・市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。 ・ガンは1台に1本付属しています。

    通常価格
    28,610円
    通常出荷日
    1日目
  • エアルブリケーター(エア式)専用ガン

    エアルブリケーター(エア式)専用ガン

    トラスコ中山

    ​ハ​イ​ド​ロ​リ​ッ​ク​ニ​ッ​プ​ル​専​用​​ ・品​名​:​ル​ブ​リ​ケ​ー​タ​ー​用​ガ​ン​​ ・吐​出​量​(​cc​/​m​i​n​)​油​:​1​8​0​0​​ ・吐​出​量​(​cc​/​m​i​n​)​グ​リ​ス​:​3​0​0 ・​質​量​(​g​)​:​9​6​0

    通常価格
    15,430円
    通常出荷日
    1日目
  • 5.0kg グリースチャージガンセット

    5.0kg グリースチャージガンセット

    エスコ

    【商品仕様】 ・手動式 ・スチール製 ・容量…5kg ・増圧式ガン付 ・タンク付 ・サイズ…直径220×450(H)mm ・重量…4.4kg ・ホース長…1.5m ・最大吐出圧力…69MPa ・最大吐出量…3ml ・適応グリースちょう度…NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬) ・JAN:4518340443846

    通常価格
    41,769円
    通常出荷日
    1日目
  • ハンドルブリケーター(手動式)専用ガン

    ハンドルブリケーター(手動式)専用ガン

    トラスコ中山

    ハイドロリックニップル専用のグリースガンです。

    通常価格
    3,889円
    通常出荷日
    1日目
  • マイクロホース(ルブリケーター接続用)

    マイクロホース(ルブリケーター接続用)

    ヤマダコーポレーション

    【特長】 ・パイプタイプのノズルでは、給油しにくい時に最適です。 ・ルブリケーターに接続使用可能です。

    通常価格
    8,850円
    通常出荷日
    お見積り
  • エクストルーダー グリスポンプ

    エクストルーダー グリスポンプ

    ザーレン

    【特長】 ・あらゆる分野の各種整備、機器グリスアップメンテナンスに最適なグリスポンプです。 【用途】 ・各種製造機器、車両・建設機械のグリースメンテナンスに最適です。

    通常価格
    231,560円
    通常出荷日
    7日目
  • 16kg グリースチャージガンセット

    16kg グリースチャージガンセット

    エスコ

    【商品仕様】 ・手動式 ・スチール製 ・16kg缶に直接セットできます。 ・増圧式ガン付 ・サイズ…直径315×830(H)mm ・重量…6kg ・ホース長…3m ・最大吐出圧力…69MPa ・最大吐出量…3ml ・適応グリースちょう度…/NLGI-1 ・JAN:4518340443860

    通常価格
    53,624円
    通常出荷日
    1日目
  • グリースチャージャー

    グリースチャージャー

    エスコ

    【商品仕様】 ・16kg丸缶用 ・適用ベアリング…直径15/100mm ・自動車や建設機械など幅広いサイズのベアリングへのグリスチャージに。 ・JAN:4518340570009

    通常価格
    101,599円
    通常出荷日
    2日目
  • ルブリケーター(電動式)

    ルブリケーター(電動式)

    ヤマダコーポレーション

    【特長】 ・工場内でエア・ソースがない場所で、工作機械などあらゆる機械のグリス給油が手軽にできます。 ・取り扱いは簡単で、吐出圧力も高く、メンテナンス作業に最適なグリスルブリケーターです。

    通常価格
    220,500円
    通常出荷日
    1日目
  • スーパーリューブ(手動式)

    スーパーリューブ(手動式)

    ザーレン

    【特長】 ・市販の16kg缶に直接セットできます。 ・1回のポンプチャージで約60ニップル注入できます。 ・増圧式新型ガン付です。

    通常価格
    63,180円
    通常出荷日
    1日目
  • 2.5kg用 スチール缶

    2.5kg用 スチール缶

    エスコ

    【商品仕様】 ・スチール製 ・サイズ…直径150×173mm ・市販の16kg缶からの詰め替え用に。 ・容量…2.5kg ・EA991CG-2用 ・重量…550g ・JAN:4518340443839

    通常価格
    3,661円
    通常出荷日
    1日目
  • 430mm フレキシブルホース(ピンタイプ用)

    430mm フレキシブルホース(ピンタイプ用)

    エスコ

    【商品仕様】 ・かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。 ・EA991CG-2、-3、-5、-6用 ・全長…436mm ・仕様…ピンタイプ用 ・JAN:4548745091298

    通常価格
    5,394円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる