グリス

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
    • おすすめ
    スミグリスEP

    スミグリスEP

    住鉱潤滑剤

    極圧添加剤配合の焼付き防止性に優れたリチウム石けんグリス。 【特長】 ・グリス色:淡褐色。 ・耐熱性、耐水性、せん断性などに優れる。 ・汎用性の高いリチウムグリスに、極圧剤(EP剤)を配合し、焼付防止性を高めた鉱物油ベース。 【用途】 ・欠点が少なく、最も汎用的なグリースで軸受/ギヤ/摺動部等様々な箇所に使用可能。 ・荷重のかかる建設機械などの汎用グリスとして最適。 ・車両、建機などで高荷重の軸受、摺動部、ピン、ギヤに最適。

    通常価格
    499円~
    通常出荷日
    1日目
    • おすすめ
    シリコーングリース 使用温度 -30~170℃

    シリコーングリース 使用温度 -30~170℃

    スリーボンド

    シリコーンを主成分としたグリス。 【特長】 ・石油系グリスに比べ、広い温度範囲で使用可能。 ・安定した潤滑性を発揮。 【用途】 ・プラスチック、ゴム製品の潤滑用。

    通常価格
    2,872円~
    通常出荷日
    1日目
  • リチウム万能グリス 370g

    リチウム万能グリス 370g

    トラスコ中山

    基油に鉱物油、増ちょう剤にリチウム石けんを使用した万能グリス。 【特長】 ・リチウム石けん基で、耐熱、極圧、耐水、耐久性を備えている。 ・シャーシーグリスに比べ、特に使用温度範囲が広い。 ・使用温度範囲:-15~+130℃。 ・ちょう度:No.2。 ・グリスガンで使用出来る420ml入りカートリッジタイプ。 【用途】 ・産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。

    通常価格
    296円~
    通常出荷日
    1日目
  • 汎用シリコーングリース 高温潤滑用 使用温度 -30~200℃

    汎用シリコーングリース 高温潤滑用 使用温度 -30~200℃

    信越化学工業

    【特長】 ・広い温度範囲で使用でき、耐水性に優れたグリスです。 【用途】 ・密封型ベアリングの潤滑。

    通常価格
    1,440円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 高真空用シールグリス

    高真空用シールグリス

    信越化学工業

    【特長】 ・高度の精製により高真空を保持するシール用オイルコンパウンドです。 【用途】 ・高真空シールおよび絶縁シール。

    通常価格
    1,520円~
    通常出荷日
    1日目
  • 潤滑グリス マルテンプSRL(小型軸受用)

    潤滑グリス マルテンプSRL(小型軸受用)

    協同油脂

    【特長】 ・長寿命ボールベアリンググリスです。エコマーク認定商品です。 ・広温度範囲で安定した潤滑性能を持ち、静粛性に優れ、世界のベアリングメーカーに採用されている代表的グリスです。 【用途】 ・小型精密電動機、自動車電装品、家電製品の軸受潤滑に。

    通常価格
    2,450円
    通常出荷日
    1日目
  • 潤滑グリス マルテンプLRL(ボールねじ用)

    潤滑グリス マルテンプLRL(ボールねじ用)

    協同油脂

    【特長】 ・酸化安定性に優れ、市販のグリスと比較して数倍の潤滑寿命を持ちます。 ・軸受摩耗を極力抑え、湿気や塩水など厳しい環境での防錆性にも対応します。 ・工作機械のボールねじ用に推奨されています。 【用途】 ・ボールねじ(手給脂)、直動案内装置、その他各種軸受の潤滑に。

    通常価格
    2,593円
    通常出荷日
    1日目
  • 高性能白色フッ素グリース NS1001

    高性能白色フッ素グリース NS1001

    山一化学

    金型摺動部の潤滑剤に使える高性能白色ふっ素グリース。 【特長】 ・不活性で他の材料への影響はほとんどなく、金属を腐食せず、ゴム、プラスチックにも悪影響を与えない。 ・食品衛生法、食品・添加剤等の規格基準に適合しているだけでなく、RoHS指令・PFOS・PFOAにも対応。 ・成形品に油汚れを発生させない潤滑剤で、少量で十分な潤滑効果がある。 ・耐酸化性、不燃性に加え、耐溶剤性に優れており、通常の溶剤にはほぼ不溶。 【用途】 ・真空装置、チェーン、ラスチック用金型摺動部の潤滑剤に利用可能。 ・複写機のヒートローラ、塗装ライン、化学プラント等の軸受けに最適。 ・従来のグリースで処理していた部分にも利用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    12,165円~
    通常出荷日
    3日目
  • 熱伝導性グリス(耐熱タイプ)

    熱伝導性グリス(耐熱タイプ)

    信越化学工業

    【特長】 ・各種加速試験に対して物性が極めて安定しており、長期信頼性に優れています。 ・耐熱性に優れており、200℃でもグリス状を保つことができます。

    通常価格
    16,470円
    通常出荷日
    お見積り
  • HVG 高真空用グリース

    HVG 高真空用グリース

    東レ・ダウコーニング

    高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用している高真空用グリス。 【特長】 ・潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性などに優れる。 ・多くの使用環境に適する特性を持っている。 ・使用温度範囲:-40~+180℃。 【用途】 ・バルブ・シャフト・パッキングなどのシーリング及び離型に便利。

    通常価格
    2,057円
    通常出荷日
    1日目
  • モリブデン入りリチウム万能グリス

    モリブデン入りリチウム万能グリス

    トラスコ中山

    基油に鉱物油、増ちょう剤にリチウム石けんを使用のリチウム万能グリスに二硫化モリブデンを配合した極圧グリス。 【特長】 ・二硫化モリブデンが金属表面に吸着して摩擦係数の小さい層を作り、焼付や磨耗を防止。 ・特殊な分散剤を配合してあるために摩耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。 ・使用温度範囲:-15~+150℃。 ・ちょう度:No.2。 【用途】 ・極圧、振動のあるベアリングなど(建設機械、圧延機、クラッシャー、振動篩)。 ・建設機械のピン、ブッシュ、クレーンのブームなど極圧性が必要な箇所。 ・継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)。

    通常価格
    583円~
    通常出荷日
    1日目
  • シェル アルバニヤグリースS

    シェル アルバニヤグリースS

    昭和シェル石油

    鉱油タイプの基油に各種添加剤を配合したリチウム石けんグリースで地球環境に悪影響を及ぼす可能性のある原料を使用していない高性能次世代型環境対応 グリースです。 シェル アルバニヤ グリースと同じようにころがり軸受、すべり軸受、その他さまざまなグリース潤滑箇所に適する工業用万能グリースです。 特に高い品質、性能が要求される電動機の軸受用や精密工作機械の軸受用グリースとして最も適しています。 シェル アルバニヤ グリースの代替として使用可能であり、シェル アルバニヤ グリースとの混合使用も問題ありません。 【特長】 ・地球環境に配慮:   地球環境に悪影響を及ぼすと考えられる原材料を仕様していません。   環境保全に貢献するとともに、安全な作業環境が確保できます。 ・長い潤滑寿命:   酸化安定性が優れており、良好な潤滑性能を長時間にわたり維持し、長い潤滑寿命を示します。 ・広い使用温度範囲:   シェル アルバニヤ グリースS1:-35~+120℃   シェル アルバニヤ グリースS2:-25~+120℃   シェル アルバニヤ グリースS3:-20~+135℃ ・優れた機械的安定性:   リチウム石けんの中でも特に機械的の優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることが少なく、良好な潤滑性能を維持します。 ・優れた防錆性:   高湿条件下にあっても優れた錆止め性能を発揮し、錆止めグリースとしても使用できます。 ・優れた耐水性:   保水性が優れており、多量に水分を含んだ状態でも、軟化・流出を最小限に抑えます。 ・優れた音響特性:   電動機等で要求される厳しい音響特性に対しても満足する結果が得られます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    9,642円~
    通常出荷日
    3日目
  • シリコングリースメイト チューブタイプ・スプレータイプ

    シリコングリースメイト チューブタイプ・スプレータイプ

    呉工業

    優れた耐熱・耐寒・耐水性、耐久性備えた、シリコーン系グリス。 【特長】 ・パワフルな潤滑力を長期間持続できるふっ素樹脂(PTFE)を配合。 ・-50~+250℃までの広範な温度域で安定使用が可能。酸化安定性、機械的安定性を発揮。 【用途】 ・ブレーキ周り、ブレーキ可動部、各種ケーブル、ワイヤの潤滑。 ・釣具、カメラ、時計、OA機器、各種オーディオデッキのインジェクトダンパー等の可動・駆動部の潤滑。 ・ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部、可動部および駆動系各部の潤滑。 ・低~中負荷箇所、温度範囲が広い部位(高温下使用する換気扇)、耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内)。 ・プラスチック・ゴム製パーツ(ゴム製ブッシュ、Oリング、プラスチックギヤなど)のメンテナンス。

    通常価格
    1,058円
    通常出荷日
    1日目
  • 潤滑グリス レアマックス スーパー(大型軸受)

    潤滑グリス レアマックス スーパー(大型軸受)

    協同油脂

    【特長】 ・産業用モーター軸受の潤滑寿命延長を目的に開発しました。 ・従来品の2倍以上の耐久性を持ち、耐熱、防錆性に優れ、大手産業モーターメーカーの推奨品です。 【用途】 ・ブロア、ポンプ、コンプレッサーなどの産業用モーター軸受潤滑に。

    通常価格
    2,650円
    通常出荷日
    1日目
  • エピノックグリースAP(N)

    エピノックグリースAP(N)

    JXエネルギー

    淡褐色の低臭気万能型のグリースです。基油として高度に精製した鉱油を用い、石けん基として耐水性、耐熱性などの特性を与えるリチウム石けんを用い、さらに厳選した酸化防止剤、 腐食防止剤などの添加剤を配合しています。ほとんどの機械のグリース潤滑箇所に使用でき、特にちょう度0と1は、集中給脂用として最適のグリースです。 【特長】 ・耐荷重性能(極圧性)が優れている:   極めて優れた耐荷重性能を備え、低速で高荷重な厳しい条件においても、その性能を十分に発揮します。 ・給脂性が優れている:   低温においても見掛け粘度が小さいので、圧送給脂しやすく、集中給脂用として最適です。 ・耐熱性が優れている:   耐熱性に優れたリチウム石けんを使用していますので、高温の潤滑箇所にも使用することができます。 ・機械的安定性が優れている:   グリースは細い管内を圧送給脂されたり、ベアリングで使用されたりするとき、機械的せん断を受けます。   機械的安定性が悪いグリースはグリース構造が壊れ、軟化したり、油分を分離したり、給油管を詰まらせたりします。   機械的安定性が優れていますので、このようなトラブルの心配がありません。 ・酸化安定性が優れている:   優れた酸化安定性を備えていますので、貯蔵中あるいは使用中に酸化による変質や油の分離を起こさず、長時間使用することができます。 ・耐水性が優れている:   水と接触しても洗い流されにくく、水と混和しても軟化しにくい優れた耐水性を備えています。 ・金属を腐食しない:   銅、鉄あるいは亜鉛などの金属を腐食させません。 ・人と環境に優しい:   厳選した極圧添加剤を配合することにより、 低臭気・非鉛化を実現しました。 【用途】 ・鍛造機械、圧延機械、製紙機械、鉱山機械、 土木建設機械および船舶の揚錨機など、高荷重、ショック荷重のかかる各種産業機械

    • 数量スライド割引
    通常価格
    7,298円~
    通常出荷日
    3日目~
  • シェル スタミナグリースRL

    シェル スタミナグリースRL

    昭和シェル石油

    高度に精製した高品質の鉱油をベースに、特殊ウレアを増ちょう剤とするグリースです。 高温度条件下で使用される各種モーター軸受、製鉄製鋼設備、インジェクションマシン、送風機、窯業設備などで耐熱・長寿命グリースとして多目的に使用できます。 使用温度範囲:-20~+180℃ 【特長】 ・耐熱・長寿命グリースです:   耐熱性、酸化安定性に優れていますので、高温時においても長寿命グリースとして給油量の削減が可能です。 ・耐摩耗性が優れています:   潤滑性が極めて良好で、耐摩耗性に優れていますので、機械寿命の延長が期待できます。 ・耐水性が優れています:   耐水性が優れていますので、水が混入しても軟化が小さく、シール性やチャンネリング性も良好なため、外部からの異物混入を最小限におさえます。 ・機械的安定性が優れています:   機械的安定性が優れていますので、低温から高温まで過酷なせん断を受けても、ちょう度変化が少なく、水の存在下でのせん断安定性も極めて良好です。 ・圧送性が優れています:   圧送性が良好で、低温下でも優れた圧送性を示します。 ・防錆性が優れています:   防錆性が良好で、過酷な条件下でもさびの発生が認められません。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    9,975円~
    通常出荷日
    3日目
  • 汎用シリコーングリース 低温潤滑用 使用温度 -60~180℃

    汎用シリコーングリース 低温潤滑用 使用温度 -60~180℃

    信越化学工業

    【特長】 ・広い温度範囲で使用でき、耐水性に優れたグリスです。 【用途】 ・低温での機器の潤滑。

    通常価格
    1,390円~
    通常出荷日
    1日目~
  • スミプレックスMP

    スミプレックスMP

    住鉱潤滑剤

    有機モリブデン化合物配合の耐摩耗性と焼付き防止性に優れるリチウムコンプレックス石けんグリス。 【特長】 ・グリース色は淡黄色で周辺をきれいに保つ。 ・潤滑性・付着性・防錆性・耐熱性・耐水性・せん断安定性に優れる。 ・高温下で固化しにくい。 【用途】 ・一般箇所から高温(200℃)箇所、高荷重箇所、耐水性を要求される箇所まで幅広く使用可能。 ・設備機械などの油種統一にも最適。 ・高温化で固化しにくいグリースのため、配管等の目詰まりが問題となる高温箇所の集中給脂にも最適。 ・高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなどに便利。

    通常価格
    989円~
    通常出荷日
    1日目
  • モービラックス EP 0/1/2

    モービラックス EP 0/1/2

    エクソンモービル

    さまざまな用途に適した高性能工業用グリース製品シリーズです。リチウムヒドロキシステアレートを増ちょう剤とするグリースであり、優れた耐摩耗性、防錆性および水洗耐水度を提供すべく処方されています。 【特長】 ・高荷重または衝撃荷重および振動に伴う摩耗を低減し、良好な設備の信頼性および安定した稼働を実現。 ・錆と腐食に対する保護性能および水洗耐水性により設備を保護し、水分存在下においても良好な潤滑を維持。 ・湿度の高い環境下においてもベアリング寿命の延長を可能にし、ベアリングのコストや突発的な停止時間を削減。 ・集中給脂システムにおける良好な圧送性(モービラックスEP0 および1) 【用途】 ・モービラックスEP 0 とEP 1 は、良好な低温圧送性を提供するので、集中給脂システムやその他の低温性能が要求される用途に適しています。 ・モービラックスEP 2 は、一般的な稼動条件下で使用される転がり軸受け、滑り軸受け、ブッシュ、およびピンなど多目的な潤滑に推奨されます。

    通常価格
    12,458円
    通常出荷日
    3日目
  • モリコート シリコーン・高真空 高真空用グリース

    モリコート シリコーン・高真空 高真空用グリース

    東レ・ダウコーニング

    高真空用のシリコーングリス。 【特長】 ・高真空用シリコーングリス。 ・使用温度範囲:ー40~+200℃。 【用途】 ・高真空機器の気密保持に最適。 ・バルブコックの潤滑に便利。

    通常価格
    2,361円
    通常出荷日
    1日目
  • リチウム万能グリス 80g

    リチウム万能グリス 80g

    トラスコ中山

    高級万能グリス。 【特長】 ・80gサイズのジャバラカートリッジで、少量給脂時に大変便利。 ・リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えている。 ・幅広い用途に適する高級万能グリス。 ・シャーシグリスと比べ、使用温度範囲が広い。 ・使用温度範囲(目安): -20~+130℃ 【用途】 ・軸受、ギヤ、チェーン、摺動部などに。 ・産業機械、荷役機械の回転部、摺動部に。

    通常価格
    243円~
    通常出荷日
    1日目~
  • シェル アルバニヤEPグリース

    シェル アルバニヤEPグリース

    昭和シェル石油

    高度に精製した鉱油タイプの基油に極圧添加剤等を配合したリチウム石けん基グリースです。 耐荷重性能が要求されるころがり軸受、すべり軸受、減速機その他あらゆるグリース潤滑箇所に適する工業用極圧万能グリースです。 特に鉄鋼、非鉄金属、ゴム等の圧延機や各種産業機械、鉄道車両、船舶等の集中給脂装置用グリースとして最も適しています。 近年、特に建設機械用最適グリースとして高い評価を得ています。 000号ちょう度はギヤードモーター用グリースとして使用されています。 【特長】 ・優れた潤滑性・耐荷重性:   潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。 ・【使用温度範囲】   シェル アルバニヤ EP グリースR0~R000:-25~+110℃   シェル アルバニヤ EP グリース1:-20~+110℃   シェル アルバニヤ EP グリース2:-20~+110℃ ・優れた機械的安定性:   リチウム石けんの中でも特に機械的の優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることが少なく、良好な潤滑性能を維持します。 ・優れた耐水性:   耐水性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。 ・優れた防錆性:   水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。 ・優れた圧送性・吸引性:   圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置に使用するのに適しています。   シェル アルバニヤ EP グリース R00、R0 および 1 は、大型の集中給脂系統で配管の長い場合に優れた性能を示します。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    8,740円~
    通常出荷日
    3日目
  • 熱伝導性 RTVゴム(常温硬化型)

    熱伝導性 RTVゴム(常温硬化型)

    信越化学工業

    【特長】 ・湿気と反応して常温で硬化・接着し、硬化後はゴム弾性体になります。 ・発熱部品からの冷却機器へ熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。

    通常価格
    20,300円
    通常出荷日
    お見積り
  • ダフニーエポネックスSR

    ダフニーエポネックスSR

    出光興産

    耐熱性、耐摩耗性に優れ、工場内で使用するグリースの統合が可能となるグリースです。 【特長】 ・高温条件下でもグリースの軟化が少なく耐熱を凌ぐ耐熱性を有しています。 ・熱硬化等によるグリース配管の目詰まりも少なく、生産設備の安定した運転を可能にします。 ・実機におけるポンプの吐出圧も低く、加圧下の離油が少ない為、配管等目詰まりを防止します。 【用途】 ・各種産業機械の深溝玉軸受、コロ軸受等の幅広いグリース潤滑箇所に使用します。 ・高温・高荷重箇所にて優れた特性を発揮し、集中給脂グリースとしても使用可能です。

    通常価格
    9,489円~
    通常出荷日
    5日目
  • 耐熱有機モリブデン入りグリス

    耐熱有機モリブデン入りグリス

    トラスコ中山

    【特長】 ・高温下で固化しにくい耐熱グリスです。 ・有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。 ・潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。 【用途】 ・高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。

    通常価格
    314円~
    通常出荷日
    1日目
  • シリコーングリース プラスチック潤滑用 使用温度 -50~150℃

    シリコーングリース プラスチック潤滑用 使用温度 -50~150℃

    信越化学工業

    【特長】 ・PC、POM、ABSなど各種プラスチックに対し、ストレスクラックを起こしにくいタイプです。 【用途】 ・プラスチックの潤滑用。

    通常価格
    1,870円~
    通常出荷日
    20日目~
  • 二硫化モリブデン入りグリス

    二硫化モリブデン入りグリス

    トラスコ中山

    【特長】 ・二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能極圧リチウムグリスです。 ・一般のグリスでは防止できない磨耗、焼付の防止、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。 【用途】 ・乾燥炉、加熱炉、熱風送風機などの高温箇所に。

    通常価格
    314円~
    通常出荷日
    1日目~
  • バリエルタスーパー 超高真空フッ素グリス

    バリエルタスーパー 超高真空フッ素グリス

    クリューバー(NOKクリューバー)

    アウトガスの発生が極めて少なく、蒸気圧が低いタイプ。 【特長】 ・ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解、反応なし。 ・優れた耐熱性。 ・ほとんどのゴム、プラスチックに影響なし。 【用途】 ・クリーンルーム、真空半導体製造装置、真空ポンプ。 ・高真空条件で使用するシールなどのゴム部品や軸受。

    通常価格
    14,630円
    通常出荷日
    1日目
  • ソフトグリーススプレー

    ソフトグリーススプレー

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    スプレーしたときに、泡立ち、飛び散りがほとんどない長期防錆潤滑グリス。 【特長】 ・防錆力(塩水噴霧試験 500時間以上)、耐水性に優れ長期間潤滑効果を発揮。 ・浸透性に優れ、狭い隙間にも浸透。 ・高い耐荷重性能、耐熱性。 【用途】 ・建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部に。 ・ギアやチェーン同士の回転部及び摺動部に。 ・シャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具等のキシミ止めに。

    通常価格
    4,610円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • バリエルタ 真空用フッ素グリス

    バリエルタ 真空用フッ素グリス

    クリューバー(NOKクリューバー)

    高真空・低トルクタイプ。 【特長】 ・ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解、反応なし。 ・ほとんどのゴム、プラスチックに影響なし。 ・広い使用温度範囲。 【用途】 ・クリーンルーム、真空半導体製造装置、真空ポンプ。 ・高真空条件で使用するシールなどのゴム部品や軸受。

    通常価格
    15,510円
    通常出荷日
    1日目
  • モリLGグリース

    モリLGグリース

    住鉱潤滑剤

    二硫化モリブデンを高濃度に配合したリチウム石けんグリス。 【特長】 ・グリース色は灰黒色。特に優れた耐摩耗性と焼付き防止性。 ・耐水性やせん断安定性に優れる。 ・一般のグリスでは防止できない摩耗、焼付の防止、部品寿命、給脂間隔延長などの効果がある。 【用途】 ・欠点が少なく、最も汎用的なグリースで軸受/ギヤ/摺動部等様々な箇所に使用可能。 ・荷重のかかる軸受、摺動部、ギヤに最適。

    通常価格
    1,092円~
    通常出荷日
    1日目
  • シャーシーグリス

    シャーシーグリス

    トラスコ中山

    自動車、建設機械のシャシー用グリース。 【特長】 ・カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプ。 ・使用温度範囲(目安):-5~+80℃。 【用途】 ・車輌の下回りのグリス給油箇所、車輌シャシーなど軽荷重部位に。

    通常価格
    219円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 熱伝導性グリス(低粘度タイプ)

    熱伝導性グリス(低粘度タイプ)

    信越化学工業

    【特長】 ・低粘度で作業性良好で、広い面積でもスクリーン印刷での薄膜塗布が可能です。 ・溶剤揮発後は粘度が上がり、耐離油性に優れます。

    通常価格
    3,460円
    通常出荷日
    1日目
  • 東レ ペルガンZスプレー 300ML

    東レ ペルガンZスプレー 300ML

    東レ・ダウコーニング

    【特長】 ・使用温度範囲-65~200度、シリコーン系電子基板用防湿絶縁ワニスです。 【用途】 ・使用温度範囲-65~200度、シリコーン系電子基板用防湿絶縁ワニス。 【商品仕様】 ・ちょう度:- ・色:クリアー ・容量(g):300 ・質量(g):340 ・使用温度範囲:-65-200℃ ・質量:340g 【材質/仕上】 ・主成分:純シリコーンブロックポリマー

    通常価格
    2,450円
    通常出荷日
    7日目
  • モリコート BR2プラスグリース 1kg

    モリコート BR2プラスグリース 1kg

    東レ・ダウコーニング

    高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮するグリス。 【特長】 ・二硫化モリブデン系グリスで、高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮。 ・使用温度範囲:-30~+130℃。 【用途】 ・高荷重用のベアリング、ギアの潤滑に最適。

    通常価格
    3,589円
    通常出荷日
    1日目
  • 潤滑グリス マルテンプET-100K(高温軸受用)

    潤滑グリス マルテンプET-100K(高温軸受用)

    協同油脂

    【特長】 ・耐熱性に優れた合成系基油を採用し、高温条件下での耐久性に優れる転がり軸受用グリスです。 ・耐放射線性も良好です。 【用途】 ・高温条件下で使用する各種転がり軸受の潤滑に。

    通常価格
    3,552円
    通常出荷日
    1日目
  • シリコーングリース(高温潤滑用)

    シリコーングリース(高温潤滑用)

    信越化学工業

    【特長】 ・高温潤滑用グリースです。 ・高温領域での潤滑性に優れています。 【用途】 ・高温潤滑用。

    通常価格
    2,210円~
    通常出荷日
    1日目
  • ダフニーエポネックスEP

    ダフニーエポネックスEP

    出光興産

    効果的な極圧剤の採用により多目的使用が可能な汎用性優れたグリースです。 【特長】 ・高温下での酸化安定性に優れ、低温下でも優れたトルク特性を有します。 ・効果的な添加剤の採用により耐水性に優れたグリースです。 【用途】 ・各種産業機械のころがり軸受、すべり軸受等グリース潤滑箇所に使用します。 ・製紙機械、鍛造機械等の耐荷重性、耐水性を要求する潤滑箇所で優れた性能を発揮します。

    通常価格
    9,174円~
    通常出荷日
    5日目
  • LSベルハンマーカートリッジグリース

    LSベルハンマーカートリッジグリース

    スズキ機工

    【特長】 ・LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。 ・焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。 【用途】 ・各種工作機械、製鉄機械、印刷機械、製紙機械などあらゆる機械に使用できます。

    通常価格
    1,880円~
    通常出荷日
    5日目
  • グリース G30/G40/HIVAC 100g

    グリース G30/G40/HIVAC 100g

    アズワン

    【特長】 ・広い温度範囲で使用可能で、耐水性に優れています。(1-8933-01、02) ・高真空シール及び絶縁シールに使用できます。(1-8933-03)

    通常価格
    2,363円~
    通常出荷日
    1日目
  • マイクロマルチリチウムグリス

    マイクロマルチリチウムグリス

    ヤマダコーポレーション

    【特長】 ・耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリスです。 【用途】 ・産業機械、自動車、建設機械、運搬機械などのベアリング摺動部など。

    通常価格
    6,910円~
    通常出荷日
    1日目
  • モリトングリス 耐候・耐久タイプ

    モリトングリス 耐候・耐久タイプ

    住鉱潤滑剤

    【特長】 ・耐熱性や化学的安定性に優れた無機系ベントンを増ちょう剤に採用し、二硫化モリブデンを配合したグリスです。 ・モリスピードグリスの二硫化モリブデン配合濃度を高くした高荷重用の耐候・耐久グリスです。 【用途】 ・荷役設備機械(コンベヤ、クレーン、アンローダなど)の軸受、摺動部など。 ・機械・部品寿命や給脂間隔の延長を目的とした使用。

    通常価格
    7,683円
    通常出荷日
    1日目
  • ダフニーポリレックスグリース

    ダフニーポリレックスグリース

    出光興産

    【特長】 ・ポリウレアを増ちょう剤に採用しており、耐熱性が良好です。 ・無灰系増ちょう剤仕様であり、残渣の少ないグリースです。 ・機械的安定性に優れ、軸受内で長時間撹拌されるような条件下でも、良好な耐久性を示します。 ・酸化安定性に優れ、長期間使用においても変質しにくいグリースです。 【用途】 ・各種産業分野の乾燥機軸受、焼却炉、均熱炉、焼入炉の各軸受等の高温条件下にある潤滑部分で使用します。

    通常価格
    12,186円~
    通常出荷日
    5日目
  • 潤滑グリス シトラックスEP(高性能汎用タイプ)

    潤滑グリス シトラックスEP(高性能汎用タイプ)

    協同油脂

    【特長】 ・優れた耐熱、酸化安定性を発揮し、劣化が少ないため、補給周期を延長します。 ・摩耗、摩擦を低減し、軸送り精度の安定やメンテナンスコストの低減をします。 【用途】 ・直動案内軸受潤滑、多目的グリスとして。

    通常価格
    13,670円
    通常出荷日
    1日目
  • シェル スタミナEPグリース

    シェル スタミナEPグリース

    昭和シェル石油

    高度に精製した高品質の鉱油をベースに、特殊ウレアを増ちょう剤とするグリースです。 厳選された極圧剤を含む各種添加剤を配合した高級極圧グリースで、高温高荷重で使用されるころがり軸受、すべり軸受等だけでなく、圧延のロールネック軸受や、熱間圧延等の水混入の恐れがある軸受等厳しい潤滑条件下で優れた性能を示します。 ギヤードモーター等の減速機では、機械の寿命延長、低騒音化がはかれます。 使用温度範囲:-20~180℃ 【特長】 ・耐熱・長寿命グリースです:   耐熱性、酸化安定性にすぐれていますので、高温時においても長寿命グリースとして給脂量の削減が可能です。 ・耐摩耗性が優れています:   潤滑性が極めて良好で耐摩耗性に優れていますので、機械寿命の延長が期待できます。 ・耐荷重性能が優れています:   厳選した極圧添加剤を配合していますので、圧延機等荷重条件の過酷な潤滑箇所でも、優れた潤滑性能を発揮します。 ・耐水性が優れています:   耐水性がすぐれていますので、水が混入しても潤滑性能を維持し、かつ軟化も小さく、シール性やチャネリング特性も良好です。 ・機械的安定性が優れています:   機械的安定性が優れていますので、低温から高温まで過酷なせん断を受けても、ちょう度変化が少なく、水の存在下でのせん断安定性も極めて良好です。 ・防錆性が優れています:   防錆性が良好で、過酷な条件下でもさびの発生を防ぐ効果があります。

    通常価格
    11,478円~
    通常出荷日
    3日目

イラストを選択してください

閉じる