防蝕剤

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
    • おすすめ
    αアルミコートスプレー

    αアルミコートスプレー

    トラスコ中山

    【特長】 ・アルミニウム粉配合の美観を重視した補修用・耐熱・防錆塗料スプレーです。 ・鉄・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキなどの素材に使用できます。 ・高温度化での安定性に優れています。 【用途】 ・メッキ部分の美観仕上げ。 ・プラント外面などの高温設備の補修。

    通常価格
    1,782円
    通常出荷日
    1日目
    • おすすめ
    常温亜鉛メッキローバル

    常温亜鉛メッキローバル

    ローバル

    【特長】 ・乾燥塗膜中の亜鉛含有率を96%にまで高めることで、溶融亜鉛メッキと同等の防錆力を発揮します。 【用途】 ・鉄鋼材のサビ止め、亜鉛メッキ補修。

    通常価格
    1,670円~
    通常出荷日
    1日目
  • アルミ配合亜鉛メッキローバルシルバー

    アルミ配合亜鉛メッキローバルシルバー

    ローバル

    【特長】 ・アルミ顔料を配合することで、落ち着きのあるシルバー色を実現したシルバージンクリッチペイントです。 【用途】 ・鉄鋼材のサビ止め、亜鉛メッキ補修。

    通常価格
    1,550円~
    通常出荷日
    1日目
  • メッキカバースプレー

    メッキカバースプレー

    ローバル

    【特長】 ・スプレーするだけで鏡面に近い輝きのあるシルバー系メッキ色が得られます。 ・暴露環境下で自然に褪色していく設計で、色調の変化を伴う亜鉛メッキの化粧直しや補修後の色合わせ(メッキ調仕上げ)に最適です。 【用途】 ・亜鉛メッキ調仕上げ塗装。

    通常価格
    1,500円
    通常出荷日
    1日目
  • 光沢亜鉛メッキローバルアルファ

    光沢亜鉛メッキローバルアルファ

    ローバル

    【特長】 ・強力なサビ止め効果を得るために、亜鉛粉末以外の顔料(アルミなど)を一切使用しないALL亜鉛にこだわり、特殊加工した亜鉛粉末を配合することで光沢感のある仕上がりを実現しました。 【用途】 ・鉄鋼材のサビ止め、亜鉛メッキ補修。

    通常価格
    1,950円~
    通常出荷日
    1日目
  • αステンレスコートスプレー

    αステンレスコートスプレー

    トラスコ中山

    【特長】 ・ステンレス粉(SUS316)を配合した補修用防錆塗料スプレーです。 ・鉄素地やアルミメッキ材などの密着性に優れています。 【用途】 ・ステンレス製配管、タンク溶接部の防錆。

    通常価格
    3,119円
    通常出荷日
    1日目
  • ジンクコート

    ジンクコート

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    本シリーズは、一液性ジンクリッチ塗料をエアゾール化したものです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,305円
    通常出荷日
    1日目
  • αアエンコートスプレー

    αアエンコートスプレー

    トラスコ中山

    【特長】 ・スプレーするだけで亜鉛被膜を形成します。 ・超微粉金属亜鉛粉末を配合したエポキシ系防食塗料スプレーです。 【用途】 ・亜鉛メッキの補修、溶接部の下塗り防錆。 ・船舶・港湾施設・貯蔵タンク・橋梁施設の防錆・防食。

    通常価格
    1,070円
    通常出荷日
    1日目
  • メッキコートスプレー

    メッキコートスプレー

    杉田エース

    ・ やけ隠し(グレーコーティング)に最適です。亜鉛メッキ表面と同じく 自然に光沢が失われ補修箇所が目立ちにくくなり、美観を損ないません。・ グレーチング、ダクト、軒天金具、メッキ鋼板などの やけ隠しやジンク塗装後の色合わせにご使用いただけます。・ メッキと同じく光沢は自然に失われます。・ 塗り面積は、1回塗りで約3㎡(畳1.8枚分)の広さです。・ 乾燥時間(表面乾燥)は、普通時(20℃)で約30分、冬季(5℃)で約60分です。※錆止め効果はありません。

    通常価格
    1,067円
    通常出荷日
    5日目
  • ステンレスカラーコート

    ステンレスカラーコート

    ファインケミカルジャパン

    【特長】 ・スプレーするだけで、リン片状のステンレス粉が表面に重なり合って塗膜を形成します。 ・防蝕性に優れ、酸洗浄したステンレスと同等の質感を持ちます。 【用途】 ・ステンレス溶接焼けの外観補修に。

    通常価格
    1,700円
    通常出荷日
    1日目
  • ROVAL ローバルシルバー(シルバージンクリッチ) 3.5kg缶

    ROVAL ローバルシルバー(シルバージンクリッチ) 3.5kg缶

    ローバル

    【特長】 ・亜鉛の電気化学的な働きでサビの発生原因に直接作用します。 ・扱いやすい一液タイプで現場作業に最適です。 ・上塗り、下塗り不要の省工程・速乾タイプで即日仕上げが可能です。 ・アルミ顔料の配合により艶消しシルバーの落ち着いた色調とコストパフォーマンスに優れた人気商品です。 【用途】 ・鉄鋼材のサビ止め、亜鉛メッキ補修。 【商品仕様】 ・色:シルバー ・亜鉛含有量(%):83 ・容量(kg):3.5 ・RoHS指令適合品 ・耐熱温度(塗布乾燥後):170℃ ・ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆ ・消防法 第4類 第2石油類 ・JANコード:4934798020352 ・質量:3880g 【材質/仕上】 ・主成分:亜鉛末、アルミ顔料、樹脂、溶剤

    通常価格
    10,350円
    通常出荷日
    7日目
  • FCJ ヒートガードペイント 420ml

    FCJ ヒートガードペイント 420ml

    ファインケミカルジャパン

    【特長】50℃~300℃使用可能な断熱塗料スプレーです。 【用途】 ・熱交換器、ボイラー配管、バルブ、釜の断熱と火傷防止。 【商品仕様】 ・420mLスプレー ・白色耐熱皮膜 ・JANコード:4560174200829 ・トラスココード:732-2020 ・質量:375g 【材質/仕上】 ・中空ガラビーズ ・シリカ

    通常価格
    1,800円
    通常出荷日
    お見積り
  • α高濃度アエンコート

    α高濃度アエンコート

    トラスコ中山

    【特長】 ・高品質の微粒子亜鉛粉末を高濃度に配合したジンクリッチペイントです。 ・亜鉛メッキに相当する電気的防食機能によって下地を保護するため、亜鉛メッキの部分補修用として最適です。 【用途】 ・亜鉛メッキの補修、溶接部の下塗り防錆。 ・各種プラントの建屋鉄骨、配管、煙突などの外面の防錆。

    通常価格
    1,120円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ROVAL ローバル(常温亜鉛メッキ) 25kg缶

    ROVAL ローバル(常温亜鉛メッキ) 25kg缶

    ローバル

    【特長】 ・亜鉛の電気化学的な働きでサビの発生原因に直接作用します。 ・扱いやすい一液低VOCタイプで現場作業に最適です。 ・上塗り、下塗り不要の省工程・速乾タイプで即日仕上げが可能です。 ・塗るだけで亜鉛メッキと同等のサビ止め効果を発揮し、長期のメンテナンスフリーを実現します。 【用途】 ・鉄鋼材のサビ止め、亜鉛メッキ補修。 【商品仕様】 ・色:グレー ・亜鉛含有量(%):96 ・容量(kg):25 ・RoHS指令適合品 ・耐熱温度(塗布乾燥後):170℃ ・ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆ ・消防法 第4類 第2石油類 ・JANコード:4934798001252 ・質量:26180g 【材質/仕上】 ・主成分:亜鉛末、樹脂、溶剤

    通常価格
    55,000円
    通常出荷日
    7日目
  • FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300ml

    FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300ml

    ファインケミカルジャパン

    【特長】 ・400℃の連続使用可の耐蝕、耐薬品、耐溶剤用の保護皮膜です。 【用途】 ・超高圧、高温部の絶縁性に優れた保護膜(加熱200℃必要)。 【商品仕様】 ・300mLスプレー ・透明皮膜 ・JANコード:4560174200898 ・トラスココード:732-1961 ・質量:322g 【材質/仕上】 ・熱硬化性イミド樹脂

    通常価格
    1,880円
    通常出荷日
    7日目
  • ゼットアールシー めっき艶グロススプレーMTG(420ml)

    ゼットアールシー めっき艶グロススプレーMTG(420ml)

    ゼットアールシー・ジャパン

    【特長】 ・2種類の高質なアルミ粉末が、美しくグロス感溢れるめっき色を再現します。 ・溶融亜鉛めっき鋼材のヤケや補修、補修後の色相調整に最適です。 【用途】 ・溶融亜鉛めっき鋼材のヤケ、色相調整などの補修に。 【商品仕様】 ・色:シルバー ・容量(ml):420 ・使用温度範囲(℃):-60~100 ・使用温度範囲:0~100℃ ・JANコード:4562377241128 ・トラスココード:783-5116 ・質量:340g 【材質/仕上】 ・主成分:アルミ粉末・樹脂・溶剤

    通常価格
    1,029円
    通常出荷日
    1日目
  • ゼットアールシー めっき艶グロスZINC JAPAN92スプレー

    ゼットアールシー めっき艶グロスZINC JAPAN92スプレー

    ゼットアールシー・ジャパン

    【特長】 ・92%亜鉛末含有し、高い防錆力を発揮します。 ・エポキシ樹脂を採用している為、防錆力、密着力は強力で、乾燥も速く利便性に優れています。 ・上塗りも可能です。 ・防塁のような強固な塗膜が、腐食の脅威から鋼材を防御します。 ・鉄構造物の防錆や亜鉛めっきの補修に最適です。 ・超微粒亜鉛末と鉄の電気化学作用により、鉄や構造物を防食すると同時に、亜鉛末の表面が次第に安定した不溶性の保護被膜となり、錆から長期間守ります。 【用途】 ・溶融亜鉛めっきの補修に。 ・プラント・電力・鉄構造物・建築金物などに。 【商品仕様】 ・色:グレー ・容量(ml):420 ・使用温度範囲(℃):-60~180 ・使用温度範囲:-60~180℃ ・JANコード:4562377241135 ・トラスココード:783-5868 ・質量:450g 【材質/仕上】 ・主成分:亜鉛粉末・樹脂・溶剤

    通常価格
    1,496円
    通常出荷日
    1日目
  • ROVAL エポローバル(常温亜鉛メッキ・上塗り対応) 5kg缶

    ROVAL エポローバル(常温亜鉛メッキ・上塗り対応) 5kg缶

    ローバル

    【特長】 ・亜鉛の電気化学的な働きでサビの発生原因に直接作用します。 ・扱いやすい一液低VOCタイプで現場作業に最適です。 ・ジンクリッチペイントを採用した仕様の提案が可能です。 ・塗るだけで亜鉛メッキと同等のサビ止め効果を発揮し、長期のメンテナンスフリーとカラーリング(色付け塗装)を実現します。 【用途】 ・鉄鋼材のサビ止め、亜鉛メッキ補修。 【商品仕様】 ・色:グレー ・亜鉛含有量(%):96 ・容量(kg):5 ・RoHS指令適合品 ・耐熱温度(塗布乾燥後):300℃ ・ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆ ・消防法 第4類 第1石油類 ・JANコード:4934798030054 ・質量:5380g 【材質/仕上】 ・主成分:亜鉛末、樹脂、溶剤

    通常価格
    13,472円
    通常出荷日
    お見積り
  • ROVAL ニュージンクカバースプレー 420ml

    ROVAL ニュージンクカバースプレー 420ml

    ローバル

    【特長】 ・亜鉛の働きとアルミ顔料の環境遮断効果でサビの発生を防ぎます。 ・簡便性の高いエアゾールタイプで作業効率の向上に最適です。 ・上塗り、下塗り不要の省工程・速乾タイプで即日仕上げが可能です。 ・高輝性アルミ顔料によるメタリックシルバーの仕上がりで、亜鉛メッキの簡易補修に好適です。 【用途】 ・鉄鋼材のサビ止め、亜鉛メッキ補修。 【商品仕様】 ・色:メタリックシルバー ・容量(ml):420 ・亜鉛含有量(%):70 ・RoHS指令適合品 ・耐熱温度(塗布乾燥後):90℃ ・ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆ ・消防法 第4類 第2石油類 ・JANコード:4934798061041 ・トラスココード:828-6781 ・質量:440g 【材質/仕上】 ・主成分:亜鉛末、高輝性アルミ顔料、樹脂、溶剤

    通常価格
    1,760円
    通常出荷日
    7日目
  • ROVAL ローバル(常温亜鉛メッキ) 5kg缶

    ROVAL ローバル(常温亜鉛メッキ) 5kg缶

    ローバル

    【特長】 ・亜鉛の電気化学的な働きでサビの発生原因に直接作用します。 ・扱いやすい一液低VOCタイプで現場作業に最適です。 ・上塗り、下塗り不要の省工程・速乾タイプで即日仕上げが可能です。 ・塗るだけで亜鉛メッキと同等のサビ止め効果を発揮し、長期のメンテナンスフリーを実現します。 【用途】 ・鉄鋼材のサビ止め、亜鉛メッキ補修。 【商品仕様】 ・色:グレー ・亜鉛含有量(%):96 ・容量(kg):5 ・RoHS指令適合品 ・耐熱温度(塗布乾燥後):170℃ ・ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆ ・消防法 第4類 第2石油類 ・JANコード:4934798001054 ・質量:5380g 【材質/仕上】 ・主成分:亜鉛末、樹脂、溶剤

    通常価格
    12,100円
    通常出荷日
    7日目
  • ゼットアールシー めっき艶グロスZINC JAPANPLUSスプレー

    ゼットアールシー めっき艶グロスZINC JAPANPLUSスプレー

    ゼットアールシー・ジャパン

    【特長】 ・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・酢酸ブチルを含まず、次世代型の環境に優しい製品です。 ・臭気・環境負荷が少なく、作業の安全性・効率性が高まります。 ・環境対応型の有機則非該当品である為、安心して使用出来ます。 ・シックハウス(室内環境汚染)に関わるガイドラインで指定されている13種類の有害物質を含有しません。 ・文部科学省の学校環境衛生の基準で指定されている6種の有害物質を含有しません。 【用途】 ・溶融亜鉛めっきの補修に。 ・プラント・電力・鉄構造物・建築金物などに。 【商品仕様】 ・色:ライトグレー ・容量(ml):300 ・使用温度範囲(℃):-60~180 ・使用温度範囲:-60~180℃ ・JANコード:4562377241142 ・トラスココード:783-5884 ・質量:360g 【材質/仕上】 ・主成分:亜鉛粉末・樹脂・溶剤

    通常価格
    1,425円
    通常出荷日
    お見積り
  • ケミカルスプレー クリーンコートS

    ケミカルスプレー クリーンコートS

    アズワン

    特に超精密部品の保護用に開発した、不純物を含まない高品質の速乾性保護剤です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,659円
    通常出荷日
    10日目
  • ROVAL 厚膜形ローバル(常温亜鉛メッキ) 25kg缶

    ROVAL 厚膜形ローバル(常温亜鉛メッキ) 25kg缶

    ローバル

    【特長】 ・亜鉛の電気化学的な働きでサビの発生原因に直接作用します。 ・扱いやすい一液低VOCタイプながら厚塗り1回仕上げの工期短縮型ローバルです。 ・上塗り、下塗り不要の省工程・速乾タイプで即日仕上げが可能です。 ・塗るだけで亜鉛メッキと同等のサビ止め効果を発揮し、長期のメンテナンスフリーを実現します。 【用途】 ・鉄鋼材のサビ止め、亜鉛メッキ補修。 【商品仕様】 ・色:グレー ・亜鉛含有量(%):83 ・容量(kg):25 ・RoHS指令適合品 ・耐熱温度(塗布乾燥後):170℃ ・ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆ ・消防法 第4類 第2石油類 ・JANコード:4934798001269 ・質量:26630g 【材質/仕上】 ・主成分:亜鉛末、樹脂、溶剤

    通常価格
    63,000円
    通常出荷日
    7日目
  • ROVAL ローバルシンナー 14kg缶

    ROVAL ローバルシンナー 14kg缶

    ローバル

    【特長】 ・ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。 【用途】 ・塗料粘度調整用。 【商品仕様】 ・色:無色 ・容量(kg):14 ・消防法 第4類 第2石油類 ・JANコード:4934798010148 ・質量:15180g 【材質/仕上】 ・主成分:キシレン、エチルベンゼン

    通常価格
    9,350円
    通常出荷日
    7日目
  • ROVAL ローバルシンナー 3L缶

    ROVAL ローバルシンナー 3L缶

    ローバル

    【特長】 ・ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。 【用途】 ・塗料粘度調整用。 【商品仕様】 ・色:無色 ・容量(L):3 ・消防法 第4類 第2石油類 ・JANコード:4934798010032 ・トラスココード:828-6843 ・質量:2960g 【材質/仕上】 ・主成分:キシレン、エチルベンゼン

    通常価格
    2,750円
    通常出荷日
    7日目
  • FCJ ファイン・ポリイミドワニス液 4L

    FCJ ファイン・ポリイミドワニス液 4L

    ファインケミカルジャパン

    【特長】 ・400℃の連続使用可の耐蝕、耐薬品、耐溶剤用の保護皮膜です。 【用途】 ・超高圧、高温部の絶縁性に優れた保護膜(加熱200℃必要)。 【商品仕様】 ・4L缶 ・透明皮膜 ・JANコード:4560174200966 ・トラスココード:810-6129 ・質量:3750g 【材質/仕上】 ・熱硬化性イミド樹脂

    通常価格
    32,400円
    通常出荷日
    お見積り
  • ゼットアールシー めっき艶グロスZINC JAPANスプレー

    ゼットアールシー めっき艶グロスZINC JAPANスプレー

    ゼットアールシー・ジャパン

    【特長】 ・塩水噴霧性試験2000時間の高耐腐食性です。 ・亜鉛粉末の犠牲防食+アルミ粉末の生成物が、高い防錆力を発揮します。 ・防塁のような強固な塗膜が、腐食の脅威から鋼材を防御します。 ・鉄構造物の防錆や亜鉛めっきの補修に最適です。 【用途】 ・溶融亜鉛めっきの補修に。 ・プラント・電力・鉄構造物・建築金物などに。 【商品仕様】 ・色:シルバー ・容量(ml):400 ・使用温度範囲(℃):-60~180 ・使用温度範囲:-60~180℃ ・JANコード:4562377241111 ・トラスココード:783-5876 ・質量:440g 【材質/仕上】 ・主成分:亜鉛粉末・樹脂・溶剤

    通常価格
    1,259円
    通常出荷日
    1日目
  • ROVAL エポローバル(常温亜鉛メッキ・上塗り対応) 25kg缶

    ROVAL エポローバル(常温亜鉛メッキ・上塗り対応) 25kg缶

    ローバル

    【特長】 ・亜鉛の電気化学的な働きでサビの発生原因に直接作用します。 ・扱いやすい一液低VOCタイプで現場作業に最適です。 ・ジンクリッチペイントを採用した仕様の提案が可能です。 ・塗るだけで亜鉛メッキと同等のサビ止め効果を発揮し、長期のメンテナンスフリーとカラーリング(色付け塗装)を実現します。 【用途】 ・鉄鋼材のサビ止め、亜鉛メッキ補修。 【商品仕様】 ・色:グレー ・亜鉛含有量(%):96 ・容量(kg):25 ・RoHS指令適合品 ・耐熱温度(塗布乾燥後):300℃ ・ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆ ・消防法 第4類 第1石油類 ・JANコード:4934798030252 ・質量:26190g 【材質/仕上】 ・主成分:亜鉛末、樹脂、溶剤

    通常価格
    59,879円
    通常出荷日
    お見積り
  • ROVAL エポローバルシンナー 14kg缶

    ROVAL エポローバルシンナー 14kg缶

    ローバル

    【特長】 ・エポローバル専用です。 【用途】 ・塗料粘度調整用。 【商品仕様】 ・色:無色 ・容量(kg):14 ・消防法 第4類 第2石油類 ・JANコード:4934798040145 ・質量:15180g 【材質/仕上】 ・主成分:シクロヘキサノン、キシレン、エチルベンゼン

    通常価格
    11,875円
    通常出荷日
    お見積り
  • ROVAL エポローバルシンナー 3L缶

    ROVAL エポローバルシンナー 3L缶

    ローバル

    【特長】 ・エポローバル専用です。 【用途】 ・塗料粘度調整用。 【商品仕様】 ・色:無色 ・容量(L):3 ・消防法 第4類 第2石油類 ・JANコード:4934798040039 ・質量:3130g 【材質/仕上】 ・主成分:シクロヘキサノン、キシレン、エチルベンゼン

    通常価格
    3,325円
    通常出荷日
    お見積り
  • ROVAL ローバルアルファ(光沢シルバージンクリッチ) 20kg缶

    ROVAL ローバルアルファ(光沢シルバージンクリッチ) 20kg缶

    ローバル

    【特長】 ・亜鉛の電気化学的な働きでサビの発生原因に直接作用します。 ・扱いやすい一液タイプで現場作業に最適です。 ・上塗り、下塗り不要の省工程・速乾タイプで即日仕上げが可能です。 ・高輝性亜鉛の落ち着いたメタリック調の仕上がりで優れた意匠性とサビ止め効果を兼ね備えています。 【用途】 ・鉄鋼材のサビ止め、亜鉛メッキ補修。 【商品仕様】 ・色:メタリック系シルバー ・亜鉛含有量(%):92 ・容量(kg):20 ・RoHS指令適合品 ・耐熱温度(塗布乾燥後):170℃ ・ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆ ・消防法 第4類 第2石油類 ・JANコード:4934798052001 ・質量:21190g 【材質/仕上】 ・主成分:高輝性亜鉛顔料、樹脂、溶剤

    通常価格
    62,200円
    通常出荷日
    7日目
  • ROVAL ローバルアルファ(光沢シルバージンクリッチ) 3.5kg缶

    ROVAL ローバルアルファ(光沢シルバージンクリッチ) 3.5kg缶

    ローバル

    【特長】 ・亜鉛の電気化学的な働きでサビの発生原因に直接作用します。 ・扱いやすい一液タイプで現場作業に最適です。 ・上塗り、下塗り不要の省工程・速乾タイプで即日仕上げが可能です。 ・高輝性亜鉛の落ち着いたメタリック調の仕上がりで優れた意匠性とサビ止め効果を兼ね備えています。 【用途】 ・鉄鋼材のサビ止め、亜鉛メッキ補修。 【商品仕様】 ・色:メタリック系シルバー ・亜鉛含有量(%):92 ・容量(kg):3.5 ・RoHS指令適合品 ・耐熱温度(塗布乾燥後):170℃ ・ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆ ・消防法 第4類 第2石油類 ・JANコード:4934798050359 ・質量:3880g 【材質/仕上】 ・主成分:高輝性亜鉛顔料、樹脂、溶剤

    通常価格
    13,050円
    通常出荷日
    7日目
  • ROVAL ローバルシルバー(シルバージンクリッチ) 20kg缶

    ROVAL ローバルシルバー(シルバージンクリッチ) 20kg缶

    ローバル

    【特長】 ・亜鉛の電気化学的な働きでサビの発生原因に直接作用します。 ・扱いやすい一液タイプで現場作業に最適です。 ・上塗り、下塗り不要の省工程・速乾タイプで即日仕上げが可能です。 ・アルミ顔料の配合により艶消しシルバーの落ち着いた色調とコストパフォーマンスに優れた人気商品です。 【用途】 ・鉄鋼材のサビ止め、亜鉛メッキ補修。 【商品仕様】 ・色:シルバー ・亜鉛含有量(%):83 ・容量(kg):20 ・RoHS指令適合品 ・耐熱温度(塗布乾燥後):170℃ ・ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆ ・消防法 第4類 第2石油類 ・JANコード:4934798022509 ・質量:21190g 【材質/仕上】 ・主成分:亜鉛末、アルミ顔料、樹脂、溶剤

    通常価格
    53,000円
    通常出荷日
    7日目
  • ROVAL ローバルシンナー 1L缶

    ROVAL ローバルシンナー 1L缶

    ローバル

    【特長】 ・ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。 【用途】 ・塗料粘度調整用。 【商品仕様】 ・色:無色 ・容量(L):1 ・消防法 第4類 第2石油類 ・JANコード:4934798010018 ・トラスココード:828-6842 ・質量:1030g 【材質/仕上】 ・主成分:キシレン、エチルベンゼン

    通常価格
    1,050円
    通常出荷日
    7日目
  • FCJ ファイン・ポリイミドワニス液 18L

    FCJ ファイン・ポリイミドワニス液 18L

    ファインケミカルジャパン

    【特長】 ・400℃の連続使用可の耐蝕、耐薬品、耐溶剤用の保護皮膜です。 【用途】 ・超高圧、高温部の絶縁性に優れた保護膜(加熱200℃必要)。 【商品仕様】 ・18L缶 ・透明皮膜 ・JANコード:4560174200973 ・トラスココード:810-6128 ・質量:16kg 【材質/仕上】 ・熱硬化性イミド樹脂

    通常価格
    129,600円
    通常出荷日
    お見積り

イラストを選択してください

閉じる