防錆剤

防錆剤の通販サイトです。ミスミeカタログでは、ジャンル、種類などの仕様をワンクリックで選択できるので、簡単にお探しの商品を見つけられます。
タイホーコーザイ、住鉱潤滑剤、山一化学、呉工業、ダイゾーニチモリを中心にメーカーブランド品を多数取り揃えております。また、1個から送料無料でお届けします。
【防錆剤とは?】
金型や各種金属部品をサビから守ります。

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 27日以内
    • おすすめ
    ペネトンA(防錆スプレー)

    ペネトンA(防錆スプレー)

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    錆を止め、動きをよくし、錆びついたネジをゆるめる設備用防錆浸透油。 【特長】 ・すばやく浸透しμ被膜を形成。 ・2wayノズルを採用し、逆さ吹き可能にした無臭タイプの防錆剤。 ・他の浸透油と比べ防錆効果が高く、長期防錆が可能。 ・水置換性があり、PTFEを配合し潤滑性能を向上。 ・シリコーンオイルを含まないので周囲での塗装作業にハジキ等の悪影響を与えない。 【用途】 ・錆びたり、焼付いて固着したボルト、ナット等の潤滑、防錆。 ・水ヌレまたは湿って動かなくなった電気系統の性能回復に便利。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,719円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    防錆剤スミモールドガード

    防錆剤スミモールドガード

    住鉱潤滑剤

    半乾燥・薄膜タイプ高性能金型防錆剤。 【特長】 ・スプレータイプ。 ・塗膜色は緑色と無色を用意。 ・半乾燥の薄膜防錆剤。 ・ノックピンなどのすき間への浸入が少なく、除去も容易で、捨て打ちが減少。 【用途】 ・射出成形機の金型防錆に便利(長期防錆には重ね塗り必須)。

    通常価格
    1,448円
    通常出荷日
    1日目
  • 浸透潤滑防錆油 PN55

    浸透潤滑防錆油 PN55

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    錆びついたネジをゆるめ、動きをよくする浸透潤滑防錆油。 【特長】 ・2wayノズルを採用し、逆さ吹き可能にした無臭タイプ。 ・他の浸透油と比較すると潤滑性能の向上により長期潤滑する。 ・錆びついて固着したナットやボルト等に塗布し、浸透させて動き易くする防錆剤。 ・水置換性があり、シリコーンオイルを含まない。 【用途】 ・焼付いたり、錆びたりして固着したナットやボルト等をゆるめるのに最適。 ・金属製品の防錆や潤滑に利用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,054円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 黒染め剤 

    黒染め剤 

    ミスミ

    スプレーから浸け置きまで各種金属材をスピーディーに黒染め

    • 数量スライド割引
    通常価格
    7,980円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 防錆剤 

    防錆剤 

    ミスミ

    金型や機械部品を、サビからがっちりとガード

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,500円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 黒染液スプレーブラッセン

    黒染液スプレーブラッセン

    ファインケミカルジャパン

    高温300℃にも耐える3μm被膜の常温黒染め剤。 【特長】 ・耐熱性の独自の特殊なバインダーにより密着力を上げている。 ・塗装後1時間くらい放置して150~200℃で10分くらい過熱すると密着性と耐熱性が向上。 ・鉛筆硬度3Hの艶消しの黒色に仕上がる。 【用途】 ・黒染めしたいあらゆる金属に最適。 ・少量の黒染め部品や機械の補修に最適。

    通常価格
    1,221円
    通常出荷日
    1日目
  • ラスジェット

    ラスジェット

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    あらゆる金属の防錆に使用できる水置換性の防錆剤。 【特長】 ・金属表面を侵したり、色を変えることはない。 ・電気接点に不干渉で、電気装置の保護に優れている。 ・塩分の付着や、海面上で生ずる腐食を防止し、指紋による発錆も防ぐ。 ・ラスジェット皮膜は、パーツクリーナー等で簡単除去可能。 【用途】 ・あらゆる金属製品、精密機械、冶工具、定盤等の防錆。 ・電気装置、バッテリー、通信機、モーター等の複雑なワイヤリングの防錆に最適。 ・金型の防錆処理にも利用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,429円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • バリアガードパートⅡ

    バリアガードパートⅡ

    山一化学

    RoHS指令に対応した水置換性の長期(約1年)金型防錆剤。 【特長】 ・類似商品と比べ、耐熱性に優れる(金型温度130℃まで塗布可能)。 ・ショットによる除去性能に優れる(無色約3ショット・有色約7ショット)。 ・硝酸塩、亜硝酸塩等を含まず毒性が低いため、食品衛生法、食品、添加物等の規格基準に適合。 ・型段取り時間や二次加工への時間を大幅に短縮できる。 ・プラスチック素材やバリアガードが製品に付着しても影響は少なく、ケミカルクラック等の心配もない。 ・スライド部やエジェクターピン部からの滲みだしがなく、成型品に油汚れが発生しない。 【用途】 ・射出成形金型、その他非鉄金属に対する防錆剤。

    通常価格
    6,000円
    通常出荷日
    3日目
  • 防錆油

    防錆油

    ミツトヨ

    鋼製、超硬製ゲージブロックに兼用できます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,044円
    通常出荷日
    お見積り
  • 防錆剤 クレ3-36

    防錆剤 クレ3-36

    呉工業

    強力な浸透力と清浄力を兼ね備えた工業用防錆剤。 【特長】 ・金属表面に付着したサビ・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせる。 ・金属に対して強い親和性があり、むらなく表面全体に被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウト。 ・有機則規制外商品。 【用途】 ・航空機、船舶、自動車部品、工作機械、計器類、ベアリング、治具、金型など金属類などの日常保守管理に利用可能。 ・金属部分の防錆・清浄・潤滑に最適。

    通常価格
    949円~
    通常出荷日
    1日目
  • 速乾性黒染め着色スプレー ブラックガード

    速乾性黒染め着色スプレー ブラックガード

    友和

    実際の黒染め加工に近い密着性を有する、黒染め加工の簡易タイプの防錆剤。 【特長】 ・耐油、耐水、耐熱性に優れていて防錆効果がある。 ・超微粒子のグラファイトが主成分で密着性が良い。 ・通常の塗料と違い剥れたり、ひび割れすることがない。 ・皮膜強度が強く耐摩耗性に優れている。 ・塗りむらになりにくく、速乾性で作業が簡単。 ・実際の黒染め加工に近い色が出せる。                          【用途】 ・鉄、鋳鉄、銅や、アルミ、ステンレス等の非鉄金属などの黒染め加工に便利。

    通常価格
    2,250円
    通常出荷日
    3日目
  • ステンレスコートSB-200A

    ステンレスコートSB-200A

    ユニテック

    あらゆる素材に塗るだけでSUS316Lの被膜を形成する防錆材。 【特長】 ・用途や目的に合わせて選べるステンレスコートシリーズ。 ・防錆・防食・耐候性に効果抜群 ・色長が明るく、硬化後の研磨加工により、鏡面仕上やヘアライン仕上げが可能。 【用途】 ・ヘアライン屋鏡面など装飾性の高い仕上げに使用可能。 ・金属、プラスチック、PVC、木、石、コンクリート等あらゆる素材に対応。 ・ステンレス材と同様の仕上げが可能で、ステンレスの溶接焼けの補修にも最適。

    通常価格
    2,900円
    通常出荷日
    1日目
  • ロックタイト カラーガード(ゴムコーティング剤)

    ロックタイト カラーガード(ゴムコーティング剤)

    ヘンケル

    ハケで塗るだけで簡単にラバーコーティング可能な防錆剤。 【特長】 ・溶剤ベースの熱可塑性ゴムコーティング剤。 ・優れた耐久性、耐薬品性を発揮。 ・浸漬塗り、スプレー塗り、ハケでの塗布が可能。 ・コーティングした物の表面に柔軟性のある合成ゴムを形成。 ・カラーバリエーションがあり、色による識別が可能。 【用途】 ・金属、プラスチック、ガラス、木製品、繊維などの腐食防止・緩衝・滑り止め・電気絶縁などに。 ・工具類の持ち手やラバー部品に。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,910円
    通常出荷日
    1日目
  • αクロゾメスプレー

    αクロゾメスプレー

    トラスコ中山

    鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染め塗料。 【特長】 ・超微粒子グラファイトを配合した黒染着色剤(つや消し)。 ・耐水、耐油、耐熱性、密着性、耐摩耗性に優れた2~3μの真黒な被膜を形成。 【用途】 ・鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染めに最適。 ・黒染処理されたパーツの補修に便利。

    通常価格
    1,900円
    通常出荷日
    1日目
  • D-1ミスト

    D-1ミスト

    山一化学

    水や結露に強い、金型を守る新気化性長期型防錆剤。 【特長】 ・オイルレス気化性防錆剤長期タイプ(疎水性)で、類似商品と比べ耐熱性に優れる(金型温度130℃まで塗布可能)。 ・有機則非該当、PRTR法非該当、食品衛生法、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)適合。 ・約3ショット(無色)の捨て打ちで除去出来、段取り時間・二次加工への時間を大幅に短縮出来る。 ・プラスチック素材に影響を与えず、製品にD-1ミストが付着した場合でもケミカルアタックの心配がない。 ・結露に強く、結露が付いた場合も、防錆効果が持続。 【用途】 ・射出成形金型の防錆剤、その他非鉄金属に対する防錆剤に最適。 ・メンテナンス工程から金型製作まで幅広く利用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    19,025円
    通常出荷日
    3日目
  • サプリミスト

    サプリミスト

    山一化学

    RoHS指令対応し、水(湿気)に強いオイルレス気化性防錆剤(中期タイプ)。 【特長】 ・型段取り時間を大幅に短縮でき、作業開始から、3~5ショットの打ち捨てで完了。 ・安全性が高く、食品衛生法、食品・添加物等の規格基準に適合。 ・亜硝酸ジシクロヘキルアンモニウム等の亜硝酸塩、硝酸塩を含まず、毒性も小さく安全。 ・使用温度範囲は常温~100℃まで。耐熱性(金型温度100℃まで塗布可能)に優れている。 ・プラスチック素材に影響を与えず製品にサプリミストが付着してもソルベントクラック等の心配がない。 ・捨てショットによる除去性能に優れている(無色約3ショット・有色約7ショット)。 【用途】 ・射出成形金型、その他非鉄金属に対する防錆剤。

    通常価格
    4,800円
    通常出荷日
    3日目
  • 金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤)

    金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤)

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    気化性により細部にわたり防錆効果を発揮する液状気化性防錆剤。 【特長】 ・気化性のため、スプレーが直接届かない箇所でも防錆効果を発揮。 ・金属表面に防錆皮膜を作るとともに、防錆水に変えるため、錆の発生を防ぐ。 ・防錆油やグリースとは異なり、洗浄することなく金型をセットして捨て打ちをするだけ。 ・金型の細部から滲み出しが無いため、成形品を汚さない。 ・小さな金属部品等は、ビニール袋の中に塗布し密閉することで錆を防ぐ。 【用途】 ・金型、各種金属製品、精密機械の保管時の防錆剤(密閉防錆専用)。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,891円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 防錆剤 H-CP-4000

    防錆剤 H-CP-4000

    日本メカケミカル

    赤道越え輸出品などの苛酷、長期の防錆に適した油性防錆剤です。 【特長】 ・比較的低粘度でべとつきの少ない防錆剤です。 ・塗布後、軟質被膜(2~5μm)を形成します。 ・塗布被膜は各種脱脂剤で除去できます。 ・屋内使用で防錆期間1年以上です(但し、使用条件によって異なる場合もあります)。 ・水置換性、耐油焼け性に優れています。 ・PRTR法に非該当です。 【用途】 ・鉄系ワークの長期屋内防錆。 ・輸出品防錆。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    6,697円~
    通常出荷日
    5日目
  • TFP防錆スプレー

    TFP防錆スプレー

    トラスコ中山

    金属表面にわずか5μほどの薄い被膜をつくる防錆剤。 【特長】 ・射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくり、捨て打ちが少ないと好評価。 ・金属面についている水や薬液の下にもぐり込むほどの強い浸透力と水置換性あり。 ・使用温度範囲:20~45℃。 ・主成分:酸化ワックス防錆剤。日本製。 【用途】 ・射出成形機金型、機械部品、組立部品の加工、組立て待ちの防錆に最適。 ・洗浄後の機械部品、装置の防錆、電気部品、自動車部品など小部品の防錆に最適。 ・湿気、水分の除去に便利。

    通常価格
    1,660円
    通常出荷日
    1日目
  • 乾燥タイプ長期防錆剤OMPスプレー

    乾燥タイプ長期防錆剤OMPスプレー

    住鉱潤滑剤

    【特長】 ・乾性タイプの防錆スプレーで、金属表面に薄くて強固な被膜を形成します。 ・湿気、塩分などの雰囲気条件下で長時間の防錆効果を発揮します。 【用途】 ・加工、貯蔵、搬送中の部品の防錆。 ・その他一般の設備機械の防錆、機械装置の防錆。

    通常価格
    1,556円
    通常出荷日
    1日目
  • アンチラストテラミSC

    アンチラストテラミSC

    JXエネルギー

    バリウム系添加剤無添加の溶剤希釈型洗浄兼中間さび止め油です。さび止め性や耐オイルステン性に加え、洗浄性を有する低粘度品であることから、作業性にも優れています。 【特長】 ・さび止め性能が優れている:   厳選された鉱油とさび止め添加剤の働きにより優れたさび止め性能を発揮します。 ・引火点が高い:   溶剤希釈形ですが、引火点が85℃と高いさび止め油です。 ・脱脂性が優れている:   有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。 ・作業性に優れている:   ワックスなどの造膜剤を配合していなため、精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄に最適であり、フィルターろ過も容易になります。   浸せき、スプレーなど効率的塗布作業方法に最適であり、消費量の軽減が見込めます。 ・環境に配慮している:   バリウム系添加剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。 ・消防法危険物分類:第3石油類 【用途】 ・各種機械部品、精密機械部品など。 【使用方法】 ・浸せき、スプレー、はけ塗りなど。

    通常価格
    12,899円
    通常出荷日
    3日目
  • アンチラストテラミLS

    アンチラストテラミLS

    JXエネルギー

    バリウム系添加剤無添加の溶剤希釈形長期さび止め油です。べたつきなどの原因とるペトロラタムが配合されていないので、作業性に優れています。 【特長】 ・さび止め性能が優れている:   厳選された鉱油とさび止め添加剤の働きにより優れたさび止め性能を発揮します。 ・引火点が高い:   溶剤希釈形ですが、引火点が87℃と高いさび止め油です。 ・脱脂性が優れている:   有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。 ・作業性に優れている:   ペトロラタムを配合していないため、べたつきが改善され、精密部品用途での異物の除去を目的としたフィルターろ過も容易になります。   浸せき、スプレーなど効率的な塗布作業方法に最適であり、消費量の軽減が見込めます。 ・環境に配慮している:   バリウム系添加剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。 ・消防法危険物分類:第3石油類 【用途】 ・各種機械部品、精密機械部品など。 【使用方法】 ・浸せき、スプレー、はけ塗りなど。

    通常価格
    15,899円
    通常出荷日
    3日目
  • 400ml CRC5-56(2WAY)

    400ml CRC5-56(2WAY)

    エスコ

    【商品仕様】 ・内容量…400ml ・重量…390g ・潤滑・防錆・電気接点防湿に ・スプレーパターンを簡単に切替できる2WAYスプレータイプ(スタンダード・ピンポイント) ・JAN:4518340739970

    通常価格
    1,020円
    通常出荷日
    1日目
  • 長期防錆スプレー No.1426

    長期防錆スプレー No.1426

    呉工業

    卓越した防錆性能が持続するスプレータイプの防錆剤。 【特長】 ・防錆効果を長期間発揮して、50~70μmの強力な半硬質被膜を形成。 ・高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、高い防錆性能が持続。 ・短時間で乾燥し、作業効率が高い。 【用途】 ・工作機械、重機、治具、金型などの金属部分、加工や貯蔵、輸送用部品の防錆に使用できる。 ・自動車のトランクルーム、ドア、ボンネット、バンパーの内側など防錆処理が必要な箇所の防錆に最適。 ・機械類、鉄工材の屋内・屋外保管時の防錆に利用可能。

    通常価格
    814円
    通常出荷日
    1日目
  • 黒体スプレー THI-1B

    黒体スプレー THI-1B

    アズワン

    【特長】 ・放射率の判らないものや、外乱の影響を受けやすい低放射率の物の測定に使用します。 【商品仕様】 ・型番:THI-1B ・容量:300mL ・放射率:0.94 ・耐熱温度:+500℃

    通常価格
    2,849円
    通常出荷日
    1日目
  • 防錆・光沢保護剤シールコート

    防錆・光沢保護剤シールコート

    呉工業

    【特長】 ・薄い被膜を表面に形成して腐食や酸化を防ぐ、無色透明のアクリル系防錆・光沢保護剤です。 ・薄い被膜を表面に形成して腐食や酸化を防ぐ、アクリル系の無色透明のアクリル系防錆・光沢保護剤です。 ・金属面やメッキ部分の光沢を保ちます。 ・木製品の光沢保護剤としても使用できます。 ・屋内外を問わず効果を発揮します。 ・金属面やメッキ部分の光沢を保ちます。 ・木製品の光沢保護剤としても使用できます。 ・屋内外を問わず効果を発揮します。 【用途】 ・各​種​金​属​類​、​自​動​車​、​自​転​車​、​木​製​品​、​工​具​類​、​メ​ッ​キ​部​品​の​防​錆​・​光​沢​保​護​。

    通常価格
    841円
    通常出荷日
    1日目
  • ステンレスコート

    ステンレスコート

    アズワン

    SB-200Aスーパーブライトは硬化後の研磨加工により、鏡面仕上げやヘアーライン仕上げが可能です。SIL-200A耐熱用は乾燥炉の内面・焼却炉等の煙導・排ガスのダクト内面等にも使える熱酸化腐食防止に適しています。

    通常価格
    4,190円~
    通常出荷日
    1日目~
  • クロゾメリキッド TBZ-40

    クロゾメリキッド TBZ-40

    トラスコ中山

    少量部品の常温黒染め液。 【特長】 ・ノンセレンタイプ。 ・毒劇物取締法に抵触する物質非含有。ススが出にくく、処理液も長寿命。 【用途】 ・鉄、鋳鉄、鋼用の常温黒染めに。 ・少量部品の黒染めに。

    通常価格
    22,640円
    通常出荷日
    1日目
  • 防錆剤TFP100スプレー

    防錆剤TFP100スプレー

    住鉱潤滑剤

    耐熱・低臭性極薄膜防錆剤。 【特長】 ・塗膜色は緑色と無色。 ・浸透性と水置換性があり、約5μmの薄膜で優れた防錆力を発揮。 ・使用温度範囲(目安)は、-20~+100℃。 ・射出成形機の金型防錆。捨て打ちが少なく、複雑な金型にも均一な被膜を形成。 【用途】 ・機械部品、組立部品の加工、組立て待ち、洗浄後の機械部品・装置の防錆に最適。 ・電気部品、自動車部品など小部品の防錆に最適。 ・湿気、水分の除去に便利。

    通常価格
    1,532円
    通常出荷日
    1日目
  • 極薄膜防錆剤TFPスプレー

    極薄膜防錆剤TFPスプレー

    住鉱潤滑剤

    極薄膜防錆剤スプレー。 【特長】 ・塗膜色は、緑色と無色。 ・浸透性と水置換性があり、約5μmの薄膜で優れた防錆力を発揮。 【用途】 ・射出成形機の金型防錆。捨て打ちが少なく、複雑な金型にも均一な被膜を形成。 ・機械部品、組立部品の加工、組立て待ちの防錆。 ・洗浄後の機械部品・装置の防錆。 ・電気部品、自動車部品など小部品の防錆。 ・湿気、水分の除去。

    通常価格
    1,272円~
    通常出荷日
    1日目
  • α防錆(ボウセイ)スプレー

    α防錆(ボウセイ)スプレー

    トラスコ中山

    水置換性の軟質油膜防錆剤。 【特長】 ・強力な水置換性と油焼け抑制に優れた高性能防錆スプレー。 ・防錆剤特有のいやな臭いがほとんどない無臭タイプで、バリウムフリータイプの防錆剤。 ・油膜も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去可能。 【用途】 ・金型加工後の防錆に。 ・機械部品の加工後の防錆、組立待ちの防錆に。 ・精密機械部品の防錆に。 ・帯鋼の防錆に。

    通常価格
    655円~
    通常出荷日
    1日目
  • ラスガード クリアー NX88

    ラスガード クリアー NX88

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    ワックス状長期防錆剤。 【特長】 ・半乾性 硬質タイプ。乾燥すると、手で触れても防食コートがはく離しない。 ・屋外の湿気、塩分、化学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮。 ・浸透性があり、細部に渡って防錆コートが可能。 【用途】 ・屋外、屋内での長期防錆に最適。 ・プレス金型等の長期防錆、海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、設備機器等の防食に便利。 ・加工、貯蔵及び搬送中の部品等の防錆に便利。

    通常価格
    2,990円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 300ml シリコンワニススプレー(絶縁・防湿)

    300ml シリコンワニススプレー(絶縁・防湿)

    エスコ

    【商品仕様】 ・200℃で使用可能な透明絶縁防湿剤。 ・電機機器の耐湿絶縁仕上用、研究室用。 ・内容量…300ml ・超高圧装置の高絶縁仕上、ファインデグラフ、X線発生装置等 ・ガラス、配電盤、スイッチ、ソケット類の防湿処理、撥水処理 ・JAN:4518340587984

    通常価格
    1,704円
    通常出荷日
    1日目
  • 防錆剤メタルコート

    防錆剤メタルコート

    ファインケミカルジャパン

    【特長】 ・金属機械部品の防錆・損傷防止を目的とした液体プラスチックです。 ・速乾性、強靭で柔軟な被膜を形成し、必要に応じて容易にはぎとることができます。 【用途】 ・各種工具、プラスチック金型の保護及び防錆に。

    通常価格
    878円
    通常出荷日
    1日目
  • 250ml エアー充填式スプレーボトル

    250ml エアー充填式スプレーボトル

    エスコ

    【商品仕様】 ・サイズ…60(W)×60(D)×270(H)mm ・重量…395g ・容量…430ml ・液体容量…250ml ・コンプレッサーや自転車の空気入れ(米式バルブ)で空気を充填して、何度でも使用できる詰め替え式エアスプレー。 ・JAN:4548745911244

    通常価格
    5,641円
    通常出荷日
    1日目
  • ラバーコート

    ラバーコート

    ファインケミカルジャパン

    【特長】 ・簡単に手で剥がせる強じんな保護皮膜を作ります。 ・刃先、研磨部品、金型、工具などの保護および防錆に優れています。 【用途】 ・金属部品の保護と防錆。

    通常価格
    4,000円
    通常出荷日
    1日目
  • 常温亜鉛メッキ 厚膜ローバルスプレー

    常温亜鉛メッキ 厚膜ローバルスプレー

    ローバル

    【特長】 ・重ね塗り不要の厚膜タイプです。 ・塗るだけで亜鉛メッキと同等のサビ止め効果を発揮し、長期のメンテナンスフリーを実現します。 【用途】 ・鉄鋼材のサビ止め、亜鉛メッキ補修。

    通常価格
    2,422円
    通常出荷日
    1日目
  • アンチラストテラミLS-P

    アンチラストテラミLS-P

    JXエネルギー

    バリウム系添加剤無添加のペトロラタム分散タイプの溶剤希釈形長期さび止め油です。さび止め性や酸化安定性に加え、一般のペトロラタム形さび止め油に比べると作業性にも優れています。 【特長】 ・さび止め性能が優れている:   溶剤が揮発した後にペトロラタムを主成分とした軟質な被膜をつくり、さび止め添加剤との相乗効果より優れたさび止め性能を発揮します。 ・引火点が高い:   溶剤希釈形ですが、引火点が84℃と高いさび止め油です。 ・金属腐食防止性に優れている:   金属腐食防止性に配慮した添加剤で設計していますので、ベアリングなどのように一部に非鉄金属などが使用されている鉄鋼製品などにも使用できます。 ・酸化安定性に優れています:   劣化により硬化した防錆被膜には亀裂が生じやすく、さび止め性が低下しますが、酸化安定性に優れているので、被膜硬化を長期抑制します。 ・環境に配慮している:   バリウム系添加剤を使用していなため、環境への適合性にも優れています。 ・消防法危険物分類:第3石油類 【用途】 ・各種機械部品、精密機械部品など。 【使用方法】 ・浸せき、スプレー、はけ塗りなど。

    通常価格
    16,899円
    通常出荷日
    3日目
  • 水溶性防錆液“ドライコート”

    水溶性防錆液“ドライコート”

    ARMOR(アルモア)

    水性で、非毒性なので環境に優しく、噴霧・浸漬・流し塗りなどいずれの方法でも塗布ができ、作業性に優れています。「ベタツキ」がない為、ゴミ・ホコリが付着しにくくなっています。高い防錆性があり、乾燥後室内保管では約6ヶ月防錆効果を維持します。鉄製の部材・装置・機器・設備などの防錆。

    通常価格
    2,989円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 防錆浸透剤 ルーズニングオイル

    防錆浸透剤 ルーズニングオイル

    日本ヘルメチックス

    【特長】 ・浸透性に優れています。 ・サビを防ぐ防錆浸透剤です。 ・サビやかじり付を分解する解体促進剤です。 【用途】 ・機械関係の金属部分の合わせ面、ボルト部分などのサビ付防止やサビ、かじり付の分解促進剤として。

    通常価格
    1,033円~
    通常出荷日
    1日目
  • アンチラストテラミLN

    アンチラストテラミLN

    JXエネルギー

    バリウム系添加剤無添加の潤滑油形長期さび止め油です。べたつきなどの原因とるペトロラタムが配合されていないので、作業性に優れています。 【特長】 ・さび止め性能が優れている:   厳選された鉱油とさび止め添加剤の働きにより優れたさび止め性能を発揮します。 ・引火点が高い:   潤滑油形なので、引火点が150℃以上のさび止め油です。 ・脱脂性が優れている:   有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。 ・作業性に優れている:   ペトロラタムを配合していないため、べたつきが改善され、精密部品用途での異物除去を目的としたフィルターろ過も容易になります。   浸せき、スプレーなど効率的塗布作業方法に最適であり、消費量の軽減が見込めます。 ・環境対応に優れています:   バリウム系添加剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。 ・消防法危険物分類:第3石油類 【用途】 ・各種機械部品、精密機械部品など。 【使用方法】 ・浸せき、スプレー、はけ塗りなど。

    通常価格
    11,032円
    通常出荷日
    3日目
  • ハイガードDK-5

    ハイガードDK-5

    中京化成工業

    長期屋外防錆剤です。湿度が高く、過酷な条件での防錆に効果抜群!! 【特長】 ・オイルタイプでもグリースタイプでもない、WAXタイプの長期防錆スプレーです。 ・塗布後48時間で乾燥皮膜を形成し、皮膜形成前に傷等がついても自ら膜を補正し発錆を抑えます。 ・塗布後の乾燥膜は油のべたつきやたれ落ちもなく、屋外で6ヵ月以上の防錆力を発揮します。 ・非鉄金属(銅、アルミニウム、錫、ニッケル、亜鉛等)に対して、変色等の悪影響が無く、安心してご使用頂けます。 【用途】 ・鉄系部品、機械摺動面等。

    通常価格
    68,571円
    通常出荷日
    3日目
  • 防錆潤滑剤アロンペネット

    防錆潤滑剤アロンペネット

    東亜合成

    【特長】 ・摩擦軽減の効果があり速攻性があります。 ・防錆・防汚の効果があり浸透性良好です。 【用途】 ・機械の回転部、ドアの蝶番、自動車部品などの摩擦軽減に。

    通常価格
    814円
    通常出荷日
    1日目
  • 防錆潤滑剤無臭ルーセン

    防錆潤滑剤無臭ルーセン

    スリーボンド

    【特長】 ・ほぼ無臭に近い強力な浸透力を持っている防錆潤滑剤です。 ・中毒性成分を含まずプラスチックへの影響がありません。 【用途】 ・金属部品の防錆・潤滑。 ・プラスチック部品の潤滑。

    通常価格
    2,564円
    通常出荷日
    1日目
  • 油性防錆剤 メカファインコート M-1

    油性防錆剤 メカファインコート M-1

    日本メカケミカル

    速乾一液タイプの低動粘度超薄特殊樹脂被膜(1μ厚)を形成し手軽に使える保護コーティング剤です。 【特長】 ・金属、木材、プラスチック、セラミックス、塗料表面(トップコート)等ほとんどの基材に良好なぬれ性を示し密着が良い。 ・保護被膜は耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ幅広い用途に使用できます。 ・従来の油性軟質防錆被膜とは異なり透明クリヤーな耐水性、撥水性に優れた硬質膜であり長期室外使用に十分耐えられます。 ・処理表面の光沢と艶を良くします。 【用途】 ・金属製品の防蝕(鉄、ステンレス、銅、真鍮、亜鉛メッキ製品等あらゆる金属材料) ・電気・電子製品の保護(優れた絶縁性、撥水・防湿性、耐久性より電気電子機器の防湿コート、IC封止剤のトップコート、電機部品の絶縁コート、船舶、海浜での機材の塩害防止コート) ・耐薬品・耐腐蝕・耐排気ガス性面(室内外使用の建築金物類、工場地帯・自動車交通量の厳しい地域での金属類の排気腐蝕の防止、化学工場での酸性腐蝕防止) ・木材・プラスチック製品の保護・撥水・耐熱・光沢・艶出し性付与 【成分】 ・石油系溶剤、他 【使用法】 ・被処理表面の汚れ・ごみ・油等は、シンナー・洗剤・アルコール・塩素系溶剤等で充分除去する。 ・エアゾール缶は垂直に持ち被処理表面より約20~25cm程離してスプレーする。(至近でのスプレーではよい被膜を得られない。) ・使用終了後はスプレー缶を逆にしガスのみ少し噴射し噴口のつまりを防ぐ。 ・重ね塗りは指触乾燥前(約15分)であれば何度でもできます。 ・その後の重ね塗りは12時間以上おいて行ってください。 ・形成被膜硬度は時間と共に増大し約2週間後には2倍の硬度に達します。又、硬度や耐溶剤性を望む場合には加熱を行ってください。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,543円~
    通常出荷日
    3日目

イラストを選択してください

閉じる