潤滑油

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    スミギヤオイルMO

    スミギヤオイルMO

    住鉱潤滑剤

    有機モリブデン化合物配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成するギヤオイル。 【特長】 ・酸化安定性に優れ、オイルの酸化劣化を促進する有害なスラッジの発生が微少。 ・特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮。 ・優れたベースオイルに酸化防止剤や潤滑添加剤などを配合。 ・機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮。 【用途】 ・歯車トラブルの大半を占めるピッチングやスコーリングなどの損傷を防止して振動/騒音/発熱を低減。 ・歯車寿命延長や給油間隔延長に有効。 ・現用のオイルに使用する添加剤は、振動/騒音/発熱等のトラブル発生時の一時使用にも有効。

    通常価格
    3,430円~
    通常出荷日
    1日目
    • おすすめ
    タービンオイル TO-TA-N

    タービンオイル TO-TA-N

    トラスコ中山

    タービンオイル。 【特長】 ・注油ノズル付。 ・油圧作動油・中荷重・高速回転の潤滑油として幅広い用途に。 ・高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。 ・旧通称名90 タービンオイルに使用可能。 【用途】 ・油圧ジャッキ、エアツール、釘打機、ケーブルカッター、パンチャーに。

    通常価格
    816円
    通常出荷日
    1日目
  • 工業用ギヤオイル

    工業用ギヤオイル

    トラスコ中山

    ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。各種減速機のギヤオイルの補充用に。

    通常価格
    1,740円~
    通常出荷日
    1日目
  • スピンドルオイル 粘度VG10・VG22

    スピンドルオイル 粘度VG10・VG22

    トラスコ中山

    注油ノズル付の潤滑油。 【特長】 ・高度精製油を使用。 ・主​成​分​:​潤​滑​基​油。 ・VG10:旧通称名60 スピンドルに使用可能。 ・VG22:旧通称名150 スピンドルに使用可能。 【用途】 ・手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。

    通常価格
    896円~
    通常出荷日
    1日目
  • エアツールオイル

    エアツールオイル

    トラスコ中山

    【特長】 ・良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアツール専用オイルです。 ・エアツールに最適な専用添加剤を配合しています。 【用途】 ・エアタッカー・エアドライバー・エアリベッターなど空圧工具の潤滑。 ・ストレーナーのオイルカップの給油。

    通常価格
    729円
    通常出荷日
    1日目
  • オイルストーン専用油

    オイルストーン専用油

    SK-11

    オイルストーン(油砥石)を効率良く使う為の潤滑油。 【特長】 ・より良い仕上がりが得られ、オイルストーンの摩擦が少なく、永く使用可能。 【用途】 ・オイルストーン(油砥石)の潤滑に最適。

    通常価格
    593円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 油圧作動オイル

    油圧作動オイル

    トラスコ中山

    高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。各種油圧機器の作動油として、補充用に。

    通常価格
    1,276円
    通常出荷日
    1日目
  • マシンオイル

    マシンオイル

    トラスコ中山

    【特長】 ・旧通称名 120マシンオイルに使用可能です。高度精製油を使用しています。 【用途】 ・手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油。

    通常価格
    816円
    通常出荷日
    1日目
  • 300mL タービンオイル

    300mL タービンオイル

    エスコ

    【商品仕様】 ・規格…2種ISOVG32 ・油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油。 ・内容量…300ml ・重量…288g ・JAN:4518340392922

    通常価格
    405円
    通常出荷日
    1日目
  • “ミシンオイル”

    “ミシンオイル”

    トラスコ中山

    【特長】 ・精製度の高い無色透明の潤滑油です。 【用途】 ・工業用、家庭用ミシンなどに。 ・低荷重高速回転の潤滑油。

    通常価格
    962円
    通常出荷日
    1日目
  • コンプレッサーオイル

    コンプレッサーオイル

    トラスコ中山

    【特長】 ・カーボン・スラッジの生成を抑えたコンプレッサー専用オイルです。 ・適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合しています。 【用途】 ・レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。

    通常価格
    998円~
    通常出荷日
    1日目
  • 2サイクルエンジンオイル

    2サイクルエンジンオイル

    トラスコ中山

    【特長】 ・高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。 【用途】 ・刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。

    通常価格
    1,225円
    通常出荷日
    1日目
  • スミコーギヤスペシャルオイル

    スミコーギヤスペシャルオイル

    住鉱潤滑剤

    【特長】 ・摩耗・異音・油温上昇を防ぐモリブデン配合添加のギアオイル添加剤です。 ・高粘度オイルベースでギアのピッチングやスコーリングなどの損傷防止に効果があります。 【用途】 ・荷重のかかる各種減速機、ウォームギアなどのギアオイル。 ・各種機械の発熱しやすい初期なじみ潤滑時に。 ・標準添加量:5~10%

    通常価格
    4,916円
    通常出荷日
    1日目
  • 4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-30相当

    4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-30相当

    トラスコ中山

    【特長】 ・高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、ガソリンエンジン専用オイルです。 【用途】 ・自動車・小型発電機などに。

    通常価格
    1,293円
    通常出荷日
    1日目
  • 1000ml タービンオイル

    1000ml タービンオイル

    エスコ

    【商品仕様】 ・規格…2種ISOVG32 ・油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油。 ・内容量…1L ・重量…980g ・JAN:4518340392946

    通常価格
    700円
    通常出荷日
    1日目
  • モリコート®Mディスパージョン(ギアオイル)

    モリコート®Mディスパージョン(ギアオイル)

    東レ・ダウコーニング

    二硫化モリブデン含有鉱油系ディスパージョンです。摩擦・磨耗を減少し、耐久寿命を延長させます。

    通常価格
    5,989円
    通常出荷日
    1日目
  • チェーンソーオイル

    チェーンソーオイル

    トラスコ中山

    【特長】 ・チェーンソーに高い付着性を持つ、夏冬通じて使用できる専用オイルです。 【用途】 ・チェーンソー・バーの潤滑に。

    通常価格
    1,070円~
    通常出荷日
    1日目
  • FCJ スプレーブラッセン液 4L

    FCJ スプレーブラッセン液 4L

    ファインケミカルジャパン

    【特長】 ・設備不要で金属などに耐熱3μの黒染め塗膜ができます。 【用途】 ・あらゆる金属の黒染め。 【商品仕様】 ・4L缶 ・艶消しの黒色 ・JANコード:4560174200317 ・質量:3860kg 【材質/仕上】 ・グラファイト ・ウレタン

    通常価格
    21,600円
    通常出荷日
    お見積り
  • “レネップシリーズ”(摺動面潤滑油)

    “レネップシリーズ”(摺動面潤滑油)

    フックスジャパン

    【特長】 ・高度に精製した鉱物油に各種添加剤を効果的に配合した工作機械用摺動面潤滑油です。 ・粘度指数が高く、流動点が低いので油膜が切れにくく、幅広い温度範囲でスライド面の滑らかな作動が得られます。 ・摺動面の摩擦抵抗が少なく、ビビリやスティックスリップ防止能力を高めます。 ・水溶性クーラントとの分離性に優れています。 【用途】 ・各種工作機械の縦型・横型の摺動面潤滑油。

    通常価格
    14,499円
    通常出荷日
    1日目
  • スプレー式 刃物椿油

    スプレー式 刃物椿油

    SK-11

    目的物によくなじみ、湿気やホコリを防ぎサビから守る刃物椿油。 【特長】 ・精製カメリアオイル(椿油)配合。 ・使いやすい、スプレー式。 【用途】 ・刃物、金物類の防錆、ツヤ出しに最適。

    通常価格
    876円
    通常出荷日
    3日目
  • エーゼット タービンオイル300ml

    エーゼット タービンオイル300ml

    エーゼット

    【特長】 ・油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合し、油圧関連の作動油から高速度軸受油まで幅広い範囲でご使用になれます。 【用途】 ・機械の潤滑 【商品仕様】 ・容量(ml):300 ・ISOVG32 ・JANコード:4960833530005 ・質量:270g 【材質/仕上】 ・主成分:潤滑基油

    通常価格
    389円
    通常出荷日
    3日目
  • エーゼット チェーンソーオイル4L

    エーゼット チェーンソーオイル4L

    エーゼット

    【特長】 ・専用添加剤配合で熱を持ったチェーンやバーにしっかり付着、飛散を抑制し、冬季、夏季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。 ・ISOVG110相当のオールシーズンタイプです。 【商品仕様】 ・容量(L):4 ・JANコード:4960833204036 【材質/仕上】 ・主成分:潤滑基油

    通常価格
    3,280円
    通常出荷日
    40日目
  • 空気工具専用油

    空気工具専用油

    SK-11

    空気工具メンテナンス専用オイル。 【特長】 ・空気工具のメンテナンスの必需品。 ・あらゆる空気工具のメンテナンスに使用可能。 【用途】 ・空気工具のエアローターやエアシリンダーの清掃・潤滑に最適。

    通常価格
    391円
    通常出荷日
    3日目
  • “レノリンBシリーズ”(油圧作動油)

    “レノリンBシリーズ”(油圧作動油)

    フックスジャパン

    【特長】 ・高度に精製した鉱物油に各種添加剤を効果的に配合した工作機械用油圧作動油です。 ・潤滑性・耐摩耗性・焼付防止性に優れています。 ・酸化安定性・熱安定性に優れ、油圧システム機能を安定させます。 【用途】 ・各種工作機械の油圧作動油。

    通常価格
    12,718円
    通常出荷日
    1日目
  • エーゼット エアーツールオイル300ml

    エーゼット エアーツールオイル300ml

    エーゼット

    【特長】 ・良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアツール専用オイルです。 ・エアツールに最適な専用添加剤を配合しています。 【商品仕様】 ・容量(ml):300 ・JANコード:4960833582004 【材質/仕上】 ・主成分:潤滑基油

    通常価格
    411円
    通常出荷日
    3日目
  • ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100

    ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100

    住鉱潤滑剤

    二硫化モリブデン+有機モリブデン化合物配合タイプの潤滑油。 【特長】 ・優れたベースオイルに酸化防止剤や潤滑添加剤などを配合。 ・摩耗・異音・油温上昇を防ぐモリブデン配合添加剤。 ・二硫化モリブデン、有機モリブデン配合で優れた速効性。 【用途】 ・歯車トラブルの大半を占めるピッチングやスコーリングなどの損傷を防止。 ・振動/騒音/発熱を低減。歯車寿命延長や給油間隔延長に有効。 ・現用のオイルに使用する添加剤は、振動/騒音/発熱等のトラブル発生時の一時使用にも有効。

    通常価格
    4,952円
    通常出荷日
    1日目
  • “レノリンCLPシリーズ”(ギアオイル)

    “レノリンCLPシリーズ”(ギアオイル)

    フックスジャパン

    【特長】 ・高度に精製した鉱物油に各種添加剤を効果的に配合した工作機械用ギアオイルです。 ・優れた酸化安定性と抗劣化性があります。 ・急速なエアリリース特性があり、低起泡性です。 ・シール材に対して悪影響はほとんどありません。 【用途】 ・各種工作機械のギアオイル。

    通常価格
    12,718円
    通常出荷日
    1日目
  • シェル テトラ オイルSP

    シェル テトラ オイルSP

    昭和シェル石油

    工作機械のスピンドルや紡績機械の高速スピンドルの発熱は、構成パーツ類の熱膨張を引き起こし、その結果、ミクロンオーダーの加工精度に影響を及ぼします。 【特長】 ・特殊な摩擦低減剤(FM 剤)、酸化防止剤、防錆剤などを配合した極圧性に優れた低粘度特殊潤滑油です。 ・工作機械の高速、静圧軸受をはじめ5 軸ヘッドのギヤ、一般スピンドルヘッドギヤ等に対する潤滑性能にも優れています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    9,115円
    通常出荷日
    3日目
  • 万能ミシンオイルコック付き

    万能ミシンオイルコック付き

    BOLL

    高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    983円
    通常出荷日
    1日目
  • 混合計量タンク

    混合計量タンク

    トラスコ中山

    【特長】 ・25:1、50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。 【用途】 ・混合ガソリンを調合するためのタンク。

    通常価格
    968円~
    通常出荷日
    1日目
  • 真空ポンプ用オイル

    真空ポンプ用オイル

    トラスコ中山

    【特長】 ・真空ポンプ用オイルです。 【用途】 ・真空ポンプ用。 ・使用温度範囲:10~30℃

    通常価格
    2,399円
    通常出荷日
    1日目
  • レガート

    レガート

    中京化成工業

    【特長】 ・特殊油性添加剤の効果により、優れた潤滑効果を発揮します。 ・皮膜は極圧性に優れ、耐摩耗性を備え、その効果は長時間持続します。 ・また強力な浸透力で錆やごみを通り抜け、錆び付いたボルト、ナット等が容易に取り外しできます。 ・べたつきの少ない薄い皮膜が金属表面を覆い、優れた防錆効果を発揮します。 ・水置換効果を備え、塩水に対する防錆性も優れています。 【用途】 ・各種工作機械・専用機械等のメンテナンス ・工具等の手入れ ・小型精密機器の各種潤滑部 ・ボルト・ナット等のねじゆるめ ・金属製品の防錆・潤滑

    通常価格
    27,429円
    通常出荷日
    3日目
  • エーゼット Z-46グリーススプレー180ml

    エーゼット Z-46グリーススプレー180ml

    エーゼット

    【特長】 ・万能タイプのグリース(リチウム石けん基)をガスで溶解し、スプレー加工しました。金属部品の潤滑に最適です。 【商品仕様】 ・容量(ml):180 ・JANコード:4960833046001 【材質/仕上】 ・主成分:リチウムグリース、石油系溶剤、LPG

    通常価格
    400円
    通常出荷日
    3日目
  • エーゼット ハンマーオイル1L

    エーゼット ハンマーオイル1L

    エーゼット

    【特長】 ・二硫化モリブデン配合の極圧潤滑油で衝撃、振動、焼き付をモリブデンがわずかな凹部に付着しメッキ面にすることにより極圧に耐えます。 【商品仕様】 ・容量(L):1 ・JANコード:4960833301018 【材質/仕上】 ・主成分:潤滑基油

    通常価格
    1,470円
    通常出荷日
    40日目
  • GPオイル

    GPオイル

    スーパーツール

    ギヤー・ネジなどの磨耗防止・耐熱性に優れた特殊潤滑オイルです。

    通常価格
    973円
    通常出荷日
    3日目
  • エーゼット ミシンオイル丸型100ml

    エーゼット ミシンオイル丸型100ml

    エーゼット

    【特長】 ・家庭用の軽機械から工業用ミシンまで、あらゆる箇所で使用されています。 【商品仕様】 ・色:透明 ・容量(L):1 ・容量(ml):100 ・粘度:ISO VG10 ・JANコード:49358933 ・トラスココード:799-4010 ・質量:135g 【材質/仕上】 ・主成分:潤滑基油

    通常価格
    194円
    通常出荷日
    1日目
  • エーゼット タービンオイル1L

    エーゼット タービンオイル1L

    エーゼット

    【特長】 ・油圧関連の作動油から高速度軸受油まで幅広い範囲でご使用になれます。 【商品仕様】 ・容量(L):1 ・ISOVG32 ・旧通称名90タービン ・容器:ボトル ・JANコード:4960833501012 【材質/仕上】 ・主成分:潤滑基油

    通常価格
    960円
    通常出荷日
    40日目
  • ハンマーオイル

    ハンマーオイル

    トラスコ中山

    【特長】 ・衝撃・振動・焼付に対し、配合の二硫化モリブデン微粒子が金属表面に付着し、高い極圧性能を発揮します。 【用途】 ・電動ハンマー・ハンマードリルの潤滑に。

    通常価格
    1,370円
    通常出荷日
    1日目
  • 4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-40相当

    4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-40相当

    トラスコ中山

    【特長】 ・高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、ガソリンエンジン専用オイルです。 【用途】 ・自動車・小型発電機などに。

    通常価格
    1,379円
    通常出荷日
    1日目
  • 100ml ミシンオイル

    100ml ミシンオイル

    エスコ

    【商品仕様】 ・粘度(ISOVG)…10 ・ミシンをはじめ、スポーツ用品、大工道具、玩具、戸車、丁番等のキシミ、サビのお手入れにも最適です。 ・内容量…100ml ・JAN:4518340148161

    通常価格
    206円
    通常出荷日
    1日目
  • 300ml 油圧ジャッキ・オイル

    300ml 油圧ジャッキ・オイル

    エスコ

    【商品仕様】 ・粘度(ISOVG)…32 ・酸化防止剤、防錆剤、消泡剤を有効に配合した高級オイルです。 ・内容量…300ml ・JAN:4518340392878

    通常価格
    500円
    通常出荷日
    1日目
  • 1.0L マシンオイル

    1.0L マシンオイル

    エスコ

    【商品仕様】 ・粘度(ISOVG)…46 ・手差し給油タイプ、中荷重低速回転のマシンに。 ・一般的な潤滑油です。 ・無添加 ・内容量…1L ・JAN:4518340392915

    通常価格
    985円
    通常出荷日
    1日目
  • タービンオイル 1L

    タービンオイル 1L

    アズワン

    【特長】 ・低~中圧油圧作動油です。 ・高回転部の潤滑におすすめです。 【商品仕様】 ・型番:AT-TU1 ・容量(L):1 ・粘度:VG32 ・主成分:潤滑基油

    通常価格
    854円
    通常出荷日
    1日目
  • エーゼット チェーンソーオイル1L

    エーゼット チェーンソーオイル1L

    エーゼット

    【特長】 ・専用添加剤配合で熱を持ったチェーンやバーにしっかり付着、飛散を抑制し、冬季、夏季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。 ・ISOVG110相当のオールシーズンタイプです。 【商品仕様】 ・容量(L):1 ・JANコード:4960833201035 【材質/仕上】 ・主成分:潤滑基油

    通常価格
    928円
    通常出荷日
    40日目
  • エーゼット エーゼットミシンオイル角型1L

    エーゼット エーゼットミシンオイル角型1L

    エーゼット

    【特長】 ・家庭用の軽機械から工業用ミシンまで、あらゆる箇所で使用されています。 【商品仕様】 ・容量(L):1 ・JANコード:4960833151811 【材質/仕上】 ・主成分:潤滑基油

    通常価格
    939円
    通常出荷日
    40日目

イラストを選択してください

閉じる